เอ็นมิลกัดหยาบ_S765HB

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet S765HB คือเอ็นมิลกัดหยาบทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นแบบคมตัดสั้น 4 ฟัน มาพร้อมโปรไฟล์หักเศษ NRA แบบพิทช์หยาบไม่สมมาตร มุมเกลียว 40° และเคลือบผิว AlCrN โปรไฟล์นี้ช่วยหักเศษให้เป็นชิ้นเล็กที่จัดการได้ง่าย จึงลดภาระที่สปินเดิลและเพิ่มอัตราการขจัดเนื้อโลหะในงานกัดบ่าและงานกัดร่องบนเหล็กกล้า สแตนเลส เหล็กหล่อ และโลหะผสมทนความร้อนสูง มาพร้อมก้านแบบ Weldon ตาม DIN 6535 HB ให้เลือกเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.00 – 20.00 mm

    มาตรฐานและพิกัดความเผื่อ

    • ผลิตตามมาตรฐานของ Dormer Pramet รูปทรงก้านเป็นไปตาม DIN 6535 HB (Weldon)
    • การกำหนดสัญลักษณ์มิติเป็นไปตาม ISO 13399 (DC, CHW, DCON MS, APMX, OAL, NOF)
    • พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด: h9 พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน: h6 ลบมุมที่มุมคมตัด: CHW ±0.02 mm × 45°

    ประเภทงานที่ผู้ผลิตกำหนด

    • งานหลัก: งานกัดบ่าแบบตื้น งานกัดบ่าแบบลึก งานกัดร่องแบบตื้น
    • งานที่ใช้ได้: งานกัดจุ่ม งานกัดร่องลึก งานกัดเอียงลง งานกัดวนแบบเฮลิคอล งานเทิร์นมิลลิ่ง

    ข้อแนะนำการใช้งาน

    • จับยึดดอกด้วยหัวจับที่ออกแบบสำหรับก้าน Weldon ตาม DIN 6535 HB เพื่อให้สกรูล็อกกดลงบนบ่าเรียบ
    • ตารางความเหมาะสมของผู้ผลิตระบุเฉพาะกลุ่มวัสดุ ISO P, M, K และ S เท่านั้น โดยไม่ได้ระบุวัสดุนอกกลุ่มเหล็ก (ISO N) และเหล็กชุบแข็ง (ISO H) สำหรับซีรีส์นี้
    • ข้อมูลการตัดที่เผยแพร่เป็นค่าเริ่มต้น อาจต้องปรับค่าอัตราป้อน ±25% ตามสภาพการทำงาน
    • มีโมเดล CAD แบบ 2D (DXF) และ 3D (STP) ของแต่ละขนาดให้ดาวน์โหลดจากผู้ผลิต

     

    Dormer Pramet S765HB – เอ็นมิลกัดหยาบทังสเตนคาร์ไบด์ 4 ฟัน

    S765HB เป็นส่วนหนึ่งของตระกูล S7 จาก Dormer Pramet ซึ่งเป็นกลุ่มเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์สมรรถนะสูงที่ใช้งานได้หลากหลาย ออกแบบให้ใช้ได้ทั้งกับเครื่อง CNC และเครื่องจักรแบบธรรมดา รุ่นนี้เป็นเอ็นมิลกัดหยาบแบบคมตัดสั้นที่ผสานโปรไฟล์หักเศษ NRA (พิทช์หยาบ ไม่สมมาตร ทรงโค้งมน) เข้ากับมุมเกลียว 40° มุมคายแนวรัศมีแบบบวก 10° และการเคลือบผิว AlCrN จึงเป็นตัวเลือกที่ให้ผลผลิตสูงสำหรับการขจัดเนื้อวัสดุปริมาณมากในงานกัดบ่าและงานกัดร่อง

    คุณสมบัติเด่น

    • โปรไฟล์กัดหยาบ NRA – หักเศษให้เป็นชิ้นเล็กที่จัดการได้ง่าย ช่วยลดภาระที่สปินเดิลและเพิ่มอัตราการขจัดเนื้อโลหะ
    • รูปทรงฟันแบบ 4 ฟัน – รูปฟันที่ออกแบบเฉพาะช่วยให้คายเศษได้ดีขึ้น และระยะห่างฟันที่ไม่เท่ากันช่วยลดการสั่นสะเทือน
    • มุมเกลียว 40° และมุมคายแนวรัศมี 10° – รูปทรงคมตัดแบบบวกให้การตัดที่นุ่มนวลและลดความเสี่ยงของการแข็งตัวของผิวงานจากการตัด ซึ่งสำคัญมากในงานสแตนเลสและซูเปอร์อัลลอย
    • เคลือบผิว AlCrN – ช่วยยืดอายุการใช้งาน รองรับความเร็วตัดที่สูงขึ้นและทนความร้อนได้มากขึ้น ทำให้เหมาะกับงานกัดแห้ง
    • ลบมุมที่มุมคมตัด 45° – ความกว้างลบมุม CHW ตั้งแต่ 0.10 ถึง 0.40 mm ขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลาง
    • ก้าน Weldon ตาม DIN 6535 HB – บ่าเรียบสำหรับสกรูล็อกช่วยจับยึดได้มั่นคงและป้องกันไม่ให้ดอกหมุนฟรีในหัวจับ

    การใช้งานทั่วไป

    • งานหลัก: งานกัดบ่าแบบตื้นและแบบลึก งานกัดร่องแบบตื้น
    • งานที่ใช้ได้: งานกัดจุ่ม งานกัดร่องลึก งานกัดเอียงลง งานกัดวนแบบเฮลิคอล งานเทิร์นมิลลิ่ง
    • วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (ISO P) สแตนเลส (ISO M) เหล็กหล่อ (ISO K) และโลหะผสมทนความร้อนสูง (ISO S)

     

    ประเภทสินค้าเอ็นมิลกัดหยาบ แบบคมตัดสั้น
    วัสดุดอกทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น (HM)
    การเคลือบผิวAlCrN (อะลูมิเนียมโครเมียมไนไตรด์)
    โปรไฟล์คมตัดNRA – โปรไฟล์หักเศษแบบพิทช์หยาบ ไม่สมมาตร ทรงโค้งมน
    จำนวนฟัน4 (ระยะห่างฟันไม่เท่ากัน)
    มุมเกลียว40°
    มุมคายแนวรัศมี10°
    รูปทรงมุมคมตัดลบมุม 45° CHW 0.10 – 0.40 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (DC)6.00 – 20.00 mm พิกัดความเผื่อ h9
    ความลึกตัดสูงสุด (APMX)16.00 – 38.00 mm
    ความยาวรวม (OAL)50.0 – 100.0 mm
    ก้านก้าน Weldon ตาม DIN 6535 HB เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ DC พิกัดความเผื่อ h6
    ทิศทางการกัดแนวรัศมี แนวทแยง แนวแกน
    กลุ่มวัสดุชิ้นงานISO P, M, K, S
    มาตรฐานพื้นฐานมาตรฐานของ Dormer Pramet

     

    รหัสสินค้าDC (mm)CHW (mm)DCON MS (mm)APMX (mm)OAL (mm)NOF
    S765HB6.06.000.106.0016.0050.04
    S765HB8.08.000.208.0020.0064.04
    S765HB10.010.000.2010.0022.0070.04
    S765HB12.012.000.2012.0026.0075.04
    S765HB14.014.000.3014.0032.0090.04
    S765HB16.016.000.3016.0032.0090.04
    S765HB18.018.000.3018.0038.00100.04
    S765HB20.020.000.4020.0038.00100.04

    DC: เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (พิกัดความเผื่อ h9) · CHW: ความกว้างลบมุม 45° ที่มุมคมตัด (±0.02 mm) · DCON MS: เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (พิกัดความเผื่อ h6) · APMX: ความลึกตัดสูงสุด · OAL: ความยาวรวม · NOF: จำนวนฟัน

     

    S765HB เป็นเครื่องมือทังสเตนคาร์ไบด์แบบชิ้นเดียว ประกอบด้วยส่วนคมตัดที่มีร่องฟันอยู่ด้านหน้า ต่อด้วยก้านทรงกระบอกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับคมตัด

    • ส่วนคมตัด – ร่องฟันเกลียว 4 ร่อง มุมเกลียว 40° และระยะห่างฟันไม่เท่ากัน ขอบนอกมีโปรไฟล์กัดหยาบ NRA แบบพิทช์หยาบ ไม่สมมาตร ทรงโค้งมน ความยาวของส่วนนี้เท่ากับความลึกตัดสูงสุด APMX
    • ปลายดอก – มีคมตัดด้านหน้าพร้อมลบมุมที่มุมคมตัด 45° ความกว้าง CHW
    • ก้าน – ก้านทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลาง DCON MS (เท่ากับ DC) มีบ่าเรียบสำหรับจับยึดแบบ Weldon ตาม DIN 6535 HB
    • ความยาวรวม – OAL วัดจากปลายคมตัดถึงปลายก้าน
    สัญลักษณ์ (ISO 13399)ความหมายช่วงขนาดในซีรีส์
    DCเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด6.00 – 20.00 mm
    CHWความกว้างลบมุมที่มุมคมตัด (45°)0.10 – 0.40 mm
    DCON MSเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (ส่วนต่อจับ)6.00 – 20.00 mm
    APMXความลึกตัดสูงสุด16.00 – 38.00 mm
    OALความยาวรวม50.0 – 100.0 mm
    NOFจำนวนฟัน4

     

    การเลือกขนาดและค่าตัดเริ่มต้น

    เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางให้เหมาะกับรูปทรงที่ต้องการกัด จากนั้นตรวจสอบว่าความลึกตัดในแนวแกนที่ต้องการไม่เกินความลึกตัดสูงสุด (APMX) ของขนาดนั้น ใช้ตารางด้านล่างหาความเร็วตัดเริ่มต้นตามกลุ่มวัสดุชิ้นงาน (WMG) และใช้รหัสอัตราป้อนเพื่ออ่านค่าอัตราป้อนต่อฟัน

    WMGวัสดุชิ้นงานVc (m/min)รหัสอัตราป้อน
    P1.1 / P1.2 / P1.3เหล็กกล้ากลึงง่าย211 / 236 / 243J
    P2.1 / P2.2 / P2.3เหล็กกล้าคาร์บอน180 / 158 / 140J
    P3.1 / P3.2 / P3.3เหล็กกล้าผสม146 / 117 / 99J
    P4.1 / P4.2เหล็กเครื่องมือ86 / 74J
    M1.1 / M1.2สแตนเลสเฟอร์ริติก122 / 103J
    M2.1 / M2.2สแตนเลสมาร์เทนซิติก108 / 89J
    M3.1 / M3.2สแตนเลสออสเทนนิติก100 / 86J
    K1.1 / K1.2 / K1.3เหล็กหล่อเทา208 / 154 / 116J
    K2.1 / K2.2 / K2.3เหล็กหล่ออบเหนียว214 / 174 / 139J
    K3.1 / K3.2 / K3.3เหล็กหล่อเหนียว (กราไฟต์กลม)189 / 145 / 117J
    K4.1 / K4.2เหล็กหล่อเทาออสเทนนิติก / เหล็กหล่อเหนียวออสเทนนิติก176 / 132J
    K4.3 / K4.4 / K4.5เหล็กหล่อเหนียวผ่านการออสเทมเปอร์97 / 83 / 69J / I / I
    K5.1 / K5.2 / K5.3เหล็กหล่อกราไฟต์อัดแน่น (CGI)199 / 149 / 116J
    S1.2ไทเทเนียมอัลลอย72J
    S2.1โลหะผสมทนความร้อนสูงฐาน Fe56I
    S3.1โลหะผสมทนความร้อนสูงฐาน Ni42I
    S4.1โลหะผสมทนความร้อนสูงฐาน Co33I

    อัตราป้อนต่อฟัน fz (mm) ตามรหัสอัตราป้อน

    รหัสอัตราป้อนDC 6.00DC 8.00DC 10.00DC 12.00DC 14.00DC 16.00DC 18.00DC 20.00
    J0.0410.0480.0570.0660.0740.0830.0900.099
    I0.0300.0360.0420.0490.0540.0610.0660.073
    • ค่าในตารางเป็นค่าเริ่มต้นจากแคตตาล็อกของ Dormer Pramet สำหรับงานกัดที่มีการกินลึกแนวรัศมีตั้งแต่ 50% ของ DC ขึ้นไป ให้ปรับอัตราป้อน ±25% ให้เหมาะกับเครื่องจักรและสภาพการจับยึด
    • สำหรับงานกัดร่อง แคตตาล็อกกำหนดตัวคูณแก้ไขสำหรับ Vc และ fz ตามความลึกตัดแนวแกน ดังนี้ 1.25 ที่ 25% DC, 1.00 ที่ 50% DC, 0.75 ที่ 100% DC และ 0.50 ที่ 150% DC
    • ความเร็วรอบสปินเดิล: n (rpm) = Vc × 1000 ÷ (π × DC) อัตราป้อนโต๊ะ: Vf (mm/min) = fz × 4 × n
    • S765HB เป็นเครื่องมือสำหรับงานกัดหยาบ หากต้องการผิวงานละเอียด ควรเผื่อเนื้อไว้แล้วเก็บผิวด้วยเอ็นมิลสำหรับงานกัดละเอียด