เอ็นมิลกัดหยาบ_S765

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet S765 เป็นเอ็นมิลกัดหยาบแบบซีรีส์สั้น ทำจากทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น มี 4 ฟัน โปรไฟล์ฟันหยาบแบบ NR ระยะพิทช์ห่างพร้อมร่องหักเศษ และเคลือบผิว AlCrN มุมเฮลิกซ์ 40° พร้อมระยะพิทช์ไม่เท่ากันและมุมคายเศษ 10° ออกแบบมาสำหรับงานกัดหยาบเหล็กกล้า สเตนเลส เหล็กหล่อ และโลหะผสมทนความร้อนสูง

    ข้อมูลทั่วไป

    • ผู้ผลิต: Dormer Pramet ขนาดเป็นไปตามมาตรฐาน Dormer Pramet
    • ก้าน: ก้านทรงกระบอกตาม DIN 6535 HA
    • พิกัดความคลาดเคลื่อนเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด: h9 ซึ่งเป็นช่วงพิกัดมาตรฐานอุตสาหกรรมตามช่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
    • ทิศทางการป้อนตัด: แนวรัศมี แนวทแยง และแนวแกน
    • วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ สเตนเลส (เฟอร์ริติก มาร์เทนซิติก และออสเทนนิติก) เหล็กหล่อ และโลหะผสมทนความร้อนสูง

    ลักษณะงานกัด

    ลักษณะงานความเหมาะสม
    กัดบ่าตื้นการใช้งานหลัก
    กัดบ่าลึกการใช้งานหลัก
    กัดร่องตื้นการใช้งานหลัก
    กัดแบบพุ่งลงใช้งานได้
    กัดร่องลึกใช้งานได้
    กัดแบบลาดเอียงใช้งานได้
    กัดวนแบบเฮลิคอลใช้งานได้
    งานเทิร์นมิลลิ่งใช้งานได้

    ข้อแนะนำในการใช้งาน

    • S765 เป็นเครื่องมือสำหรับงานกัดหยาบ โปรไฟล์ฟันหยาบไม่ได้ให้ผิวงานสำเร็จ จึงควรวางแผนขั้นตอนกัดเก็บผิวแยกต่างหากเมื่อต้องการขนาดหรือคุณภาพผิวขั้นสุดท้าย
    • จับยึดก้านทรงกระบอกเรียบให้แน่นหนา และให้ระยะยื่นของเครื่องมือสั้นที่สุดเท่าที่ทำได้เพื่อรักษาเสถียรภาพ
    • กำหนดความเร็วตัดและอัตราป้อนตามวัสดุชิ้นงาน โดยอ้างอิงข้อมูลสภาวะการตัดของ Dormer Pramet สำหรับวัสดุและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนั้น ๆ

     

    เอ็นมิลกัดหยาบทังสเตนคาร์ไบด์ Dormer Pramet S765

    S765 เป็นเอ็นมิลกัดหยาบแบบซีรีส์สั้น 4 ฟัน ทำจากทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นและเคลือบผิว AlCrN (อะลูมิเนียมโครเมียมไนไตรด์) โปรไฟล์ฟันหยาบแบบ NR ระยะพิทช์ห่าง พร้อมร่องหักเศษทรงโค้งมนแบบอสมมาตร ช่วยแบ่งเศษตัดออกเป็นชิ้นสั้น ๆ ทำให้เหมาะกับงานกัดหยาบบ่าและร่องอย่างมีประสิทธิภาพ

    คุณสมบัติเด่น

    • โปรไฟล์กัดหยาบแบบ NR ระยะพิทช์ห่าง – ร่องหักเศษทรงโค้งมนแบบอสมมาตร ควบคุมการหักเศษได้ดี
    • มุมเฮลิกซ์ 40° พร้อมระยะพิทช์ไม่เท่ากัน – ระยะห่างระหว่างฟันที่ไม่เท่ากันช่วยลดการสั่นสะเทือนขณะตัด
    • มุมคายเศษ 10° – รูปทรงคมตัดที่ออกแบบมาเพื่อการขจัดเนื้อวัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ
    • ทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นเคลือบผิว AlCrN – ชั้นเคลือบทนการสึกหรอบนตัวเครื่องมือทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น
    • มุมคมตัดลบคม 45° – ความกว้างลบคมตั้งแต่ 0.10 mm ถึง 0.40 mm ขึ้นอยู่กับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
    • ก้านทรงกระบอกตาม DIN 6535 HA – เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดผลิตตามพิกัดความคลาดเคลื่อน h9

    การใช้งาน

    สำหรับงานกัดบ่าในเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ สเตนเลสกลุ่มเฟอร์ริติก มาร์เทนซิติก และออสเทนนิติก เหล็กหล่อ และโลหะผสมทนความร้อนสูง การใช้งานหลักคือการกัดบ่าตื้นและบ่าลึก และการกัดร่องตื้น นอกจากนี้ยังใช้กัดแบบพุ่งลง กัดร่องลึก กัดแบบลาดเอียง กัดวนแบบเฮลิคอล และงานเทิร์นมิลลิ่งได้

     

    ซีรีส์S765
    แบรนด์Dormer Pramet
    ประเภทเครื่องมือเอ็นมิลกัดหยาบ ซีรีส์สั้น
    วัสดุเครื่องมือทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น (HM)
    การเคลือบผิวAlCrN (อะลูมิเนียมโครเมียมไนไตรด์)
    จำนวนฟัน4 (ระยะพิทช์ไม่เท่ากัน)
    โปรไฟล์กัดหยาบNR ระยะพิทช์ห่าง ร่องหักเศษทรงโค้งมนแบบอสมมาตร
    มุมเฮลิกซ์40°
    มุมคายเศษ10°
    รูปทรงมุมคมตัดลบคม 45° ความกว้าง 0.10–0.40 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด d16–20 mm
    ความยาวคมตัด l216–38 mm
    ความยาวรวม l150–100 mm
    ก้านทรงกระบอกตาม DIN 6535 HA เส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับ d1
    พิกัดความคลาดเคลื่อนเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดh9
    มาตรฐานขนาดมาตรฐาน Dormer Pramet

     

    ขนาดทั้งหมดมีหน่วยเป็น mm พิกัดความคลาดเคลื่อนเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด d1: h9 มุมลบคมที่มุมคมตัด: 45° ทุกขนาดใช้ก้านทรงกระบอกตาม DIN 6535 HA

    รหัสสั่งซื้อd1 เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดความกว้างลบคมที่มุมd2 เส้นผ่านศูนย์กลางก้านl2 ความยาวคมตัดl1 ความยาวรวมจำนวนฟัน
    S7656.06.000.10616504
    S7658.08.000.20820644
    S76510.010.000.201022704
    S76512.012.000.201226754
    S76514.014.000.301432904
    S76516.016.000.301632904
    S76518.018.000.3018381004
    S76520.020.000.4020381004

     

    S765 เป็นเอ็นมิลกัดหยาบก้านตรง ส่วนหน้าเป็นคมตัด 4 ฟัน และส่วนท้ายเป็นก้านทรงกระบอกเรียบตาม DIN 6535 HA โดยเส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด

    • d1 – เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด: 6–20 mm พิกัดความคลาดเคลื่อน h9
    • d2 – เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน: เท่ากับ d1 (6–20 mm)
    • l2 – ความยาวคมตัด: 16–38 mm
    • l1 – ความยาวรวม: 50–100 mm
    • มุมคมตัด – ลบคม 45° ความกว้าง 0.10–0.40 mm ขึ้นอยู่กับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
    • ร่องฟัน – มุมเฮลิกซ์ 40° ระยะพิทช์ไม่เท่ากัน และโปรไฟล์กัดหยาบแบบ NR ระยะพิทช์ห่างตลอดแนวคมตัด

     

    การเลือกตามวัสดุชิ้นงาน

    S765 ออกแบบมาสำหรับวัสดุด้านล่าง โดยแสดงพร้อมกลุ่มวัสดุ ISO ตามคำจำกัดความของ Dormer Pramet:

    กลุ่ม ISOวัสดุชิ้นงานคำอธิบาย (ตามคำจำกัดความของ Dormer Pramet)
    Pเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อเหล็กกล้าที่มีธาตุผสมไม่เกิน 10% และความแข็งต่ำกว่า 45 HRC
    Mสเตนเลสเหล็กกล้าทนการกัดกร่อนที่มีโครเมียมอย่างน้อย 11% ได้แก่เกรดเฟอร์ริติก มาร์เทนซิติก และออสเทนนิติก
    Kเหล็กหล่องานหล่อจากโลหะผสมเหล็กและคาร์บอนที่มีคาร์บอนมากกว่า 2%
    Sโลหะผสมทนความร้อนสูงซูเปอร์อัลลอยที่มีความแข็งแรงที่อุณหภูมิสูงและทนการกัดกร่อนได้ดีกว่าสเตนเลส

    โลหะนอกกลุ่มเหล็กและเหล็กชุบแข็งไม่อยู่ในรายการวัสดุของ S765 ควรเลือกเครื่องมือที่ออกแบบมาสำหรับวัสดุเหล่านั้น

    เลือก S765 หรือ S765HB?

    Dormer Pramet ยังมี S765HB ซึ่งเป็นเอ็นมิลกัดหยาบทังสเตนคาร์ไบด์รุ่นใกล้เคียงที่ใช้ก้าน Weldon ตาม DIN 6535 HB เลือก S765 ซึ่งมีก้านเรียบตาม DIN 6535 HA สำหรับหัวจับที่จับยึดก้านทรงกระบอกเรียบ และเลือก S765HB เมื่อหัวจับต้องใช้ก้านที่มีบ่าเรียบแบบ Weldon

    การเลือกขนาด

    S765 มีเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดตั้งแต่ 6 mm ถึง 20 mm และความยาวคมตัดตั้งแต่ 16 mm ถึง 38 mm ทุกขนาดเป็นแบบซีรีส์สั้นซึ่งช่วยเรื่องความแข็งแกร่ง เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางให้เหมาะกับความกว้างของงาน และตรวจสอบว่าความยาวคมตัดครอบคลุมความลึกที่ต้องการ
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
    เอ็นมิลกัดหยาบ_S765 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย