เอ็นมิลกัดหยาบ_S264

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เอ็นมิลกัดหยาบ_S264 จาก Dormer เป็นเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นแบบสั้น มีโปรไฟล์คมกัดหยาบแบบ NR และโคทติ้ง AlCrN ออกแบบมาสำหรับงานกัดหยาบวัสดุที่ตัดเฉือนยาก เช่น เหล็กกล้าเหนียว ไทเทเนียม และโลหะผสมนิกเกิล ระยะพิทช์ฟันที่ไม่เท่ากันช่วยลดอาการสั่นขณะตัด ส่วนการลบมุมที่แข็งแรงบริเวณมุมคมตัดปลายช่วยลดความเสี่ยงของการบิ่น

    ตำแหน่งของซีรีส์

    S264 เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม S2 ของ Dormer ซึ่งเป็นเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นสำหรับวัสดุที่ตัดเฉือนยาก ในกลุ่มระยะพิทช์ไม่เท่ากัน รุ่น S260, S262 และ S264 ใช้โคทติ้ง AlCrN และคมตัดที่ปรับให้เหมาะสมร่วมกัน เพื่อลดการบิ่นและยืดอายุการใช้งาน ส่วน S264 เพิ่มโปรไฟล์กัดหยาบแบบ NR และการลบมุมที่มุมคมตัดอย่างแข็งแรงสำหรับงานกำจัดเนื้อวัสดุปริมาณมาก

    กลุ่มวัสดุชิ้นงาน

    Dormer Pramet แบ่งวัสดุชิ้นงานออกเป็นหกกลุ่มตามรหัสสี ได้แก่ P (เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ), M (เหล็กกล้าไร้สนิม), K (เหล็กหล่อ), N (โลหะนอกกลุ่มเหล็ก), S (โลหะผสมทนความร้อนสูง รวมถึงไทเทเนียมและโลหะผสมฐานนิกเกิล) และ H (วัสดุชุบแข็ง) โดย S264 มุ่งเน้นวัสดุกลุ่มที่ตัดเฉือนยากที่สุดในสเกลนี้ โดยเฉพาะไทเทเนียม โลหะผสมนิกเกิล และเหล็กกล้าเหนียว

    คำแนะนำการใช้งาน

    • เลือกความเร็วตัดและอัตราป้อนตามกลุ่มวัสดุชิ้นงาน โดย Dormer Pramet ระบุค่าเริ่มต้นสำหรับแต่ละกลุ่มไว้ในแคตตาล็อก
    • ระยะพิทช์ไม่เท่ากันช่วยลดอาการสั่นและความจำเป็นในการปรับค่าชดเชยเครื่องมือ ทำให้กระบวนการตัดมีเสถียรภาพที่อัตราป้อนสูง
    • ใช้ S264 สำหรับงานกัดหยาบ หากต้องการมุมโค้งรัศมีและผิวงานที่แม่นยำกว่า โดยเฉพาะงานกัดเอียงลง รุ่น S262 ในตระกูลเดียวกันเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่า

     

    เอ็นมิลกัดหยาบทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นจากกลุ่ม S2 ของ Dormer

    S264 อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ S2 ของ Dormer Pramet ซึ่งเป็นดอกกัดทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นสำหรับวัสดุที่ตัดเฉือนยาก กลุ่มนี้ครอบคลุมงานตั้งแต่กัดหยาบไปจนถึงกัดละเอียดในเหล็กกล้าเหนียว ไทเทเนียม และนิกเกิล โดย S264 เป็นรุ่นสำหรับงานกัดหยาบในกลุ่มระยะพิทช์ไม่เท่ากัน ซึ่งประกอบด้วย S260, S262 และ S264

    คุณสมบัติเด่น

    • โปรไฟล์กัดหยาบแบบ NR – โปรไฟล์กัดหยาบบนคมตัดช่วยให้ได้อัตราการกำจัดเนื้อวัสดุที่สูงขึ้น
    • ระยะพิทช์ไม่เท่ากัน – ระยะห่างของคมตัดที่ไม่เท่ากันช่วยลดอาการสั่น ลดความจำเป็นในการปรับค่าชดเชยเครื่องมือ และช่วยให้คายเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพที่อัตราป้อนสูง
    • ลบมุมที่มุมคมตัดอย่างแข็งแรง – การลบมุมที่แข็งแรงบนฟันปลายช่วยลดความเสี่ยงของการบิ่นที่มุมคมตัดลงไปอีก
    • คมตัดที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม – ออกแบบมาเพื่อลดการบิ่นของคมตัดและให้อายุการใช้งานยาวนาน
    • โคทติ้ง AlCrN – โคทติ้งอะลูมิเนียมโครเมียมไนไตรด์ ช่วยเพิ่มความทนทานต่อการสึกหรอและการกัดกร่อน

    การใช้งานทั่วไป

    งานกัดหยาบที่ต้องการกำจัดเนื้อวัสดุปริมาณมากในชิ้นงานที่เหนียวและตัดเฉือนยาก เช่น เหล็กชุบแข็งหรือเหล็กกล้าเหนียว ไทเทเนียม และโลหะผสมนิกเกิล

     

    รายการข้อมูลจำเพาะ
    แบรนด์Dormer (ผลิตโดย Dormer Pramet)
    ซีรีส์S264 (กลุ่ม S2)
    ประเภทเครื่องมือเอ็นมิลกัดหยาบ ซีรีส์ความยาวสั้น
    วัสดุเครื่องมือทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น
    โคทติ้งAlCrN (อะลูมิเนียมโครเมียมไนไตรด์)
    โปรไฟล์คมตัดโปรไฟล์กัดหยาบแบบ NR
    ระยะพิทช์ระยะพิทช์ต่างกัน (ไม่เท่ากัน)
    ฟันปลายลบมุมที่มุมคมตัดอย่างแข็งแรง
    ช่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของกลุ่ม S260 / S262 / S2643 mm – 20 mm
    วัสดุชิ้นงานวัสดุที่ตัดเฉือนยาก: เหล็กกล้าเหนียวและเหล็กชุบแข็ง ไทเทเนียม โลหะผสมนิกเกิล

     

    ภาพรวมรูปทรงของเอ็นมิลกัดหยาบ S264:

    • เครื่องมือทังสเตนคาร์ไบด์ชิ้นเดียว ประกอบด้วยส่วนก้านจับและส่วนคมตัดแบบสั้น
    • คมตัดมีโปรไฟล์กัดหยาบแบบ NR และมีระยะพิทช์ระหว่างร่องฟันไม่เท่ากัน
    • ฟันปลายมีการลบมุมที่แข็งแรงเพื่อปกป้องมุมคมตัด
    • เครื่องมือเคลือบโคทติ้ง AlCrN
    • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด ความยาวคมตัด ความยาวรวม และขนาดก้านจับ ขึ้นอยู่กับรหัสสั่งซื้อ โดยท้ายรหัสระบุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด เช่น S26410.0 = Ø10.0 mm

     

    การเลือกรุ่นในตระกูล S2 ระยะพิทช์ไม่เท่ากัน

    ซีรีส์การออกแบบคมตัดเหมาะสำหรับ
    S264โปรไฟล์กัดหยาบแบบ NR และลบมุมที่มุมคมตัดอย่างแข็งแรงงานกัดหยาบที่ต้องการอัตราการกำจัดเนื้อวัสดุสูงในวัสดุที่ตัดเฉือนยาก
    S2624 ฟัน พร้อมมุมโค้งรัศมีงานกัดละเอียดที่ต้องการความแม่นยำมากขึ้น ให้ประสิทธิภาพดีเยี่ยมโดยเฉพาะงานกัดเอียงลง
    S2604 ฟัน มุมคาย 4°งานกัดขึ้นบ่าฉากและกัดจุ่มในเหล็กกล้าไร้สนิม โลหะผสมทนความร้อนสูง และเหล็กชุบแข็งที่ต่ำกว่า 55 HRC

    ทั้งสามซีรีส์เป็นดอกกัดทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นแบบระยะพิทช์ไม่เท่ากันและเคลือบ AlCrN ควรเลือก S264 ก่อนเมื่อเน้นการกำจัดเนื้อวัสดุ จากนั้นจึงใช้ S262 หรือ S260 สำหรับงานกัดกึ่งละเอียดและกัดละเอียด
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
    S2646.0 | เอ็นมิลกัดหยาบ_S264 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย