เอ็นมิลกัดหยาบ_S654

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet S654 คือเอ็นมิลกัดหยาบทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นแบบ 3 ฟัน ระยะเอื้อมยาวพร้อมช่วงคอลดขนาด ออกแบบมาสำหรับงานกัดหยาบประสิทธิภาพสูงในอลูมิเนียมและวัสดุนอกกลุ่มเหล็กอื่น ๆ โปรไฟล์ NRA ช่วยหักเศษตัดให้เป็นชิ้นเล็กที่จัดการได้ง่าย และระยะพิทช์ฟันไม่เท่ากันช่วยลดการสั่นสะเทือน ทำให้งานกัดและงานกัดตามรูปทรงราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

    ข้อมูลทั่วไป

    • แบรนด์: Dormer Pramet โดย S654 อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ S6 ซึ่งเป็นเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นสำหรับอลูมิเนียมและวัสดุนอกกลุ่มเหล็ก
    • ขนาดของเครื่องมือ (DC, RE, DCON MS, APMX, OAL, NOF, LU, DN) กำหนดตามมาตรฐาน ISO 13399
    • ก้านตาม DIN 6535 HA พิกัด h6 พิกัดเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด h9 และพิกัดรัศมีมุม ±0.02 mm
    • กลุ่มวัสดุชิ้นงาน (WMG) ที่เหมาะสม: N1.1 - N1.3 อลูมิเนียมขึ้นรูป, N2.1 - N2.3 อลูมิเนียมผสมหล่อ, N3.1 - N3.3 โลหะผสมทองแดง, N4.1 - N4.2 พอลิเมอร์

    ข้อแนะนำการใช้งาน

    • ใช้ค่าเริ่มต้นของความเร็วตัด (vc) และอัตราป้อนต่อฟัน (fz) จากผู้ผลิตในตารางข้อมูลการตัดบนหน้านี้เป็นจุดเริ่มต้น ค่าอัตราป้อนอาจต้องปรับ ±25 % ตามสภาพการทำงาน
    • สำหรับการกัดบ่าที่มีระยะกินแนวรัศมีน้อยกว่า 50 % ให้ใช้ค่าตัวคูณปรับแก้ของผู้ผลิตสำหรับความเร็วตัดและอัตราป้อนต่อฟัน ผู้ผลิตแนะนำให้หลีกเลี่ยงการกัดที่ระยะกินแนวรัศมี 50 %
    • ช่วงคอลดขนาดและระยะเอื้อมยาวช่วยให้กัดผนังและช่องที่ลึกขึ้นได้ ควรเลือกขนาดที่ความยาวใช้งาน LU ครอบคลุมความลึกที่ต้องการ

     

    เอ็นมิลกัดหยาบทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น 3 ฟัน ระยะเอื้อมยาว

    S654 เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ S6 ของ Dormer Pramet ซึ่งเป็นเอ็นมิลทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นสำหรับอลูมิเนียมและวัสดุนอกกลุ่มเหล็ก โดยผสานความยาวคมตัดที่สั้นเข้ากับระยะเอื้อมที่ยาวและช่วงคอลดขนาด ทำให้มีความแข็งแกร่งสูงสำหรับงานกัดหยาบ งานกัด และงานกัดตามรูปทรง โปรไฟล์ NRA ออกแบบมาเพื่องานกัดหยาบประสิทธิภาพสูง โดยหักเศษตัดให้เป็นชิ้นเล็กที่จัดการได้ง่าย ช่วยลดภาระของสปินเดิลและเพิ่มอัตราการกำจัดเนื้อวัสดุ

    คุณสมบัติเด่น

    • โปรไฟล์กัดหยาบ NRA – หักเศษตัดให้มีขนาดเล็กลง ช่วยลดภาระของสปินเดิลและเพิ่มอัตราการกำจัดเนื้อวัสดุ
    • การออกแบบ 3 ฟันพร้อมระยะพิทช์ฟันไม่เท่ากัน – ตัดได้ราบรื่นและลดความเค้นที่สปินเดิล ระยะพิทช์ฟันไม่เท่ากันช่วยลดการสั่นสะเทือน เพิ่มผลผลิตและอายุการใช้งานของเครื่องมือได้สูงสุด
    • ช่วงคอลดขนาด – หลีกเลี่ยงการสัมผัสผนังชิ้นงานระหว่างการกัดบ่า
    • มุมคายบวก – ตัดได้ราบรื่น ลดความเสี่ยงที่ผิวชิ้นงานจะแข็งตัวจากการตัด
    • ผิวเงาไม่เคลือบ – ป้องกันไม่ให้เนื้อวัสดุชิ้นงานติดคมตัด
    • พิกัดความเผื่อที่แม่นยำ – ก้านทรงกระบอกตาม DIN 6535 HA พิกัด h6 และเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดพิกัด h9

    การใช้งาน

    ออกแบบมาสำหรับงานกัดหยาบความเที่ยงตรงสูงและความเร็วสูงในอลูมิเนียมและอลูมิเนียมผสม รวมถึงโลหะผสมทองแดงและพอลิเมอร์ (วัสดุชิ้นงานกลุ่ม ISO N) ตัวอย่างการใช้งาน ได้แก่ การประกอบโครงสร้างอากาศยาน ชิ้นส่วนยานยนต์ และงานแม่พิมพ์ โดยเฉพาะงานทำต้นแบบ

     

    ซีรีส์S654 – เอ็นมิลสำหรับอลูมิเนียมกลุ่ม S6 ของ Dormer Pramet
    ประเภทเอ็นมิลกัดหยาบทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น 3 ฟัน ระยะเอื้อมยาว
    วัสดุเครื่องมือทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้น
    ผิวสำเร็จผิวเงา (ไม่เคลือบ)
    จำนวนฟัน3 ฟัน ระยะพิทช์ไม่เท่ากัน
    โปรไฟล์คมตัดโปรไฟล์กัดหยาบ NRA
    ความยาวคมตัดสั้น
    ช่วงคอคอลดขนาด ระยะเอื้อมยาว
    รัศมีมุม (RE)0.10 - 0.20 mm พิกัดความเผื่อ ±0.02 mm
    ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง (DC)6.00 - 20.00 mm
    พิกัดเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดh9
    ก้านก้านทรงกระบอกตาม DIN 6535 HA พิกัด h6
    วัสดุชิ้นงานISO N: อลูมิเนียมและอลูมิเนียมผสม โลหะผสมทองแดง พอลิเมอร์

     

    รหัสสินค้าDC (mm)RE (mm)DCON MS (mm)APMX (mm)OAL (mm)NOFLU (mm)DN (mm)
    S6546.06.000.106.0013.0075.0340.005.50
    S6548.08.000.108.0020.0075.0340.007.40
    S65410.010.000.1010.0022.00100.0360.009.20
    S65412.012.000.1212.0026.00100.0360.0011.00
    S65416.016.000.1616.0032.00125.0375.0015.00
    S65420.020.000.2020.0040.00150.03100.0019.00

    DC = เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด, RE = รัศมีมุม, DCON MS = เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน, APMX = ความลึกตัดสูงสุด (ความยาวคมตัด), OAL = ความยาวรวม, NOF = จำนวนฟัน, LU = ความยาวใช้งาน (ระยะเอื้อม), DN = เส้นผ่านศูนย์กลางคอ พิกัดความเผื่อ: DC h9, DCON MS h6, RE ±0.02 mm

     

    เอ็นมิลกัดหยาบทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นปลายตัดเรียบ ก้านตรงทรงกระบอกตาม DIN 6535 HA เรียงจากปลายเครื่องมือไปทางก้าน:

    • ส่วนคมตัด: ร่องฟันเกลียว 3 ฟันพร้อมโปรไฟล์กัดหยาบ NRA ตลอดความลึกตัดสูงสุด APMX เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด DC และรัศมีมุม RE ขนาดเล็กที่หน้าปลาย
    • ช่วงคอ: ถัดจากร่องฟัน ตัวเครื่องมือลดขนาดลงเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางคอ DN ซึ่งเล็กกว่า DC เล็กน้อย ไปจนถึงความยาวใช้งาน LU (ระยะเอื้อม) ที่วัดจากปลาย
    • ก้าน: ก้านทรงกระบอกเรียบ เส้นผ่านศูนย์กลาง DCON MS เท่ากับ DC ในทุกขนาดของซีรีส์
    • ความยาวรวม: OAL วัดจากปลายเครื่องมือถึงปลายก้าน

    ตัวอย่าง S65410.0: DC 10.00 mm, RE 0.10 mm, APMX 22.00 mm, DN 9.20 mm, LU 60.00 mm, DCON MS 10.00 mm, OAL 100.0 mm

     

    ข้อมูลการตัดเริ่มต้นตามวัสดุชิ้นงาน

    WMGวัสดุชิ้นงานvc (m/min)รหัสอัตราป้อน
    N1.1อลูมิเนียมบริสุทธิ์เชิงพาณิชย์ชนิดขึ้นรูป709O
    N1.2อลูมิเนียมผสมขึ้นรูป สภาพกึ่งแข็ง533O
    N1.3อลูมิเนียมผสมขึ้นรูป สภาพแข็งเต็มที่357O
    N2.1อลูมิเนียมผสมหล่อ ต่ำกว่า 75 HB357N
    N2.2อลูมิเนียมผสมหล่อ 75 - 90 HB320N
    N2.3อลูมิเนียมผสมหล่อ 90 - 140 HB229N
    N3.1โลหะผสมทองแดงชนิดกลึงง่าย373N
    N3.2โลหะผสมทองแดงชนิดเศษสั้น219N
    N3.3ทองแดงอิเล็กโทรไลต์และโลหะผสมทองแดงชนิดเศษยาว112N
    N4.1พอลิเมอร์เทอร์โมพลาสติก373P
    N4.2พอลิเมอร์เทอร์โมเซต144P

    อัตราป้อนต่อฟัน fz (mm) ตามรหัสอัตราป้อนและเส้นผ่านศูนย์กลาง

    รหัสอัตราป้อนDC 6 mmDC 8 mmDC 10 mmDC 12 mmDC 16 mmDC 20 mm
    N0.0720.0860.1010.1170.1460.175
    O0.0960.1140.1350.1560.1950.233
    P0.1280.1520.1800.2070.2590.311

    ค่าอัตราป้อนใช้กับการกัดที่มีระยะกินแนวรัศมีตั้งแต่ 50 % ขึ้นไป และอาจต้องปรับ ±25 % ตามสภาพการทำงาน ตัวอย่าง: S65410.0 ในอลูมิเนียมผสมขึ้นรูปสภาพกึ่งแข็ง (N1.2) – vc 533 m/min, fz 0.135 mm

    วิธีเลือกใช้งาน

    เลือกรหัสอัตราป้อนตามวัสดุชิ้นงาน จากนั้นเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางที่ความยาวใช้งาน LU ครอบคลุมความลึกของผนังหรือช่อง: LU 40.00 mm สำหรับ DC 6 - 8 mm, 60.00 mm สำหรับ DC 10 - 12 mm, 75.00 mm สำหรับ DC 16 mm และ 100.00 mm สำหรับ DC 20 mm