ดอกเคาเตอร์ซิงค์ก้านสามด้านแบน - 90°_G106

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer G106 คือดอกเคาเตอร์ซิงค์ 3 ร่อง มุม 90° ผลิตจาก HSS ผิว Bright พร้อมก้านสามด้านแบน ใช้คว้านบ่ารูทรงกรวยสำหรับสกรูหัวจมแบบเมตริก ISO ตามมาตรฐาน DIN 335 C ด้านแบนทั้งสามด้านบนก้านช่วยส่งแรงขับได้มั่นคง ป้องกันไม่ให้ดอกลื่นไถลในหัวจับ

    มาตรฐาน

    DIN 335 C – มาตรฐานดอกเคาเตอร์ซิงค์ก้านตรง ดอกนี้ใช้คว้านบ่ารูทรงกรวยสำหรับสกรูหัวจมแบบเมตริก ISO

    คำแนะนำการใช้งาน

    • จับยึดดอกให้ฟันของหัวจับกดลงบนด้านแบนทั้งสามด้าน เพื่อให้ส่งแรงขับได้มั่นคงและป้องกันไม่ให้ก้านลื่นไถล
    • เลือกขนาดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของบ่าเคาเตอร์ซิงค์ที่ต้องการคว้าน
    • Dormer กำหนดเส้นผ่านศูนย์กลางรูขั้นต่ำไว้สำหรับแต่ละขนาด ควรตรวจสอบว่ารูที่เจาะนำไว้ไม่เล็กกว่าค่านี้

    ข้อควรระวัง

    • สวมแว่นตานิรภัยและยึดชิ้นงานให้แน่นก่อนคว้านเคาเตอร์ซิงค์
    • หยุดใช้ดอกที่คมตัดบิ่นหรือสึกหรอ

     

    ภาพรวม

    Dormer G106 ดอกเคาเตอร์ซิงค์ก้านสามด้านแบน - 90° เป็นดอกเคาเตอร์ซิงค์ 3 ร่อง ผลิตจาก HSS คุณภาพสูง ผิว Bright ผลิตตามมาตรฐาน DIN 335 C ใช้คว้านบ่ารูทรงกรวยมุม 90° สำหรับสกรูหัวจมแบบเมตริก ISO ทำให้หัวสกรูจมเรียบเสมอผิวชิ้นงาน

    คุณสมบัติเด่น

    • ก้านสามด้านแบน – ก้านทรงกระบอกมีด้านแบนสามด้าน ช่วยส่งแรงขับได้มั่นคงยิ่งขึ้น ป้องกันดอกลื่นไถลในหัวจับ และช่วยให้ได้รูเคาเตอร์ซิงค์และผิวงานที่มีคุณภาพดีขึ้น
    • HSS คุณภาพสูง – ความแข็งและความเหนียวสูงขึ้น คมตัดแข็งแรงขึ้น และอายุการใช้งานยาวนานขึ้น
    • 3 ร่อง มุม 90° – คว้านบ่ารูทรงกรวยตามที่สกรูหัวจมแบบเมตริก ISO ต้องการ
    • ผิว Bright – ผิว HSS แบบไม่เคลือบ

    การใช้งานทั่วไป

    ใช้ผายปากรูและลบคมขอบรูที่เจาะแล้ว เพื่อให้ติดตั้งสกรูหัวจมได้ ก้านแบบมีด้านแบนทำให้ G106 เหมาะเป็นพิเศษสำหรับเครื่องมือไฟฟ้าแบบมือถือและสว่านที่ใช้หัวจับแบบสามจับ ซึ่งก้านกลมเรียบมีโอกาสลื่นได้ง่ายกว่า

     

    ประเภทสินค้าดอกเคาเตอร์ซิงค์ก้านสามด้านแบน
    แบรนด์ / ซีรีส์Dormer / G106
    มุมเคาเตอร์ซิงค์90°
    จำนวนร่องคมตัด3
    วัสดุดอกHSS (เหล็กกล้าความเร็วสูง)
    ผิวสำเร็จBright (ไม่เคลือบผิว)
    ก้านก้านทรงกระบอกมีด้านแบนสามด้าน (ไตรแฟลต)
    มาตรฐานDIN 335 C
    วัตถุประสงค์คว้านบ่ารูทรงกรวยสำหรับสกรูหัวจมแบบเมตริก ISO

     

    รหัสสินค้าเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด (mm)ความยาวหัว (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (mm)ความยาวรวม (mm)จำนวนร่องมุม
    G10610.410.407.8650390°

     

    รูปทรงที่อธิบายเป็นคำ (ขนาดอ้างอิงรุ่น G10610.4):

    • ส่วนหัวตัด – ทรงกรวย มุมเคาเตอร์ซิงค์ 90° มีร่องคมตัด 3 ร่อง เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 10.40 mm อยู่ที่ฐานของกรวย ความยาวหัว 7.8 mm
    • ก้าน – ทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 mm มีด้านแบนสามด้านบนผิวก้าน (ไตรแฟลต)
    • ความยาวรวม – 50 mm วัดจากปลายกรวยถึงปลายก้าน

     

    การเลือกดอกเคาเตอร์ซิงค์ 90° ของ Dormer

    ซีรีส์ก้าน / การขับวัสดุดอกและผิว
    G106ก้านสามด้านแบน, DIN 335 CHSS, ผิว Bright (ไม่เคลือบ)
    G506ก้านสามด้านแบน, DIN 335 CHSS, เคลือบ TiAlN
    G107ก้านหกเหลี่ยม 1/4 inchHSS-E (HSS ผสมโคบอลต์), ผิว Bright
    • G106 – รุ่น HSS ไม่เคลือบของดีไซน์ก้านสามด้านแบน สำหรับงานคว้านเคาเตอร์ซิงค์ทั่วไปโดยจับดอกในหัวจับ
    • G506 – ดีไซน์ก้านสามด้านแบนแบบเดียวกัน แต่เคลือบ TiAlN
    • G107 – สำหรับไขควงไฟฟ้าและตัวจับที่รองรับก้านหกเหลี่ยม 1/4 inch
    • Dormer ยังมีชุดดอกเคาเตอร์ซิงค์ G236 ที่รวมหลายขนาดไว้ในชุดเดียว และบางชุดบรรจุดอกเคาเตอร์ซิงค์ G106
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
    G1068.3 | ดอกเคาเตอร์ซิงค์ก้านสามด้านแบน - 90°_G106 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย