เม็ดมีดกลึง - โพซิทีฟ_TCMW

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เม็ดมีดกลึงโพซิทีฟ TCMW จาก Dormer Pramet เป็นเม็ดมีดทังสเตนคาร์ไบด์ทรงสามเหลี่ยม (60°) แบบใช้งานด้านเดียว มีมุมหลบ 7° และไม่มีร่องหักเศษ ออกแบบมาสำหรับงานกลึงละเอียดถึงกลึงปานกลางบนเหล็กหล่อ มีให้เลือกขนาด 11 และ 16 รัศมีมุม 0.4 mm และ 0.8 mm ในเกรด T5305, T5315, T5405, T5415, T6310 และ T8415

    ข้อมูลทั่วไป

    ผู้ผลิต: Dormer Pramet กลุ่มสินค้า: งานกลึง เม็ดมีดทังสเตนคาร์ไบด์แบบโพซิทีฟตาม ISO ทรง TC.. มาตรฐานการวัดแบบเมตริก เม็ดมีด TCMW เป็นเม็ดมีดสามเหลี่ยมหน้าเรียบ ใช้งานด้านเดียว ไม่มีร่องหักเศษ ใช้กับด้ามมีดกลึงและบาร์คว้านที่รองรับเม็ดมีด TC.. ขนาดตรงกัน การใช้งานหลักคือกลึงละเอียดถึงกลึงปานกลางบนเหล็กหล่อ (ISO K) และสามารถใช้กับวัสดุชุบแข็งที่แข็งกว่า 45HRC ได้

    เกรด

    • T5305: ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เคลือบผิว MT-CVD ช่วง ISO K01-K15 สำหรับงานกลึงละเอียดบนเหล็กหล่อ (กลึงละเอียดถึงปานกลางในขนาด 16)
    • T5315: ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เคลือบผิว MT-CVD ช่วง ISO K10-K25 สำหรับงานกลึงละเอียดบนเหล็กหล่อ (กลึงละเอียดถึงปานกลางในขนาด 16)
    • T5405: เคลือบผิว MT-CVD เนื้อฐาน WC-Co สำหรับงานกลึงปานกลางบนเหล็กหล่อแบบตัดต่อเนื่อง มุมคายเศษเป็นกลางโดยไม่มี T-land และใช้กับวัสดุแข็งได้แบบมีเงื่อนไข
    • T5415: ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เคลือบผิว MT-CVD ช่วง ISO K10-K25 สำหรับงานกลึงละเอียดถึงปานกลางบนเหล็กหล่อ
    • T6310: ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียดพิเศษ เคลือบผิว PVD ช่วง ISO K05-K20 สำหรับงานกลึงละเอียดถึงปานกลางบนเหล็กหล่อ
    • T8415: มีในรุ่น TCMW 16T308 ใช้งานหลักกับเหล็กหล่อ (ISO K) และใช้กับวัสดุชุบแข็งได้

    ข้อแนะนำการใช้งาน

    • กำหนดระยะป้อนลึกให้อยู่ในช่วง APMN - APMX ที่ระบุไว้ของเม็ดมีดแต่ละรุ่น
    • เนื่องจากไม่มีร่องหักเศษ เม็ดมีดหน้าเรียบนี้จึงเหมาะที่สุดกับวัสดุที่เศษขาดสั้น เช่น เหล็กหล่อ
    • วางเม็ดมีดให้แนบสนิทในด้ามมีดที่มีบ่ารับเม็ดมีด TC.. และขนาดเม็ดมีดตรงกัน แล้วจับยึดให้แน่นผ่านรูยึด
    • เลือกเกรดตามสมดุลระหว่างความทนการสึกหรอกับความเหนียวที่ต้องการ และตามลักษณะการตัดว่าต่อเนื่องหรือไม่

    วิธีอ่านรหัสสั่งซื้อ

    ตัวอย่าง TCMW 16T308:T5405: T = ทรงสามเหลี่ยมมุมรวม 60°, C = มุมหลบ 7°, M = คลาสพิกัดความเผื่อ M, W = ประเภทเม็ดมีด, 16 = ขนาดเม็ดมีด (ความยาวคมตัด 16.5 mm), T3 = รหัสความหนา (3.97 mm), 08 = รัศมีมุม 0.8 mm, T5405 = เกรด

     

    ซีรีส์ TCMW จาก Dormer Pramet คือเม็ดมีดกลึงทังสเตนคาร์ไบด์แบบโพซิทีฟตาม ISO ทรง TC ได้แก่เม็ดมีดสามเหลี่ยมมุมรวม 60° มุมหลบ 7° และความแม่นยำในการหมุนเปลี่ยนคมตามคลาสพิกัดความเผื่อ ISO M เม็ดมีดเป็นแบบใช้งานด้านเดียว หน้าคายเศษเรียบไม่มีร่องหักเศษ และมีรูยึด (D1) สำหรับจับยึดในด้ามมีดกลึง ใช้งานหลักสำหรับกลึงละเอียดถึงกลึงปานกลางบนเหล็กหล่อ (ISO K) และสามารถใช้กับวัสดุชุบแข็งที่แข็งกว่า 45HRC ได้ เม็ดมีดสองขนาดและเกรดทังสเตนคาร์ไบด์หลายเกรดช่วยให้เลือกเม็ดมีดได้เหมาะกับลักษณะงานและเหล็กหล่อที่กลึง

    คุณสมบัติเด่น

    • ทรง TC: สามเหลี่ยมมุมรวม 60° มุมหลบ 7° (C) และรูปทรงโพซิทีฟ
    • เม็ดมีดใช้งานด้านเดียว ไม่มีร่องหักเศษ คลาสพิกัดความเผื่อ ISO M
    • ใช้งานหลักกับเหล็กหล่อ (ISO K) และใช้กับวัสดุชุบแข็งที่แข็งกว่า 45HRC ได้
    • เกรดทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เคลือบผิว MT-CVD ได้แก่ T5305 (ISO K01-K15), T5315 และ T5415 (ISO K10-K25) และ T5405
    • เกรด T6310 ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียดพิเศษ เคลือบผิว PVD (ISO K05-K20) และเกรด T8415
    • ขนาด 11 (IC 6.35 mm หนา 2.38 mm) และขนาด 16 (IC 9.525 mm หนา 3.97 mm)
    • รัศมีมุม 0.4 mm หรือ 0.8 mm (0.8 mm เฉพาะขนาด 16)

     

    รายการข้อมูลจำเพาะ
    ประเภทสินค้าเม็ดมีดกลึงทังสเตนคาร์ไบด์แบบโพซิทีฟ ใช้งานด้านเดียว
    ยี่ห้อ / ซีรีส์Dormer Pramet / TCMW
    รูปทรงเม็ดมีดT - สามเหลี่ยมมุมรวม 60° มุมหลบ C 7° รูปทรงโพซิทีฟ
    คลาสพิกัดความเผื่อM
    ร่องหักเศษไม่มีร่องหักเศษ (หน้าคายเศษเรียบ)
    เกรดT5305, T5315, T5415 (ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เคลือบผิว MT-CVD); T5405 (เคลือบผิว MT-CVD เนื้อฐาน WC-Co); T6310 (ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียดพิเศษ เคลือบผิว PVD); T8415
    เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน (IC)6.35 mm (ขนาด 11), 9.525 mm (ขนาด 16)
    ความหนาเม็ดมีด (S)2.38 mm (รหัสความหนา 02), 3.97 mm (รหัสความหนา T3)
    รัศมีมุม (RE)0.4 mm, 0.8 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (D1)2.8 mm (ขนาด 11), 4.4 mm (ขนาด 16)
    ความยาวคมตัด (L)11 mm (ขนาด 11), 16.5 mm (ขนาด 16)
    ระยะป้อนลึก (APMN - APMX)0.4 - 3.6 mm (110204); 0.4 - 4.8 mm (16T304); 0.8 - 4.8 mm (16T308)
    วัสดุงานที่เหมาะสมK - เหล็กหล่อ (ใช้งานหลัก); H - วัสดุชุบแข็งที่แข็งกว่า 45HRC (ใช้ได้)
    มาตรฐานการวัดเมตริก

     

    รุ่นเกรดIC (mm)S (mm)RE (mm)D1 (mm)L (mm)APMN (mm)APMX (mm)
    TCMW 110204:T5305T53056.352.380.42.8110.43.6
    TCMW 110204:T5315T53156.352.380.42.8110.43.6
    TCMW 110204:T5405T54056.352.380.42.8110.43.6
    TCMW 16T304:T5305T53059.5253.970.44.416.50.44.8
    TCMW 16T304:T5315T53159.5253.970.44.416.50.44.8
    TCMW 16T304:T5405T54059.5253.970.44.416.50.44.8
    TCMW 16T308:T5305T53059.5253.970.84.416.50.84.8
    TCMW 16T308:T5315T53159.5253.970.84.416.50.84.8
    TCMW 16T308:T5405T54059.5253.970.84.416.50.84.8
    TCMW 16T308:T5415T54159.5253.970.84.416.5  
    TCMW 16T308:T6310T63109.5253.970.84.416.50.84.8
    TCMW 16T308:T8415T84159.5253.970.84.416.50.84.8

     

    เม็ดมีด TCMW เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าที่มีมุมรวม 60° ทุกมุม มีมุมหลบ 7° ที่ผิวด้านข้าง และหน้าคายเศษเรียบไม่มีร่องหักเศษ มีรูยึดทะลุกลางเม็ดมีด และใช้งานเพียงด้านเดียว

    • IC: เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน 6.35 - 9.525 mm
    • S: ความหนาเม็ดมีด 2.38 - 3.97 mm
    • L: ความยาวคมตัด 11 - 16.5 mm
    • RE: รัศมีมุม 0.4 - 0.8 mm
    • D1: เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด 2.8 - 4.4 mm
    • มุมหลบ: 7° (รหัสมุมหลบ C)
    • APMN / APMX: ระยะป้อนลึกต่ำสุดและสูงสุด 0.4 - 4.8 mm

     

    การเลือกเม็ดมีด TCMW

    • ขนาดเม็ดมีด: ขนาด 11 (IC 6.35 mm) เหมาะกับด้ามมีดขนาดเล็กและระยะป้อนลึกไม่เกิน 3.6 mm ส่วนขนาด 16 (IC 9.525 mm) เป็นเม็ดมีดที่ใหญ่และแข็งแรงกว่า สำหรับระยะป้อนลึกไม่เกิน 4.8 mm
    • รัศมีมุม: 0.4 mm สำหรับงานกลึงละเอียด ระยะป้อนลึกน้อยและแรงตัดต่ำ ส่วน 0.8 mm ให้คมตัดที่แข็งแรงกว่า เหมาะกับงานกลึงปานกลางที่อัตราป้อนสูงขึ้น
    • เกรด: T5305 (ISO K01-K15) สำหรับงานกลึงละเอียดที่เน้นความทนการสึกหรอ; T5315, T5415 (ISO K10-K25) และ T6310 (ISO K05-K20) สำหรับงานกลึงละเอียดถึงปานกลางที่ต้องการความเหนียวมากขึ้น; T5405 สำหรับงานกลึงปานกลางแบบตัดต่อเนื่อง
    • การควบคุมเศษ: ทุกรุ่นเป็นเม็ดมีดหน้าเรียบไม่มีร่องหักเศษ เหมาะที่สุดกับเหล็กหล่อและวัสดุอื่นที่เศษขาดสั้น ส่วนเหล็กกล้าที่เศษยาวควรเลือกเม็ดมีดที่มีร่องหักเศษ