เม็ดมีดกลึง - โพซิทีฟ_TCMT

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เม็ดมีดกลึงโพซิทีฟ TCMT จาก Dormer Pramet เป็นเม็ดมีดทังสเตนคาร์ไบด์ทรงสามเหลี่ยมแบบใช้งานด้านเดียว มุมรวม 60° มุมหลบ 7° และค่าพิกัดความเผื่อ ISO ระดับ M พร้อมรูยึดสำหรับการจับยึดด้วยสกรู มีให้เลือกขนาด 06, 09 และ 11 รัศมีมุม 0.2 mm หรือ 0.4 mm ร่องหักเศษ FF2, FM, FM2, UR และ UF และเกรดเคลือบผิวสำหรับเหล็กกล้า สเตนเลส และเหล็กหล่อ ครอบคลุมงานกลึงละเอียดพิเศษ งานกลึงละเอียด และงานกลึงปานกลาง

    ข้อมูลทั่วไป

    ผู้ผลิต: Dormer Pramet กลุ่มผลิตภัณฑ์: TCMT (เม็ดมีดกลึงโพซิทีฟ) เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเม็ดมีดกลึงทังสเตนคาร์ไบด์โพซิทีฟมาตรฐาน ISO รูปทรง TC.. ของ Dormer Pramet มาตรฐานการวัดของสินค้า: เมตริก การใช้งานทั่วไปคืองานกลึงภายนอกและงานคว้านชิ้นงานเหล็กกล้า สเตนเลส และเหล็กหล่อ ในงานกลึงละเอียดและงานกลึงปานกลาง

    ร่องหักเศษ

    • FF2: รูปทรงคม มุมคายเศษโพซิทีฟเล็กน้อยและไม่มี T-land เป็นตัวเลือกแรกสำหรับงานกลึงละเอียดพิเศษของเหล็กกล้า และเหมาะกับเหล็กหล่อด้วย
    • FM: รูปทรงอเนกประสงค์ มุมคายเศษโพซิทีฟและ T-land แคบแบบโพซิทีฟ เป็นตัวเลือกแรกสำหรับงานกลึงละเอียดของเหล็กกล้า เหมาะกับสเตนเลส และใช้กับเหล็กหล่อและโลหะผสมนอกกลุ่มเหล็กได้ตามเงื่อนไข
    • FM2: รูปทรงแข็งแรง มุมคายเศษโพซิทีฟและ T-land ขนาดปานกลางที่มั่นคง เป็นตัวเลือกแรกสำหรับงานกลึงปานกลางของเหล็กกล้า เหมาะกับเหล็กหล่อ และใช้กับสเตนเลสได้ตามเงื่อนไข
    • UR: รูปทรงอเนกประสงค์ มุมคายเศษโพซิทีฟและไม่มี T-land เป็นตัวเลือกแรกสำหรับงานกลึงละเอียดของเหล็กหล่อ เหมาะกับเหล็กกล้า และใช้กับสเตนเลสได้ตามเงื่อนไข
    • UF: รูปทรงสำหรับงานกลึงละเอียด มีในเกรด T9020 สำหรับเหล็กกล้า

    เกรด

    • เหล็กกล้า (ISO P): T9315 (P05-P25), T9415 (P05-P30), T9325 (P15-P35), T9335 (P20-P45) และ T9425 เป็นทังสเตนคาร์ไบด์เนื้อไล่ระดับเคลือบผิวแบบ MT-CVD; T8430 (P20-P40) และ T8330 (P25-P40) เป็นทังสเตนคาร์ไบด์เกรนละเอียดเคลือบผิวแบบ PVD
    • สเตนเลส (ISO M): T8315 (M05-M20) เคลือบผิวแบบ PVD; T7325 (M10-M25) และ T7335 (M20-M40) เป็นทังสเตนคาร์ไบด์เนื้อไล่ระดับเคลือบผิวแบบ MT-CVD เมื่อใช้กับร่องหักเศษ FM เกรด T8330 และ T8430 ครอบคลุม M20-M35 ด้วย และ T9325 ครอบคลุม M10-M30
    • เหล็กหล่อ (ISO K): T5315 และ T5415 (K10-K25) เป็นทังสเตนคาร์ไบด์เคลือบผิวแบบ MT-CVD เกรด T8330 ครอบคลุม K20-K40 ด้วยเมื่อใช้กับร่องหักเศษ FF2, FM2 และ UR และ T9425 เหมาะกับเหล็กหล่อเมื่อใช้กับ FF2, FM2 และ UR
    • T8415 ระบุสำหรับเหล็กกล้าและสเตนเลส; T9020 ระบุสำหรับเหล็กกล้า และใช้กับเหล็กหล่อได้

    ข้อแนะนำการใช้งาน

    • ใช้ความลึกตัดให้อยู่ในช่วง APMN - APMX ที่ระบุสำหรับเม็ดมีดแต่ละรุ่น
    • ทำความสะอาดบ่าวางเม็ดมีดและขันสกรูจับยึดให้ถูกต้องทุกครั้งที่หมุนเม็ดมีดไปใช้มุมใหม่
    • แรงตัดต่ำของรูปทรงโพซิทีฟช่วยในงานชิ้นงานเรียวยาว งานคว้านรูขนาดเล็ก และเครื่องจักรที่มีความแข็งแรงน้อย
    • ใช้น้ำหล่อเย็นให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงานและลักษณะงาน

    วิธีอ่านรหัสสั่งซื้อ

    ตัวอย่าง: TCMT 110204E-FM:T9325

    • T: รูปทรงเม็ดมีด สามเหลี่ยม มุมรวม 60°
    • C: มุมหลบ 7°
    • M: ค่าพิกัดความเผื่อระดับ M
    • T: ประเภทเม็ดมีด แบบใช้งานด้านเดียวมีรูยึด
    • 11: ขนาดเม็ดมีด 11 (IC 6.35 mm); 06 = IC 3.97 mm, 09 = IC 5.56 mm
    • 02: รหัสความหนา S 2.38 mm; T1 = S 1.98 mm
    • 04: รัศมีมุม 0.4 mm; 02 = 0.2 mm
    • E: คมตัดลบมน
    • FM: ร่องหักเศษ
    • T9325: เกรด

     

    ซีรีส์ TCMT จาก Dormer Pramet คือเม็ดมีดกลึงโพซิทีฟมาตรฐาน ISO ทำจากทังสเตนคาร์ไบด์ ทรงสามเหลี่ยม (T) มุมรวม 60° และมุมหลบ 7° (C) เม็ดมีดเป็นแบบใช้งานด้านเดียว ผลิตตามค่าพิกัดความเผื่อ ISO ระดับ M และมีรูยึดสำหรับจับยึดด้วยสกรูบนด้ามมีดกลึงและบาร์คว้านที่ออกแบบสำหรับเม็ดมีด TC.. รูปทรงโพซิทีฟช่วยให้แรงตัดต่ำ จึงเหมาะกับงานกลึงละเอียดและงานกลึงปานกลางของเหล็กกล้า สเตนเลส และเหล็กหล่อ รวมถึงชิ้นงานเรียวยาวและการติดตั้งที่มีความแข็งแรงน้อย

    คุณสมบัติเด่น

    • เม็ดมีดโพซิทีฟทรงสามเหลี่ยม 60° มุมหลบ 7° และค่าพิกัดความเผื่อ ISO ระดับ M
    • สามขนาด: 06 (IC 3.97 mm), 09 (IC 5.56 mm) และ 11 (IC 6.35 mm) รัศมีมุม 0.2 mm หรือ 0.4 mm
    • ร่องหักเศษห้าแบบ: FF2 สำหรับงานกลึงละเอียดพิเศษ FM สำหรับงานกลึงละเอียด FM2 สำหรับงานกลึงปานกลาง UR รูปทรงอเนกประสงค์สำหรับเหล็กหล่อและเหล็กกล้า และ UF สำหรับงานกลึงละเอียด
    • คมตัดลบมน (E) ในรุ่น FF2, FM, FM2 และ UR
    • เกรดทังสเตนคาร์ไบด์เกรนละเอียดเคลือบผิวแบบ PVD ได้แก่ T8315, T8330 และ T8430 และเกรดเคลือบผิวแบบ MT-CVD ได้แก่ T5315, T5415, T7325, T7335, T9315, T9325, T9335, T9415 และ T9425
    • เกรดสำหรับงานกลุ่ม ISO P (เหล็กกล้า), M (สเตนเลส) และ K (เหล็กหล่อ)
    • ความลึกตัดตั้งแต่ 0.2 mm ถึง 3 mm ขึ้นอยู่กับขนาดและร่องหักเศษ

     

    รายการรายละเอียด
    ประเภทสินค้าเม็ดมีดกลึงโพซิทีฟแบบใช้งานด้านเดียว ทังสเตนคาร์ไบด์ (ISO โพซิทีฟ)
    แบรนด์ / ซีรีส์Dormer Pramet / TCMT (เม็ดมีดกลึงโพซิทีฟ)
    รูปทรงและมุมหลบT - สามเหลี่ยม มุมรวม 60° มุมหลบ C 7° ค่าพิกัดความเผื่อระดับ M
    ด้ามมีดที่ใช้ร่วมกันได้ด้ามมีดกลึงและบาร์คว้านสำหรับเม็ดมีด TC.. แบบจับยึดด้วยสกรู
    ขนาดเม็ดมีดและ IC06: 3.97 mm, 09: 5.56 mm, 11: 6.35 mm
    ความหนาเม็ดมีด (S)1.98 mm (รหัส T1), 2.38 mm (รหัส 02)
    รัศมีมุม (RE)0.2 mm, 0.4 mm
    ความยาวคมตัด (L)6.9 mm, 9.6 mm, 11 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (D1)2.2 mm, 2.5 mm, 2.8 mm
    ความลึกตัด (APMN - APMX)0.2 - 3 mm ขึ้นอยู่กับขนาดและร่องหักเศษ
    ร่องหักเศษFF2, FM, FM2, UR, UF
    เกรดและการเคลือบผิวทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียดเคลือบผิวแบบ PVD: T8315, T8330, T8430; ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เคลือบผิวแบบ MT-CVD: T5315, T5415, T7325, T7335, T9315, T9325, T9335, T9415, T9425; และ T8415, T9020
    วัสดุชิ้นงานP - เหล็กกล้า, M - สเตนเลส, K - เหล็กหล่อ ขึ้นอยู่กับเกรด; N - โลหะนอกกลุ่มเหล็ก ใช้ได้กับบางเกรด
    ลักษณะงานงานกลึงละเอียดพิเศษ งานกลึงละเอียด และงานกลึงปานกลาง

     

    รุ่นIC (mm)S (mm)RE (mm)L (mm)D1 (mm)APMX (mm)APMN (mm)
    TCMT 06T102E-FF2:T83303.971.980.26.92.220.2
    TCMT 06T102E-FF2:T84303.971.980.26.92.2  
    TCMT 06T102E-FF2:T93153.971.980.26.92.21.50.2
    TCMT 06T102E-FF2:T94153.971.980.26.92.2  
    TCMT 06T104E-FF2:T73253.971.980.46.92.220.3
    TCMT 06T104E-FF2:T83303.971.980.46.92.220.3
    TCMT 06T104E-FF2:T84303.971.980.46.92.2  
    TCMT 06T104E-FF2:T93153.971.980.46.92.220.3
    TCMT 06T104E-FF2:T93253.971.980.46.92.220.3
    TCMT 06T104E-FF2:T94153.971.980.46.92.2  
    TCMT 06T104E-FF2:T94253.971.980.46.92.220.3
    TCMT 090204E-FF2:T53155.562.380.49.62.52.50.3
    TCMT 090204E-FF2:T54155.562.380.49.62.5  
    TCMT 090204E-FF2:T73255.562.380.49.62.52.50.3
    TCMT 090204E-FF2:T83305.562.380.49.62.52.50.3
    TCMT 090204E-FF2:T84305.562.380.49.62.5  
    TCMT 090204E-FF2:T93155.562.380.49.62.52.50.3
    TCMT 090204E-FF2:T93255.562.380.49.62.52.50.3
    TCMT 090204E-FF2:T94155.562.380.49.62.5  
    TCMT 090204E-FF2:T94255.562.380.49.62.52.50.3
    TCMT 110202E-FM:T73256.352.380.2112.820.2
    TCMT 110202E-FM:T73356.352.380.2112.820.2
    TCMT 110202E-FM:T83156.352.380.2112.820.2
    TCMT 110202E-FM:T83306.352.380.2112.820.2
    TCMT 110202E-FM:T84156.352.380.2112.8  
    TCMT 110202E-FM:T84306.352.380.2112.8  
    TCMT 110202E-FM:T93156.352.380.2112.820.2
    TCMT 110202E-FM:T93256.352.380.2112.820.2
    TCMT 110202E-FM:T94156.352.380.2112.8  
    TCMT 110202E-FM:T94256.352.380.2112.820.2
    TCMT 110204-UF:T90206.352.380.4112.8  
    TCMT 110204E-FF2:T73256.352.380.4112.830.3
    TCMT 110204E-FF2:T83306.352.380.4112.830.3
    TCMT 110204E-FF2:T84306.352.380.4112.8  
    TCMT 110204E-FF2:T93156.352.380.4112.830.3
    TCMT 110204E-FF2:T93256.352.380.4112.830.3
    TCMT 110204E-FF2:T93356.352.380.4112.830.3
    TCMT 110204E-FF2:T94156.352.380.4112.8  
    TCMT 110204E-FF2:T94256.352.380.4112.830.3
    TCMT 110204E-FM2:T83306.352.380.4112.82.50.3
    TCMT 110204E-FM2:T84306.352.380.4112.8  
    TCMT 110204E-FM2:T93256.352.380.4112.82.50.3
    TCMT 110204E-FM2:T94256.352.380.4112.82.50.3
    TCMT 110204E-FM:T73256.352.380.4112.820.2
    TCMT 110204E-FM:T73356.352.380.4112.820.2
    TCMT 110204E-FM:T83156.352.380.4112.820.2
    TCMT 110204E-FM:T83306.352.380.4112.820.2
    TCMT 110204E-FM:T84156.352.380.4112.8  
    TCMT 110204E-FM:T84306.352.380.4112.8  
    TCMT 110204E-FM:T93156.352.380.4112.820.2
    TCMT 110204E-FM:T93256.352.380.4112.820.2
    TCMT 110204E-FM:T94156.352.380.4112.8  
    TCMT 110204E-FM:T94256.352.380.4112.820.2
    TCMT 110204E-UR:T73256.352.380.4112.820.4
    TCMT 110204E-UR:T83306.352.380.4112.820.4
    TCMT 110204E-UR:T84306.352.380.4112.8  
    TCMT 110204E-UR:T93156.352.380.4112.820.4
    TCMT 110204E-UR:T93256.352.380.4112.820.4
    TCMT 110204E-UR:T94156.352.380.4112.8  
    TCMT 110204E-UR:T94256.352.380.4112.820.4

     

    เม็ดมีด TCMT เป็นเม็ดมีดทรงสามเหลี่ยมแบบใช้งานด้านเดียว มุมรวม 60° มุมหลบโพซิทีฟ 7° ที่ด้านข้าง และมีรูยึดตรงกลาง ร่องหักเศษขึ้นรูปไว้ที่ผิวด้านบน และมุมเม็ดมีดมีรัศมี 0.2 mm หรือ 0.4 mm

    • IC: เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน 3.97 mm ถึง 6.35 mm
    • S: ความหนาเม็ดมีด 1.98 mm ถึง 2.38 mm
    • L: ความยาวคมตัด 6.9 mm ถึง 11 mm
    • D1: เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด 2.2 mm ถึง 2.8 mm
    • RE: รัศมีมุม 0.2 mm ถึง 0.4 mm
    • APMX: ความลึกตัดสูงสุด 1.5 mm ถึง 3 mm
    • APMN: ความลึกตัดต่ำสุด 0.2 mm ถึง 0.4 mm

     

    การเลือกขนาด

    เลือกขนาดเม็ดมีดให้ตรงกับบ่าวางของด้ามมีดกลึงหรือบาร์คว้าน และความลึกตัดที่ต้องการ ขนาด 06 (IC 3.97 mm, L 6.9 mm) เหมาะกับเครื่องมือขนาดเล็กและการตัดเบา APMX สูงสุด 2 mm; ขนาด 09 (IC 5.56 mm, L 9.6 mm) ตัดได้สูงสุด 2.5 mm; ขนาด 11 (IC 6.35 mm, L 11 mm) มีร่องหักเศษให้เลือกมากที่สุดและตัดได้สูงสุด 3 mm

    การเลือกรัศมีมุม

    รัศมี 0.2 mm ช่วยให้แรงตัดต่ำ เหมาะกับงานกลึงละเอียดพิเศษ ความลึกตัดน้อย และชิ้นงานเรียวยาว รัศมี 0.4 mm ให้มุมเม็ดมีดที่แข็งแรงกว่าและใช้อัตราป้อนสูงขึ้นได้

    การเลือกร่องหักเศษและเกรด

    • งานกลึงละเอียดพิเศษเหล็กกล้า: FF2 กับ T9315, T9415 หรือ T8430; ใช้ T8330 หรือ T9425 เมื่อกลึงเหล็กหล่อด้วย
    • งานกลึงละเอียดสเตนเลส: FM กับ T8315, T7325, T7335, T8330 หรือ T8430
    • งานกลึงปานกลางเหล็กกล้า: FM2 กับ T9325, T9425, T8430 หรือ T8330
    • เหล็กหล่อ: FF2 กับ T5315 หรือ T5415 (ขนาด 09) หรือ UR กับ T8330 หรือ T9425 (ขนาด 11)
    • งานกลึงละเอียดเหล็กกล้าด้วยขนาด 11 และรัศมี 0.4 mm: UF กับ T9020 เป็นทางเลือกแทน FF2 หรือ FM

    ภายในกลุ่ม ISO เดียวกัน เลขช่วงที่ต่ำ เช่น P05 เน้นความทนการสึกหรอในงานตัดต่อเนื่องที่มั่นคง ส่วนเลขที่สูง เช่น P45 เน้นความเหนียวในงานตัดกระแทก