เม็ดมีดกลึง - แบบโพซิทีฟ_TCGT

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เม็ดมีดกลึงโพซิทีฟ TCGT จาก Dormer Pramet เป็นเม็ดมีดคาร์ไบด์และเซอร์เมททรงสามเหลี่ยม (60°) แบบใช้งานด้านเดียว มุมหลบ 7° และค่าความคลาดเคลื่อนตาม ISO class G ซีรีส์นี้ครอบคลุมเม็ดมีดขนาด 06, 09, 11 และ 16 พร้อมชิพเบรกเกอร์ FF2, AL, SF3, SI และ NF1 และเกรดให้เลือกหลากหลาย สำหรับงานกลึงละเอียดเก็บผิวถึงงานกลึงปานกลางของเหล็กกล้า สเตนเลส เหล็กหล่อ และซูเปอร์อัลลอย รวมถึงงานกลึงละเอียดถึงงานหนักของโลหะนอกกลุ่มเหล็ก

    ข้อมูลทั่วไป

    ผู้ผลิต: Dormer Pramet กลุ่มผลิตภัณฑ์: TCGT (เม็ดมีดกลึง - แบบโพซิทีฟ) อยู่ในกลุ่มเม็ดมีดคาร์ไบด์โพซิทีฟตาม ISO รูปทรง TC.. ผลิตตามมาตรฐานการวัดแบบเมตริก สามารถจับคู่เกรดและชิพเบรกเกอร์ให้เม็ดมีดรูปแบบเดียวเหมาะกับวัสดุชิ้นงานและลักษณะงาน ตั้งแต่งานกลึงละเอียดเก็บผิวถึงงานกลึงปานกลาง

    เกรด

    • T8330: ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียด เคลือบผิว PVD ช่วง ISO P25-P40 ร่วมกับ K20-K40 ในชิพเบรกเกอร์ FF2 หรือ M20-M35 ในชิพเบรกเกอร์ SI
    • T8430: ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียด เคลือบผิว PVD ช่วง ISO P20-P40 ร่วมกับ M20-M35 ในชิพเบรกเกอร์ SI
    • T8315: ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียด เคลือบผิว PVD ช่วง ISO M05-M20 ร่วมกับ N05-N25 ในชิพเบรกเกอร์ SF3
    • T6310: ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียดพิเศษ เคลือบผิว PVD ช่วง ISO M01-M15 และ S01-S15 ร่วมกับ N05-N20 ในชิพเบรกเกอร์ SF3 หรือ P01-P15 ในชิพเบรกเกอร์ NF1
    • T7325: ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co แบบไล่ระดับคุณสมบัติ เคลือบผิว MT-CVD ช่วง ISO M10-M25 และ S10-S25
    • T0315: ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียด เคลือบผิว PVD ช่วง ISO N05-N20
    • HF7: ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียด ไม่เคลือบผิว ช่วง ISO N10-N25
    • H07: ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co ไม่เคลือบผิว ช่วง ISO S01-S20 ร่วมกับ N10-N30 ในชิพเบรกเกอร์ SF3
    • TT010: เซอร์เมทไม่เคลือบผิว ช่วง ISO P01-P10
    • T8415: ใช้งานหลักกับสเตนเลสและซูเปอร์อัลลอย และใช้กับเหล็กกล้าได้ในชิพเบรกเกอร์ SI

    การใช้งาน

    กลุ่มวัสดุชิ้นงานตาม ISO: P - เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (ปริมาณธาตุผสม ≤ 10% ความแข็งต่ำกว่า 45HRC); M - สเตนเลส (โครเมียม ≥ 11%); K - เหล็กหล่อ; N - โลหะนอกกลุ่มเหล็ก; S - โลหะทนความร้อนสูง เม็ดมีด FF2 เน้นงานเหล็กกล้า โดยเกรด T8330 ใช้กับเหล็กหล่อได้ด้วย เม็ดมีด AL สำหรับโลหะนอกกลุ่มเหล็ก เม็ดมีด SF3 ครอบคลุมสเตนเลส โลหะนอกกลุ่มเหล็ก และซูเปอร์อัลลอย ขึ้นอยู่กับเกรด เม็ดมีด NF1 เน้นซูเปอร์อัลลอยและสเตนเลส โดยเกรด T6310 ใช้กับเหล็กกล้าได้ด้วย เม็ดมีด SI ครอบคลุมเหล็กกล้าและสเตนเลส งานทั่วไปได้แก่ งานกลึงภายนอก งานกลึงปาดหน้า และงานคว้าน

    ข้อแนะนำการใช้งาน

    • ใช้ความลึกในการตัดให้อยู่ในช่วง APMN ถึง APMX ของเม็ดมีดที่เลือก
    • ใช้เม็ดมีด EL กับด้ามมีดกลึงมือซ้าย และเม็ดมีด ER กับด้ามมีดกลึงมือขวา
    • เม็ดมีด AL คมตัดแหลมช่วยให้แรงตัดต่ำเมื่อกลึงโลหะนอกกลุ่มเหล็ก ส่วนชิพเบรกเกอร์คมตัดลบมนให้คมที่แข็งแรงกว่าสำหรับเหล็กกล้า สเตนเลส และซูเปอร์อัลลอย
    • ทำความสะอาดบ่าวางเม็ดมีดและตรวจสอบสกรูยึดก่อนหมุนเปลี่ยนคมหรือเปลี่ยนเม็ดมีด
    • ตรวจสอบขนาดเม็ดมีด ความหนา และรัศมีมุมให้ตรงกับข้อกำหนดของด้ามมีดกลึงหรือบาร์คว้าน

    วิธีอ่านรหัสสั่งซื้อ

    ตัวอย่าง: TCGT 110204ER-SI:T8330

    • T: รูปทรงเม็ดมีด สามเหลี่ยม มุมรวม 60°
    • C: มุมหลบ 7°
    • G: ค่าความคลาดเคลื่อน class G
    • T: ชนิดเม็ดมีด T
    • 11: ขนาดเม็ดมีด (IC 6.35 mm)
    • 02: รหัสความหนา (S 2.38 mm)
    • 04: รัศมีมุม 0.4 mm
    • E: คมตัดลบมน (F: คมตัดแหลม)
    • R: รุ่นสำหรับด้ามมีดกลึงมือขวา (L สำหรับด้ามมีดกลึงมือซ้าย)
    • SI: รหัสชิพเบรกเกอร์
    • T8330: เกรด

     

    ซีรีส์ TCGT จาก Dormer Pramet คือเม็ดมีดกลึงโพซิทีฟแบบใช้งานด้านเดียว ทรงสามเหลี่ยม (T) มุมรวม 60° มุมหลบ 7° (C) ชนิดเม็ดมีด T และความแม่นยำในการหมุนเปลี่ยนคมตามค่าความคลาดเคลื่อน ISO class G ผลิตตามมาตรฐานการวัดแบบเมตริก เม็ดมีดทุกตัวมีรูยึดตรงกลาง มีให้เลือกขนาด 06, 09, 11 และ 16 (IC 3.97 mm ถึง 9.525 mm) รัศมีมุมตั้งแต่ 0.2 mm ถึง 1.2 mm ชิพเบรกเกอร์และเกรดที่หลากหลาย ตั้งแต่เซอร์เมทและคาร์ไบด์ไม่เคลือบผิว ไปจนถึงคาร์ไบด์เคลือบผิว PVD และ MT-CVD รองรับงานกลึงเก็บผิวและงานกลึงปานกลางของเหล็กกล้า สเตนเลส เหล็กหล่อ และโลหะทนความร้อนสูง รวมถึงงานกลึงละเอียดถึงงานหนักของโลหะนอกกลุ่มเหล็ก ทั้งงานกลึงภายนอกและงานคว้าน

    คุณสมบัติเด่น

    • ทรงสามเหลี่ยม 60° มุมหลบ 7° รูปทรงโพซิทีฟ และออกแบบให้ใช้งานด้านเดียว
    • เม็ดมีดขนาด 06, 09, 11 และ 16 (IC 3.97 mm, 5.56 mm, 6.35 mm และ 9.525 mm)
    • รัศมีมุม 0.2 mm, 0.4 mm, 0.8 mm หรือ 1.2 mm และค่าความคลาดเคลื่อน ISO class G
    • ชิพเบรกเกอร์ FF2, SF3, SI และ NF1 คมตัดลบมน และ AL คมตัดแหลม
    • ชิพเบรกเกอร์ AL ในเกรด HF7 และ T0315 สำหรับงานกลึงละเอียดถึงงานหนักของโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
    • ชิพเบรกเกอร์ SI มีรุ่นมือซ้าย (EL) และมือขวา (ER) สำหรับเหล็กกล้าและสเตนเลส
    • เกรดสำหรับซูเปอร์อัลลอยและสเตนเลส ได้แก่ H07, T6310 และ T7325 เคลือบผิว MT-CVD

     

    รายการข้อมูลจำเพาะ
    ประเภทสินค้าเม็ดมีดกลึงโพซิทีฟแบบใช้งานด้านเดียว ชนิดเม็ดมีด T
    แบรนด์ / ซีรีส์Dormer Pramet / TCGT
    รูปทรงและมุมหลบT - สามเหลี่ยม มุมรวม 60° มุมหลบ C 7° รูปทรงโพซิทีฟ
    ค่าความคลาดเคลื่อนG (ISO)
    ขนาดเม็ดมีด (IC)06 (3.97 mm), 09 (5.56 mm), 11 (6.35 mm), 16 (9.525 mm)
    ความหนาเม็ดมีด (S)1.98 mm ถึง 4.22 mm
    ความยาวคมตัด (L)6.9 mm, 9.6 mm, 11 mm, 16.5 mm
    รัศมีมุม (RE)0.2 mm, 0.4 mm, 0.8 mm, 1.2 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (D1)2.2 mm, 2.5 mm, 2.8 mm, 4.4 mm
    ความลึกในการตัด (APMN ถึง APMX)0.2 mm ถึง 5.3 mm ขึ้นอยู่กับชิพเบรกเกอร์และขนาด
    ชิพเบรกเกอร์FF2, SF3, SI, NF1 (คมตัดลบมน); AL (คมตัดแหลม)
    เกรดคาร์ไบด์เคลือบผิว PVD: T8330, T8430, T8315, T6310, T0315; คาร์ไบด์เคลือบผิว MT-CVD: T7325; คาร์ไบด์ไม่เคลือบผิว: HF7, H07; เซอร์เมทไม่เคลือบผิว: TT010; รวมถึง T8415
    วัสดุชิ้นงานP เหล็กกล้า, M สเตนเลส, K เหล็กหล่อ, N โลหะนอกกลุ่มเหล็ก, S โลหะทนความร้อนสูง (ตามเกรดและชิพเบรกเกอร์)
    มาตรฐานการวัดเมตริก

     

    รุ่นIC (mm)S (mm)L (mm)RE (mm)D1 (mm)APMN (mm)APMX (mm)
    TCGT 06T102E-FF2:T83303.971.986.90.22.20.22
    TCGT 06T102E-FF2:T84303.971.986.90.22.2  
    TCGT 06T102E-FF2:TT0103.971.986.90.22.20.22
    TCGT 090202E-FF2:TT0105.562.389.60.22.50.21.5
    TCGT 090202F-AL:HF75.562.389.60.22.50.33
    TCGT 090202F-AL:T03155.562.389.60.22.50.33
    TCGT 090204F-AL:HF75.562.389.60.42.50.43
    TCGT 090204F-AL:T03155.562.389.60.42.50.43
    TCGT 110202E-SF3:T63106.352.58110.22.80.21.6
    TCGT 110202E-SF3:T83156.352.58110.22.80.21.6
    TCGT 110202E-SF3:T84156.352.58110.22.80.21.6
    TCGT 110202EL-SI:T83156.352.38110.22.80.41.6
    TCGT 110202EL-SI:T83306.352.38110.22.80.41.6
    TCGT 110202EL-SI:T84156.352.38110.22.8  
    TCGT 110202EL-SI:T84306.352.38110.22.8  
    TCGT 110202ER-SI:T83156.352.38110.22.80.41.6
    TCGT 110202ER-SI:T83306.352.38110.22.80.41.6
    TCGT 110202ER-SI:T84306.352.38110.22.8  
    TCGT 110202F-AL:HF76.352.38110.22.80.33.6
    TCGT 110202F-AL:T03156.352.38110.22.80.33.6
    TCGT 110204E-NF1:H076.352.38110.42.80.32.5
    TCGT 110204E-NF1:T63106.352.38110.42.80.32.5
    TCGT 110204E-NF1:T73256.352.38110.42.80.32.5
    TCGT 110204E-SF3:H076.352.58110.42.80.22
    TCGT 110204E-SF3:T63106.352.58110.42.80.22
    TCGT 110204E-SF3:T83156.352.58110.42.80.22
    TCGT 110204E-SF3:T84156.352.58110.42.80.22
    TCGT 110204EL-SI:T83156.352.38110.42.80.41.6
    TCGT 110204EL-SI:T83306.352.38110.42.80.41.6
    TCGT 110204EL-SI:T84156.352.38110.42.8  
    TCGT 110204EL-SI:T84306.352.38110.42.8  
    TCGT 110204ER-SI:T83156.352.38110.42.8  
    TCGT 110204ER-SI:T83306.352.38110.42.80.41.6
    TCGT 110204ER-SI:T84306.352.38110.42.8  
    TCGT 110204F-AL:HF76.352.38110.42.80.43.6
    TCGT 110204F-AL:T03156.352.38110.42.80.43.6
    TCGT 110208F-AL:HF76.352.38110.82.80.83.6
    TCGT 16T304E-SF3:H079.5254.2216.50.44.40.22.5
    TCGT 16T304E-SF3:T63109.5254.2216.50.44.40.22.5
    TCGT 16T304E-SF3:T83159.5254.2216.50.44.40.22.5
    TCGT 16T304E-SF3:T84159.5254.2216.50.44.40.22.5
    TCGT 16T304F-AL:HF79.5253.9716.50.44.40.45.3
    TCGT 16T304F-AL:T03159.5253.9716.50.44.40.45.3
    TCGT 16T308E-SF3:H079.5254.2216.50.84.40.63.2
    TCGT 16T308E-SF3:T63109.5254.2216.50.84.40.63.2
    TCGT 16T308E-SF3:T83159.5254.2216.50.84.40.63.2
    TCGT 16T308E-SF3:T84159.5254.2216.50.84.40.63.2
    TCGT 16T308F-AL:HF79.5253.9716.50.84.40.85.3
    TCGT 16T308F-AL:T03159.5253.9716.50.84.40.85.3
    TCGT 16T312E-SF3:T63109.5254.2216.51.24.40.83.5
    TCGT 16T312E-SF3:T84159.5254.2216.51.24.40.83.5

     

    เม็ดมีด TCGT เป็นเม็ดมีดโพซิทีฟทรงสามเหลี่ยม (มุมรวม 60°) แบบใช้งานด้านเดียว มุมหลบ 7° มีรูยึดตรงกลางและชิพเบรกเกอร์บนหน้าคายเศษ รหัสมิติด้านล่างเป็นไปตามข้อมูลของผู้ผลิต

    • IC: เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน 3.97 mm ถึง 9.525 mm
    • L: ความยาวคมตัด 6.9 mm ถึง 16.5 mm
    • S: ความหนาเม็ดมีด 1.98 mm ถึง 4.22 mm
    • RE: รัศมีมุม 0.2 mm ถึง 1.2 mm
    • D1: เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด 2.2 mm ถึง 4.4 mm
    • APMN: ความลึกในการตัดต่ำสุด 0.2 mm ถึง 0.8 mm
    • APMX: ความลึกในการตัดสูงสุด 1.5 mm ถึง 5.3 mm
    • SC: รูปทรงเม็ดมีด T มุมรวม 60°; มุมหลบ C 7°

     

    การเลือกเม็ดมีดให้เหมาะสม

    • ขนาดเม็ดมีด: เลือก 06, 09, 11 หรือ 16 ให้ตรงกับบ่าวางเม็ดมีดของด้ามมีดกลึงหรือบาร์คว้าน ขนาดที่ใหญ่ขึ้นรองรับความลึกในการตัดสูงสุดได้มากขึ้น สูงสุด APMX 5.3 mm ในขนาด 16
    • เหล็กกล้า: FF2 เกรดเซอร์เมท TT010 (ขนาด 06 และ 09) สำหรับงานกลึงละเอียดเก็บผิว, FF2 เกรด T8330 หรือ T8430 (ขนาด 06) หรือ SI เกรด T8330 หรือ T8430 (ขนาด 11)
    • สเตนเลส: SI เกรด T8315 หรือ SF3 เกรด T8315 หรือ T6310
    • ซูเปอร์อัลลอย: NF1 (RE 0.4 mm) เกรด H07, T6310 หรือ T7325 หรือ SF3 เกรด H07, T6310 หรือ T8415
    • โลหะนอกกลุ่มเหล็ก: AL เกรด HF7 ไม่เคลือบผิว หรือ T0315 เคลือบผิว PVD ค่า APMX 3 mm ถึง 5.3 mm ขึ้นอยู่กับขนาด
    • รัศมีมุม: 0.2 mm ช่วยให้แรงตัดต่ำเมื่อกลึงชิ้นงานเรียวยาว ส่วน 0.4 mm ถึง 1.2 mm ให้มุมคมที่แข็งแรงกว่าและผิวงานดีกว่าที่อัตราป้อนเท่ากัน