เม็ดมีดกลึง - โพซิทีฟ_SPUN-IT

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet SPUN-IT คือเม็ดมีดกลึงแบบโพซิทีฟชนิดใช้งานด้านเดียว ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส SP.. มุมหลบ 11° ระดับพิกัดความเผื่อตาม ISO คลาส U และไม่มีร่องหักเศษ ผลิตจากเกรด 6640 ซึ่งเป็นทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co ที่เคลือบผิวแบบ MT-CVD สำหรับช่วงการใช้งาน ISO P20-P40 ซีรีส์นี้มี 8 ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบในตั้งแต่ 12.7 mm ถึง 25.4 mm และรัศมีมุมตั้งแต่ 0.8 mm ถึง 2 mm เหมาะสำหรับงานกลึงเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อเป็นหลัก

    ข้อมูลทั่วไป

    ผู้ผลิต: Dormer Pramet ตระกูลสินค้า SPUN-IT (เม็ดมีดกลึง - โพซิทีฟ) จัดอยู่ในหมวดงานกลึง, ISO แบบโพซิทีฟ, เม็ดมีดคาร์ไบด์ และทรง SP.. ใช้มาตรฐานการวัดแบบเมตริก เกรด 6640 เป็นทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เคลือบผิว MT-CVD สำหรับช่วงการใช้งาน ISO P20-P40

    การใช้งาน

    • ใช้งานหลัก: ISO P เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (เหล็กกล้าที่มีส่วนผสมโลหะไม่เกิน 10% และความแข็งต่ำกว่า 45 HRC)
    • ใช้งานได้: ISO K เหล็กหล่อ (ชิ้นงานหล่อจากโลหะผสมเหล็กและคาร์บอนที่มีคาร์บอนมากกว่า 2%)
    • ลักษณะงาน: ปานกลาง โดยขนาดส่วนใหญ่ใช้กับงานกลึงละเอียดถึงปานกลาง และ SPUN 250620S ใช้กับงานกลึงหนักถึงปานกลาง

    วิธีอ่านรหัสสั่งซื้อ (ตัวอย่าง SPUN 120308:6640)

    • S: รูปทรงเม็ดมีด สี่เหลี่ยมจัตุรัส
    • P: มุมหลบ 11°
    • U: ระดับพิกัดความเผื่อคลาส U
    • N: ประเภทเม็ดมีด
    • 12: ขนาดเม็ดมีด ความยาวคมตัด 12.7 mm
    • 03: ความหนาเม็ดมีด 3.18 mm
    • 08: รัศมีมุม 0.8 mm
    • S (ต่อท้ายใน SPUN 250620S): คมตัดลบมนพร้อมแนวลบคม
    • 6640: เกรด

    ข้อแนะนำการใช้งาน

    • ใช้ด้ามมีดกลึงที่มีบ่าวางเม็ดมีด SP.. ตรงกับขนาดและความหนาของเม็ดมีด
    • กำหนดความลึกในการกลึงให้อยู่ระหว่าง APMN และ APMX ของขนาดที่เลือก
    • ทำความสะอาดบ่าวางเม็ดมีดและยึดเม็ดมีดให้แน่นทุกครั้งที่หมุนเปลี่ยนมุม
    • หมุนเปลี่ยนไปใช้มุมใหม่เมื่อการสึกหรอของคมตัดเริ่มส่งผลต่อขนาดหรือผิวงาน

     

    ตระกูล SPUN-IT อยู่ในกลุ่มเม็ดมีดคาร์ไบด์ ISO แบบโพซิทีฟสำหรับงานกลึงของ Dormer Pramet เม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้มีมุมหลบ 11° (รหัส P) ออกแบบให้ใช้งานด้านเดียว ไม่มีร่องหักเศษ และมีความแม่นยำในการหมุนเปลี่ยนมุมตามระดับพิกัดความเผื่อ ISO คลาส U ทุกรายการผลิตด้วยเกรด 6640 ซึ่งเป็นทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co ที่เคลือบผิวด้วยวิธี CVD อุณหภูมิปานกลาง (MT-CVD) ในช่วงการใช้งาน ISO P20-P40 ออกแบบมาสำหรับงานกลึงเหล็กกล้าระดับละเอียดถึงปานกลาง ส่วน SPUN 250620S ซึ่งมีคมตัดลบมนพร้อมแนวลบคม เหมาะสำหรับงานกลึงหนักถึงปานกลาง

    คุณสมบัติเด่น

    • รูปทรงโพซิทีฟมุมหลบ 11° ให้การตัดที่เบาและแรงตัดปานกลาง
    • เม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส: หมุนเปลี่ยนมาใช้งานได้ทุกมุมของเม็ดมีดแบบใช้งานด้านเดียว
    • เกรด 6640 คาร์ไบด์เคลือบผิว MT-CVD: ใช้งานหลักกับเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (ISO P) และใช้กับเหล็กหล่อได้ (ISO K)
    • เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน 12.7 mm, 15.875 mm, 19.05 mm และ 25.4 mm ความหนา 3.18 mm, 4.76 mm และ 6.35 mm
    • รัศมีมุม 0.8 mm, 1.2 mm, 1.6 mm และ 2 mm เลือกได้ตามงานเก็บผิวหรืองานที่ต้องการมุมคมตัดที่แข็งแรงขึ้น
    • ความลึกในการกลึงสูงสุดตั้งแต่ 6 mm ถึง 17.5 mm ขึ้นกับขนาดเม็ดมีด
    • มาตรฐานการวัดแบบเมตริก ทรง SP.. สำหรับด้ามมีดกลึงที่มีบ่าวางเม็ดมีดตรงกัน

     

    รายการข้อมูลจำเพาะ
    ประเภทเครื่องมือเม็ดมีดกลึงโพซิทีฟชนิดใช้งานด้านเดียว ทำจากคาร์ไบด์
    แบรนด์ / ซีรีส์Dormer Pramet / SPUN-IT (เม็ดมีดกลึง - โพซิทีฟ)
    รูปทรงเม็ดมีดS - สี่เหลี่ยมจัตุรัส ทรง SP..
    มุมหลบP - 11° โพซิทีฟ
    ระดับพิกัดความเผื่อ / ประเภทเม็ดมีดU / N
    ร่องหักเศษไม่มีร่องหักเศษ
    เกรด6640
    วัสดุเนื้อเม็ดมีดและการเคลือบผิวทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เคลือบผิว MT-CVD
    วัสดุชิ้นงานที่ใช้ได้ช่วงการใช้งาน ISO P20-P40; P - เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (ใช้งานหลัก); K - เหล็กหล่อ (ใช้งานได้)
    เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน (IC)12.7 - 25.4 mm
    ความหนาเม็ดมีด (S)3.18 - 6.35 mm
    รัศมีมุม (RE)0.8 - 2 mm
    ความลึกในการกลึง (APMN - APMX)0.8 - 17.5 mm ขึ้นกับขนาด
    ด้ามมีดกลึงที่ใช้ร่วมกันได้ด้ามมีดกลึงที่มีบ่าวางเม็ดมีด SP.. ขนาดและความหนาตรงกัน

     

    รุ่นIC (mm)L (mm)S (mm)RE (mm)M (mm)APMN (mm)APMX (mm)
    SPUN 120308:664012.712.73.180.82.30.86
    SPUN 120312:664012.712.73.181.22.31.26
    SPUN 150408:664015.87515.8754.760.82.80.87.1
    SPUN 150412:664015.87515.8754.761.22.81.27.1
    SPUN 190408:664019.0519.054.760.83.451.68.9
    SPUN 190412:664019.0519.054.761.23.451.28.9
    SPUN 190416:664019.0519.054.761.63.451.68.9
    SPUN 250620S:664025.425.46.3524.43217.5

     

    เม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส (รหัสรูปทรง S) ชนิดใช้งานด้านเดียว มีมุมหลบโพซิทีฟ 11° ที่คมตัด และไม่มีร่องหักเศษบนหน้าคาย ความยาวคมตัดเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน และแต่ละมุมมีรัศมีมุมตามที่ระบุในรหัสสั่งซื้อ ส่วน SPUN 250620S มีคมตัดลบมนพร้อมแนวลบคมเพิ่มเติม

    • IC: เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน 12.7 - 25.4 mm
    • L: ความยาวคมตัด 12.7 - 25.4 mm
    • S: ความหนาเม็ดมีด 3.18 - 6.35 mm
    • RE: รัศมีมุม 0.8 - 2 mm
    • M: ระยะ m (ระยะอ้างอิงที่มุมเม็ดมีด) 2.3 - 4.43 mm
    • APMN: ความลึกในการกลึงต่ำสุด 0.8 - 2 mm
    • APMX: ความลึกในการกลึงสูงสุด 6 - 17.5 mm
    • มุมหลบ: 11° (รหัส P)

     

    การเลือกเม็ดมีดที่เหมาะสม

    • ขนาดเม็ดมีด: เลือกตามความลึกในการกลึงที่ต้องการ APMX เท่ากับ 6 mm สำหรับเม็ดมีด 12.7 mm, 7.1 mm สำหรับ 15.875 mm, 8.9 mm สำหรับ 19.05 mm และ 17.5 mm สำหรับ SPUN 250620S (25.4 mm)
    • รัศมีมุม: 0.8 mm เหมาะกับความลึกในการกลึงน้อยและแรงตัดต่ำ; 1.2 mm และ 1.6 mm ให้มุมคมตัดที่แข็งแรงขึ้นสำหรับอัตราป้อนที่สูงขึ้น; 2 mm ของ SPUN 250620S ใช้สำหรับงานกลึงหนักถึงปานกลาง
    • ความลึกในการกลึงต่ำสุด: กำหนดความลึกในการกลึงไม่น้อยกว่า APMN (0.8 - 2 mm ดูตารางข้อมูลจำเพาะ) เพื่อให้คมตัดเฉือนเนื้องานแทนการเสียดสี
    • วัสดุชิ้นงาน: เกรด 6640 ใช้กับเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อเป็นหลัก และใช้กับเหล็กหล่อได้
    • ด้ามมีดกลึง: รหัสความหนาเม็ดมีด 03 (3.18 mm), 04 (4.76 mm) และ 06 (6.35 mm) ต้องตรงกับบ่าวางเม็ดมีดของด้ามมีดกลึง