เม็ดมีดกลึง - แบบโพซิทีฟ_SPMR

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เม็ดมีดกลึงแบบโพซิทีฟรุ่น SPMR จาก Dormer Pramet เป็นเม็ดมีดสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบใช้งานด้านเดียว มุมหลบ 11° พิกัดความเผื่อตาม ISO คลาส M และคมตัดลบมน ออกแบบสำหรับงานกลึงเหล็กกล้า และใช้กับเหล็กหล่อและสแตนเลสได้ ซีรีส์นี้มีขนาด 09 (IC 9.525 mm) และ 12 (IC 12.7 mm) หนา 3.18 mm รัศมีมุม 0.4, 0.8 และ 1.2 mm ชิปเบรกเกอร์ 46 และ 48 และเกรดทังสเตนคาร์ไบด์การเคลือบผิว MT-CVD ได้แก่ T9325, T9335, T9425, 6630 และ 6640

    ข้อมูลทั่วไป

    ผู้ผลิต: Dormer Pramet ตระกูลสินค้า: SPMR (เม็ดมีดกลึง - แบบโพซิทีฟ) อยู่ในกลุ่มงานกลึงของ Dormer Pramet ประเภทเม็ดมีดคาร์ไบด์ ISO แบบโพซิทีฟทรง SP.. มาตรฐานการวัดของสินค้า: ระบบเมตริก

    การใช้งาน

    เม็ดมีด SPMR ออกแบบสำหรับงานกลึงเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (ISO P: เหล็กกล้าที่มีปริมาณโลหะผสม ≤ 10% และความแข็งต่ำกว่า 45HRC) เหล็กหล่อ (ISO K) และสแตนเลส (ISO M) ระบุเป็นงานที่ใช้ได้สำหรับเกรดส่วนใหญ่ เกรด T9425 และ 6640 ระบุทั้งเหล็กกล้าและเหล็กหล่อเป็นงานใช้งานหลัก ส่วนเกรด T9335 ระบุเหล็กกล้าเป็นงานใช้งานหลักและสแตนเลสเป็นงานที่ใช้ได้

    เกรด

    • T9325: คาร์ไบด์ WC-Co แบบโครงสร้างไล่ระดับ (functionally graded) การเคลือบผิว MT-CVD ช่วง ISO P15-P35
    • T9335: คาร์ไบด์ WC-Co แบบโครงสร้างไล่ระดับ (functionally graded) การเคลือบผิว MT-CVD ช่วง ISO P20-P45
    • T9425: เนื้อวัสดุฐานแบบโครงสร้างไล่ระดับ (functionally graded) การเคลือบผิว MT-CVD ออกแบบสำหรับวัสดุกลุ่ม P เป็นหลัก และใช้งานหลักกับเหล็กหล่อได้ด้วย
    • 6630: คาร์ไบด์ WC-Co แบบโครงสร้างไล่ระดับ (functionally graded) การเคลือบผิว MT-CVD ช่วง ISO P15-P35
    • 6640: คาร์ไบด์ WC-Co การเคลือบผิว MT-CVD ช่วง ISO P20-P40 และ K25-K40 สำหรับเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ

    ข้อแนะนำในการใช้งาน

    • ใช้ด้ามมีดกลึงหรือบาร์คว้านที่ออกแบบสำหรับเม็ดมีดสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบโพซิทีฟทรง SP.. มุมหลบ 11° ขนาดที่ตรงกัน (09 หรือ 12)
    • ควบคุมความลึกในการตัดให้อยู่ในช่วงที่กำหนด: 1 - 3 mm สำหรับขนาด 09 และ 1 - 8 mm สำหรับขนาด 12 (1.2 - 8 mm เมื่อใช้ RE 1.2 mm)
    • ทำความสะอาดบ่าวางเม็ดมีดและผิวสัมผัสของชุดจับยึดก่อนหมุนเปลี่ยนไปใช้มุมคมใหม่

    วิธีอ่านรหัสสั่งซื้อ

    ตัวอย่าง: SPMR 090304E-46:T9325

    • S: รูปทรงเม็ดมีด สี่เหลี่ยมจัตุรัส
    • P: มุมหลบ 11°
    • M: คลาสพิกัดความเผื่อ
    • R: ประเภทเม็ดมีด
    • 09: ขนาดเม็ดมีด (IC 9.525 mm)
    • 03: รหัสความหนา (S 3.18 mm)
    • 04: รัศมีมุม 0.4 mm
    • E: คมตัดลบมน
    • 46: ชิปเบรกเกอร์
    • T9325: เกรด

     

    ซีรีส์ SPMR จาก Dormer Pramet คือเม็ดมีดกลึงทังสเตนคาร์ไบด์มาตรฐาน ISO แบบโพซิทีฟทรง SP.. สำหรับงานกลึงบนเครื่องกลึงและศูนย์กลึง เม็ดมีดแต่ละตัวใช้งานด้านเดียว รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส (S) มุมหลบ 11° (P) ความแม่นยำในการหมุนเปลี่ยนคมตามพิกัดความเผื่อ ISO คลาส M และคมตัดลบมน มีให้เลือกสองขนาด คือ 09 พร้อมชิปเบรกเกอร์ 46 และ 12 พร้อมชิปเบรกเกอร์ 48 ในเกรดคาร์ไบด์เคลือบผิว MT-CVD สำหรับเหล็กกล้า และใช้กับเหล็กหล่อและสแตนเลสได้

    คุณสมบัติเด่น

    • เม็ดมีดโพซิทีฟแบบใช้งานด้านเดียว รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส (S) มุมหลบ 11° (P)
    • ความแม่นยำในการหมุนเปลี่ยนคมตามพิกัดความเผื่อ ISO คลาส M พร้อมคมตัดลบมน (E)
    • ชิปเบรกเกอร์ 46 สำหรับขนาด 09 (IC 9.525 mm) ใช้กับงานกลึงละเอียดถึงงานกลึงปานกลาง; ชิปเบรกเกอร์ 48 สำหรับขนาด 12 (IC 12.7 mm) ใช้กับงานกลึงปานกลางถึงงานกลึงหนัก
    • เม็ดมีดทุกตัวหนา 3.18 mm (รหัสความหนา 03) มีรัศมีมุม 0.4, 0.8 และ 1.2 mm
    • เกรดคาร์ไบด์เคลือบผิว MT-CVD ได้แก่ T9325, T9335, T9425, 6630 และ 6640
    • ใช้งานหลักกับเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (ISO P); เกรด T9425 และ 6640 ใช้งานหลักกับเหล็กหล่อ (ISO K) ได้ด้วย
    • ความลึกในการตัดสูงสุด 3 mm (ขนาด 09) และ 8 mm (ขนาด 12)

     

    รายการข้อมูลจำเพาะ
    ประเภทสินค้าเม็ดมีดกลึงแบบโพซิทีฟ ใช้งานด้านเดียว (เม็ดมีดคาร์ไบด์ ISO แบบโพซิทีฟ)
    แบรนด์ / ซีรีส์Dormer Pramet / SPMR (เม็ดมีดกลึง - แบบโพซิทีฟ)
    รูปทรงและมุมหลบของเม็ดมีดS - สี่เหลี่ยมจัตุรัส (ทรง SP..), มุมหลบ P 11°, รูปทรงโพซิทีฟ
    คลาสพิกัดความเผื่อM
    คมตัดคมตัดลบมน (E)
    ชิปเบรกเกอร์46 (ขนาด 09), 48 (ขนาด 12)
    เกรดT9325, T9335, T9425, 6630, 6640 (คาร์ไบด์เคลือบผิว MT-CVD)
    เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน (IC)9.525 mm (ขนาด 09), 12.7 mm (ขนาด 12)
    ความยาวคมตัด (L)9.525 mm (ขนาด 09), 12.7 mm (ขนาด 12)
    ความหนาเม็ดมีด (S)3.18 mm (รหัสความหนา 03)
    รัศมีมุม (RE)0.4 mm, 0.8 mm, 1.2 mm
    ความลึกในการตัด (APMN - APMX)1 - 3 mm (ขนาด 09); 1 - 8 mm (ขนาด 12, RE 0.4 และ 0.8 mm); 1.2 - 8 mm (ขนาด 12, RE 1.2 mm)
    วัสดุงานที่เหมาะสมP - เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (ใช้งานหลัก); K - เหล็กหล่อ (ใช้งานหลักหรือใช้งานได้ ขึ้นกับเกรด); M - สแตนเลส (ใช้งานได้)
    ด้ามมีดที่ใช้ร่วมกันได้ด้ามมีดกลึงและบาร์คว้านสำหรับเม็ดมีดสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบโพซิทีฟทรง SP.. ขนาดที่ตรงกัน

     

    รุ่นIC (mm)L (mm)S (mm)RE (mm)APMX (mm)APMN (mm)
    SPMR 090304E-46:T93259.5259.5253.180.431
    SPMR 090308E-46:T93259.5259.5253.180.831
    SPMR 090308E-46:T94259.5259.5253.180.831
    SPMR 120304E-48:663012.712.73.180.481
    SPMR 120304E-48:T932512.712.73.180.481
    SPMR 120304E-48:T933512.712.73.180.481
    SPMR 120304E-48:T942512.712.73.180.481
    SPMR 120308E-48:663012.712.73.180.881
    SPMR 120308E-48:664012.712.73.180.881
    SPMR 120308E-48:T932512.712.73.180.881
    SPMR 120308E-48:T933512.712.73.180.881
    SPMR 120308E-48:T942512.712.73.180.881
    SPMR 120312E-48:T932512.712.73.181.281.2
    SPMR 120312E-48:T942512.712.73.181.281.2

     

    เม็ดมีด SPMR เป็นเม็ดมีดโพซิทีฟรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบใช้งานด้านเดียว มุมหลบ 11° คมตัดลบมน และมีชิปเบรกเกอร์อยู่ด้านเดียว (46 สำหรับขนาด 09, 48 สำหรับขนาด 12) สำหรับรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้ ความยาวคมตัดจะเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน

    • IC: เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน 9.525 mm ถึง 12.7 mm
    • L: ความยาวคมตัด 9.525 mm ถึง 12.7 mm
    • S: ความหนาเม็ดมีด 3.18 mm
    • RE: รัศมีมุม 0.4 mm ถึง 1.2 mm
    • APMX: ความลึกในการตัดสูงสุด 3 mm ถึง 8 mm
    • APMN: ความลึกในการตัดต่ำสุด 1 mm ถึง 1.2 mm
    • มุมหลบ: 11° (รหัสมุมหลบ P)

     

    การเลือกเม็ดมีดให้เหมาะสม

    • ขนาด: ขนาด 09 (IC 9.525 mm) พร้อมชิปเบรกเกอร์ 46 ครอบคลุมงานกลึงละเอียดถึงงานกลึงปานกลาง ที่ความลึกในการตัดไม่เกิน 3 mm; ขนาด 12 (IC 12.7 mm) พร้อมชิปเบรกเกอร์ 48 ครอบคลุมงานกลึงปานกลางถึงงานกลึงหนัก ที่ความลึกในการตัดไม่เกิน 8 mm
    • รัศมีมุม: 0.4 mm ให้แรงตัดต่ำกว่า เหมาะกับงานตัดเบาและการจับยึดที่ความแข็งแรงน้อย; 0.8 mm เป็นตัวเลือกสำหรับงานทั่วไป; 1.2 mm (เฉพาะขนาด 12) ให้มุมคมที่แข็งแรงกว่า สำหรับงานตัดหนักและอัตราป้อนสูงขึ้น
    • เกรดสำหรับเหล็กกล้า: T9325 หรือ 6630 (P15-P35) เป็นตัวเลือกทั่วไป; T9335 (P20-P45) สำหรับสภาวะการตัดที่หนักกว่า
    • เหล็กกล้าและเหล็กหล่อ: T9425 และ 6640 ระบุทั้งวัสดุกลุ่ม P และ K เป็นงานใช้งานหลัก โดย T9425 ระบุสำหรับการตัดต่อเนื่อง (SPMR 090308E-46:T9425, SPMR 120304E-48:T9425) และสำหรับการตัดที่มีการกระแทกเล็กน้อย (SPMR 120308E-48:T9425, SPMR 120312E-48:T9425)
    • สแตนเลส (ISO M) ระบุเป็นงานที่ใช้ได้สำหรับทุกเกรดในซีรีส์นี้
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
    เม็ดมีดกลึง - แบบโพซิทีฟ_SPMR | DORMER | MISUMI ประเทศไทย