เม็ดมีดกลึง - แบบโพซิทีฟ_SCMW

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เม็ดมีดกลึงแบบโพซิทีฟรุ่น SCMW จาก Dormer Pramet เป็นเม็ดมีดคาร์ไบด์รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส (รูปทรง S) แบบใช้งานด้านเดียว มุมหลบ 7° มีรูยึดและไม่มีร่องหักเศษ มีให้เลือกในเกรดเคลือบผิว MT-CVD ได้แก่ T5305, T5315 และ T5405 สำหรับงานกลึงเหล็กหล่อ ซีรีส์นี้มีขนาด 09 และ 12 รัศมีมุม 0.4 mm หรือ 0.8 mm และพิกัดความเผื่อ ISO ระดับ M
ข้อมูลทั่วไป
ผู้ผลิต: Dormer Pramet กลุ่มสินค้า: SCMW (เม็ดมีดกลึง - แบบโพซิทีฟ) เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มงานกลึงของ Dormer Pramet ประเภทเม็ดมีดคาร์ไบด์ ISO แบบโพซิทีฟ รูปทรง SC.. มาตรฐานการวัดของสินค้า: ระบบเมตริก
การใช้งาน
การใช้งานหลักคืองานกลึงเหล็กหล่อ (กลุ่มวัสดุ ISO K) เกรด T5305 (ช่วง ISO K01-K15) และ T5315 (ช่วง ISO K10-K25) เป็นทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เคลือบผิว MT-CVD สำหรับงานกลึงเหล็กหล่อละเอียดถึงปานกลาง และใช้งานได้กับวัสดุชุบแข็งที่มีความแข็งเกิน 45HRC ส่วนเกรด T5405 เป็นเกรดเคลือบผิว MT-CVD บนเนื้อ WC-Co สำหรับงานกลึงเหล็กหล่อระดับปานกลาง และใช้งานได้แบบมีเงื่อนไขกับวัสดุแข็ง ผู้ผลิตระบุให้ SCMW 09T304:T5405 ใช้กับการตัดต่อเนื่อง และ SCMW 09T308:T5405 กับ SCMW 120408:T5405 ใช้กับการตัดที่มีการกระแทกเล็กน้อย
ข้อแนะนำการใช้งาน
- ใช้ด้ามมีดกลึงหรือบาร์คว้านที่ออกแบบสำหรับเม็ดมีดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส (S) แบบโพซิทีฟ มุมหลบ 7° ในขนาดเม็ดมีดที่ตรงกัน (09 หรือ 12)
- ใช้ระยะป้อนลึกให้อยู่ในช่วงของเม็ดมีดแต่ละรุ่น: 0.4 - 4.5 mm สำหรับ SCMW 09T304, 0.8 - 4.5 mm สำหรับ SCMW 09T308 และ 0.8 - 6 mm สำหรับ SCMW 120408
- เม็ดมีดนี้ไม่มีร่องหักเศษ ออกแบบมาสำหรับเหล็กหล่อ ซึ่งเป็นกลุ่มวัสดุที่โดยทั่วไปให้เศษตัดสั้น
- ทำความสะอาดบ่าวางเม็ดมีดก่อนติดตั้งและขันสกรูจับยึดให้แน่น เมื่อคมตัดสึกให้หมุนเม็ดมีดไปใช้มุมตัดที่ยังไม่ได้ใช้
วิธีอ่านรหัสสั่งซื้อ
ตัวอย่าง: SCMW 09T308:T5405
- S: รูปทรงเม็ดมีด สี่เหลี่ยมจัตุรัส
- C: มุมหลบ 7°
- M: พิกัดความเผื่อ
- W: ประเภทเม็ดมีด (มีรูยึด ไม่มีร่องหักเศษ)
- 09: ขนาดเม็ดมีด (IC 9.525 mm)
- T3: รหัสความหนา (S 3.97 mm)
- 08: รัศมีมุม 0.8 mm
- T5405: เกรด
ซีรีส์ SCMW จาก Dormer Pramet คือเม็ดมีดกลึงคาร์ไบด์มาตรฐาน ISO แบบโพซิทีฟ รูปทรง SC.. สำหรับงานกลึงเหล็กหล่อ เม็ดมีดแต่ละตัวใช้งานได้ด้านเดียวและเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มุมหลบ 7° มีรูยึดสำหรับการจับยึดด้วยสกรู และหน้าคายเศษเรียบไม่มีร่องหักเศษ รูปทรงคมตัดมีมุมคายเศษเป็นกลางโดยไม่มี T-land และมีความแม่นยำในการเปลี่ยนมุมตามพิกัดความเผื่อ ISO ระดับ M มีเกรดทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เคลือบผิว MT-CVD ให้เลือกสามเกรด ได้แก่ T5305 (ช่วง ISO K01-K15) และ T5315 (ช่วง ISO K10-K25) สำหรับงานกลึงเหล็กหล่อละเอียดถึงปานกลาง และ T5405 สำหรับงานกลึงเหล็กหล่อระดับปานกลาง เหล็กหล่อในที่นี้หมายถึงชิ้นงานหล่อจากโลหะผสมเหล็กและคาร์บอนที่มีปริมาณคาร์บอนมากกว่า 2%
คุณสมบัติเด่น
- เม็ดมีดแบบโพซิทีฟใช้งานด้านเดียว รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส (S) มุมหลบ 7° (C)
- หน้าคายเศษเรียบ มุมคายเศษเป็นกลาง ไม่มี T-land และไม่มีร่องหักเศษ
- เกรดทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เคลือบผิว MT-CVD ได้แก่ T5305, T5315 และ T5405
- ใช้งานหลักกับวัสดุกลุ่ม ISO K (เหล็กหล่อ) และใช้งานได้แบบมีเงื่อนไขกับวัสดุชุบแข็ง
- มีรูยึดสำหรับการจับยึดด้วยสกรู: D1 4.4 mm (ขนาด 09) หรือ 5.5 mm (ขนาด 12)
- ขนาด 09 (IC 9.525 mm) และ 12 (IC 12.7 mm) รัศมีมุม 0.4 mm หรือ 0.8 mm
- พิกัดความเผื่อ ISO ระดับ M ขนาดระบบเมตริก
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ประเภทสินค้า | เม็ดมีดกลึงแบบโพซิทีฟ ใช้งานด้านเดียว ชนิดคาร์ไบด์ |
| แบรนด์ / ซีรีส์ | Dormer Pramet / SCMW |
| รูปทรงเม็ดมีดและมุมหลบ | S - สี่เหลี่ยมจัตุรัส มุมหลบ C 7° รูปทรงแบบโพซิทีฟ |
| พิกัดความเผื่อ | M |
| ประเภทเม็ดมีด | W - มีรูยึด ไม่มีร่องหักเศษ มุมคายเศษเป็นกลาง |
| เกรด | T5305 (เคลือบผิว MT-CVD, ISO K01-K15), T5315 (เคลือบผิว MT-CVD, ISO K10-K25), T5405 (เคลือบผิว MT-CVD) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน (IC) | 9.525 mm (ขนาด 09), 12.7 mm (ขนาด 12) |
| ความหนาเม็ดมีด (S) | 3.97 mm (รหัสความหนา T3), 4.76 mm (รหัสความหนา 04) |
| รัศมีมุม (RE) | 0.4 mm หรือ 0.8 mm (ขนาด 09), 0.8 mm (ขนาด 12) |
| ความยาวคมตัด (L) | 9.525 mm (ขนาด 09), 12.7 mm (ขนาด 12) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (D1) | 4.4 mm (ขนาด 09), 5.5 mm (ขนาด 12) |
| ระยะป้อนลึก (APMN - APMX) | 0.4 - 4.5 mm (ขนาด 09, RE 0.4 mm), 0.8 - 4.5 mm (ขนาด 09, RE 0.8 mm), 0.8 - 6 mm (ขนาด 12) |
| วัสดุงานที่ใช้ | K - เหล็กหล่อ (ใช้งานหลัก), H - วัสดุชุบแข็งที่มีความแข็งเกิน 45HRC (ใช้งานได้) |
| ลักษณะงาน | งานกลึงเก็บผิวละเอียดถึงงานกลึงปานกลาง |
| รุ่น | IC (mm) | S (mm) | L (mm) | RE (mm) | D1 (mm) | APMX (mm) | APMN (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCMW 09T304:T5305 | 9.525 | 3.97 | 9.525 | 0.4 | 4.4 | 4.5 | 0.4 |
| SCMW 09T304:T5315 | 9.525 | 3.97 | 9.525 | 0.4 | 4.4 | 4.5 | 0.4 |
| SCMW 09T304:T5405 | 9.525 | 3.97 | 9.525 | 0.4 | 4.4 | 4.5 | 0.4 |
| SCMW 09T308:T5305 | 9.525 | 3.97 | 9.525 | 0.8 | 4.4 | 4.5 | 0.8 |
| SCMW 09T308:T5315 | 9.525 | 3.97 | 9.525 | 0.8 | 4.4 | 4.5 | 0.8 |
| SCMW 09T308:T5405 | 9.525 | 3.97 | 9.525 | 0.8 | 4.4 | 4.5 | 0.8 |
| SCMW 120408:T5305 | 12.7 | 4.76 | 12.7 | 0.8 | 5.5 | 6 | 0.8 |
| SCMW 120408:T5315 | 12.7 | 4.76 | 12.7 | 0.8 | 5.5 | 6 | 0.8 |
| SCMW 120408:T5405 | 12.7 | 4.76 | 12.7 | 0.8 | 5.5 | 6 | 0.8 |
เม็ดมีด SCMW เป็นเม็ดมีดแบบโพซิทีฟรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส (S) ใช้งานด้านเดียว มุมหลบ 7° มีรูยึดและหน้าคายเศษเรียบไม่มีร่องหักเศษ ขนาดของเม็ดมีดกำหนดด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน IC ความหนาเม็ดมีด S และความยาวคมตัด L ส่วนมุมตัดแต่ละมุมมีรัศมีมุม RE
- IC: เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน 9.525 mm ถึง 12.7 mm
- S: ความหนาเม็ดมีด 3.97 mm ถึง 4.76 mm
- L: ความยาวคมตัด 9.525 mm ถึง 12.7 mm
- D1: เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด 4.4 mm ถึง 5.5 mm
- RE: รัศมีมุม 0.4 mm ถึง 0.8 mm
- APMX: ระยะป้อนลึกสูงสุด 4.5 mm ถึง 6 mm
- APMN: ระยะป้อนลึกต่ำสุด 0.4 mm ถึง 0.8 mm
การเลือกเม็ดมีดให้เหมาะสม
- ขนาด 09 (SCMW 09T3.., IC 9.525 mm, L 9.525 mm, S 3.97 mm): สำหรับด้ามมีดกลึงและบาร์คว้านขนาดเล็ก ที่ระยะป้อนลึกสูงสุด APMX 4.5 mm
- ขนาด 12 (SCMW 1204.., IC 12.7 mm, L 12.7 mm, S 4.76 mm): เม็ดมีดที่ใหญ่และหนากว่า สำหรับระยะป้อนลึกถึง 6 mm และการจับยึดที่มั่นคงกว่า
- รัศมีมุม 0.4 mm (SCMW 09T304): แรงตัดต่ำกว่าและมีแนวโน้มสั่นน้อยกว่า เหมาะกับงานกลึงเก็บผิวและการจับยึดที่แข็งแรงน้อย ระยะป้อนลึกต่ำสุด 0.4 mm
- รัศมีมุม 0.8 mm (SCMW 09T308, SCMW 120408): มุมตัดแข็งแรงกว่า รองรับอัตราป้อนที่สูงขึ้นและงานกลึงปานกลาง ระยะป้อนลึกต่ำสุด 0.8 mm
- เกรด T5305 (ISO K01-K15): ตัวเลือกที่ทนการสึกหรอมากกว่า สำหรับงานกลึงเหล็กหล่อละเอียดถึงปานกลางในสภาวะการตัดที่มั่นคง
- เกรด T5315 (ISO K10-K25): ตัวเลือกที่เหนียวกว่า สำหรับงานกลึงละเอียดถึงปานกลางที่ต้องการความมั่นคงของคมตัดมากขึ้น
- เกรด T5405: สำหรับงานกลึงเหล็กหล่อระดับปานกลาง ระบุให้ใช้กับการตัดต่อเนื่อง (SCMW 09T304:T5405) และการตัดที่มีการกระแทกเล็กน้อย (SCMW 09T308:T5405, SCMW 120408:T5405)