เม็ดมีดกลึง - โพซิทีฟ_SCMT

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เม็ดมีดกลึงแบบโพซิทีฟ SCMT จาก Dormer Pramet เป็นเม็ดมีดใช้งานด้านเดียว ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส มุมหลบ 7° โดยรุ่นที่แสดงเป็นขนาด 09T3 (วงกลมแนบใน 9.525 mm ความหนา 3.97 mm) รัศมีมุม 0.4 mm หรือ 0.8 mm มีชิปเบรกเกอร์และเกรดทังสเตนคาร์ไบด์ที่ผ่านการเคลือบผิวแบบ PVD หรือ MT-CVD ให้เลือก ครอบคลุมงานกลึงตั้งแต่เก็บผิวละเอียดจนถึงกลึงหยาบ สำหรับเหล็กกล้า สแตนเลส และเหล็กหล่อ

    ข้อมูลทั่วไป

    ผู้ผลิต: Dormer Pramet โครงสร้างสินค้า: งานกลึง, ISO โพซิทีฟ, เม็ดมีดคาร์ไบด์, ทรง SC..; มาตรฐานการวัด: ระบบเมตริก เม็ดมีด SCMT ใช้ติดตั้งบนด้ามมีดกลึงและบาร์คว้านแบบโพซิทีฟ สำหรับงานกลึงภายนอกและงานภายใน รุ่นที่แสดงมีคำแนะนำการใช้งานตั้งแต่กลึงเก็บผิวละเอียดจนถึงกลึงหยาบ สำหรับการตัดต่อเนื่อง และบางรุ่นใช้กับการตัดที่มีการกระแทกเล็กน้อยได้

    ชิปเบรกเกอร์

    • FF2: ชิปเบรกเกอร์แบบคม ตัวเลือกแรกสำหรับกลึงเก็บผิวละเอียดในเหล็กกล้า มุมคายบวกเล็กน้อยโดยไม่มี T-land และใช้กับเหล็กหล่อได้ด้วย
    • FM: อเนกประสงค์ ตัวเลือกแรกสำหรับกลึงเก็บผิวในเหล็กกล้า มุมคายบวกพร้อม T-land แคบแบบบวก ใช้กับสแตนเลสได้ และใช้กับเหล็กหล่อและโลหะผสมนอกกลุ่มเหล็กได้แบบมีเงื่อนไข
    • UR: อเนกประสงค์ ตัวเลือกแรกสำหรับกลึงเก็บผิวในเหล็กหล่อ มุมคายบวกโดยไม่มี T-land ใช้กับเหล็กกล้าได้ และใช้กับสแตนเลสได้แบบมีเงื่อนไข
    • FM2: แข็งแรง ตัวเลือกแรกสำหรับกลึงปานกลางในเหล็กกล้า มุมคายบวกพร้อม T-land ปานกลางที่มั่นคง ใช้กับเหล็กหล่อได้ และใช้กับสแตนเลสได้แบบมีเงื่อนไข
    • RF: แข็งแรง ตัวเลือกแรกสำหรับกลึงปานกลางในเหล็กหล่อ มุมคายบวกเล็กน้อยพร้อม T-land ปานกลางที่มั่นคง ใช้กับเหล็กกล้าได้ และใช้กับสแตนเลสและวัสดุแข็งได้แบบมีเงื่อนไข
    • RM: แข็งแรง ตัวเลือกแรกสำหรับกลึงหยาบในเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ มุมคายบวกพร้อม T-land กว้างที่มั่นคง ใช้กับสแตนเลสได้ และใช้กับซูเปอร์อัลลอยและวัสดุแข็งได้แบบมีเงื่อนไข
    • RK: ชิปเบรกเกอร์สำหรับกลึงหยาบ มีในรายการเป็นเกรด T5025 รัศมีมุม 0.8 mm

    เกรด

    • เหล็กกล้า (ISO P) คาร์ไบด์เนื้อฐานแบบไล่ระดับคุณสมบัติ เคลือบผิวแบบ MT-CVD: T9315 (P05-P25), T9415 (P05-P30), T9325 (P15-P35 และ M10-M30 เมื่อใช้ชิปเบรกเกอร์ FM), 6630 (P15-P35), T9335 (P20-P45) และ T9425 (ออกแบบมาสำหรับวัสดุกลุ่ม P เป็นหลัก)
    • เหล็กกล้าร่วมกับสแตนเลสหรือเหล็กหล่อ คาร์ไบด์เนื้อละเอียดเคลือบผิวแบบ PVD: T8330 (P25-P40 ร่วมกับ K20-K40 หรือ M20-M35 ขึ้นกับชิปเบรกเกอร์) และ T8430 (P20-P40 และ M20-M35 เมื่อใช้ชิปเบรกเกอร์ FM)
    • สแตนเลส (ISO M): T8315 เคลือบผิวแบบ PVD (M05-M20); T7325 เคลือบผิวแบบ MT-CVD (M10-M25 เมื่อใช้ชิปเบรกเกอร์ FM); T7335 เคลือบผิวแบบ MT-CVD (M20-M40)
    • เหล็กหล่อ (ISO K) คาร์ไบด์เคลือบผิวแบบ MT-CVD: T5305 (K01-K15), T5315 (K10-K25), T5415 (K10-K25) และ T5405

    ข้อแนะนำการใช้งาน

    • ใช้ด้ามมีดกลึงหรือบาร์คว้านที่ออกแบบสำหรับเม็ดมีดโพซิทีฟ SC.. 09T3 และทำความสะอาดบ่าวางเม็ดมีดก่อนติดตั้ง
    • กำหนดความลึกตัดให้อยู่ในช่วง APMN-APMX ของรุ่นที่เลือก
    • ใช้น้ำหล่อเย็นตามความเหมาะสมของวัสดุชิ้นงานและลักษณะงาน
    • หมุนเปลี่ยนไปใช้มุมคมตัดใหม่เมื่อการสึกหรอเริ่มส่งผลต่อผิวงานหรือขนาดชิ้นงาน

    วิธีอ่านรหัสสั่งซื้อ

    ตัวอย่าง: SCMT 09T308E-FM:T9325

    • S: รูปทรงเม็ดมีด สี่เหลี่ยมจัตุรัส
    • C: มุมหลบ 7°
    • M: ระดับพิกัดความเผื่อ M
    • T: ชนิดเม็ดมีด แบบใช้งานด้านเดียว
    • 09: ขนาดเม็ดมีด วงกลมแนบใน 9.525 mm
    • T3: ความหนา 3.97 mm
    • 08: รัศมีมุม 0.8 mm (04 = 0.4 mm)
    • E: คมตัดแบบลบมน
    • FM: ชิปเบรกเกอร์
    • T9325: เกรด

     

    SCMT คือตระกูลเม็ดมีดกลึงทังสเตนคาร์ไบด์แบบโพซิทีฟตาม ISO ทรง SC.. สี่เหลี่ยมจัตุรัสของ Dormer Pramet เม็ดมีดเป็นแบบใช้งานด้านเดียว มีมุมหลบ 7° ระดับพิกัดความเผื่อ M ตาม ISO และมีรูยึด ผลิตมาเพื่อใช้กับด้ามมีดกลึงและบาร์คว้านแบบโพซิทีฟ รุ่นที่แสดงสำหรับซีรีส์นี้เป็นขนาด 09T3 มีเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน 9.525 mm ความหนา 3.97 mm และรัศมีมุม 0.4 mm หรือ 0.8 mm ด้วยการผสานชิปเบรกเกอร์หลายแบบเข้ากับเกรดคาร์ไบด์ที่ผ่านการเคลือบผิว ตระกูล SCMT จึงครอบคลุมงานกลึงภายนอกและงานภายใน ตั้งแต่กลึงเก็บผิวละเอียดจนถึงกลึงหยาบ ในเหล็กกล้า สแตนเลส และเหล็กหล่อ

    คุณสมบัติเด่น

    • เม็ดมีดโพซิทีฟใช้งานด้านเดียว ทรง S - สี่เหลี่ยมจัตุรัส มุมหลบ 7° (รหัส C) และระดับพิกัดความเผื่อ M
    • ขนาด 09T3: วงกลมแนบใน (IC) และความยาวคมตัด (L) 9.525 mm ความหนา (S) 3.97 mm รูยึด (D1) 4.4 mm
    • รัศมีมุม (RE) 0.4 mm หรือ 0.8 mm
    • มีชิปเบรกเกอร์สำหรับทุกขั้นงาน: FF2 สำหรับกลึงเก็บผิวละเอียด FM และ UR สำหรับกลึงเก็บผิว FM2 และ RF สำหรับกลึงปานกลาง RM และ RK สำหรับกลึงหยาบ
    • คมตัดแบบลบมนในรุ่นที่มีรหัส E
    • เกรดทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เนื้อละเอียดที่เคลือบผิวแบบ PVD และเกรดคาร์ไบด์ที่เคลือบผิวแบบ MT-CVD ซึ่งหลายเกรดใช้เนื้อฐานแบบไล่ระดับคุณสมบัติ
    • ใช้งานหลักกับวัสดุกลุ่ม ISO P (เหล็กกล้า) M (สแตนเลส) และ K (เหล็กหล่อ)

     

    รายการข้อมูลจำเพาะ
    ประเภทเครื่องมือเม็ดมีดกลึงแบบโพซิทีฟ ใช้งานด้านเดียว
    แบรนด์ / ตระกูลDormer Pramet ตระกูล SCMT
    กลุ่มสินค้างานกลึง, ISO โพซิทีฟ, เม็ดมีดคาร์ไบด์, ทรง SC..
    รูปทรงเม็ดมีดS - สี่เหลี่ยมจัตุรัส, มุมหลบ 7° (C), ระดับพิกัดความเผื่อ M
    ขนาดเม็ดมีด (รุ่นที่แสดง)09T3, วงกลมแนบใน (IC) 9.525 mm, ความยาวคมตัด (L) 9.525 mm
    ความหนาเม็ดมีด (S)3.97 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (D1)4.4 mm
    รัศมีมุม (RE)0.4 mm, 0.8 mm
    ชิปเบรกเกอร์FF2, FM, UR, FM2, RF, RM, RK
    ความลึกตัด0.3 mm ถึง 4 mm ขึ้นกับชิปเบรกเกอร์และรัศมีมุม
    เกรดเคลือบผิวแบบ PVD: T8315, T8330, T8430; เคลือบผิวแบบ MT-CVD: T5305, T5315, T5405, T5415, T7325, T7335, T9315, T9325, T9335, T9415, T9425, 6630; นอกจากนี้มี T5025, T8415
    วัสดุชิ้นงานใช้งานหลัก: P เหล็กกล้า, M สแตนเลส, K เหล็กหล่อ; ใช้งานได้ตามรุ่น: N โลหะนอกกลุ่มเหล็ก, H วัสดุชุบแข็ง, S โลหะผสมทนความร้อนสูง
    ลักษณะงานกลึงเก็บผิวละเอียด, กลึงเก็บผิว, กลึงปานกลาง, กลึงหยาบ
    ด้ามจับที่ใช้ร่วมกันได้ด้ามมีดกลึงและบาร์คว้านสำหรับเม็ดมีดโพซิทีฟ SC.. 09T3

     

    รุ่นIC (mm)L (mm)S (mm)D1 (mm)RE (mm)APMN (mm)APMX (mm)
    SCMT 09T304E-FF2:T83309.5259.5253.974.40.40.33
    SCMT 09T304E-FF2:T84309.5259.5253.974.40.4  
    SCMT 09T304E-FF2:T93259.5259.5253.974.40.40.33
    SCMT 09T304E-FF2:T94259.5259.5253.974.40.40.33
    SCMT 09T304E-FM2:T73259.5259.5253.974.40.40.43
    SCMT 09T304E-FM2:T83309.5259.5253.974.40.40.43
    SCMT 09T304E-FM2:T84309.5259.5253.974.40.4  
    SCMT 09T304E-FM2:T93259.5259.5253.974.40.40.43
    SCMT 09T304E-FM2:T94259.5259.5253.974.40.40.43
    SCMT 09T304E-FM:T73259.5259.5253.974.40.40.33
    SCMT 09T304E-FM:T73359.5259.5253.974.40.40.33
    SCMT 09T304E-FM:T83159.5259.5253.974.40.40.33
    SCMT 09T304E-FM:T83309.5259.5253.974.40.40.33
    SCMT 09T304E-FM:T84159.5259.5253.974.40.4  
    SCMT 09T304E-FM:T84309.5259.5253.974.40.4  
    SCMT 09T304E-FM:T93159.5259.5253.974.40.40.33
    SCMT 09T304E-FM:T93259.5259.5253.974.40.40.33
    SCMT 09T304E-FM:T94159.5259.5253.974.40.4  
    SCMT 09T304E-FM:T94259.5259.5253.974.40.40.33
    SCMT 09T304E-UR:T73259.5259.5253.974.40.40.43
    SCMT 09T304E-UR:T83309.5259.5253.974.40.40.43
    SCMT 09T304E-UR:T84309.5259.5253.974.40.4  
    SCMT 09T304E-UR:T93159.5259.5253.974.40.40.43
    SCMT 09T304E-UR:T93259.5259.5253.974.40.40.43
    SCMT 09T304E-UR:T94159.5259.5253.974.40.4  
    SCMT 09T304E-UR:T94259.5259.5253.974.40.40.43
    SCMT 09T308-RK:T50259.5259.5253.974.40.8  
    SCMT 09T308E-FF2:T83309.5259.5253.974.40.80.63
    SCMT 09T308E-FF2:T84309.5259.5253.974.40.8  
    SCMT 09T308E-FF2:T93259.5259.5253.974.40.80.63
    SCMT 09T308E-FF2:T94259.5259.5253.974.40.80.63
    SCMT 09T308E-FM2:T73259.5259.5253.974.40.80.83.5
    SCMT 09T308E-FM2:T83309.5259.5253.974.40.80.83.5
    SCMT 09T308E-FM2:T84309.5259.5253.974.40.8  
    SCMT 09T308E-FM2:T93159.5259.5253.974.40.80.83.5
    SCMT 09T308E-FM2:T93259.5259.5253.974.40.80.83.5
    SCMT 09T308E-FM2:T93359.5259.5253.974.40.80.83.5
    SCMT 09T308E-FM2:T94159.5259.5253.974.40.8  
    SCMT 09T308E-FM2:T94259.5259.5253.974.40.80.83.5
    SCMT 09T308E-FM:T73259.5259.5253.974.40.80.53
    SCMT 09T308E-FM:T73359.5259.5253.974.40.80.53
    SCMT 09T308E-FM:T83159.5259.5253.974.40.80.53
    SCMT 09T308E-FM:T83309.5259.5253.974.40.80.53
    SCMT 09T308E-FM:T84159.5259.5253.974.40.8  
    SCMT 09T308E-FM:T84309.5259.5253.974.40.8  
    SCMT 09T308E-FM:T93159.5259.5253.974.40.80.53
    SCMT 09T308E-FM:T93259.5259.5253.974.40.80.53
    SCMT 09T308E-FM:T94159.5259.5253.974.40.8  
    SCMT 09T308E-FM:T94259.5259.5253.974.40.80.53
    SCMT 09T308E-RF:66309.5259.5253.974.40.80.84
    SCMT 09T308E-RF:T53159.5259.5253.974.40.80.84
    SCMT 09T308E-RF:T73359.5259.5253.974.40.80.84
    SCMT 09T308E-RF:T93259.5259.5253.974.40.8  
    SCMT 09T308E-RF:T94259.5259.5253.974.40.80.84
    SCMT 09T308E-RM:T53059.5259.5253.974.40.8  
    SCMT 09T308E-RM:T53159.5259.5253.974.40.81.54
    SCMT 09T308E-RM:T54059.5259.5253.974.40.81.54
    SCMT 09T308E-RM:T54159.5259.5253.974.40.8  
    SCMT 09T308E-RM:T73359.5259.5253.974.40.81.54
    SCMT 09T308E-RM:T83309.5259.5253.974.40.81.54

     

    เม็ดมีดโพซิทีฟใช้งานด้านเดียวทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส (S) มีมุมหลบ 7° ที่ผิวด้านข้าง มีรูยึดผ่านกึ่งกลาง และมีชิปเบรกเกอร์อยู่ที่ผิวด้านบน รัศมีมุมและชิปเบรกเกอร์แตกต่างกันตามรุ่น โดยขนาดหลักของขนาด 09T3 ที่แสดงมีดังนี้

    • IC: เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน 9.525 mm
    • L: ความยาวคมตัด 9.525 mm
    • S: ความหนาเม็ดมีด 3.97 mm
    • D1: เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด 4.4 mm
    • RE: รัศมีมุม 0.4 mm หรือ 0.8 mm
    • APMN: ความลึกตัดต่ำสุด 0.3 mm ถึง 1.5 mm
    • APMX: ความลึกตัดสูงสุด 3 mm ถึง 4 mm

     

    การเลือกเม็ดมีด SCMT

    รัศมีมุม: RE 0.4 mm เหมาะกับงานกลึงเก็บผิว ความลึกตัดน้อย และชิ้นงานเรียวยาว ซึ่งต้องการแรงตัดต่ำ ส่วน RE 0.8 mm ให้มุมคมตัดที่แข็งแรงกว่าสำหรับกลึงปานกลางและกลึงหยาบ ในรุ่นที่แสดง UR มีเฉพาะ RE 0.4 mm ขณะที่ RF, RM และ RK มีเฉพาะ RE 0.8 mm

    เลือกชิปเบรกเกอร์ตามลักษณะงาน:

    • กลึงเก็บผิวละเอียดในเหล็กกล้า: FF2 (ความลึกตัดเริ่มที่ 0.3 mm เมื่อใช้ RE 0.4 mm)
    • กลึงเก็บผิวในเหล็กกล้าและสแตนเลส: FM; กลึงเก็บผิวในเหล็กหล่อ: UR
    • กลึงปานกลางในเหล็กกล้า: FM2 (สูงสุด 3.5 mm เมื่อใช้ RE 0.8 mm); กลึงปานกลางในเหล็กหล่อ: RF (0.8 mm ถึง 4 mm)
    • กลึงหยาบในเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ: RM (1.5 mm ถึง 4 mm) หรือ RK

    เลือกเกรดตามวัสดุ: สำหรับเหล็กกล้าเลือกจาก T9315, T9415, T9325, 6630, T9335 หรือ T9425 หรือเกรด PVD อย่าง T8330 และ T8430; สำหรับสแตนเลสเลือก T8315, T7325 หรือ T7335; สำหรับเหล็กหล่อเลือก T5305, T5315, T5415 หรือ T5405 ภายในช่วง ISO เดียวกัน ตัวเลขต่ำ เช่น P05 เน้นความทนการสึกหรอและสภาพงานที่มั่นคง ส่วนตัวเลขสูง เช่น P40 เน้นความเหนียวสำหรับสภาพงานที่มั่นคงน้อยกว่า