เม็ดมีดกลึง - แบบโพซิทีฟ_SCGT

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เม็ดมีดกลึงแบบโพซิทีฟรุ่น SCGT จาก Dormer Pramet เป็นเม็ดมีดคาร์ไบด์รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส (รูปทรง S) แบบใช้งานด้านเดียว มุมหลบ 7° พิกัดความเผื่อ ISO ระดับ G และมีรูยึด มีให้เลือกขนาด 09 และ 12 รัศมีมุม 0.4 mm หรือ 0.8 mm ร่องหักเศษสามแบบ (SF3 และ NF1 คมตัดลบมน, AL คมตัดแหลม) และเกรดเจ็ดเกรด ครอบคลุมงานตัดเฉือนละเอียดถึงปานกลางสำหรับสเตนเลส ซูเปอร์อัลลอยด์ และเหล็กกล้า รวมถึงงานตัดเฉือนละเอียดถึงหนักสำหรับโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
ข้อมูลทั่วไป
ผู้ผลิต: Dormer Pramet กลุ่มสินค้า: SCGT (เม็ดมีดกลึง - แบบโพซิทีฟ) เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มงานกลึงของ Dormer Pramet ประเภทเม็ดมีดคาร์ไบด์ ISO แบบโพซิทีฟ รูปทรง SC.. มาตรฐานการวัดของสินค้า: ระบบเมตริก
การใช้งาน
ร่องหักเศษ SF3 และ NF1 มีคมตัดลบมนและออกแบบสำหรับงานตัดเฉือนละเอียดถึงปานกลาง ส่วนร่องหักเศษ AL มีคมตัดแหลมและออกแบบสำหรับงานตัดเฉือนละเอียดถึงหนักกับโลหะนอกกลุ่มเหล็ก กลุ่มวัสดุ ISO หลักคือ M (สเตนเลสที่มีปริมาณโครเมียมอย่างน้อย 11%), S (โลหะผสมทนความร้อนสูง หรือซูเปอร์อัลลอยด์), N (โลหะนอกกลุ่มเหล็ก) และสำหรับเกรด T6310 กับร่องหักเศษ NF1 คือ P (เหล็กกล้าที่มีปริมาณธาตุผสมไม่เกิน 10% และความแข็งต่ำกว่า 45 HRC)
เกรด
- H07: ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co ไม่เคลือบผิว ช่วง ISO N10-N30 และ S01-S20 เมื่อใช้กับ SF3 และช่วง ISO S01-S20 เมื่อใช้กับ NF1
- T6310: ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียดพิเศษ เคลือบผิว PVD ช่วง ISO M01-M15, N05-N20 และ S01-S15 เมื่อใช้กับ SF3 และช่วง ISO P01-P15, M01-M15 และ S01-S15 เมื่อใช้กับ NF1
- T8315: ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียด เคลือบผิว PVD ช่วง ISO M05-M20 และ N05-N25 สำหรับสเตนเลสและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
- T8415: ใช้งานหลักกับสเตนเลส (M) และโลหะผสมทนความร้อนสูง (S)
- T7325: ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co แบบไล่ระดับคุณสมบัติ เคลือบผิว MT-CVD ช่วง ISO M10-M25 และ S10-S25 สำหรับสเตนเลสและซูเปอร์อัลลอยด์
- HF7: ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียด ไม่เคลือบผิว ช่วง ISO N10-N25 สำหรับโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
- T0315: ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียด เคลือบผิว PVD ช่วง ISO N05-N20 สำหรับโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
ข้อแนะนำการใช้งาน
- ใช้ด้ามมีดกลึงหรือบาร์คว้านที่มีบ่าวางสำหรับเม็ดมีดแบบโพซิทีฟรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส (S) มุมหลบ 7° ในขนาดเม็ดมีดที่ตรงกัน (09 หรือ 12)
- ใช้ระยะป้อนลึกให้อยู่ในช่วง APMN - APMX ของเม็ดมีดที่เลือก (ดูตารางข้อมูลจำเพาะ)
- เม็ดมีด AL ที่มีคมตัดแหลมตัดได้ลื่นในโลหะนอกกลุ่มเหล็ก ส่วนคมตัดลบมนของ SF3 และ NF1 ให้คมตัดที่แข็งแรงกว่าสำหรับสเตนเลสและโลหะผสมทนความร้อนสูง
- ทำความสะอาดบ่าวางเม็ดมีดก่อนติดตั้งและขันสกรูจับยึดให้แน่น เมื่อคมตัดสึกให้หมุนเม็ดมีดไปใช้มุมตัดที่ยังไม่ได้ใช้
วิธีอ่านรหัสสั่งซื้อ
ตัวอย่าง: SCGT 09T308E-NF1:T6310
- S: รูปทรงเม็ดมีด สี่เหลี่ยมจัตุรัส
- C: มุมหลบ 7°
- G: พิกัดความเผื่อ
- T: ประเภทเม็ดมีด (ใช้งานด้านเดียว มีรูยึด)
- 09: ขนาดเม็ดมีด (IC 9.525 mm)
- T3: รหัสความหนา
- 08: รัศมีมุม 0.8 mm
- E: คมตัดลบมน (F: คมตัดแหลม)
- NF1: ร่องหักเศษ
- T6310: เกรด
ซีรีส์ SCGT จาก Dormer Pramet คือเม็ดมีดกลึงคาร์ไบด์มาตรฐาน ISO แบบโพซิทีฟ รูปทรง SC.. เม็ดมีดแต่ละตัวเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มุมหลบ 7° ใช้งานได้ด้านเดียวและมีรูยึด และมีความแม่นยำในการเปลี่ยนมุมตามพิกัดความเผื่อ ISO ระดับ G ซีรีส์นี้ครอบคลุมเม็ดมีดขนาด 09 (IC 9.525 mm) และขนาด 12 (IC 12.7 mm) รัศมีมุม 0.4 mm และ 0.8 mm และร่องหักเศษสามแบบ ได้แก่ SF3 และ NF1 ที่มีคมตัดลบมนสำหรับงานตัดเฉือนละเอียดถึงปานกลาง และ AL ที่มีคมตัดแหลมสำหรับงานตัดเฉือนละเอียดถึงหนักกับโลหะนอกกลุ่มเหล็ก เกรดคาร์ไบด์แบบไม่เคลือบผิว เคลือบผิว PVD และเคลือบผิว MT-CVD ทำให้ซีรีส์นี้เหมาะกับสเตนเลส โลหะผสมทนความร้อนสูง โลหะนอกกลุ่มเหล็ก และเหล็กกล้า
คุณสมบัติเด่น
- เม็ดมีดแบบโพซิทีฟรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส (S) ใช้งานด้านเดียว มุมหลบ 7° (C) มีมุมตัดสี่มุม
- พิกัดความเผื่อ ISO ระดับ G เพื่อการเปลี่ยนมุมที่แม่นยำ
- ร่องหักเศษ SF3 (คมตัดลบมน) สำหรับงานตัดเฉือนละเอียดถึงปานกลางกับสเตนเลส โลหะนอกกลุ่มเหล็ก และซูเปอร์อัลลอยด์
- ร่องหักเศษ NF1 (คมตัดลบมน) สำหรับงานตัดเฉือนละเอียดถึงปานกลางกับซูเปอร์อัลลอยด์ สเตนเลส และเหล็กกล้า
- ร่องหักเศษ AL (คมตัดแหลม) สำหรับงานตัดเฉือนละเอียดถึงหนักกับโลหะนอกกลุ่มเหล็ก ระยะป้อนลึกได้ถึง 7 mm
- เจ็ดเกรด: H07 และ HF7 ไม่เคลือบผิว, T6310, T8315 และ T0315 เคลือบผิว PVD, T7325 เคลือบผิว MT-CVD และ T8415
- ขนาด 09 (IC 9.525 mm) และ 12 (IC 12.7 mm) รัศมีมุม 0.4 mm หรือ 0.8 mm
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ประเภทสินค้า | เม็ดมีดกลึงแบบโพซิทีฟ ใช้งานด้านเดียว ชนิดคาร์ไบด์ |
| แบรนด์ / ซีรีส์ | Dormer Pramet / SCGT |
| รูปทรงเม็ดมีดและมุมหลบ | S - สี่เหลี่ยมจัตุรัส มุมหลบ C 7° พิกัดความเผื่อ G รูปทรงแบบโพซิทีฟ |
| ประเภทเม็ดมีด | T - ใช้งานด้านเดียว มีรูยึด |
| ร่องหักเศษ | SF3, NF1 (คมตัดลบมน, E); AL (คมตัดแหลม, F) |
| เกรด | H07, HF7 (ไม่เคลือบผิว); T6310, T8315, T0315 (เคลือบผิว PVD); T7325 (เคลือบผิว MT-CVD); T8415 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน (IC) | 9.525 mm (ขนาด 09), 12.7 mm (ขนาด 12) |
| ความยาวคมตัด (L) | 9.525 mm (ขนาด 09), 12.7 mm (ขนาด 12) |
| ความหนาเม็ดมีด (S) | 3.97 mm (09T3 NF1), 4.22 mm (09T3 SF3), 4.76 mm (1204) |
| รัศมีมุม (RE) | 0.4 mm, 0.8 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (D1) | 4.4 mm (ขนาด 09), 5.5 mm (ขนาด 12) |
| ระยะป้อนลึก (APMN - APMX) | 0.4 - 3 mm (09T304 SF3), 0.5 - 3 mm (09T308 NF1), 0.6 - 3.2 mm (09T308 SF3), 0.5 - 3.5 mm (120408 NF1), 0.8 - 7 mm (120408 AL) |
| วัสดุงานที่ใช้ (ใช้งานหลัก) | M - สเตนเลส, S - โลหะผสมทนความร้อนสูง, N - โลหะนอกกลุ่มเหล็ก, P - เหล็กกล้า (ขึ้นอยู่กับเกรด) |
| ลักษณะงาน | งานตัดเฉือนละเอียดถึงปานกลาง (SF3, NF1), งานตัดเฉือนละเอียดถึงหนัก (AL) |
| รุ่น | IC (mm) | S (mm) | RE (mm) | L (mm) | D1 (mm) | APMX (mm) | APMN (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCGT 09T304E-SF3:H07 | 9.525 | 4.22 | 0.4 | 9.525 | 4.4 | 3 | 0.4 |
| SCGT 09T304E-SF3:T6310 | 9.525 | 4.22 | 0.4 | 9.525 | 4.4 | 3 | 0.4 |
| SCGT 09T304E-SF3:T8315 | 9.525 | 4.22 | 0.4 | 9.525 | 4.4 | 3 | 0.4 |
| SCGT 09T304E-SF3:T8415 | 9.525 | 4.22 | 0.4 | 9.525 | 4.4 | 3 | 0.4 |
| SCGT 09T308E-NF1:H07 | 9.525 | 3.97 | 0.8 | 9.525 | 4.4 | 3 | 0.5 |
| SCGT 09T308E-NF1:T6310 | 9.525 | 3.97 | 0.8 | 9.525 | 4.4 | 3 | 0.5 |
| SCGT 09T308E-NF1:T7325 | 9.525 | 3.97 | 0.8 | 9.525 | 4.4 | 3 | 0.5 |
| SCGT 09T308E-SF3:T6310 | 9.525 | 4.22 | 0.8 | 9.525 | 4.4 | 3.2 | 0.6 |
| SCGT 09T308E-SF3:T8315 | 9.525 | 4.22 | 0.8 | 9.525 | 4.4 | 3.2 | 0.6 |
| SCGT 09T308E-SF3:T8415 | 9.525 | 4.22 | 0.8 | 9.525 | 4.4 | 3.2 | 0.6 |
| SCGT 120408E-NF1:H07 | 12.7 | 4.76 | 0.8 | 12.7 | 5.5 | 3.5 | 0.5 |
| SCGT 120408E-NF1:T6310 | 12.7 | 4.76 | 0.8 | 12.7 | 5.5 | 3.5 | 0.5 |
| SCGT 120408E-NF1:T7325 | 12.7 | 4.76 | 0.8 | 12.7 | 5.5 | 3.5 | 0.5 |
| SCGT 120408F-AL:HF7 | 12.7 | 4.76 | 0.8 | 12.7 | 5.5 | 7 | 0.8 |
| SCGT 120408F-AL:T0315 | 12.7 | 4.76 | 0.8 | 12.7 | 5.5 | 7 | 0.8 |
เม็ดมีด SCGT เป็นเม็ดมีดแบบโพซิทีฟรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส (S) ใช้งานด้านเดียว มุมหลบ 7° และมีรูยึด ขนาดของเม็ดมีดกำหนดด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน IC ความยาวคมตัด L และความหนาเม็ดมีด S มุมตัดแต่ละมุมมีรัศมีมุม RE และช่วงระยะป้อนลึกที่ใช้งานได้กำหนดด้วย APMN และ APMX
- IC: เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน 9.525 mm ถึง 12.7 mm
- L: ความยาวคมตัด 9.525 mm ถึง 12.7 mm
- S: ความหนาเม็ดมีด 3.97 mm ถึง 4.76 mm
- D1: เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด 4.4 mm ถึง 5.5 mm
- RE: รัศมีมุม 0.4 mm ถึง 0.8 mm
- APMX: ระยะป้อนลึกสูงสุด 3 mm ถึง 7 mm
- APMN: ระยะป้อนลึกต่ำสุด 0.4 mm ถึง 0.8 mm
การเลือกเม็ดมีดให้เหมาะสม
- ขนาด 09 (IC 9.525 mm, D1 4.4 mm): สำหรับด้ามมีดกลึงและบาร์คว้านขนาดเล็ก ระยะป้อนลึกได้ถึง 3 mm (09T304 SF3, 09T308 NF1) หรือ 3.2 mm (09T308 SF3)
- ขนาด 12 (IC 12.7 mm, S 4.76 mm, D1 5.5 mm): เม็ดมีดที่ใหญ่และหนากว่า สำหรับระยะป้อนลึกได้ถึง 3.5 mm (NF1) หรือ 7 mm (AL) และการจับยึดที่มั่นคงกว่า
- รัศมีมุม 0.4 mm (09T304): แรงตัดต่ำกว่าและมีแนวโน้มสั่นน้อยกว่า เหมาะกับงานเก็บผิว ชิ้นงานเรียวยาว และการจับยึดที่แข็งแรงน้อย ระยะป้อนลึกต่ำสุด 0.4 mm
- รัศมีมุม 0.8 mm (09T308, 120408): มุมตัดแข็งแรงกว่า รองรับอัตราป้อนที่สูงขึ้นและงานตัดเฉือนปานกลาง
- สเตนเลส (M): T6310, T8315 หรือ T8415 กับ SF3 หรือ T6310 และ T7325 กับ NF1
- โลหะผสมทนความร้อนสูง (S): H07, T6310 หรือ T8415 กับ SF3 หรือ H07, T6310 และ T7325 กับ NF1
- โลหะนอกกลุ่มเหล็ก (N): HF7 หรือ T0315 กับ AL สำหรับงานตัดเฉือนละเอียดถึงหนัก หรือ H07, T6310 และ T8315 กับ SF3 สำหรับงานตัดเฉือนละเอียดถึงปานกลาง
- เหล็กกล้า (P): T6310 กับ NF1 คือเกรดในซีรีส์นี้ที่ใช้งานหลักกับวัสดุกลุ่ม ISO P