เม็ดมีดกลึง - โพซิทีฟ_RCMX

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เม็ดมีดกลึงโพซิทีฟ RCMX จาก Dormer Pramet เป็นเม็ดมีดคาร์ไบด์ทรงกลม (R) มุมหลบ 7° ระดับพิกัดความเผื่อ M ตาม ISO และมีรูยึดตรงกลาง มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 10 mm ถึง 32 mm มีร่องหักเศษและเกรดคาร์ไบด์เคลือบผิวให้เลือกหลายแบบ ครอบคลุมงานกลึงเหล็กกล้าและเหล็กหล่อตั้งแต่งานละเอียดจนถึงงานหนัก รวมถึงงานกลึงล้อรถไฟ
ข้อมูลทั่วไป
ผู้ผลิต: Dormer Pramet ตระกูลสินค้า RCMX จัดอยู่ในหมวดงานกลึง เม็ดมีดโพซิทีฟตาม ISO เม็ดมีดคาร์ไบด์ รูปทรง RC.. ขนาดทั้งหมดเป็นระบบเมตริก เม็ดมีดออกแบบมาสำหรับงานกลึงเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (ISO P) เป็นการใช้งานหลัก บางเกรดใช้กับเหล็กหล่อ (ISO K) ได้ด้วย และเม็ดมีดขนาด 10 ระบุว่าใช้กับสเตนเลส (ISO M) ได้ ร่องหักเศษ RF1, RM1 และ RM2 กำหนดไว้สำหรับงานกลึงล้อรถไฟ
วิธีอ่านรหัสสั่งซื้อ
ตัวอย่าง: RCMX 1606MOS-331:T9325
- R: รูปทรงเม็ดมีด ทรงกลม
- C: มุมหลบ 7°
- M: ระดับพิกัดความเผื่อ M
- X: ชนิดเม็ดมีด แบบออกแบบพิเศษ
- 16: ขนาดเม็ดมีด เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 mm
- 06: รหัสความหนาเม็ดมีด 6.35 mm
- MOS: รหัสต่อท้ายของผู้ผลิต (เป็น MO ในรุ่นร่องหักเศษ RF1, RM1 และ RM2)
- 331: ร่องหักเศษ
- T9325: เกรด
ข้อแนะนำการใช้งาน
- ใช้งานภายในช่วงความลึกตัด APMN ถึง APMX ที่ระบุไว้สำหรับเม็ดมีดแต่ละรุ่นในตารางสเปค
- ใช้ด้ามมีดกลึงที่ออกแบบสำหรับเม็ดมีดกลม RC.. ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางและความหนาเท่ากัน
- กลุ่ม ISO P ครอบคลุมเหล็กกล้าที่มีธาตุผสมไม่เกิน 10% และความแข็งต่ำกว่า 45 HRC ควรตรวจสอบช่วง ISO ของเกรดก่อนกลึงเหล็กหล่อหรือสเตนเลส
- เนื่องจากคมตัดเป็นทรงกลม จึงหมุนเปลี่ยนไปใช้คมส่วนใหม่ได้เมื่อคมเริ่มสึก
ซีรีส์ RCMX จาก Dormer Pramet เป็นเม็ดมีดกลึงโพซิทีฟแบบออกแบบพิเศษ (ชนิดเม็ดมีด X) ใช้งานได้ด้านเดียว ทรงกลม (R) มุมหลบ 7° (C) และมีความแม่นยำในการหมุนเปลี่ยนคมตามระดับพิกัดความเผื่อ M ของ ISO เม็ดมีดแต่ละตัวมีรูยึดตรงกลางและคมตัดทรงกลมต่อเนื่องรอบตัว ครอบคลุมหกขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 10 mm ถึง 32 mm มีร่องหักเศษ 31, 321, 331, 341, 351 และ 37 (คมตัดลบมนพร้อมเฟซิท) สำหรับงานกลึงเหล็กกล้า และร่องหักเศษ RF1, RM1 และ RM2 สำหรับงานกลึงล้อรถไฟ เกรดเป็นทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เคลือบผิวแบบ MT-CVD ซึ่งส่วนใหญ่มีเนื้อวัสดุแบบไล่ระดับคุณสมบัติ และมีเกรด T8345 ที่เคลือบผิวแบบ PVD
คุณสมบัติเด่น
- เม็ดมีดทรงกลม มุมหลบ 7° และรูปทรงคมตัดแบบโพซิทีฟ
- เส้นผ่านศูนย์กลางเม็ดมีด 10, 12, 16, 20, 25 และ 32 mm ความหนา 3.18 mm ถึง 9.525 mm
- ระดับพิกัดความเผื่อ M ตาม ISO และรูยึดตรงกลาง (D1 3.6 mm ถึง 9.5 mm)
- ร่องหักเศษแบบคมตัดลบมนพร้อมเฟซิท: 31, 321, 331, 341, 351 และ 37
- ร่องหักเศษ RF1, RM1 และ RM2 สำหรับงานกลึงล้อรถไฟ
- เกรดคาร์ไบด์เคลือบผิวสำหรับกลุ่ม ISO P (เหล็กกล้า) โดยเกรด 6640, T9425 และ T5415 ใช้กับกลุ่ม ISO K (เหล็กหล่อ) ได้ด้วย
- ความลึกตัดตั้งแต่ 1 mm (APMN) ถึง 8 mm (APMX) ขึ้นกับขนาดและร่องหักเศษ
| รายการ | สเปค |
|---|---|
| ประเภทสินค้า | เม็ดมีดกลึงโพซิทีฟ แบบออกแบบพิเศษ (ชนิดเม็ดมีด X) ใช้งานได้ด้านเดียว |
| แบรนด์ / ซีรีส์ | Dormer Pramet / RCMX |
| รูปทรงเม็ดมีด | R - ทรงกลม |
| มุมหลบ | C 7° รูปทรงโพซิทีฟ |
| ระดับพิกัดความเผื่อ | M (ISO) |
| วัสดุและการเคลือบผิว | ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เคลือบผิวแบบ MT-CVD ในเกรดส่วนใหญ่ และเคลือบผิวแบบ PVD ในเกรด T8345 |
| เกรด | T9310, T9315, T9316, T9325, T9335, T9415, T9425, 6630, 6640, T8345, T5305, T5315, T5405, T5415 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางเม็ดมีด (INSD) | 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm |
| ความหนาเม็ดมีด (S) | 3.18 mm, 4.76 mm, 6.35 mm, 7.94 mm, 9.525 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (D1) | 3.6 mm ถึง 9.5 mm |
| ร่องหักเศษ | 31, 321, 331, 341, 351, 37, RF1, RM1, RM2 |
| ความลึกตัด (APMN ถึง APMX) | 1 mm ถึง 8 mm ขึ้นกับขนาดและร่องหักเศษ |
| วัสดุชิ้นงาน | P - เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (การใช้งานหลัก); K - เหล็กหล่อ; M - สเตนเลส (ใช้ได้ เฉพาะขนาด 10) |
| ลักษณะงาน | งานกลึงปานกลาง งานกลึงหยาบ และงานกลึงล้อรถไฟ; เม็ดมีดระบบเมตริก |
| รุ่น | INSD (mm) | S (mm) | D1 (mm) | APMN (mm) | APMX (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| RCMX 1003MOS-31:T9325 | 10 | 3.18 | 3.6 | 1.5 | 2.5 |
| RCMX 1003MOS-31:T9335 | 10 | 3.18 | 3.6 | 1.5 | 2.5 |
| RCMX 1003MOS-31:T9425 | 10 | 3.18 | 3.6 | 1.5 | 2.5 |
| RCMX 1204MOS-321:T9315 | 12 | 4.76 | 4.2 | 1 | 3 |
| RCMX 1204MOS-321:T9325 | 12 | 4.76 | 4.2 | 1 | 3 |
| RCMX 1204MOS-321:T9335 | 12 | 4.76 | 4.2 | 1 | 3 |
| RCMX 1204MOS-321:T9415 | 12 | 4.76 | 4.2 | ||
| RCMX 1204MOS-321:T9425 | 12 | 4.76 | 4.2 | 1 | 3 |
| RCMX 1606MOS-331:6630 | 16 | 6.35 | 5.2 | 1 | 4 |
| RCMX 1606MOS-331:T9315 | 16 | 6.35 | 5.2 | 1 | 4 |
| RCMX 1606MOS-331:T9325 | 16 | 6.35 | 5.2 | 1 | 4 |
| RCMX 1606MOS-331:T9335 | 16 | 6.35 | 5.2 | 1 | 4 |
| RCMX 1606MOS-331:T9415 | 16 | 6.35 | 5.2 | ||
| RCMX 1606MOS-331:T9425 | 16 | 6.35 | 5.2 | 1 | 4 |
| RCMX 1606MOS-37:T9315 | 16 | 6.35 | 5.2 | 1 | 4 |
| RCMX 1606MOS-37:T9325 | 16 | 6.35 | 5.2 | 1 | 4 |
| RCMX 1606MOS-37:T9415 | 16 | 6.35 | 5.2 | ||
| RCMX 1606MOS-37:T9425 | 16 | 6.35 | 5.2 | 1 | 4 |
| RCMX 2006MO-RF1:T5305 | 20 | 6.35 | 6.5 | 1 | 5 |
| RCMX 2006MO-RF1:T5405 | 20 | 6.35 | 6.5 | 1 | 5 |
| RCMX 2006MO-RF1:T9310 | 20 | 6.35 | 6.5 | 1 | 5 |
| RCMX 2006MO-RF1:T9315 | 20 | 6.35 | 6.5 | 1 | 5 |
| RCMX 2006MO-RF1:T9325 | 20 | 6.35 | 6.5 | 1 | 5 |
| RCMX 2006MO-RF1:T9335 | 20 | 6.35 | 6.5 | ||
| RCMX 2006MO-RF1:T9415 | 20 | 6.35 | 6.5 | ||
| RCMX 2006MO-RM1:T9310 | 20 | 6.35 | 6.5 | 1.5 | 5 |
| RCMX 2006MO-RM1:T9315 | 20 | 6.35 | 6.5 | 1.5 | 5 |
| RCMX 2006MO-RM1:T9325 | 20 | 6.35 | 6.5 | 1.5 | 5 |
| RCMX 2006MO-RM1:T9335 | 20 | 6.35 | 6.5 | 1.5 | 5 |
| RCMX 2006MO-RM1:T9415 | 20 | 6.35 | 6.5 | ||
| RCMX 2006MOS-341:6630 | 20 | 6.35 | 6.5 | 2 | 5 |
| RCMX 2006MOS-341:6640 | 20 | 6.35 | 6.5 | 2 | 5 |
| RCMX 2006MOS-37:6630 | 20 | 6.35 | 6.5 | 1.5 | 5 |
| RCMX 2507MO-RF1:T8345 | 25 | 7.94 | 7.2 | 3 | 7 |
| RCMX 2507MO-RF1:T9310 | 25 | 7.94 | 7.2 | 1.5 | 7 |
| RCMX 2507MO-RF1:T9315 | 25 | 7.94 | 7.2 | 1.5 | 7 |
| RCMX 2507MO-RF1:T9325 | 25 | 7.94 | 7.2 | 1.5 | 7 |
| RCMX 2507MO-RF1:T9335 | 25 | 7.94 | 7.2 | 3 | 7 |
| RCMX 2507MO-RF1:T9415 | 25 | 7.94 | 7.2 | ||
| RCMX 2507MO-RM1:T9310 | 25 | 7.94 | 7.2 | 2 | 7 |
| RCMX 2507MO-RM1:T9315 | 25 | 7.94 | 7.2 | 2 | 7 |
| RCMX 2507MO-RM1:T9325 | 25 | 7.94 | 7.2 | 2 | 7 |
| RCMX 2507MO-RM1:T9335 | 25 | 7.94 | 7.2 | 2 | 7 |
| RCMX 2507MO-RM1:T9415 | 25 | 7.94 | 7.2 | ||
| RCMX 2507MO-RM2:T9310 | 25 | 7.94 | 7.2 | 2 | 7 |
| RCMX 2507MO-RM2:T9315 | 25 | 7.94 | 7.2 | 2 | 7 |
| RCMX 2507MO-RM2:T9325 | 25 | 7.94 | 7.2 | 2 | 7 |
| RCMX 2507MO-RM2:T9415 | 25 | 7.94 | 7.2 | ||
| RCMX 2507MOS-351:6630 | 25 | 7.94 | 7.2 | 3 | 7 |
| RCMX 2507MOS-351:6640 | 25 | 7.94 | 7.2 | 3 | 7 |
| RCMX 2507MOS-37:6630 | 25 | 7.94 | 7.2 | 2 | 7 |
| RCMX 3209MO-RM1:T9316 | 32 | 9.525 | 9.5 | ||
| RCMX 3209MO-RM1:T9325 | 32 | 9.525 | 9.5 | ||
| RCMX 3209MO-RM1:T9335 | 32 | 9.525 | 9.5 | ||
| RCMX 3209MO-RM2:T5315 | 32 | 9.525 | 9.5 | 2 | 8 |
| RCMX 3209MO-RM2:T5415 | 32 | 9.525 | 9.5 | ||
| RCMX 3209MO-RM2:T9310 | 32 | 9.525 | 9.5 | 2 | 8 |
| RCMX 3209MO-RM2:T9315 | 32 | 9.525 | 9.5 | 2 | 8 |
| RCMX 3209MO-RM2:T9325 | 32 | 9.525 | 9.5 | 2 | 8 |
| RCMX 3209MO-RM2:T9335 | 32 | 9.525 | 9.5 | 3 | 8 |
เม็ดมีด RCMX เป็นเม็ดมีดโพซิทีฟทรงกลมที่ใช้งานได้ด้านเดียว มีมุมหลบ 7° รอบเส้นรอบวงทั้งหมดและมีรูยึดตรงกลาง คมตัดทรงกลมทั้งวงสามารถใช้ตัดได้ และความยาวคมที่สัมผัสชิ้นงานจะเพิ่มขึ้นตามความลึกตัด
- INSD: เส้นผ่านศูนย์กลางเม็ดมีด 10 mm ถึง 32 mm
- S: ความหนาเม็ดมีด 3.18 mm ถึง 9.525 mm
- D1: เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด 3.6 mm ถึง 9.5 mm
- APMN: ความลึกตัดต่ำสุด 1 mm ถึง 3 mm
- APMX: ความลึกตัดสูงสุด 2.5 mm ถึง 8 mm
- มุมหลบ: 7° (รหัส C)
การเลือกขนาด
เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ที่สุดที่เหมาะกับด้ามมีดกลึงและรูปทรงชิ้นงาน ความลึกตัดสูงสุด (APMX) เพิ่มขึ้นตามขนาด: ขนาด 10 ได้ถึง 2.5 mm ขนาด 12 ได้ถึง 3 mm ขนาด 16 ได้ถึง 4 mm ขนาด 20 ได้ถึง 5 mm ขนาด 25 ได้ถึง 7 mm และขนาด 32 ได้ถึง 8 mm
การเลือกร่องหักเศษ
- 31 (ขนาด 10), 321 (ขนาด 12), 331 (ขนาด 16), 341 (ขนาด 20) และ 351 (ขนาด 25): คมตัดลบมนพร้อมเฟซิท ระบุไว้สำหรับงานกลึงเหล็กกล้าหนักถึงปานกลาง
- 37 (ขนาด 16, 20 และ 25): คมตัดลบมนพร้อมเฟซิท ระบุไว้สำหรับงานกลึงเหล็กกล้าปานกลางถึงละเอียด
- RF1 (ขนาด 20 และ 25), RM1 (ขนาด 20, 25 และ 32) และ RM2 (ขนาด 25 และ 32): สำหรับงานกลึงล้อรถไฟ
การเลือกเกรด
- T9310 (P01-P15), T9315 (P05-P25), T9316 (P10-P20) และ T9415 (P05-P30): คาร์ไบด์แบบไล่ระดับคุณสมบัติ เคลือบผิวแบบ MT-CVD สำหรับงานกลึงเหล็กกล้าที่เน้นความทนการสึกหรอเป็นหลัก
- T9325 และ 6630 (P15-P35), T9335 (P20-P45): คาร์ไบด์แบบไล่ระดับคุณสมบัติ เคลือบผิวแบบ MT-CVD สำหรับงานเหล็กกล้าทั่วไปจนถึงงานที่ต้องการความเหนียวมากขึ้น
- T8345 (P30-P50): คาร์ไบด์เนื้อละเอียด เคลือบผิวแบบ PVD ครอบคลุมช่วง ISO P สูงที่สุดในซีรีส์นี้
- 6640 (P20-P40 และ K25-K40) และ T9425 (ใช้งานหลักกับกลุ่ม P และ K): สำหรับเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ
- T5415 (K10-K25): คาร์ไบด์เคลือบผิวแบบ MT-CVD สำหรับเหล็กหล่อ; T5305, T5315 และ T5405: คาร์ไบด์เคลือบผิวแบบ MT-CVD มีในรุ่นร่องหักเศษ RF1 และ RM2
หลักทั่วไปคือ ตัวเลขช่วง ISO ที่ต่ำกว่าเน้นความทนการสึกหรอ ส่วนตัวเลขที่สูงกว่าเน้นความเหนียวสำหรับงานตัดกระแทกหรือการตัดที่ไม่มั่นคง