เม็ดมีดกลึง - โพซิทีฟ_RCMW

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เม็ดมีดกลึงโพซิทีฟทรงกลม RCMW จาก Dormer Pramet เป็นเม็ดมีดคาร์ไบด์แบบใช้งานด้านเดียว มีมุมหลบ 7° และไม่มีร่องหักเศษ ออกแบบมาสำหรับงานกลึงเหล็กหล่อเป็นหลัก มีให้เลือกเส้นผ่านศูนย์กลาง 6, 8, 10 และ 12 mm ในเกรดเคลือบผิว MT-CVD ได้แก่ T5305, T5315 และ T5405 สำหรับงานกลึงละเอียดถึงงานกลึงปานกลาง

    ข้อมูลทั่วไป

    ผู้ผลิต: Dormer Pramet กลุ่มสินค้า: งานกลึง, เม็ดมีดคาร์ไบด์ ISO โพซิทีฟ, รูปทรง RC.., มาตรฐานการวัดแบบเมตริก เม็ดมีด RCMW ใช้สำหรับงานกลึง งานกลึงปาดหน้า และงานกลึงขึ้นรูปชิ้นงานเหล็กหล่อ ตั้งแต่งานกลึงละเอียดถึงงานกลึงปานกลาง และสามารถใช้กับวัสดุชุบแข็งได้

    เกรด

    • T5305: ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เคลือบผิว MT-CVD ช่วง ISO K01-K15 สำหรับงานกลึงละเอียดเหล็กหล่อ (ขนาด 06 และ 08) และงานกลึงละเอียดถึงปานกลาง (ขนาด 10 และ 12)
    • T5315: ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เคลือบผิว MT-CVD ช่วง ISO K10-K25 ใช้งานในขอบเขตเดียวกับ T5305 แต่อยู่ในตำแหน่งที่เหนียวกว่าในช่วง ISO K
    • T5405: เนื้อวัสดุฐาน WC-Co เคลือบผิว MT-CVD สำหรับงานกลึงปานกลางเหล็กหล่อ รวมถึงงานตัดที่มีการกระแทกเล็กน้อย รูปทรงหน้าเรียบ .CMW มุมคายเศษเป็นกลาง และไม่มี T-land ใช้กับวัสดุแข็งได้แบบมีเงื่อนไข

    วิธีอ่านรหัสสั่งซื้อ

    ตัวอย่าง: RCMW 1204MO:T5305

    • R: รูปทรงเม็ดมีด ทรงกลม
    • C: มุมหลบ 7°
    • M: ค่าพิกัดความเผื่อ
    • W: ประเภทเม็ดมีด
    • 12: ขนาดเม็ดมีด (เส้นผ่านศูนย์กลางเม็ดมีด 12 mm)
    • 04: รหัสความหนา (ความหนาเม็ดมีด 4.76 mm)
    • T5305: เกรด เขียนต่อท้ายเครื่องหมายทวิภาค

    ข้อแนะนำการใช้งาน

    • ใช้ความลึกตัดอยู่ระหว่าง APMN และ APMX ของขนาดที่เลือก
    • ติดตั้งเม็ดมีดเฉพาะกับด้ามมีดกลึงหรือบาร์คว้านที่ออกแบบสำหรับเม็ดมีดกลมโพซิทีฟ RC.. ที่มีขนาดและความหนาตรงกันเท่านั้น
    • เหล็กหล่อมักกลึงแบบแห้ง หากใช้น้ำหล่อเย็น ควรจ่ายอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันคมตัดเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว
    • หมุนเม็ดมีดไปยังส่วนของคมตัดทรงกลมที่ยังไม่ได้ใช้ก่อนที่คมจะสึกมากเกินไป เพื่อรักษาคุณภาพผิวงาน

     

    ซีรีส์ RCMW จาก Dormer Pramet คือเม็ดมีดกลึงโพซิทีฟมาตรฐาน ISO ทรงกลม (รูปทรง R) ผลิตจากทังสเตนคาร์ไบด์ เม็ดมีดแต่ละตัวเป็นแบบใช้งานด้านเดียว มีมุมหลบ 7° หน้าคายเศษเรียบไม่มีร่องหักเศษ มีรูยึดตรงกลาง และผลิตตามค่าพิกัดความเผื่อ ISO คลาส M คมตัดทรงกลมให้คมที่แข็งแรงและต่อเนื่อง เหมาะกับงานกลึงขึ้นรูป งานกลึงตามแบบ และงานกลึงปาดหน้า โดยออกแบบมาสำหรับเหล็กหล่อ (ISO K) เป็นหลัก และสามารถใช้กับวัสดุชุบแข็งได้

    คุณสมบัติเด่น

    • รูปทรงกลม (R) แบบโพซิทีฟ มีมุมหลบ 7° (รหัสมุมหลบ C)
    • ออกแบบเป็นแบบใช้งานด้านเดียว หน้าคายเศษเรียบ และไม่มีร่องหักเศษ
    • 4 ขนาด: เส้นผ่านศูนย์กลาง 6, 8, 10 และ 12 mm ความหนาตั้งแต่ 2.38 ถึง 4.76 mm
    • เกรดทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เคลือบผิว MT-CVD 3 เกรด: T5305 (ISO K01-K15), T5315 (ISO K10-K25) และ T5405
    • ใช้งานหลักกับเหล็กหล่อ (ISO K) และสามารถใช้กับวัสดุชุบแข็งที่มีความแข็งเกิน 45 HRC
    • รุ่นเกรด T5405 มีรูปทรงหน้าเรียบ .CMW มุมคายเศษเป็นกลาง และไม่มี T-land สำหรับงานกลึงปานกลางและงานตัดที่มีการกระแทกเล็กน้อย
    • ความลึกตัดตั้งแต่ 0.5 mm สูงสุด 3 mm ขึ้นอยู่กับขนาดเม็ดมีด

     

    รายการข้อมูลจำเพาะ
    ประเภทสินค้าเม็ดมีดกลึงโพซิทีฟ ทรงกลม (รูปทรง RC..)
    แบรนด์ / ซีรีส์Dormer Pramet / RCMW
    กลุ่มสินค้างานกลึง, ISO โพซิทีฟ, เม็ดมีดคาร์ไบด์
    รูปทรงเม็ดมีดR - ทรงกลม
    มุมหลบและรูปทรงC 7°, โพซิทีฟ
    ค่าพิกัดความเผื่อM
    การออกแบบเม็ดมีดใช้งานด้านเดียว หน้าคายเศษเรียบ ไม่มีร่องหักเศษ มีรูยึดตรงกลาง
    เส้นผ่านศูนย์กลางเม็ดมีด (INSD)6 / 8 / 10 / 12 mm
    ความหนาเม็ดมีด (S)2.38 / 3.18 / 3.97 / 4.76 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (D1)2.8 / 3.4 / 4.4 mm
    ความลึกตัด (APMN ถึง APMX)0.5 mm ถึง 1.5 / 2 / 2.5 / 3 mm ตามขนาด
    เกรดT5305 (ISO K01-K15), T5315 (ISO K10-K25), T5405; ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เคลือบผิว MT-CVD
    การใช้งานกับวัสดุK - เหล็กหล่อ (ใช้งานหลัก); H - วัสดุชุบแข็งที่มีความแข็งเกิน 45 HRC (ใช้งานได้)
    มาตรฐานการวัดเมตริก

     

    รุ่นเกรดINSD (mm)S (mm)D1 (mm)APMX (mm)APMN (mm)
    RCMW 0602MO:T5305T530562.382.81.50.5
    RCMW 0602MO:T5315T531562.382.81.50.5
    RCMW 0602MO:T5405T540562.382.81.50.5
    RCMW 0803MO:T5305T530583.183.420.5
    RCMW 0803MO:T5315T531583.183.420.5
    RCMW 0803MO:T5405T540583.183.420.5
    RCMW 10T3MO:T5305T5305103.974.42.50.5
    RCMW 10T3MO:T5315T5315103.974.42.50.5
    RCMW 10T3MO:T5405T5405103.974.42.50.5
    RCMW 1204MO:T5305T5305124.764.430.5
    RCMW 1204MO:T5315T5315124.764.430.5
    RCMW 1204MO:T5405T5405124.764.430.5

     

    เม็ดมีด RCMW เป็นเม็ดมีดโพซิทีฟทรงกลมแบบใช้งานด้านเดียว มีมุมหลบ 7° ที่ผิวด้านข้าง ผิวด้านบนเรียบไม่มีร่องหักเศษ และมีรูยึดตรงกลาง คมตัดอยู่รอบเส้นรอบวงทั้งหมด ความยาวคมตัดที่ใช้งานจึงเพิ่มขึ้นตามความลึกตัด

    • INSD: เส้นผ่านศูนย์กลางเม็ดมีด 6 ถึง 12 mm
    • S: ความหนาเม็ดมีด 2.38 ถึง 4.76 mm
    • D1: เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด 2.8 ถึง 4.4 mm
    • APMX: ความลึกตัดสูงสุด 1.5 ถึง 3 mm
    • APMN: ความลึกตัดต่ำสุด 0.5 mm
    • มุมหลบ: 7° (รหัส C)

     

    การเลือกเม็ดมีดให้เหมาะสม

    • ขนาดเม็ดมีด: เลือกตามความลึกตัดที่ต้องการ ขนาด 06 ครอบคลุม 0.5 ถึง 1.5 mm ขนาด 08 ครอบคลุม 0.5 ถึง 2 mm ขนาด 10 ครอบคลุม 0.5 ถึง 2.5 mm และขนาด 12 ครอบคลุม 0.5 ถึง 3 mm
    • เส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่กว่าให้คมตัดที่แข็งแรงกว่าและรับความลึกตัดได้มากกว่า ส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางที่เล็กกว่าเหมาะกับชิ้นงานขนาดเล็กและงานขึ้นรูปละเอียด
    • เกรด T5305 (ISO K01-K15): ตัวเลือกแรกสำหรับงานกลึงละเอียดเหล็กหล่อในสภาวะการตัดที่มั่นคง
    • เกรด T5315 (ISO K10-K25): เลือกเมื่อต้องการความมั่นคงของคมตัดมากกว่า T5305
    • เกรด T5405: เลือกสำหรับงานกลึงปานกลางเหล็กหล่อ และงานตัดที่มีการกระแทกเล็กน้อย
    • ตรวจสอบด้ามมีดและสกรูยึด: เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด D1 คือ 2.8 mm สำหรับขนาด 06, 3.4 mm สำหรับขนาด 08 และ 4.4 mm สำหรับขนาด 10 และ 12
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
    เม็ดมีดกลึง - โพซิทีฟ_RCMW | DORMER | MISUMI ประเทศไทย