เม็ดมีดกลึง - โพซิทีฟ_RCMT

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เม็ดมีดกลึงโพซิทีฟทรงกลม RCMT แบบใช้งานด้านเดียวจาก Dormer Pramet มุมหลบ 7° พิกัดความเผื่อคลาส M และขอบคมตัดแบบมน สินค้าในรายการมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 mm, 8 mm, 10 mm และ 12 mm พร้อมร่องหักเศษ FM, UR และ RM3 ในเกรดคาร์ไบด์ทั้งแบบเคลือบผิวและไม่เคลือบผิว สำหรับงานกลึงเหล็กกล้า สแตนเลส และเหล็กหล่อ ตั้งแต่งานเก็บผิวจนถึงงานกลึงหยาบ

    ข้อมูลทั่วไป

    ผู้ผลิต: Dormer Pramet กลุ่มสินค้า: งานกลึง, ISO Positive, เม็ดมีดคาร์ไบด์, ทรง RC.. รหัสตระกูลสินค้า: RCMT มาตรฐานการวัด: เมตริก สินค้าทุกรุ่นในซีรีส์นี้เป็นเม็ดมีดกลมแบบใช้งานด้านเดียว มุมหลบ 7° พิกัดความเผื่อคลาส M และขอบคมตัดแบบมน

    การใช้งาน

    งานกลึงด้วยเม็ดมีดโพซิทีฟทรงกลมทั้งงานภายนอกและงานภายใน ขึ้นอยู่กับด้ามมีด รวมถึงงานกลึงขึ้นรูปโปรไฟล์และงานกลึงตามแนวโค้ง ร่องหักเศษ FM ระบุสำหรับงานละเอียดถึงงานปานกลาง และ UR สำหรับงานละเอียดถึงงานหนัก ทั้งสองแบบเน้นงานเก็บผิวเป็นหลัก ส่วน RM3 ระบุสำหรับงานละเอียดถึงงานหนัก โดยมีงานกลึงหยาบเป็นงานหลัก คมตัดทรงกลมมีความแข็งแรงและให้ผิวงานเรียบ

    ร่องหักเศษ

    • FM: ใช้งานได้หลากหลายและเป็นตัวเลือกแรกสำหรับงานเก็บผิวเหล็กกล้า มีมุมคายเศษบวกพร้อม T-land แคบแบบบวก เหมาะกับสแตนเลสด้วย และใช้กับเหล็กหล่อและโลหะผสมนอกกลุ่มเหล็กได้แบบมีเงื่อนไข
    • UR: ใช้งานได้หลากหลายและเป็นตัวเลือกแรกสำหรับงานเก็บผิวเหล็กหล่อ มีมุมคายเศษบวกโดยไม่มี T-land เหมาะกับเหล็กกล้าด้วย และใช้กับสแตนเลสได้แบบมีเงื่อนไข
    • RM3: ขอบคมตัดแบบมนสำหรับงานละเอียดถึงงานหนัก ระบุงานกลึงหยาบเป็นงานหลัก

    เกรด

    • T9315: ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co แบบไล่ระดับคุณสมบัติ การเคลือบผิว MT-CVD ช่วง ISO P05–P25
    • T9415: ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co แบบไล่ระดับคุณสมบัติ การเคลือบผิว MT-CVD ช่วง ISO P05–P30
    • T9325: ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co แบบไล่ระดับคุณสมบัติ การเคลือบผิว MT-CVD ช่วง ISO P15–P35 (รุ่น FM ระบุช่วง M10–M30 ด้วย)
    • T9425: การเคลือบผิว MT-CVD บนเนื้อพื้นแบบไล่ระดับคุณสมบัติ ออกแบบสำหรับวัสดุกลุ่ม P เป็นหลัก เหมาะกับงานตัดไม่ต่อเนื่องเล็กน้อย
    • T7325: ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co แบบไล่ระดับคุณสมบัติ การเคลือบผิว MT-CVD ช่วง ISO M10–M25 สำหรับสแตนเลส
    • T6310: ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เนื้อละเอียดพิเศษ การเคลือบผิว PVD ช่วง ISO P01–P15 และ K05–K20
    • T8330: ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เนื้อละเอียด การเคลือบผิว PVD ช่วง ISO P25–P40 ร่วมกับ M20–M35 (รุ่น FM) หรือ K20–K40 (รุ่น UR)
    • T8430: ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เนื้อละเอียด การเคลือบผิว PVD ช่วง ISO P20–P40 (รุ่น FM ระบุช่วง M20–M35 ด้วย)
    • T8415: มีพร้อมร่องหักเศษ UR สำหรับวัสดุกลุ่ม ISO P และ K เป็นการใช้งานหลัก
    • H07: ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co แบบไม่เคลือบผิว ช่วง ISO K10–K25 สำหรับเหล็กหล่อ

    ข้อแนะนำในการใช้งาน

    • ใช้ความลึกตัดให้อยู่ในช่วง APMN–APMX ที่ระบุไว้สำหรับขนาดเม็ดมีดและร่องหักเศษนั้น
    • ใช้ด้ามมีดกลึงหรือบาร์คว้านที่มีบ่าวางเม็ดมีด RC.. ขนาดตรงกัน และยึดเม็ดมีดให้แน่นผ่านรูยึด
    • ทำความสะอาดบ่าวางเม็ดมีดก่อนติดตั้ง เศษหรือสิ่งสกปรกใต้เม็ดมีดทำให้ความแม่นยำและอายุคมตัดลดลง
    • สำหรับเม็ดมีดกลม ความยาวคมตัดที่สัมผัสงานและความหนาเศษจะเปลี่ยนตามความลึกตัด จึงควรปรับอัตราป้อนให้เหมาะกับความลึกตัดจริง
    • เม็ดมีดเป็นแบบใช้งานด้านเดียว เมื่อเริ่มสึกหรอ ให้หมุนเปลี่ยนตำแหน่งเม็ดมีดเพื่อให้ส่วนของคมกลมที่ยังไม่ได้ใช้เข้าตัดงาน

    วิธีอ่านรหัสสั่งซื้อ

    ตัวอย่าง: RCMT 10T3MOE-FM:T9325

    • R: รูปทรงเม็ดมีด ทรงกลม
    • C: มุมหลบ 7°
    • M: พิกัดความเผื่อคลาส M
    • T: ชนิดเม็ดมีด T
    • 10: ขนาดเม็ดมีด (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 mm)
    • T3: รหัสความหนาเม็ดมีด (3.97 mm)
    • FM: รหัสร่องหักเศษ
    • T9325: เกรด

     

    ซีรีส์ RCMT คือกลุ่มเม็ดมีดคาร์ไบด์สำหรับงานกลึงของ Dormer Pramet จัดอยู่ในกลุ่ม ISO Positive ทรงกลม RC.. เม็ดมีดกลมแบบใช้งานด้านเดียวมีรูปทรงโพซิทีฟ มุมหลบ 7° มีรูยึด พิกัดความเผื่อคลาส M และขอบคมตัดแบบมน ร่องหักเศษสามแบบ (FM, UR และ RM3) และเกรดทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co ให้เลือกหลากหลาย ทั้งแบบการเคลือบผิว MT-CVD การเคลือบผิว PVD และแบบไม่เคลือบผิว ครอบคลุมงานกลึงเหล็กกล้า สแตนเลส และเหล็กหล่อ ตั้งแต่งานเก็บผิวจนถึงงานกลึงหยาบ

    คุณสมบัติเด่น

    • เม็ดมีดโพซิทีฟทรงกลม (R) มุมหลบ 7° (รหัสมุมหลบ C)
    • เส้นผ่านศูนย์กลางเม็ดมีด 6 mm, 8 mm, 10 mm และ 12 mm ในสินค้าที่แสดงรายการ พร้อมรูยึดตรงกลาง
    • ร่องหักเศษ FM: ใช้งานได้หลากหลาย เป็นตัวเลือกแรกสำหรับงานเก็บผิวเหล็กกล้า มีมุมคายเศษบวกและ T-land แคบแบบบวก
    • ร่องหักเศษ UR: ใช้งานได้หลากหลาย เป็นตัวเลือกแรกสำหรับงานเก็บผิวเหล็กหล่อ มีมุมคายเศษบวกและไม่มี T-land
    • ร่องหักเศษ RM3 สำหรับงานละเอียดถึงงานหนัก รวมถึงงานกลึงหยาบ
    • พิกัดความเผื่อคลาส M ความลึกตัดตั้งแต่ 0.2 mm (ขนาด 06, UR) ถึง 4.8 mm (ขนาด 12, FM)
    • เกรดสำหรับวัสดุกลุ่ม ISO P, M และ K: ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co แบบการเคลือบผิว MT-CVD การเคลือบผิว PVD และแบบไม่เคลือบผิว

     

    รายการข้อมูลจำเพาะ
    ประเภทเครื่องมือเม็ดมีดกลึงโพซิทีฟ ทรงกลม แบบใช้งานด้านเดียว
    แบรนด์ / ซีรีส์Dormer Pramet / RCMT
    กลุ่มสินค้างานกลึง, ISO Positive, เม็ดมีดคาร์ไบด์, ทรง RC..
    ด้ามมีดที่ใช้ร่วมกันได้ด้ามมีดกลึงและบาร์คว้านที่มีบ่าวางเม็ดมีด RC.. สำหรับเม็ดมีดโพซิทีฟทรงกลมขนาดตรงกัน (06, 08, 10 หรือ 12)
    เส้นผ่านศูนย์กลางเม็ดมีด (INSD)6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm
    ความหนาเม็ดมีด (S)2.38 mm (รหัส 02), 3.18 mm (รหัส 03), 3.97 mm (รหัส T3), 4.76 mm (รหัส 04)
    เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (D1)2.8 mm (ขนาด 06), 3.4 mm (ขนาด 08), 4.4 mm (ขนาด 10 และ 12)
    มุมหลบ7° (รหัสมุมหลบ C)
    พิกัดความเผื่อคลาส M
    ร่องหักเศษFM, UR, RM3 (ขอบคมตัดแบบมน)
    เกรดการเคลือบผิว MT-CVD: T7325, T9315, T9325, T9415, T9425
    การเคลือบผิว PVD: T6310, T8330, T8430
    ไม่เคลือบผิว: H07
    มีในรายการด้วย: T8415 (ร่องหักเศษ UR)
    ความลึกตัด (APMN–APMX)ตั้งแต่ 0.2–1.5 mm (06, UR) ถึง 0.7–4.8 mm (12, FM) ดูตารางข้อมูลจำเพาะ
    การใช้งานกับวัสดุISO P เหล็กกล้า, M สแตนเลส และ K เหล็กหล่อ ขึ้นอยู่กับเกรด; N และ H ระบุเป็นการใช้งานที่เป็นไปได้สำหรับบางเกรด
    ลักษณะงานงานละเอียดถึงงานหนัก ตั้งแต่งานเก็บผิวจนถึงงานกลึงหยาบ

     

    รุ่นINSD (mm)S (mm)D1 (mm)APMN (mm)APMX (mm)ร่องหักเศษเกรด
    RCMT 0602MOE-FM:T732562.382.80.32.4FMT7325
    RCMT 0602MOE-FM:T833062.382.80.32.4FMT8330
    RCMT 0602MOE-FM:T843062.382.8  FMT8430
    RCMT 0602MOE-FM:T931562.382.80.32.4FMT9315
    RCMT 0602MOE-FM:T932562.382.80.32.4FMT9325
    RCMT 0602MOE-FM:T941562.382.8  FMT9415
    RCMT 0602MOE-FM:T942562.382.80.32.4FMT9425
    RCMT 0602MOE-UR:T631062.382.80.21.5URT6310
    RCMT 0602MOE-UR:T732562.382.80.21.5URT7325
    RCMT 0602MOE-UR:T833062.382.80.21.5URT8330
    RCMT 0602MOE-UR:T841562.382.8  URT8415
    RCMT 0602MOE-UR:T843062.382.8  URT8430
    RCMT 0602MOE-UR:T931562.382.80.21.5URT9315
    RCMT 0602MOE-UR:T932562.382.80.21.5URT9325
    RCMT 0602MOE-UR:T941562.382.8  URT9415
    RCMT 0602MOE-UR:T942562.382.80.21.5URT9425
    RCMT 0803MOE-FM:T732583.183.40.53FMT7325
    RCMT 0803MOE-FM:T833083.183.40.53FMT8330
    RCMT 0803MOE-FM:T843083.183.4  FMT8430
    RCMT 0803MOE-FM:T931583.183.40.53FMT9315
    RCMT 0803MOE-FM:T932583.183.40.53FMT9325
    RCMT 0803MOE-FM:T941583.183.4  FMT9415
    RCMT 0803MOE-FM:T942583.183.40.53FMT9425
    RCMT 0803MOE-RM3:T732583.183.40.53RM3T7325
    RCMT 0803MOE-RM3:T931583.183.40.53RM3T9315
    RCMT 0803MOE-RM3:T941583.183.4  RM3T9415
    RCMT 0803MOE-UR:T631083.183.40.33URT6310
    RCMT 0803MOE-UR:T732583.183.40.33URT7325
    RCMT 0803MOE-UR:T833083.183.40.33URT8330
    RCMT 0803MOE-UR:T841583.183.4  URT8415
    RCMT 0803MOE-UR:T843083.183.4  URT8430
    RCMT 0803MOE-UR:T931583.183.40.33URT9315
    RCMT 0803MOE-UR:T932583.183.40.33URT9325
    RCMT 0803MOE-UR:T941583.183.4  URT9415
    RCMT 0803MOE-UR:T942583.183.40.33URT9425
    RCMT 10T3MOE-FM:T7325103.974.40.74FMT7325
    RCMT 10T3MOE-FM:T8330103.974.40.74FMT8330
    RCMT 10T3MOE-FM:T8430103.974.4  FMT8430
    RCMT 10T3MOE-FM:T9315103.974.40.74FMT9315
    RCMT 10T3MOE-FM:T9325103.974.40.74FMT9325
    RCMT 10T3MOE-FM:T9415103.974.4  FMT9415
    RCMT 10T3MOE-FM:T9425103.974.40.74FMT9425
    RCMT 10T3MOE-UR:T6310103.974.40.44URT6310
    RCMT 10T3MOE-UR:T7325103.974.40.44URT7325
    RCMT 10T3MOE-UR:T8330103.974.40.44URT8330
    RCMT 10T3MOE-UR:T8415103.974.4  URT8415
    RCMT 10T3MOE-UR:T8430103.974.4  URT8430
    RCMT 10T3MOE-UR:T9315103.974.40.44URT9315
    RCMT 10T3MOE-UR:T9325103.974.40.44URT9325
    RCMT 10T3MOE-UR:T9415103.974.4  URT9415
    RCMT 10T3MOE-UR:T9425103.974.40.44URT9425
    RCMT 1204MOE-FM:T7325124.764.40.74.8FMT7325
    RCMT 1204MOE-FM:T8330124.764.40.74.8FMT8330
    RCMT 1204MOE-FM:T8430124.764.4  FMT8430
    RCMT 1204MOE-FM:T9315124.764.40.74.8FMT9315
    RCMT 1204MOE-FM:T9325124.764.40.74.8FMT9325
    RCMT 1204MOE-FM:T9415124.764.4  FMT9415
    RCMT 1204MOE-FM:T9425124.764.40.74.8FMT9425
    RCMT 1204MOE-RM3:H07124.764.40.74.5RM3H07
    RCMT 1204MOE-RM3:T7325124.764.40.74.5RM3T7325

     

    เม็ดมีด RCMT เป็นเม็ดมีดโพซิทีฟทรงกลมแบบใช้งานด้านเดียว มีมุมหลบ 7° ที่ผิวด้านข้างและมีรูยึดตรงกลาง ร่องหักเศษ (FM, UR หรือ RM3) อยู่บนผิวด้านบน (ผิวคายเศษ) และขอบคมตัดเป็นแบบมน ขนาดหลักคือเส้นผ่านศูนย์กลางเม็ดมีด ความหนา และเส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด นอกจากนี้ยังระบุช่วงความลึกตัดที่ใช้งานได้สำหรับแต่ละขนาดและร่องหักเศษ

    • INSD: เส้นผ่านศูนย์กลางเม็ดมีด 6 mm, 8 mm, 10 mm หรือ 12 mm
    • S: ความหนาเม็ดมีด 2.38 mm ถึง 4.76 mm
    • D1: เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด 2.8 mm ถึง 4.4 mm
    • APMN: ความลึกตัดต่ำสุด 0.2 mm ถึง 0.7 mm
    • APMX: ความลึกตัดสูงสุด 1.5 mm ถึง 4.8 mm
    • มุมหลบ: 7° (รหัส C)

     

    การเลือกขนาดเม็ดมีด

    ขนาดเม็ดมีดเป็นตัวกำหนดเส้นผ่านศูนย์กลาง ความหนา และช่วงความลึกตัด ขนาด 06 (6 mm หนา 2.38 mm) เหมาะกับด้ามมีดขนาดเล็กและการตัดเบา ขนาด 08 (8 mm หนา 3.18 mm) และ 10 (10 mm หนา 3.97 mm) ครอบคลุมงานทั่วไป ขนาด 12 (12 mm หนา 4.76 mm) ให้ความลึกตัดมากที่สุดในสินค้าที่แสดงรายการ สูงสุด 4.8 mm เมื่อใช้ FM ควรใช้ด้ามมีดและชิ้นส่วนยึดที่ออกแบบสำหรับขนาดที่เลือก

    การเลือกร่องหักเศษ

    • FM: ตัวเลือกแรกสำหรับงานเก็บผิวเหล็กกล้า ใช้กับสแตนเลสได้ด้วย สำหรับงานละเอียดถึงงานปานกลาง
    • UR: ตัวเลือกแรกสำหรับงานเก็บผิวเหล็กหล่อ ใช้กับเหล็กกล้าได้ด้วย สำหรับงานละเอียดถึงงานหนัก
    • RM3: สำหรับงานกลึงหยาบและการตัดที่หนักขึ้น มีในขนาด 08 และ 12 ในสินค้าที่แสดงรายการ

    การเลือกเกรด

    • เหล็กกล้า (ISO P): T6310 (P01–P15), T9315 (P05–P25) และ T9415 (P05–P30) ค่อนไปทางทนสึกหรอ T9325 (P15–P35) สำหรับงานทั่วไป T8430 (P20–P40) และ T8330 (P25–P40) ค่อนไปทางเหนียวทนแรงกระแทก
    • เหล็กกล้าที่มีการตัดไม่ต่อเนื่องเล็กน้อย: T9425
    • สแตนเลส (ISO M): T7325 (M10–M25) หรือรุ่น FM ของ T9325, T8330 และ T8430
    • เหล็กหล่อ (ISO K): H07 (ไม่เคลือบผิว, K10–K25), T6310 (K05–K20), T8415 หรือรุ่น UR ของ T8330 (K20–K40)
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
    เม็ดมีดกลึง - โพซิทีฟ_RCMT | DORMER | MISUMI ประเทศไทย