เม็ดมีดกลึง - โพซิทีฟ_RCGT

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เม็ดมีดกลึงโพซิทีฟทรงกลม RCGT แบบใช้งานด้านเดียวจาก Dormer Pramet มุมหลบ 7° พิกัดความเผื่อคลาส G และร่องหักเศษ AL ที่มีขอบคมตัดแหลมคม มีให้เลือกเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 mm และ 10 mm หนา 3.18 mm ในเกรด HF7 แบบไม่เคลือบผิว หรือเกรด T0315 แบบการเคลือบผิว PVD สำหรับงานตั้งแต่งานละเอียดไปจนถึงงานหนักกับโลหะนอกกลุ่มเหล็ก

    ข้อมูลทั่วไป

    ผู้ผลิต: Dormer Pramet กลุ่มสินค้า: งานกลึง, ISO Positive, เม็ดมีดคาร์ไบด์, ทรง RC.. รหัสกลุ่มผลิตภัณฑ์: RCGT มาตรฐานการวัด: ระบบเมตริก สินค้าทุกรุ่นในซีรีส์นี้ใช้ร่องหักเศษ AL และออกแบบมาเพื่อใช้งานหลักกับวัสดุกลุ่ม ISO N ได้แก่ โลหะนอกกลุ่มเหล็ก รวมถึงโลหะผสมที่ไม่มีเหล็กในปริมาณที่มีนัยสำคัญ

    การใช้งาน

    งานกลึงด้วยเม็ดมีดโพซิทีฟทรงกลม ทั้งงานภายนอกหรืองานภายในขึ้นอยู่กับด้ามมีดที่ใช้ รวมถึงงานกลึงตามแนวโปรไฟล์และงานกลึงขึ้นรูปโค้ง ตั้งแต่งานละเอียดไปจนถึงงานหนักของโลหะนอกกลุ่มเหล็ก คมตัดทรงกลมมีความแข็งแรงและให้ผิวงานเรียบ ส่วนขอบคม AL ที่แหลมคมช่วยให้แรงตัดต่ำและลดการพอกติดของวัสดุอ่อนที่คมตัด

    เกรด

    • HF7: ทังสเตนคาร์ไบด์เนื้อละเอียด WC-Co แบบไม่เคลือบผิว ช่วง ISO N10–N25
    • T0315: ทังสเตนคาร์ไบด์เนื้อละเอียด WC-Co การเคลือบผิว PVD ช่วง ISO N05–N20

    ข้อควรทราบในการใช้งาน

    • ควบคุมความลึกตัดให้อยู่ในช่วงของขนาดเม็ดมีด: 0.8–3 mm สำหรับขนาด 08 และ 1–4 mm สำหรับขนาด 10
    • ใช้ด้ามมีดกลึงหรือบาร์คว้านที่มีบ่าวางเม็ดมีด RC.. ขนาดตรงกัน และยึดเม็ดมีดให้แน่นผ่านรูยึด
    • ทำความสะอาดบ่าวางเม็ดมีดก่อนติดตั้ง เศษหรือสิ่งสกปรกใต้เม็ดมีดจะลดความแม่นยำและอายุคมตัด
    • สำหรับเม็ดมีดทรงกลม ความยาวคมตัดที่สัมผัสงานและความหนาเศษจะเปลี่ยนตามความลึกตัด จึงควรปรับอัตราป้อนให้เหมาะกับความลึกตัดจริง
    • เม็ดมีดเป็นแบบใช้งานด้านเดียว เมื่อเริ่มสึก ให้หมุนเปลี่ยนตำแหน่งเม็ดมีดเพื่อให้ส่วนของคมทรงกลมที่ยังไม่ได้ใช้งานเข้าตัดงาน

    วิธีอ่านรหัสสั่งซื้อ

    ตัวอย่าง: RCGT 1003MOF-AL:T0315

    • R: รูปทรงเม็ดมีด ทรงกลม
    • C: มุมหลบ 7°
    • G: พิกัดความเผื่อคลาส G
    • T: ชนิดเม็ดมีด T
    • 10: ขนาดเม็ดมีด (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 mm)
    • 03: รหัสความหนาเม็ดมีด (3.18 mm)
    • AL: รหัสร่องหักเศษ
    • T0315: เกรด

     

    ซีรีส์ RCGT คือกลุ่มเม็ดมีดคาร์ไบด์สำหรับงานกลึงของ Dormer Pramet จัดอยู่ในกลุ่ม ISO Positive ทรงกลม RC.. เม็ดมีดกลมแบบใช้งานด้านเดียวมีรูปทรงโพซิทีฟ มุมหลบ 7° มีรูยึด และร่องหักเศษ AL ที่มีขอบคมตัดแหลมคม ซึ่งช่วยให้แรงตัดต่ำเมื่อตัดวัสดุนอกกลุ่มเหล็กที่อ่อนและเหนียวติดคม มีให้เลือกสองขนาด (08 และ 10) และสองเกรดทังสเตนคาร์ไบด์เนื้อละเอียด WC-Co ครอบคลุมตั้งแต่งานละเอียดถึงงานหนักของโลหะนอกกลุ่มเหล็ก เช่น อะลูมิเนียมและโลหะผสมอื่นที่ไม่มีเหล็กในปริมาณที่มีนัยสำคัญ

    คุณสมบัติเด่น

    • เม็ดมีดโพซิทีฟทรงกลม (R) มุมหลบ 7° (รหัสมุมหลบ C)
    • ร่องหักเศษ AL ขอบคมตัดแหลมคม ออกแบบสำหรับโลหะนอกกลุ่มเหล็ก (ISO N)
    • เส้นผ่านศูนย์กลางเม็ดมีด 8 mm และ 10 mm ทุกรุ่นหนา 3.18 mm
    • ความลึกตัดตั้งแต่ 0.8 mm ถึง 3 mm (ขนาด 08) และตั้งแต่ 1 mm ถึง 4 mm (ขนาด 10)
    • พิกัดความเผื่อคลาส G เพื่อความแม่นยำในการหมุนเปลี่ยนคม
    • เกรด HF7: ทังสเตนคาร์ไบด์เนื้อละเอียด WC-Co แบบไม่เคลือบผิว ช่วง ISO N10–N25
    • เกรด T0315: ทังสเตนคาร์ไบด์เนื้อละเอียด WC-Co การเคลือบผิว PVD ช่วง ISO N05–N20

     

    รายการข้อมูลจำเพาะ
    ประเภทเครื่องมือเม็ดมีดกลึงโพซิทีฟ ทรงกลม แบบใช้งานด้านเดียว
    แบรนด์ / ซีรีส์Dormer Pramet / RCGT
    กลุ่มสินค้างานกลึง, ISO Positive, เม็ดมีดคาร์ไบด์, ทรง RC..
    ด้ามมีดที่ใช้ร่วมกันได้ด้ามมีดกลึงและบาร์คว้านที่มีบ่าวางเม็ดมีด RC.. สำหรับเม็ดมีดโพซิทีฟทรงกลมขนาดตรงกัน (08 หรือ 10)
    เส้นผ่านศูนย์กลางเม็ดมีด (INSD)8 mm, 10 mm
    ความหนาเม็ดมีด (S)3.18 mm (รหัสความหนา 03)
    เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (D1)3.4 mm (ขนาด 08), 4.4 mm (ขนาด 10)
    มุมหลบ7° (รหัสมุมหลบ C)
    พิกัดความเผื่อคลาส G
    ร่องหักเศษAL ขอบคมตัดแหลมคม
    เกรดHF7: ทังสเตนคาร์ไบด์เนื้อละเอียด WC-Co แบบไม่เคลือบผิว (ISO N10–N25)
    T0315: ทังสเตนคาร์ไบด์เนื้อละเอียด WC-Co การเคลือบผิว PVD (ISO N05–N20)
    ความลึกตัด (APMN–APMX)0.8–3 mm (ขนาด 08), 1–4 mm (ขนาด 10)
    การใช้งานกับวัสดุISO N โลหะนอกกลุ่มเหล็ก (การใช้งานหลัก)
    ลักษณะงานงานละเอียดถึงงานหนัก

     

    รุ่นINSD (mm)S (mm)D1 (mm)APMN (mm)APMX (mm)เกรด
    RCGT 0803MOF-AL:HF783.183.40.83HF7
    RCGT 0803MOF-AL:T031583.183.40.83T0315
    RCGT 1003MOF-AL:HF7103.184.414HF7
    RCGT 1003MOF-AL:T0315103.184.414T0315

     

    เม็ดมีด RCGT เป็นเม็ดมีดโพซิทีฟทรงกลมแบบใช้งานด้านเดียว มีมุมหลบ 7° ที่ผิวด้านข้าง และมีรูยึดอยู่ตรงกลาง ร่องหักเศษ AL อยู่บนผิวด้านบน (ผิวคายเศษ) ขนาดหลักประกอบด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางเม็ดมีด ความหนา และเส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด และมีการระบุช่วงความลึกตัดที่ใช้งานได้ของแต่ละขนาดด้วย

    • INSD: เส้นผ่านศูนย์กลางเม็ดมีด 8 mm หรือ 10 mm
    • S: ความหนาเม็ดมีด 3.18 mm
    • D1: เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด 3.4 mm (ขนาด 08) หรือ 4.4 mm (ขนาด 10)
    • APMN: ความลึกตัดต่ำสุด 0.8 mm (ขนาด 08) หรือ 1 mm (ขนาด 10)
    • APMX: ความลึกตัดสูงสุด 3 mm (ขนาด 08) หรือ 4 mm (ขนาด 10)
    • มุมหลบ: 7° (รหัส C)

     

    การเลือกขนาดเม็ดมีด

    เลือกขนาด 08 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 mm ความลึกตัด 0.8–3 mm) สำหรับงานตัดเบาและด้ามมีดขนาดเล็ก เลือกขนาด 10 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 mm ความลึกตัด 1–4 mm) เมื่อต้องการความลึกตัดมากขึ้นหรือคมทรงกลมที่แข็งแรงกว่า เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึดของแต่ละขนาดต่างกัน (3.4 mm และ 4.4 mm) จึงต้องใช้ด้ามมีดและชิ้นส่วนยึดที่กำหนดสำหรับขนาดเม็ดมีดนั้น

    การเลือกเกรด

    • HF7 (ไม่เคลือบผิว, N10–N25): อยู่ทางด้านความเหนียวของช่วง N เหมาะสำหรับงานตัดทั่วไปของโลหะนอกกลุ่มเหล็ก และสภาพงานที่ไม่มั่นคงหรืองานตัดกระแทกเป็นช่วง
    • T0315 (การเคลือบผิว PVD, N05–N20): อยู่ทางด้านความทนการสึกหรอของช่วง N เหมาะสำหรับงานกลึงละเอียดและงานตัดต่อเนื่องที่สม่ำเสมอ

    รูปทรงคมตัด

    สินค้าทุกรุ่นในซีรีส์นี้ใช้รูปทรงโพซิทีฟ AL ที่มีขอบคมตัดแหลมคมสำหรับโลหะนอกกลุ่มเหล็กเหมือนกัน รหัสสั่งซื้อจึงต่างกันเฉพาะขนาดเม็ดมีดและเกรดเท่านั้น