เม็ดมีดกลึง - แบบโพซิทีฟ_EPMT

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เม็ดมีดกลึงโพซิทีฟ EPMT จาก Dormer Pramet เป็นเม็ดมีดแบบใช้งานด้านเดียว ทรงขนมเปียกปูน 75° (รูปทรง E) มุมหลบ 11° มีรูยึดขนาด 2.5 mm และพิกัดความเผื่อ ISO คลาส M ทั้ง 8 รายการมีรูปทรงเดียวกันคือ EPMT 050202E-NF2 (IC 5.56 mm ความหนา 2.38 mm รัศมีมุม 0.2 mm) พร้อมร่องหักเศษ NF2 สำหรับงานกลึงเก็บผิว และต่างกันเฉพาะเกรด ได้แก่ คาร์ไบด์ไม่เคลือบผิว H07 เซอร์เมทไม่เคลือบผิว TT010 และเกรดคาร์ไบด์เคลือบผิว MT-CVD อีก 6 เกรด สำหรับสแตนเลส ซูเปอร์อัลลอย และวัสดุอื่น
ข้อมูลทั่วไป
ผู้ผลิต: Dormer Pramet กลุ่มสินค้า: EPMT (เม็ดมีดกลึง - แบบโพซิทีฟ) อยู่ในกลุ่มเม็ดมีดกลึงโพซิทีฟตามระบบ ISO รูปทรง EP.. ผลิตตามมาตรฐานการวัดระบบเมตริก ทุกรายการในซีรีส์นี้เป็นเม็ดมีด EPMT 050202E-NF2 โดยเกรดระบุไว้หลังเครื่องหมายทวิภาคในรหัสสั่งซื้อ ผู้ผลิตระบุลักษณะงานเป็นงานกลึงเก็บผิว และคำอธิบายสินค้าระบุว่าใช้กับงานกลึงละเอียดถึงปานกลาง
การใช้งาน
กลุ่มวัสดุ ISO ตามข้อมูลของผู้ผลิต: M - สแตนเลส (เหล็กกล้าทนการกัดกร่อนที่มีโครเมียม ≥ 11%), S - โลหะผสมทนความร้อนสูง (ซูเปอร์อัลลอย), P - เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (ส่วนผสมโลหะ ≤ 10% และความแข็งน้อยกว่า 45HRC), K - เหล็กหล่อ (คาร์บอนมากกว่า 2%) และ N - โลหะนอกกลุ่มเหล็ก การใช้งานหลักคือกลุ่ม M สำหรับ T7325, T7335, T9325, T9335 และ T9425 และกลุ่ม S สำหรับ H07, T7325 และ T7335 งานทั่วไปได้แก่การกลึงเก็บผิวชิ้นงานกลึงขนาดเล็ก งานกลึงภายนอก และงานคว้านรูขนาดเล็กด้วยด้ามมีดที่เหมาะสม
ข้อควรทราบในการใช้งาน
- ควบคุมความลึกตัดให้อยู่ในช่วง 0.2 mm ถึง 2.5 mm
- เลือกเกรดให้ตรงกับกลุ่มวัสดุชิ้นงาน ดูแนวทางการเลือกด้านล่าง
- รัศมีมุม 0.2 mm เหมาะกับงานเก็บผิวที่ตัดเบา ควรใช้อัตราป้อนปานกลางเพื่อถนอมมุมคมขนาดเล็ก
- ทำความสะอาดบ่าวางเม็ดมีดและตรวจสอบสกรูยึดก่อนหมุนคมหรือเปลี่ยนเม็ดมีด
- ตรวจสอบขนาดเม็ดมีด 05 (IC 5.56 mm) และความหนา 2.38 mm ให้ตรงกับสเปคของด้ามมีด
วิธีอ่านรหัสสั่งซื้อ
ตัวอย่าง: EPMT 050202E-NF2:T9325
- E: รูปทรงเม็ดมีด ขนมเปียกปูนมุมรวม 75°
- P: มุมหลบ 11°
- M: พิกัดความเผื่อคลาส M
- T: รหัสประเภทเม็ดมีด (เม็ดมีดแบบใช้งานด้านเดียวที่มีรูยึด)
- 05: ขนาดเม็ดมีด (IC 5.56 mm)
- 02: รหัสความหนา (S 2.38 mm)
- 02: รัศมีมุม 0.2 mm
- E: สภาพคมตัด แบบลบมน
- NF2: รหัสร่องหักเศษ
- T9325: เกรด
ซีรีส์ EPMT จาก Dormer Pramet คือเม็ดมีดกลึงโพซิทีฟแบบใช้งานด้านเดียว ทรงขนมเปียกปูน 75° (E) มุมหลบ 11° (P) และความแม่นยำในการหมุนเปลี่ยนคมตามพิกัดความเผื่อ ISO คลาส M เม็ดมีดแต่ละตัวมีรูยึดตรงกลางและร่องหักเศษ NF2 ซึ่งเป็นรูปทรงมุมคายเศษบวกที่ไม่มี T-land และผู้ผลิตระบุว่าเป็นตัวเลือกแรกสำหรับงานกลึงเก็บผิวสแตนเลส เหมาะกับซูเปอร์อัลลอย และใช้กับเหล็กกล้า เหล็กหล่อ และโลหะนอกกลุ่มเหล็กได้แบบมีเงื่อนไข ซีรีส์นี้มีขนาดเดียวคือ EPMT 050202E-NF2 ให้เลือก 8 เกรด จึงใช้ด้ามมีดกลึงตัวเดิมกับวัสดุชิ้นงานต่างชนิดกันได้ เม็ดมีดขนาดเล็กนี้มีช่วงความลึกตัด 0.2 mm ถึง 2.5 mm เหมาะกับการกลึงเก็บผิวละเอียดถึงปานกลางด้วยด้ามมีดกลึงขนาดกะทัดรัดและบาร์คว้าน
คุณสมบัติเด่น
- ทรงขนมเปียกปูน 75° มุมหลบ 11° และรูปทรงเม็ดมีดแบบโพซิทีฟ
- เม็ดมีดแบบใช้งานด้านเดียว มีรูยึดขนาด 2.5 mm พิกัดความเผื่อ ISO คลาส M
- ร่องหักเศษ NF2 มุมคายเศษบวกและไม่มี T-land สำหรับงานกลึงเก็บผิว
- ขนาดเม็ดมีด 05: IC 5.56 mm ความหนา 2.38 mm รัศมีมุม 0.2 mm
- ความลึกตัดตั้งแต่ 0.2 mm ถึง 2.5 mm ความยาวคมตัด 5.7 mm
- 8 เกรด: ไม่เคลือบผิว H07 และ TT010 เคลือบผิว MT-CVD T7325, T7335, T9315, T9325, T9335 และ T9425
- ใช้งานหลักกับสแตนเลส (ISO M) และโลหะผสมทนความร้อนสูง (ISO S) ขึ้นกับเกรด
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ประเภทสินค้า | เม็ดมีดกลึงโพซิทีฟแบบใช้งานด้านเดียว (ประเภทเม็ดมีด T) |
| แบรนด์ / ซีรีส์ | Dormer Pramet / EPMT |
| รูปทรงและมุมหลบ | E - ขนมเปียกปูนมุมรวม 75° มุมหลบ P 11° รูปทรงโพซิทีฟ |
| พิกัดความเผื่อ | M (ISO) |
| ขนาดเม็ดมีด (IC) | 05 (5.56 mm) |
| ความหนาเม็ดมีด (S) | 2.38 mm (รหัสความหนา 02) |
| รัศมีมุม (RE) | 0.2 mm |
| ความยาวคมตัด (L) | 5.7 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (D1) | 2.5 mm |
| ความลึกตัด (APMN ถึง APMX) | 0.2 mm ถึง 2.5 mm |
| ร่องหักเศษ | NF2 มุมคายเศษบวกไม่มี T-land คมตัดแบบลบมน |
| เกรด | ไม่เคลือบผิว: H07 (คาร์ไบด์ WC-Co), TT010 (เซอร์เมท); เคลือบผิว MT-CVD: T7325, T7335, T9315, T9325, T9335, T9425 |
| วัสดุชิ้นงาน | M - สแตนเลส และ S - โลหะผสมทนความร้อนสูง (ใช้งานหลัก ขึ้นกับเกรด); P, K, N (ใช้ได้ ขึ้นกับเกรด) |
| ลักษณะงาน | งานกลึงเก็บผิว งานกลึงละเอียดถึงปานกลาง เม็ดมีดระบบเมตริก |
| รุ่น | เกรด | IC (mm) | S (mm) | L (mm) | RE (mm) | D1 (mm) | APMN (mm) | APMX (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPMT 050202E-NF2:H07 | H07 | 5.56 | 2.38 | 5.7 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 2.5 |
| EPMT 050202E-NF2:T7325 | T7325 | 5.56 | 2.38 | 5.7 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 2.5 |
| EPMT 050202E-NF2:T7335 | T7335 | 5.56 | 2.38 | 5.7 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 2.5 |
| EPMT 050202E-NF2:T9315 | T9315 | 5.56 | 2.38 | 5.7 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 2.5 |
| EPMT 050202E-NF2:T9325 | T9325 | 5.56 | 2.38 | 5.7 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 2.5 |
| EPMT 050202E-NF2:T9335 | T9335 | 5.56 | 2.38 | 5.7 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 2.5 |
| EPMT 050202E-NF2:T9425 | T9425 | 5.56 | 2.38 | 5.7 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 2.5 |
| EPMT 050202E-NF2:TT010 | TT010 | 5.56 | 2.38 | 5.7 | 0.2 | 2.5 | 0.2 | 2.5 |
เม็ดมีด EPMT เป็นเม็ดมีดโพซิทีฟแบบใช้งานด้านเดียว ทรงขนมเปียกปูน 75° (รูปทรง E) มุมหลบ 11° มีรูยึดตรงกลางและร่องหักเศษ NF2 บนหน้าคายเศษ สัญลักษณ์ขนาดด้านล่างอ้างอิงตามข้อมูลของผู้ผลิต และเหมือนกันทุกเกรดในซีรีส์
- IC: เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน 5.56 mm
- L: ความยาวคมตัด 5.7 mm
- S: ความหนาเม็ดมีด 2.38 mm
- RE: รัศมีมุม 0.2 mm
- D1: เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด 2.5 mm
- APMN: ความลึกตัดต่ำสุด 0.2 mm
- APMX: ความลึกตัดสูงสุด 2.5 mm
- SC: รูปทรงเม็ดมีด E มุมรวม 75°; มุมหลบ P 11°
การเลือกเกรดให้เหมาะสม
- H07: คาร์ไบด์ WC-Co ไม่เคลือบผิว ช่วง ISO S01-S20 สำหรับงานกลึงละเอียดถึงปานกลางในซูเปอร์อัลลอย ใช้งานหลักกลุ่ม S ใช้ได้กับกลุ่ม M, K และ N
- T7325: คาร์ไบด์เนื้อไล่ระดับคุณสมบัติ เคลือบผิว MT-CVD ช่วง ISO M10-M25 และ S10-S25 ใช้งานหลักกลุ่ม M และ S ใช้ได้กับกลุ่ม P
- T7335: คาร์ไบด์เนื้อไล่ระดับคุณสมบัติ เคลือบผิว MT-CVD ช่วง ISO M20-M40 และ S15-S25 ใช้งานหลักกลุ่ม M และ S ใช้ได้กับกลุ่ม P ตัวเลขช่วงที่สูงกว่าแสดงว่าเป็นเกรดที่เหนียวกว่า T7325 เหมาะกับสภาพงานที่มั่นคงน้อยกว่า
- T9325: คาร์ไบด์เนื้อไล่ระดับคุณสมบัติ เคลือบผิว MT-CVD ช่วง ISO M10-M30 สำหรับสแตนเลส ใช้งานหลักกลุ่ม M ใช้ได้กับกลุ่ม P, K และ S
- T9335: คาร์ไบด์เนื้อไล่ระดับคุณสมบัติ เคลือบผิว MT-CVD ช่วง ISO M15-M40 สำหรับสแตนเลส ใช้งานหลักกลุ่ม M ใช้ได้กับกลุ่ม P และ S เลือกใช้แทน T9325 เมื่อต้องการความเหนียวของคมตัดมากขึ้น
- T9425: เกรดเคลือบผิว MT-CVD บนเนื้อวัสดุแบบไล่ระดับคุณสมบัติ ออกแบบมาสำหรับวัสดุกลุ่ม P เป็นหลัก สำหรับเม็ดมีดรุ่นนี้ระบุให้ใช้กับงานตัดต่อเนื่อง ใช้งานหลักกลุ่ม M และใช้ได้กับกลุ่ม P, K และ S
- T9315: คาร์ไบด์เนื้อไล่ระดับคุณสมบัติ เคลือบผิว MT-CVD สำหรับงานกลึงละเอียดถึงปานกลาง ใช้ได้กับกลุ่ม P และ K
- TT010: เซอร์เมทไม่เคลือบผิว สำหรับงานกลึงละเอียดถึงปานกลาง ใช้ได้กับกลุ่ม P และ M
รูปทรงเม็ดมีด
ทั้ง 8 เกรดใช้รูปทรง EPMT 050202E-NF2 เดียวกัน การเปลี่ยนเกรดจึงไม่ต้องเปลี่ยนด้ามมีดกลึงหรือบ่าวางเม็ดมีด