เม็ดมีดกลึง - โพสิทีฟ_EPGX

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เม็ดมีดกลึงโพสิทีฟ EPGX จาก Dormer Pramet รูปขนมเปียกปูน 75° มุมหลบ 11° ผลิตจากเกรดเซอร์เมทไม่เคลือบผิว TT010 พร้อมร่องหักเศษ JZ และคมตัดแหลมคม ซีรีส์นี้มีทั้งรุ่นสำหรับด้ามมีดกลึงมือซ้ายและมือขวา เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน 5.56 mm และรัศมีมุม 0.2 mm สำหรับงานกลึงเก็บผิวละเอียดบนเหล็กกล้า
ข้อมูลทั่วไป
ผู้ผลิต: Dormer Pramet ตระกูล: EPGX เม็ดมีดกลึง - โพสิทีฟ ในกลุ่มสินค้างานกลึง ISO โพสิทีฟ รูปทรง EP.. ขนาดระบบเมตริก การใช้งาน: กลึงเก็บผิวละเอียดที่ระยะป้อนลึกน้อย วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อที่มีธาตุผสมไม่เกิน 10% และความแข็งต่ำกว่า 45 HRC (ISO P ใช้งานหลัก) เหล็กกล้าไร้สนิมทนการกัดกร่อนที่มีโครเมียมอย่างน้อย 11% (ISO M ใช้งานได้)
วิธีอ่านรหัสสั่งซื้อ
ตัวอย่าง: EPGX 050202FR-JZ:TT010
- E: รูปทรงเม็ดมีด รูปขนมเปียกปูน มุมยอด 75°
- P: มุมหลบ 11°
- G: คลาสพิกัดความเผื่อ ISO G
- X: เม็ดมีดแบบออกแบบพิเศษ
- 05: รหัสขนาดเม็ดมีด (วงกลมแนบใน 5.56 mm)
- 02: รหัสความหนาเม็ดมีด (2.38 mm)
- 02: รัศมีมุม 0.2 mm
- FL / FR: L สำหรับด้ามมีดกลึงมือซ้าย R สำหรับด้ามมีดกลึงมือขวา
- JZ: รหัสร่องหักเศษ
- TT010: เกรด (เซอร์เมทไม่เคลือบผิว)
ข้อแนะนำการใช้งาน
- เลือกรุ่นเม็ดมีดให้ตรงกับด้ามมีดกลึง: FL สำหรับด้ามมือซ้าย FR สำหรับด้ามมือขวา
- ใช้งานในช่วงระยะป้อนลึก 0.1 mm ถึง 0.5 mm คมตัดแหลมคมของ JZ ออกแบบมาสำหรับการกลึงเก็บผิวแบบเบา ไม่เหมาะกับงานกลึงหยาบ
- TT010 อยู่ในช่วง P01-P10 ซึ่งเน้นความทนทานต่อการสึกหรอ จึงให้ผลดีที่สุดในการกลึงเก็บผิวแบบต่อเนื่องและมั่นคงบนเหล็กกล้า
- ตรวจสอบว่าบ่าวางเม็ดมีดของด้ามมีดกลึงรองรับเม็ดมีดรูปทรง EP.. ที่มีวงกลมแนบใน 5.56 mm และความหนา 2.38 mm
ตระกูล EPGX คือกลุ่มเม็ดมีดกลึงโพสิทีฟแบบออกแบบพิเศษของ Dormer Pramet ในกลุ่มสินค้า ISO โพสิทีฟ รูปทรง EP.. ซีรีส์นี้ประกอบด้วยเม็ดมีดสองรุ่นที่มีรูปทรงเหมือนกัน ได้แก่ EPGX 050202FL-JZ:TT010 สำหรับด้ามมีดกลึงมือซ้าย และ EPGX 050202FR-JZ:TT010 สำหรับด้ามมีดกลึงมือขวา เม็ดมีดแต่ละรุ่นเป็นรูปขนมเปียกปูน 75° มุมหลบ 11° เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน 5.56 mm ความหนา 2.38 mm และรัศมีมุม 0.2 mm มีความแม่นยำในการเปลี่ยนคมตามคลาสพิกัดความเผื่อ ISO G ร่องหักเศษ JZ ที่มีคมตัดแหลมคมและเกรดเซอร์เมทไม่เคลือบผิว TT010 (ช่วง ISO P01-P10) ออกแบบมาสำหรับงานกลึงเก็บผิวละเอียดบนเหล็กกล้า ที่ระยะป้อนลึก 0.1 mm ถึง 0.5 mm
คุณสมบัติเด่น
- รูปทรงโพสิทีฟ มุมหลบ 11° (รหัส P) ให้การตัดที่เบาและลื่นไหล
- รูปขนมเปียกปูน 75° (รหัสรูปทรง E) ความยาวคมตัด 5.7 mm
- ร่องหักเศษ JZ คมตัดแหลมคม สำหรับงานกลึงเก็บผิวละเอียด
- เกรดเซอร์เมทไม่เคลือบผิว TT010 ในช่วง ISO P01-P10
- ใช้งานหลักกับเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (ISO P) และใช้งานได้กับเหล็กกล้าไร้สนิม (ISO M)
- ความแม่นยำในการเปลี่ยนคมตามคลาสพิกัดความเผื่อ ISO G และรูยึดขนาด 2.5 mm
- มีให้เลือกทั้งรุ่นสำหรับด้ามมีดกลึงมือซ้าย (FL) และมือขวา (FR)
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ประเภทเครื่องมือ | เม็ดมีดกลึงโพสิทีฟ แบบออกแบบพิเศษ สำหรับด้ามมีดกลึงมือซ้าย (FL) และมือขวา (FR) |
| แบรนด์ / ตระกูล | Dormer Pramet ตระกูล EPGX (เม็ดมีดกลึง - โพสิทีฟ) กลุ่ม ISO โพสิทีฟ รูปทรง EP.. ระบบเมตริก |
| รูปทรงเม็ดมีด | E รูปขนมเปียกปูน มุมยอด 75° |
| มุมหลบ | P, 11° |
| คลาสพิกัดความเผื่อ | G |
| เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน (IC) | 5.56 mm |
| ความหนาเม็ดมีด (S) | 2.38 mm |
| รัศมีมุม (RE) | 0.2 mm |
| ความยาวคมตัด (L) | 5.7 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (D1) | 2.5 mm |
| ร่องหักเศษ | JZ คมตัดแหลมคม |
| เกรด | TT010 เซอร์เมทไม่เคลือบผิว ISO P01-P10 |
| วัสดุชิ้นงาน | P: เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (ใช้งานหลัก); M: เหล็กกล้าไร้สนิม (ใช้งานได้) |
| ลักษณะงาน / ระยะป้อนลึก | กลึงเก็บผิวละเอียด APMN 0.1 mm ถึง APMX 0.5 mm |
| รุ่น | IC (mm) | S (mm) | RE (mm) | L (mm) | D1 (mm) | APMN (mm) | APMX (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPGX 050202FL-JZ:TT010 | 5.56 | 2.38 | 0.2 | 5.7 | 2.5 | 0.1 | 0.5 |
| EPGX 050202FR-JZ:TT010 | 5.56 | 2.38 | 0.2 | 5.7 | 2.5 | 0.1 | 0.5 |
เม็ดมีดกลึงโพสิทีฟ รูปขนมเปียกปูน 75° (รหัสรูปทรง E) มุมหลบ 11° ใต้คมตัด มีรูยึด และร่องหักเศษ JZ บนผิวด้านบน มุมตัดมีรัศมี 0.2 mm
- IC: เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน 5.56 mm
- S: ความหนาเม็ดมีด 2.38 mm
- RE: รัศมีมุม 0.2 mm
- L: ความยาวคมตัด 5.7 mm
- D1: เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด 2.5 mm
- APMN: ระยะป้อนลึกต่ำสุด 0.1 mm
- APMX: ระยะป้อนลึกสูงสุด 0.5 mm
การเลือกระหว่างสองรุ่น
เม็ดมีดทั้งสองรุ่นมีขนาด รูปทรง ร่องหักเศษ และเกรดเหมือนกัน ต่างกันเพียงทิศทางมือซ้ายหรือมือขวาเท่านั้น
- EPGX 050202FL-JZ:TT010: เลือกใช้กับด้ามมีดกลึงมือซ้าย
- EPGX 050202FR-JZ:TT010: เลือกใช้กับด้ามมีดกลึงมือขวา
งานที่เหมาะกับซีรีส์นี้
- กลึงเก็บผิวละเอียดชิ้นงานเหล็กกล้าที่เน้นคุณภาพผิวและความแม่นยำของขนาดมากกว่าอัตราการกำจัดเนื้อวัสดุ
- สามารถกลึงเบากับเหล็กกล้าไร้สนิมได้ แต่การใช้งานหลักคือเหล็กกล้า (ISO P)
- รัศมีมุม 0.2 mm เหมาะกับระยะป้อนลึกน้อยและอัตราป้อนละเอียด หากระยะป้อนลึกเกิน 0.5 mm ควรเลือกเม็ดมีดรุ่นอื่น