เม็ดมีดกลึง - แบบโพซิทีฟ_ECMW

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เม็ดมีดกลึงแบบโพซิทีฟรุ่น ECMW จาก Dormer Pramet เป็นเม็ดมีดคาร์ไบด์รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 75° (รูปทรง E) แบบใช้งานด้านเดียว มุมหลบ 7° ไม่มีร่องหักเศษ ผลิตในเกรด H07 ไม่เคลือบผิว (ISO K10-K25) สำหรับงานกลึงเหล็กหล่อตั้งแต่งานเก็บผิวละเอียดจนถึงงานกลึงปานกลาง ซีรีส์นี้มีขนาด 06 และ 08 รัศมีมุม 0.4 mm หรือ 0.8 mm และพิกัดความเผื่อ ISO ระดับ M
ข้อมูลทั่วไป
ผู้ผลิต: Dormer Pramet กลุ่มสินค้า: ECMW (เม็ดมีดกลึง - แบบโพซิทีฟ) เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มงานกลึงของ Dormer Pramet ประเภทเม็ดมีดคาร์ไบด์ ISO แบบโพซิทีฟ รูปทรง EC.. มาตรฐานการวัดของสินค้า: ระบบเมตริก
การใช้งาน
การใช้งานหลักคืองานกลึงเหล็กหล่อ (กลุ่มวัสดุ ISO K) ซึ่งหมายถึงชิ้นงานหล่อจากโลหะผสมเหล็กและคาร์บอนที่มีปริมาณคาร์บอนมากกว่า 2% เกรด H07 เป็นทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co ไม่เคลือบผิวในช่วง ISO K10-K25 และเม็ดมีดออกแบบมาสำหรับงานตัดเฉือนละเอียดถึงปานกลาง ตั้งแต่การกลึงเก็บผิวจนถึงการปาดเนื้อวัสดุระดับปานกลาง
ข้อแนะนำการใช้งาน
- ใช้ด้ามมีดกลึงหรือบาร์คว้านที่ออกแบบสำหรับเม็ดมีดรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 75° (E) แบบโพซิทีฟ มุมหลบ 7° ในขนาดเม็ดมีดที่ตรงกัน (06 หรือ 08)
- ใช้ระยะป้อนลึกให้อยู่ในช่วงของเม็ดมีดแต่ละรุ่น: 0.4 - 4.2 mm สำหรับ ECMW 060204:H07, 0.4 - 5.6 mm สำหรับ ECMW 080304:H07 และ 0.8 - 5.6 mm สำหรับ ECMW 080308:H07
- เม็ดมีดนี้ไม่มีร่องหักเศษ ออกแบบมาสำหรับเหล็กหล่อ ซึ่งเป็นกลุ่มวัสดุที่โดยทั่วไปให้เศษตัดสั้น
- ทำความสะอาดบ่าวางเม็ดมีดก่อนติดตั้งและขันสกรูจับยึดให้แน่น เมื่อคมตัดสึกให้หมุนเม็ดมีดไปใช้มุมตัดที่ยังไม่ได้ใช้
วิธีอ่านรหัสสั่งซื้อ
ตัวอย่าง: ECMW 080308:H07
- E: รูปทรงเม็ดมีด สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 75°
- C: มุมหลบ 7°
- M: พิกัดความเผื่อ
- W: ประเภทเม็ดมีด (มีรูยึด ไม่มีร่องหักเศษ)
- 08: ขนาดเม็ดมีด (IC 7.94 mm)
- 03: รหัสความหนา (S 3.18 mm)
- 08: รัศมีมุม 0.8 mm
- H07: เกรด
ซีรีส์ ECMW จาก Dormer Pramet คือเม็ดมีดกลึงคาร์ไบด์มาตรฐาน ISO แบบโพซิทีฟ รูปทรง EC.. สำหรับงานกลึงเหล็กหล่อ เม็ดมีดแต่ละตัวใช้งานได้ด้านเดียว เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 75° มุมหลบ 7° มีรูยึดตรงกลางและไม่มีร่องหักเศษ และมีความแม่นยำในการเปลี่ยนมุมตามพิกัดความเผื่อ ISO ระดับ M เกรด H07 เป็นทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co ไม่เคลือบผิวในช่วง ISO K10-K25 ออกแบบมาสำหรับงานกลึงเหล็กหล่อละเอียดถึงปานกลาง โดยเหล็กหล่อคือชิ้นงานหล่อจากโลหะผสมเหล็กและคาร์บอนที่มีปริมาณคาร์บอนมากกว่า 2%
คุณสมบัติเด่น
- เม็ดมีดแบบโพซิทีฟใช้งานด้านเดียว รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 75° (E) มุมหลบ 7° (C)
- เกรดทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co ไม่เคลือบผิว H07 ช่วง ISO K10-K25
- ใช้งานหลักกับวัสดุกลุ่ม ISO K (เหล็กหล่อ)
- ออกแบบสำหรับงานตัดเฉือนละเอียดถึงปานกลาง
- ไม่มีร่องหักเศษ มีรูยึดตรงกลางสำหรับการจับยึดด้วยสกรู
- ขนาด 06 (IC 6.35 mm) และ 08 (IC 7.94 mm) รัศมีมุม 0.4 mm หรือ 0.8 mm
- พิกัดความเผื่อ ISO ระดับ M ขนาดระบบเมตริก
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ประเภทสินค้า | เม็ดมีดกลึงแบบโพซิทีฟ ใช้งานด้านเดียว ชนิดคาร์ไบด์ |
| แบรนด์ / ซีรีส์ | Dormer Pramet / ECMW |
| รูปทรงเม็ดมีดและมุมหลบ | E - สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน มุมยอด 75° มุมหลบ C 7° รูปทรงแบบโพซิทีฟ |
| พิกัดความเผื่อ | M |
| ประเภทเม็ดมีด | W - มีรูยึด ไม่มีร่องหักเศษ |
| เกรด | H07 ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co ไม่เคลือบผิว ช่วง ISO K10-K25 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน (IC) | 6.35 mm (ขนาด 06), 7.94 mm (ขนาด 08) |
| ความหนาเม็ดมีด (S) | 2.38 mm (รหัสความหนา 02), 3.18 mm (รหัสความหนา 03) |
| รัศมีมุม (RE) | 0.4 mm, 0.8 mm |
| ความยาวคมตัด (L) | 6.5 mm (ขนาด 06), 8.2 mm (ขนาด 08) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (D1) | 2.8 mm (ขนาด 06), 3.4 mm (ขนาด 08) |
| ระยะป้อนลึก (APMN - APMX) | 0.4 - 4.2 mm (ขนาด 06), 0.4 - 5.6 mm (ขนาด 08, RE 0.4 mm), 0.8 - 5.6 mm (ขนาด 08, RE 0.8 mm) |
| วัสดุงานที่ใช้ | K - เหล็กหล่อ (ใช้งานหลัก) |
| ลักษณะงาน | งานกลึงเก็บผิวละเอียดถึงงานกลึงปานกลาง |
| รุ่น | IC (mm) | S (mm) | RE (mm) | L (mm) | D1 (mm) | APMX (mm) | APMN (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECMW 060204:H07 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 6.5 | 2.8 | 4.2 | 0.4 |
| ECMW 080304:H07 | 7.94 | 3.18 | 0.4 | 8.2 | 3.4 | 5.6 | 0.4 |
| ECMW 080308:H07 | 7.94 | 3.18 | 0.8 | 8.2 | 3.4 | 5.6 | 0.8 |
เม็ดมีด ECMW เป็นเม็ดมีดแบบโพซิทีฟรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 75° (E) ใช้งานด้านเดียว มุมหลบ 7° มีรูยึดตรงกลางและไม่มีร่องหักเศษ ขนาดของเม็ดมีดกำหนดด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน IC ความหนาเม็ดมีด S และความยาวคมตัด L ส่วนมุมตัดมีรัศมีมุม RE
- IC: เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน 6.35 mm ถึง 7.94 mm
- S: ความหนาเม็ดมีด 2.38 mm ถึง 3.18 mm
- L: ความยาวคมตัด 6.5 mm ถึง 8.2 mm
- D1: เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด 2.8 mm ถึง 3.4 mm
- RE: รัศมีมุม 0.4 mm ถึง 0.8 mm
- APMX: ระยะป้อนลึกสูงสุด 4.2 mm ถึง 5.6 mm
- APMN: ระยะป้อนลึกต่ำสุด 0.4 mm ถึง 0.8 mm
การเลือกเม็ดมีดให้เหมาะสม
- ขนาด 06 (ECMW 060204:H07, IC 6.35 mm, L 6.5 mm): สำหรับด้ามมีดกลึงขนาดกะทัดรัด บาร์คว้านขนาดเล็ก และงานตัดเบาที่ระยะป้อนลึกสูงสุด APMX 4.2 mm
- ขนาด 08 (ECMW 080304:H07 และ ECMW 080308:H07, IC 7.94 mm, L 8.2 mm): เม็ดมีดที่หนากว่า (S 3.18 mm) สำหรับระยะป้อนลึกที่มากขึ้นถึง 5.6 mm และการจับยึดที่มั่นคงกว่า
- รัศมีมุม 0.4 mm (ECMW 060204:H07, ECMW 080304:H07): แรงตัดต่ำกว่าและมีแนวโน้มสั่นน้อยกว่า เหมาะกับงานกลึงเก็บผิว ชิ้นงานเรียวยาว และการจับยึดที่แข็งแรงน้อย ระยะป้อนลึกต่ำสุด 0.4 mm
- รัศมีมุม 0.8 mm (ECMW 080308:H07): มุมตัดแข็งแรงกว่า รองรับอัตราป้อนที่สูงขึ้นและงานกลึงปานกลาง ระยะป้อนลึกต่ำสุด 0.8 mm
- เม็ดมีดทั้งสามรุ่นผลิตในเกรด H07 ซึ่งเป็นเกรดคาร์ไบด์ไม่เคลือบผิวสำหรับช่วง ISO K10-K25 การเลือกจึงขึ้นอยู่กับขนาดบ่าวางของด้ามมีดและรัศมีมุมเป็นหลัก