เม็ดมีดกลึง - แบบโพซิทีฟ_ECMT

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เม็ดมีดกลึงแบบโพซิทีฟรุ่น ECMT และ EPMT จาก Dormer Pramet ชนิดใช้งานด้านเดียว รูปทรง E (สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 75°) มีรูยึดตรงกลาง และค่าพิกัดความเผื่อตาม ISO class M ซีรีส์นี้มีเบรกเกอร์เศษ FM2 ในขนาด 06 และ 08 รัศมีมุม 0.4 mm และ 0.8 mm พร้อมเม็ดมีด EPMT ขนาด 05 ที่มีเบรกเกอร์เศษ NF2 ในเกรดทังสเตนคาร์ไบด์เคลือบผิวแบบ MT-CVD และ PVD สำหรับงานกลึงละเอียดถึงงานกลึงปานกลางของเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ

    ข้อมูลทั่วไป

    ผู้ผลิต: Dormer Pramet กลุ่มผลิตภัณฑ์: ECMT (เม็ดมีดกลึง - แบบโพซิทีฟ) เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเม็ดมีดกลึงทังสเตนคาร์ไบด์มาตรฐาน ISO แบบโพซิทีฟรูปทรง EC.. ของ Dormer Pramet มาตรฐานการวัดของผลิตภัณฑ์: ระบบเมตริก

    การใช้งาน

    เม็ดมีด ECMT ที่มีเบรกเกอร์เศษ FM2 ออกแบบสำหรับงานกลึงละเอียดถึงงานกลึงปานกลาง FM2 เป็นเบรกเกอร์เศษที่แข็งแรงและเป็นตัวเลือกแรกสำหรับงานกลึงปานกลางของเหล็กกล้า ใช้กับเหล็กหล่อได้ และใช้กับสเตนเลสได้แบบมีเงื่อนไข ส่วนเม็ดมีด EPMT ที่มีเบรกเกอร์เศษ NF2 ระบุไว้สำหรับงานกลึงเก็บผิว งานทั่วไปได้แก่งานกลึงภายนอกและงานกลึงภายใน (คว้าน) ของชิ้นงานขนาดเล็กและขนาดกลางที่ต้องการแรงตัดต่ำ

    กลุ่มวัสดุชิ้นงาน

    • P: เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (เหล็กกล้าที่มีธาตุผสม ≤ 10% และความแข็งต่ำกว่า 45HRC)
    • M: สเตนเลส (เหล็กกล้าทนการกัดกร่อนที่มีโครเมียม ≥ 11%)
    • K: เหล็กหล่อ (โลหะผสมเหล็กและคาร์บอนแบบหล่อที่มีคาร์บอน > 2%)

    ข้อแนะนำการใช้งาน

    • ใช้ระยะกินลึกให้อยู่ในช่วง APMN - APMX ที่ระบุของแต่ละรายการ: 0.3 - 2.7 mm สำหรับ RE 0.4 mm และ 0.6 - 3.5 mm สำหรับ RE 0.8 mm
    • ใช้ด้ามมีดกลึงหรือบาร์คว้านที่ออกแบบสำหรับเม็ดมีดโพซิทีฟรูปทรง E ที่มีมุมหลบ (7° สำหรับ ECMT, 11° สำหรับ EPMT) และขนาดเม็ดมีดตรงกัน
    • ขันสกรูยึดให้แน่นอย่างถูกต้องและรักษาบ่าวางเม็ดมีดให้สะอาด เพื่อให้การหมุนเปลี่ยนคมตัดแม่นยำ
    • เลือกเกรดตามกลุ่มวัสดุชิ้นงาน ดูคำแนะนำการเลือกด้านล่าง

    วิธีอ่านรหัสสั่งซื้อ

    ตัวอย่าง: ECMT 080308E-FM2:T9425

    • E: รูปทรงเม็ดมีด สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 75°
    • C: มุมหลบ 7° (P: 11° สำหรับ EPMT)
    • M: ค่าพิกัดความเผื่อ
    • T: ชนิดเม็ดมีด ใช้งานด้านเดียวและมีรูยึด
    • 08: ขนาดเม็ดมีด (IC 7.94 mm)
    • 03: รหัสความหนา (S 3.18 mm)
    • 08: รัศมีมุม 0.8 mm
    • E: คมตัดลบมน
    • FM2: เบรกเกอร์เศษ
    • T9425: เกรด

     

    ซีรีส์ ECMT จาก Dormer Pramet คือเม็ดมีดกลึงทังสเตนคาร์ไบด์มาตรฐาน ISO แบบโพซิทีฟ รูปทรง E ซึ่งเป็นเม็ดมีดสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนที่มีมุมรวม 75° เม็ดมีด ECMT มีมุมหลบ 7° และเบรกเกอร์เศษ FM2 ส่วนเม็ดมีด EPMT มีมุมหลบ 11° และเบรกเกอร์เศษ NF2 โดยเบรกเกอร์เศษทั้งสองแบบมีคมตัดลบมน เม็ดมีดทุกตัวเป็นแบบใช้งานด้านเดียว มีรูยึดสำหรับการจับยึดด้วยสกรู และผลิตตามค่าพิกัดความเผื่อ ISO class M ใช้สำหรับงานกลึงภายนอกและงานกลึงภายใน (คว้าน) โดยการตัดแบบโพซิทีฟช่วยให้แรงตัดต่ำ จึงเหมาะกับชิ้นงานขนาดเล็ก ชิ้นงานเรียวยาว และการติดตั้งที่มีความแข็งแรงต่ำ

    คุณสมบัติเด่น

    • รูปทรง E: เม็ดมีดสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน มุมรวม 75° รูปทรงแบบโพซิทีฟ
    • ECMT: มุมหลบ 7° เบรกเกอร์เศษ FM2 ขนาด 06 (IC 6.35 mm) และ 08 (IC 7.94 mm)
    • EPMT: มุมหลบ 11° เบรกเกอร์เศษ NF2 ขนาด 05 (IC 5.56 mm) สำหรับงานกลึงเก็บผิว
    • เบรกเกอร์เศษ FM2 มีมุมคายบวกและ T-land ขนาดปานกลางที่มั่นคง เป็นตัวเลือกแรกสำหรับงานกลึงปานกลางของเหล็กกล้า
    • รัศมีมุม 0.2 mm, 0.4 mm และ 0.8 mm ค่าพิกัดความเผื่อ ISO class M
    • เลือกได้ 10 เกรดทังสเตนคาร์ไบด์เคลือบผิว: เคลือบผิวแบบ MT-CVD ได้แก่ T5315, T5415, T7325, T9315, T9325, T9335, T9415, T9425 และเคลือบผิวแบบ PVD ได้แก่ T8330, T8430
    • มีเกรดครอบคลุมวัสดุกลุ่ม ISO P (เหล็กกล้า) และ K (เหล็กหล่อ) และใช้กับกลุ่ม M (สเตนเลส) ได้

     

    รายการข้อมูลจำเพาะ
    ประเภทสินค้าเม็ดมีดกลึงทังสเตนคาร์ไบด์แบบโพซิทีฟ ใช้งานด้านเดียว
    แบรนด์ / ซีรีส์Dormer Pramet / ECMT (เม็ดมีดกลึง - แบบโพซิทีฟ)
    รูปทรงเม็ดมีดและมุมหลบE - สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน มุมรวม 75°; C 7° (ECMT), P 11° (EPMT)
    ค่าพิกัดความเผื่อM
    เบรกเกอร์เศษFM2 (ECMT), NF2 (EPMT) คมตัดลบมน
    เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน (IC)5.56 mm (ขนาด 05), 6.35 mm (ขนาด 06), 7.94 mm (ขนาด 08)
    ความหนาเม็ดมีด (S)2.38 mm (รหัสความหนา 02), 3.18 mm (รหัสความหนา 03)
    รัศมีมุม (RE)0.2 mm, 0.4 mm, 0.8 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (D1)2.5 mm, 2.8 mm, 3.4 mm
    ระยะกินลึก (APMN - APMX)0.3 - 2.7 mm (RE 0.4 mm), 0.6 - 3.5 mm (RE 0.8 mm) ตามที่ระบุ
    เกรดและการเคลือบผิวทังสเตนคาร์ไบด์เคลือบผิวแบบ MT-CVD: T5315, T5415, T7325, T9315, T9325, T9335, T9415, T9425; ทังสเตนคาร์ไบด์เกรนละเอียดเคลือบผิวแบบ PVD: T8330, T8430
    วัสดุชิ้นงานP - เหล็กกล้า, K - เหล็กหล่อ, M - สเตนเลส (ขึ้นอยู่กับเกรด)
    ลักษณะงานงานกลึงเก็บผิวถึงงานกลึงปานกลาง; งานกลึงภายนอกและงานกลึงภายใน
    ด้ามมีดที่ใช้ร่วมกันได้ด้ามมีดกลึงและบาร์คว้านสำหรับเม็ดมีดโพซิทีฟรูปทรง E ที่มีขนาดและมุมหลบตรงกัน

     

    รุ่นIC (mm)S (mm)RE (mm)L (mm)D1 (mm)APMX (mm)APMN (mm)
    ECMT 060204E-FM2:T73256.352.380.46.52.82.70.3
    ECMT 060204E-FM2:T83306.352.380.46.52.82.70.3
    ECMT 060204E-FM2:T84306.352.380.46.52.8  
    ECMT 060204E-FM2:T93156.352.380.46.52.82.70.3
    ECMT 060204E-FM2:T93256.352.380.46.52.82.70.3
    ECMT 060204E-FM2:T93356.352.380.46.52.82.70.3
    ECMT 060204E-FM2:T94156.352.380.46.52.8  
    ECMT 060204E-FM2:T94256.352.380.46.52.82.70.3
    ECMT 080304E-FM2:T53157.943.180.48.23.42.70.3
    ECMT 080304E-FM2:T54157.943.180.48.23.4  
    ECMT 080304E-FM2:T73257.943.180.48.23.42.70.3
    ECMT 080304E-FM2:T83307.943.180.48.23.42.70.3
    ECMT 080304E-FM2:T84307.943.180.48.23.4  
    ECMT 080304E-FM2:T93157.943.180.48.23.42.70.3
    ECMT 080304E-FM2:T93257.943.180.48.23.42.70.3
    ECMT 080304E-FM2:T93357.943.180.48.23.42.70.3
    ECMT 080304E-FM2:T94157.943.180.48.23.4  
    ECMT 080304E-FM2:T94257.943.180.48.23.42.70.3
    ECMT 080308E-FM2:T73257.943.180.88.23.43.50.6
    ECMT 080308E-FM2:T83307.943.180.88.23.43.50.6
    ECMT 080308E-FM2:T84307.943.180.88.23.4  
    ECMT 080308E-FM2:T93157.943.180.88.23.43.50.6
    ECMT 080308E-FM2:T93257.943.180.88.23.43.50.6
    ECMT 080308E-FM2:T93357.943.180.88.23.43.50.6
    ECMT 080308E-FM2:T94157.943.180.88.23.4  
    ECMT 080308E-FM2:T94257.943.180.88.23.43.50.6
    EPMT 050202E-NF2:T94155.562.380.25.72.5  

     

    เม็ดมีดรูปทรง E (สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน มุมรวม 75°) แบบโพซิทีฟ ใช้งานด้านเดียว มีรูยึดตรงกลางและมีเบรกเกอร์เศษที่หน้าคาย มุมหลบของเม็ดมีด ECMT คือ 7° และของเม็ดมีด EPMT คือ 11° คมตัดเป็นแบบลบมน

    • IC: เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน 5.56 mm ถึง 7.94 mm
    • L: ความยาวคมตัด 5.7 mm ถึง 8.2 mm
    • S: ความหนาเม็ดมีด 2.38 mm ถึง 3.18 mm
    • RE: รัศมีมุม 0.2 mm ถึง 0.8 mm
    • D1: เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด 2.5 mm ถึง 3.4 mm
    • APMX: ระยะกินลึกสูงสุด 2.7 mm ถึง 3.5 mm
    • APMN: ระยะกินลึกต่ำสุด 0.3 mm ถึง 0.6 mm

     

    การเลือกเม็ดมีดให้เหมาะสม

    • ขนาด: เลือก ECMT 06 (IC 6.35 mm, L 6.5 mm) สำหรับด้ามมีดกลึงขนาดกะทัดรัดและบาร์คว้านขนาดเล็ก หรือ ECMT 08 (IC 7.94 mm, L 8.2 mm) สำหรับเครื่องมือขนาดใหญ่ขึ้นและการจับยึดที่มั่นคงกว่า ส่วนเม็ดมีด EPMT 05 (IC 5.56 mm, L 5.7 mm) ที่มีมุมหลบ 11° เหมาะกับเครื่องมือขนาดเล็กที่สุดและงานกลึงเก็บผิว
    • รัศมีมุม: RE 0.4 mm ช่วยให้แรงตัดต่ำลงสำหรับชิ้นงานเรียวยาวและการตัดเบา ส่วน RE 0.8 mm ให้มุมคมที่แข็งแรงกว่าและช่วงระยะกินลึกที่กว้างกว่า (APMN 0.6 mm ถึง APMX 3.5 mm)
    • เหล็กกล้า (P): T9315 (P05-P25) และ T9415 (P05-P30) สำหรับความทนทานต่อการสึกหรอ; T9325 (P15-P35) สำหรับงานทั่วไป; T9335 (P20-P45) และ T8430 เคลือบผิวแบบ PVD (P20-P40) สำหรับสภาวะงานที่หนักกว่า ส่วน T9425 เป็นตัวเลือกแรกสำหรับงานกลึงปานกลางของเหล็กกล้า
    • เหล็กกล้าและเหล็กหล่อ: T8330 เคลือบผิวแบบ PVD (P25-P40, K20-K40) และ T9425 ระบุไว้สำหรับการใช้งานหลักทั้งกับวัสดุกลุ่ม P และ K
    • เหล็กหล่อ (K): T5315 และ T5415 เคลือบผิวแบบ MT-CVD (K10-K25)
    • สเตนเลส (M): T7325, T8330, T8430, T9325, T9335 และ T9425 ระบุว่าสามารถใช้งานได้
    • สภาวะการตัด: T9425 ระบุไว้สำหรับการตัดต่อเนื่องในรุ่น RE 0.4 mm และการตัดกระแทกเล็กน้อยในรุ่น RE 0.8 mm