เม็ดมีดกลึง - แบบโพซิทีฟ_ECGT

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เม็ดมีดกลึงแบบโพซิทีฟ ECGT จาก Dormer Pramet เป็นเม็ดมีดคาร์ไบด์ชนิดใช้งานด้านเดียว รูปทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 75° มุมหลบ 7° และค่าความคลาดเคลื่อนตาม ISO ระดับ G ออกแบบมาสำหรับงานกลึงเก็บผิวละเอียดและงานกลึงละเอียดถึงปานกลางของซูเปอร์อัลลอย เหล็กกล้าไร้สนิม และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก ซีรีส์นี้มีขนาด 06 และ 08 รัศมีมุม 0.2 mm และ 0.4 mm ร่องหักเศษ SF2 และ SF3 ที่คมตัดแบบลบมน และเกรด H07, T6310 และ T8415
ข้อมูลทั่วไป
ผู้ผลิต: Dormer Pramet กลุ่มผลิตภัณฑ์: ECGT (เม็ดมีดกลึงแบบโพซิทีฟ) ในกลุ่มเม็ดมีดคาร์ไบด์แบบโพซิทีฟตาม ISO สำหรับงานกลึง รูปทรง EC.. มาตรฐานการวัดแบบเมตริก ลักษณะงาน: งานกลึง โดยเน้นงานกลึงเก็บผิวละเอียดและงานกลึงละเอียดถึงปานกลาง
เกรดและช่วงการใช้งาน
- H07: ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co ไม่เคลือบผิว เมื่อใช้กับ SF2: ช่วง ISO S01-S20 สำหรับซูเปอร์อัลลอย เมื่อใช้กับ SF3: ช่วง ISO N10-N30 และ S01-S20 สำหรับโลหะนอกกลุ่มเหล็กและซูเปอร์อัลลอย
- T6310: ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียดพิเศษ การเคลือบผิวแบบ PVD เมื่อใช้กับ SF2: ช่วง ISO M01-M15 และ S01-S15 สำหรับเหล็กกล้าไร้สนิมและซูเปอร์อัลลอย เมื่อใช้กับ SF3: M01-M15, N05-N20 และ S01-S15 ซึ่งครอบคลุมโลหะนอกกลุ่มเหล็กด้วย
- T8415: มีให้เลือกกับร่องหักเศษ SF3 งานหลักคือเหล็กกล้าไร้สนิม (M) และโลหะทนความร้อนสูง (S) และใช้กับวัสดุกลุ่ม P, K, N และ H ได้
วัสดุชิ้นงาน
ทุกรุ่นระบุ S (โลหะทนความร้อนสูง) เป็นงานหลัก เกรด T6310 และ T8415 เพิ่ม M (เหล็กกล้าไร้สนิม) เป็นงานหลัก และรุ่น SF3 ในเกรด H07 และ T6310 เพิ่ม N (โลหะนอกกลุ่มเหล็ก) วัสดุกลุ่ม ISO อื่น ๆ ระบุเป็นการใช้งานที่เป็นไปได้เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น จึงควรเลือกเกรดตามวัสดุชิ้นงานหลัก
ข้อแนะนำการใช้งาน
- ใช้ด้ามมีดกลึงหรือบาร์คว้านที่ออกแบบสำหรับเม็ดมีด EC.. ขนาดตรงกัน (06 หรือ 08)
- รักษาความลึกในการตัดให้อยู่ระหว่างค่า APMN และ APMX ของเม็ดมีดที่เลือก
- รูปทรงโพซิทีฟและคมตัดแบบลบมนเหมาะกับการกลึงเก็บผิวแบบตัดเบา ชิ้นงานเรียวยาว และการจับยึดที่มีความแข็งแกร่งจำกัด
- เมื่อกลึงซูเปอร์อัลลอยและเหล็กกล้าไร้สนิม โดยทั่วไปแนะนำให้จ่ายน้ำหล่อเย็นอย่างเพียงพอเพื่อควบคุมความร้อนที่คมตัด
การอ่านรหัสสั่งซื้อ
ตัวอย่าง ECGT 060202E-SF2:H07: E = รูปทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 75°, C = มุมหลบ 7°, G = ระดับความคลาดเคลื่อน, T = ประเภทเม็ดมีด, 06 = ขนาดเม็ดมีด, 02 = รหัสความหนา, 02 = รัศมีมุม 0.2 mm (04 = 0.4 mm), E = คมตัดแบบลบมน, SF2 = ร่องหักเศษ, H07 = เกรด
ซีรีส์ ECGT อยู่ในกลุ่มเม็ดมีดคาร์ไบด์แบบโพซิทีฟตาม ISO สำหรับงานกลึงของ Dormer Pramet (รูปทรง EC..) เม็ดมีดชนิดใช้งานด้านเดียวนี้มีรูปทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 75° มุมหลบ 7° และรูยึดตรงกลาง ให้รูปทรงคมตัดแบบโพซิทีฟที่ตัดเฉือนได้ลื่นและช่วยให้แรงตัดต่ำ เหมาะสำหรับงานกลึงเก็บผิวละเอียดและงานกลึงละเอียดถึงปานกลาง โดยมีโลหะทนความร้อนสูง (ISO S) เป็นงานหลักของทุกรุ่น และมีเหล็กกล้าไร้สนิม (ISO M) และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก (ISO N) เป็นงานเพิ่มเติมตามเกรดและร่องหักเศษ
คุณสมบัติเด่น
- เม็ดมีดโพซิทีฟชนิดใช้งานด้านเดียว รูปทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 75° (รหัสรูปทรง E) มุมหลบ 7° (รหัสมุมหลบ C)
- ความแม่นยำในการเปลี่ยนมุมคมตัดตามค่าความคลาดเคลื่อน ISO ระดับ G
- ขนาดเม็ดมีด 06 (วงกลมแนบใน 6.35 mm) และ 08 (วงกลมแนบใน 7.94 mm)
- รัศมีมุม 0.2 mm หรือ 0.4 mm สำหรับรอบกลึงเก็บผิว
- ร่องหักเศษ SF2 และ SF3 ที่คมตัดแบบลบมน
- เกรด H07 (ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co ไม่เคลือบผิว), T6310 (ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียดพิเศษ การเคลือบผิวแบบ PVD) และ T8415
- ความลึกในการตัดตั้งแต่ 0.1 mm ถึง 2.5 mm ขึ้นอยู่กับขนาด รัศมีมุม และร่องหักเศษ
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ประเภทเครื่องมือ | เม็ดมีดกลึงแบบโพซิทีฟ ชนิดใช้งานด้านเดียว |
| แบรนด์ / ซีรีส์ | Dormer Pramet / ECGT |
| กลุ่มสินค้า | งานกลึง, โพซิทีฟตาม ISO, เม็ดมีดคาร์ไบด์, รูปทรง EC.. |
| รูปทรงเม็ดมีด | E - สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน มุมยอด 75° |
| มุมหลบ | C - 7° |
| ระดับความคลาดเคลื่อน | G |
| ขนาดเม็ดมีด (IC) | 06 (6.35 mm), 08 (7.94 mm) |
| ความหนาเม็ดมีด (S) | รหัสความหนา 02: 2.38 mm (SF3: 2.58 mm); รหัสความหนา 03: 3.18 mm (SF3: 3.43 mm) |
| รัศมีมุม (RE) | 0.2 mm, 0.4 mm |
| ความยาวคมตัด (L) | 6.5 mm (ขนาด 06), 8.2 mm (ขนาด 08) |
| ขนาดรูยึด (D1) | 2.8 mm (ขนาด 06), 3.4 mm (ขนาด 08) |
| ความลึกในการตัด | APMN 0.1-0.2 mm, APMX 1.6-2.5 mm |
| ร่องหักเศษ / เกรด | SF2, SF3 (คมตัดแบบลบมน) / H07, T6310, T8415 |
| ลักษณะงาน / วัสดุ | งานกลึงเก็บผิวละเอียด; งานหลัก S (โลหะทนความร้อนสูง), M (เหล็กกล้าไร้สนิม), N (โลหะนอกกลุ่มเหล็ก) ตามแต่ละรุ่น |
| รุ่น | IC (mm) | S (mm) | RE (mm) | L (mm) | D1 (mm) | APMX (mm) | APMN (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECGT 060202E-SF2:H07 | 6.35 | 2.38 | 0.2 | 6.5 | 2.8 | 1.6 | 0.1 |
| ECGT 060202E-SF2:T6310 | 6.35 | 2.38 | 0.2 | 6.5 | 2.8 | 1.6 | 0.1 |
| ECGT 060202E-SF3:H07 | 6.35 | 2.58 | 0.2 | 6.5 | 2.8 | 1.6 | 0.2 |
| ECGT 060202E-SF3:T6310 | 6.35 | 2.58 | 0.2 | 6.5 | 2.8 | 1.6 | 0.2 |
| ECGT 060202E-SF3:T8415 | 6.35 | 2.58 | 0.2 | 6.5 | 2.8 | 1.6 | 0.2 |
| ECGT 060204E-SF2:H07 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 6.5 | 2.8 | 2.5 | 0.2 |
| ECGT 060204E-SF2:T6310 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 6.5 | 2.8 | 2.5 | 0.2 |
| ECGT 080302E-SF2:H07 | 7.94 | 3.18 | 0.2 | 8.2 | 3.4 | 2 | 0.1 |
| ECGT 080302E-SF2:T6310 | 7.94 | 3.18 | 0.2 | 8.2 | 3.4 | 2 | 0.1 |
| ECGT 080304E-SF2:H07 | 7.94 | 3.18 | 0.4 | 8.2 | 3.4 | 2.5 | 0.2 |
| ECGT 080304E-SF2:T6310 | 7.94 | 3.18 | 0.4 | 8.2 | 3.4 | 2.5 | 0.2 |
| ECGT 080304E-SF3:H07 | 7.94 | 3.43 | 0.4 | 8.2 | 3.4 | 2.5 | 0.2 |
| ECGT 080304E-SF3:T6310 | 7.94 | 3.43 | 0.4 | 8.2 | 3.4 | 2.5 | 0.2 |
| ECGT 080304E-SF3:T8415 | 7.94 | 3.43 | 0.4 | 8.2 | 3.4 | 2.5 | 0.2 |
เม็ดมีด ECGT เป็นเม็ดมีดโพซิทีฟชนิดใช้งานด้านเดียว มีโครงร่างสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 75° (รหัสรูปทรง E) มุมหลบ 7° ที่ผิวด้านข้าง และรูยึดตรงกลาง ร่องหักเศษ (SF2 หรือ SF3) ขึ้นรูปอยู่บนหน้าคายเศษ และมุมคมตัดตกแต่งด้วยรัศมีมุม RE
- IC: เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน 6.35 mm หรือ 7.94 mm
- S: ความหนาเม็ดมีด 2.38 mm ถึง 3.43 mm
- RE: รัศมีมุม 0.2 mm หรือ 0.4 mm
- L: ความยาวคมตัด 6.5 mm หรือ 8.2 mm
- D1: ขนาดรูยึด 2.8 mm หรือ 3.4 mm
- APMX: ความลึกในการตัดสูงสุด 1.6 mm ถึง 2.5 mm
- APMN: ความลึกในการตัดต่ำสุด 0.1 mm ถึง 0.2 mm
การเลือกขนาดเม็ดมีด
ขนาด 06 (IC 6.35 mm ความยาวคมตัด 6.5 mm) เหมาะกับชิ้นงานขนาดเล็กและงานกลึงเก็บผิวแบบเบา ขนาด 08 (IC 7.94 mm ความยาวคมตัด 8.2 mm) ให้เม็ดมีดที่หนาและแข็งแรงกว่า และมีช่วงความลึกในการตัดกว้างกว่าเมื่อใช้รัศมี 0.2 mm (APMX 2 mm แทน 1.6 mm)
การเลือกรัศมีมุม
รัศมี 0.2 mm ให้แรงตัดต่ำที่สุด และตัดลึกต่ำสุดได้ 0.1 mm เมื่อใช้ร่องหักเศษ SF2 เหมาะกับรอบกลึงเก็บผิวที่เบามาก รัศมี 0.4 mm ให้มุมคมตัดที่แข็งแรงกว่า และตัดลึกสูงสุดได้ 2.5 mm ในทั้งสองขนาด
การเลือกร่องหักเศษและเกรด
- SF2: มีในขนาด 06 และ 08 ทั้งสองรัศมีมุม ในเกรด H07 และ T6310
- SF3: มีในรุ่น ECGT 060202E และ ECGT 080304E ในเกรด H07, T6310 และ T8415
- ซูเปอร์อัลลอย: H07 หรือ T6310; เหล็กกล้าไร้สนิม: T6310 หรือ T8415; โลหะนอกกลุ่มเหล็ก: SF3 ในเกรด H07 หรือ T6310