เม็ดมีดกลึง - โพซิทีฟ_DCMW

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เม็ดมีดกลึงโพซิทีฟ DCMW แบบใช้งานด้านเดียวจาก Dormer Pramet มีรูปทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 55° (D) มุมหลบ 7° และระดับพิกัดความเผื่อ ISO class M ออกแบบมาสำหรับงานกลึงเหล็กหล่อแบบละเอียดถึงปานกลางเป็นหลัก มีให้เลือกขนาด 07 (IC 6.35 mm) และ 11 (IC 9.525 mm) พร้อมรัศมีมุม 0.2, 0.4 และ 0.8 mm ในเกรดทังสเตนคาร์ไบด์ T5305, T5315, T5405, T6310 และ T8415
ข้อมูลทั่วไป
ผู้ผลิต: Dormer Pramet กลุ่มผลิตภัณฑ์: งานกลึง, ISO Positive, เม็ดมีดคาร์ไบด์, รูปทรง DC.., ระบบเมตริก เม็ดมีด DCMW ใช้กับด้ามมีดกลึงและบาร์คว้านที่ออกแบบสำหรับเม็ดมีด DC.. ขนาดเดียวกัน (07 หรือ 11) สำหรับงานกลึงภายนอกและภายใน งานกลึงปาดหน้า และงานกลึงขึ้นรูป
เกรด
- T5305: ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เคลือบผิว MT-CVD ช่วง ISO K01-K15 สำหรับงานกลึงเหล็กหล่อแบบละเอียด (ขนาด 11 ใช้ได้ตั้งแต่งานละเอียดถึงปานกลาง)
- T5315: ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เคลือบผิว MT-CVD ช่วง ISO K10-K25 สำหรับงานกลึงเหล็กหล่อแบบละเอียด (ขนาด 11 ใช้ได้ตั้งแต่งานละเอียดถึงปานกลาง)
- T5405: เคลือบผิว MT-CVD บนวัสดุฐาน WC-Co ออกแบบสำหรับงานกลึงเหล็กหล่อระดับปานกลางแบบตัดต่อเนื่อง และใช้กับวัสดุแข็งได้แบบมีเงื่อนไข
- T6310: ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียดพิเศษ เคลือบผิว PVD ช่วง ISO K05-K20 สำหรับงานกลึงเหล็กหล่อแบบละเอียด (ขนาด 11 ใช้ได้ตั้งแต่งานละเอียดถึงปานกลาง)
- T8415: ใช้งานหลักกับเหล็กหล่อ และใช้กับวัสดุชุบแข็งได้
การใช้งาน
งานหลักคือการกลึงเหล็กหล่อ (ISO K: โลหะผสมเหล็ก-คาร์บอนที่มีปริมาณคาร์บอนมากกว่า 2%) นอกจากนี้ T5305, T5315, T6310 และ T8415 ยังระบุว่าใช้กับวัสดุชุบแข็งได้ ซึ่งหมายถึงโลหะวิศวกรรมที่มีความแข็งมากกว่า 45HRC
วิธีอ่านรหัสสั่งซื้อ
ตัวอย่าง: DCMW 11T308:T5315
- D: รูปทรงเม็ดมีด สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 55°
- C: มุมหลบ 7°
- M: ระดับพิกัดความเผื่อ
- W: ชนิดเม็ดมีดแบบมีรูยึด
- 07 / 11: ขนาดเม็ดมีด
- 02 / T3: รหัสความหนา (2.38 mm / 3.97 mm)
- 02 / 04 / 08: รัศมีมุม 0.2 / 0.4 / 0.8 mm
- T5305, T5315, T5405, T6310, T8415: เกรด (อยู่หลังเครื่องหมายทวิภาค)
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- ควบคุมความลึกตัดให้อยู่ระหว่าง APMN และ APMX ของเม็ดมีดที่เลือก
- ใส่เม็ดมีดในบ่าของด้ามมีดที่ออกแบบสำหรับเม็ดมีดขนาดเดียวกันและมุมหลบ 7° แล้วขันสกรูจับยึดให้แน่นอย่างถูกต้อง
- เลือกค่าการตัดและน้ำหล่อเย็นให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงานและเกรดเม็ดมีด
ซีรีส์ DCMW จาก Dormer Pramet คือเม็ดมีดกลึงโพซิทีฟมาตรฐาน ISO แบบใช้งานด้านเดียวในกลุ่มรูปทรง DC.. เม็ดมีดแต่ละตัวมีรูปทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 55° (D) มุมหลบ 7° รูปทรงคมตัดแบบโพซิทีฟ ความแม่นยำในการหมุนเปลี่ยนคมตามระดับพิกัดความเผื่อ ISO class M หน้าคายเศษเรียบไม่มีชิปเบรกเกอร์ และมีรูยึดสำหรับการจับยึดด้วยสกรู ซีรีส์นี้ใช้สำหรับงานกลึงเหล็กหล่อ (ISO K) เป็นหลัก และมีให้เลือกห้าเกรดทังสเตนคาร์ไบด์สำหรับงานละเอียดถึงปานกลาง
คุณสมบัติเด่น
- รูปทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 55° (D) มุมหลบ 7° รูปทรงคมตัดแบบโพซิทีฟ ออกแบบให้ใช้งานด้านเดียว
- เม็ดมีดหน้าเรียบไม่มีชิปเบรกเกอร์ โดยดีไซน์ .CMW มีมุมคายเศษเป็นกลางและไม่มี T-land
- ใช้งานหลักกับเหล็กหล่อ (ISO K) และเกรดส่วนใหญ่ยังระบุว่าใช้ได้หรือใช้ได้แบบมีเงื่อนไขกับวัสดุชุบแข็งที่มีความแข็งมากกว่า 45HRC
- เกรดเคลือบผิว MT-CVD ได้แก่ T5305, T5315 และ T5405 เกรด T6310 เป็นคาร์ไบด์เกรนละเอียดพิเศษเคลือบผิว PVD และเกรด T8415
- ขนาด 07 (IC 6.35 mm, S 2.38 mm) และขนาด 11 (IC 9.525 mm, S 3.97 mm)
- รัศมีมุม 0.2 mm และ 0.4 mm ในขนาด 07 ส่วนขนาด 11 มี 0.4 mm และ 0.8 mm
- ระดับพิกัดความเผื่อ ISO class M และมีรูยึดสำหรับการจับยึดด้วยสกรู
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ประเภทสินค้า | เม็ดมีดกลึงโพซิทีฟแบบใช้งานด้านเดียว ทังสเตนคาร์ไบด์ (ISO Positive, รูปทรง DC..) |
| แบรนด์ / ซีรีส์ | Dormer Pramet / DCMW |
| รูปทรงเม็ดมีด | D - สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน มุมรวม 55° |
| มุมหลบและรูปทรงคมตัด | C 7° แบบโพซิทีฟ |
| ระดับพิกัดความเผื่อ | M |
| ชิปเบรกเกอร์ | ไม่มีชิปเบรกเกอร์ (เม็ดมีดหน้าเรียบ) |
| ขนาดเม็ดมีด / IC | 07: 6.35 mm, 11: 9.525 mm |
| ความหนาเม็ดมีด (S) | 2.38 mm (ขนาด 07), 3.97 mm (ขนาด 11) |
| รัศมีมุม (RE) | 0.2, 0.4 และ 0.8 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (D1) | 2.8 mm (ขนาด 07), 4.4 mm (ขนาด 11) |
| ความยาวคมตัด (L) | 7.8 mm (ขนาด 07), 11.6 mm (ขนาด 11) |
| ความลึกตัด (APMN ถึง APMX) | 0.2 ถึง 2 mm (ขนาด 07), 0.4 ถึง 2.9 mm (ขนาด 11) |
| เกรด | T5305, T5315, T5405 (เคลือบผิว MT-CVD), T6310 (เคลือบผิว PVD), T8415 |
| วัสดุชิ้นงานที่เหมาะสม | K - เหล็กหล่อ (ใช้งานหลัก); H - วัสดุชุบแข็ง (ใช้ได้กับ T5305, T5315, T6310 และ T8415) |
| รุ่น | IC (mm) | S (mm) | RE (mm) | L (mm) | D1 (mm) | APMX (mm) | APMN (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCMW 070202:T5305 | 6.35 | 2.38 | 0.2 | 7.8 | 2.8 | 2 | 0.2 |
| DCMW 070202:T5405 | 6.35 | 2.38 | 0.2 | 7.8 | 2.8 | 2 | 0.2 |
| DCMW 070202:T6310 | 6.35 | 2.38 | 0.2 | 7.8 | 2.8 | 2 | 0.2 |
| DCMW 070204:T5305 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 7.8 | 2.8 | 2 | 0.4 |
| DCMW 070204:T5315 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 7.8 | 2.8 | 2 | 0.4 |
| DCMW 070204:T5405 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 7.8 | 2.8 | 2 | 0.4 |
| DCMW 070204:T6310 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 7.8 | 2.8 | 2 | 0.4 |
| DCMW 070204:T8415 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 7.8 | 2.8 | 2 | 0.4 |
| DCMW 11T304:T5305 | 9.525 | 3.97 | 0.4 | 11.6 | 4.4 | 2.9 | 0.4 |
| DCMW 11T304:T5315 | 9.525 | 3.97 | 0.4 | 11.6 | 4.4 | 2.9 | 0.4 |
| DCMW 11T304:T5405 | 9.525 | 3.97 | 0.4 | 11.6 | 4.4 | 2.9 | 0.4 |
| DCMW 11T304:T6310 | 9.525 | 3.97 | 0.4 | 11.6 | 4.4 | 2.9 | 0.4 |
| DCMW 11T304:T8415 | 9.525 | 3.97 | 0.4 | 11.6 | 4.4 | 2.9 | 0.4 |
| DCMW 11T308:T5305 | 9.525 | 3.97 | 0.8 | 11.6 | 4.4 | 2.9 | 0.8 |
| DCMW 11T308:T5315 | 9.525 | 3.97 | 0.8 | 11.6 | 4.4 | 2.9 | 0.8 |
| DCMW 11T308:T5405 | 9.525 | 3.97 | 0.8 | 11.6 | 4.4 | 2.9 | 0.8 |
| DCMW 11T308:T6310 | 9.525 | 3.97 | 0.8 | 11.6 | 4.4 | 2.9 | 0.8 |
| DCMW 11T308:T8415 | 9.525 | 3.97 | 0.8 | 11.6 | 4.4 | 2.9 | 0.8 |
เม็ดมีด DCMW เป็นเม็ดมีดโพซิทีฟแบบใช้งานด้านเดียว รูปทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 55° (D) มีมุมหลบ 7° ที่ด้านข้าง หน้าคายเศษเรียบไม่มีชิปเบรกเกอร์ และมีรูยึดตรงกลาง การตัดเกิดขึ้นที่มุม 55° ซึ่งมีรัศมีมุม RE
- IC: เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน 6.35 mm (ขนาด 07) หรือ 9.525 mm (ขนาด 11)
- S: ความหนาเม็ดมีด 2.38 mm (ขนาด 07) หรือ 3.97 mm (ขนาด 11)
- L: ความยาวคมตัด 7.8 mm (ขนาด 07) หรือ 11.6 mm (ขนาด 11)
- RE: รัศมีมุม 0.2 mm ถึง 0.8 mm
- D1: เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด 2.8 mm (ขนาด 07) หรือ 4.4 mm (ขนาด 11)
- APMX: ความลึกตัดสูงสุด 2 mm (ขนาด 07) หรือ 2.9 mm (ขนาด 11)
- APMN: ความลึกตัดต่ำสุด 0.2 mm ถึง 0.8 mm
การเลือกขนาดเม็ดมีด
- ขนาด 07 (IC 6.35 mm, L 7.8 mm, S 2.38 mm) เหมาะกับด้ามมีดกลึงและบาร์คว้านขนาดเล็ก และความลึกตัดไม่เกิน 2 mm
- ขนาด 11 (IC 9.525 mm, L 11.6 mm, S 3.97 mm) เป็นเม็ดมีดที่หนาและแข็งแรงกว่า สำหรับความลึกตัดไม่เกิน 2.9 mm
การเลือกรัศมีมุม
- 0.2 mm (070202): แรงตัดต่ำที่สุด สำหรับงานกลึงละเอียด รูปร่างโค้งขนาดเล็ก และชิ้นงานเรียวยาว
- 0.4 mm (070204, 11T304): ตัวเลือกอเนกประสงค์สำหรับงานกลึงละเอียดและงานกลางแบบเบา
- 0.8 mm (11T308): มุมคมตัดแข็งแรงกว่า และให้ผิวงานดีกว่าเมื่อใช้อัตราป้อนสูง
การเลือกเกรด
- T5305 (K01-K15): เกรด MT-CVD ฝั่งทนการสึกหรอของช่วง K สำหรับงานกลึงเหล็กหล่อแบบละเอียด
- T5315 (K10-K25): เกรด MT-CVD ที่เหนียวกว่า สำหรับงานละเอียดที่ต้องการความมั่นคงของคมตัด
- T6310 (K05-K20): คาร์ไบด์เกรนละเอียดพิเศษเคลือบผิว PVD สำหรับงานกลึงเหล็กหล่อแบบละเอียด
- T5405: เกรด MT-CVD ที่ออกแบบสำหรับงานกลึงเหล็กหล่อระดับปานกลางแบบตัดต่อเนื่อง
- T8415: มีให้เลือกในรุ่น 070204, 11T304 และ 11T308 สำหรับงานเหล็กหล่อ
รัศมีมุม 0.2 mm (070202) มีในเกรด T5305, T5405 และ T6310 ส่วน 070204, 11T304 และ 11T308 มีครบทั้งห้าเกรด