เม็ดมีดกลึง - แบบโพซิทีฟ_DCMT

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เม็ดมีดกลึงแบบโพซิทีฟด้านเดียวรุ่น DCMT จาก Dormer Pramet รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 55° มุมหลบ 7° และมีรูยึดตรงกลาง สำหรับงานกลึงภายนอกและงานภายในตั้งแต่งานเก็บผิวจนถึงงานกลึงปานกลาง เม็ดมีดขนาด 07 ที่แสดงในรายการ (IC 6.35 mm หนา 2.38 mm) มีรัศมีมุม 0.2 mm, 0.4 mm และ 0.8 mm ร่องหักเศษ FF2, FM, FM2 และ UR พร้อมเกรดคาร์ไบด์เคลือบผิวและเซอร์เมทให้เลือกสำหรับเหล็กกล้า เหล็กกล้าไร้สนิม และเหล็กหล่อ

    ข้อมูลทั่วไป

    ผู้ผลิต: Dormer Pramet กลุ่มผลิตภัณฑ์: งานกลึง เม็ดมีดคาร์ไบด์ ISO แบบโพซิทีฟ รูปทรง DC.. มาตรฐานการวัดระบบเมตริก เม็ดมีด DCMT ใช้สำหรับงานกลึงปอกตามแนวแกน กลึงปาดหน้า และกลึงขึ้นรูป ทั้งงานภายนอกและงานภายใน ตั้งแต่งานเก็บผิวละเอียดจนถึงงานกลึงปานกลาง

    ร่องหักเศษ

    • FF2: ร่องหักเศษแบบคม มุมคายเศษเป็นบวกเล็กน้อยและไม่มี T-land เป็นตัวเลือกแรกสำหรับงานเก็บผิวละเอียดกับเหล็กกล้า และเหมาะกับเหล็กหล่อด้วย
    • FM: ร่องหักเศษอเนกประสงค์ มุมคายเศษเป็นบวกและมี T-land แบบบวกที่แคบ เป็นตัวเลือกแรกสำหรับงานเก็บผิวกับเหล็กกล้า เหมาะกับเหล็กกล้าไร้สนิม และใช้กับเหล็กหล่อและโลหะผสมนอกกลุ่มเหล็กได้แบบมีเงื่อนไข
    • FM2: ร่องหักเศษแบบแข็งแรง มุมคายเศษเป็นบวกและมี T-land ขนาดปานกลางที่มั่นคง เป็นตัวเลือกแรกสำหรับงานกลึงปานกลางกับเหล็กกล้า เหมาะกับเหล็กหล่อ และใช้กับเหล็กกล้าไร้สนิมได้แบบมีเงื่อนไข
    • UR: ร่องหักเศษอเนกประสงค์ มุมคายเศษเป็นบวกและไม่มี T-land เป็นตัวเลือกแรกสำหรับงานเก็บผิวกับเหล็กหล่อ เหมาะกับเหล็กกล้า และใช้กับเหล็กกล้าไร้สนิมได้แบบมีเงื่อนไข

    เกรด

    • T9315, T9415: คาร์ไบด์ WC-Co เนื้อวัสดุแบบไล่ระดับ เคลือบผิวแบบ MT-CVD สำหรับเหล็กกล้า (ISO P05-P25 และ P05-P30)
    • T9325: คาร์ไบด์ WC-Co เนื้อวัสดุแบบไล่ระดับ เคลือบผิวแบบ MT-CVD สำหรับเหล็กกล้าและเหล็กกล้าไร้สนิม (ISO P15-P35 และ M10-M30)
    • T9425: คาร์ไบด์เนื้อวัสดุแบบไล่ระดับ เคลือบผิวแบบ MT-CVD ออกแบบมาสำหรับวัสดุกลุ่ม P เป็นหลัก เหมาะกับการตัดต่อเนื่อง
    • T7325, T7335: คาร์ไบด์ WC-Co เนื้อวัสดุแบบไล่ระดับ เคลือบผิวแบบ MT-CVD สำหรับเหล็กกล้าไร้สนิม (ISO M10-M25 และ M20-M40)
    • T6310: คาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียดพิเศษ เคลือบผิวแบบ PVD สำหรับเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ (ISO P01-P15 และ K05-K20)
    • T8315: คาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียด เคลือบผิวแบบ PVD สำหรับเหล็กกล้าไร้สนิมและเหล็กหล่อ
    • T8330, T8430: คาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียด เคลือบผิวแบบ PVD (T8330: ISO P25-P40, M20-M35, K20-K40; T8430: ISO P20-P40, M20-M35)
    • TT010, TT310: เกรดเซอร์เมทสำหรับเหล็กกล้า แบบไม่เคลือบผิว (ISO P01-P10) และแบบเคลือบผิว PVD (ISO P10-P25)

    ข้อแนะนำการใช้งาน

    • กลุ่มวัสดุ: P = เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (ส่วนผสมโลหะไม่เกิน 10% ความแข็งต่ำกว่า 45HRC); M = เหล็กกล้าไร้สนิม (โครเมียมอย่างน้อย 11%); K = เหล็กหล่อ (คาร์บอนมากกว่า 2%); N = โลหะนอกกลุ่มเหล็ก
    • ใช้ระยะป้อนลึกให้อยู่ในช่วง APMN - APMX ของเม็ดมีดที่เลือก เพื่อการควบคุมเศษที่ดี
    • ใช้ด้ามมีดกลึงหรือบาร์คว้านที่ออกแบบสำหรับเม็ดมีด DC.. 07 และเริ่มจากข้อมูลการตัดที่ Dormer Pramet แนะนำสำหรับเกรดที่เลือก

    วิธีอ่านรหัสสั่งซื้อ

    ตัวอย่าง DCMT 070204E-FM:T9325: D = รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 55°, C = มุมหลบ 7°, M = พิกัดความเผื่อ, T = ชนิดเม็ดมีด, 07 = ขนาด (IC 6.35 mm), 02 = ความหนา (2.38 mm), 04 = รัศมีมุม (0.4 mm), E = คมตัดลบมน, FM = ร่องหักเศษ, T9325 = เกรด

     

    ซีรีส์ DCMT จาก Dormer Pramet คือเม็ดมีดกลึงมาตรฐาน ISO แบบโพซิทีฟด้านเดียว รูปทรง D สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 55° และมุมหลบ 7° มุม 55° ช่วยให้เข้าถึงชิ้นงานได้ดีในงานกลึงขึ้นรูปและกลึงตามแบบ และรูปทรงแบบโพซิทีฟช่วยลดแรงตัด จึงเป็นตัวเลือกที่นิยมสำหรับด้ามมีดกลึงงานภายนอกและบาร์คว้าน เม็ดมีดผลิตตามพิกัดความเผื่อ ISO ระดับ M มีคมตัดลบมนและรูยึดสำหรับการจับยึดด้วยสกรู และมีให้เลือกทั้งเกรดคาร์ไบด์เคลือบผิวและเซอร์เมท สำหรับงานกลึงเก็บผิวละเอียด งานกลึงเก็บผิว และงานกลึงปานกลางกับเหล็กกล้า เหล็กกล้าไร้สนิม และเหล็กหล่อ

    คุณสมบัติเด่น

    • เม็ดมีดโพซิทีฟด้านเดียว รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 55° (D) มุมหลบ 7° (C)
    • ขนาด 07: IC 6.35 mm ความหนา 2.38 mm ความยาวคมตัด 7.8 mm เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด 2.8 mm
    • รัศมีมุม 0.2 mm, 0.4 mm หรือ 0.8 mm ในรายการที่แสดง
    • ร่องหักเศษสี่แบบ: FF2 สำหรับงานเก็บผิวละเอียด FM และ UR สำหรับงานเก็บผิว FM2 สำหรับงานกลึงปานกลาง
    • เกรดคาร์ไบด์ WC-Co เคลือบผิวแบบ MT-CVD และ PVD รวมถึงเกรดเซอร์เมท TT010 (ไม่เคลือบผิว) และ TT310 (เคลือบผิวแบบ PVD)
    • สำหรับวัสดุกลุ่ม ISO P (เหล็กกล้า) M (เหล็กกล้าไร้สนิม) และ K (เหล็กหล่อ) และใช้กับ N (โลหะนอกกลุ่มเหล็ก) ได้ในรุ่น FM บางรุ่น
    • พิกัดความเผื่อ ISO ระดับ M และคมตัดลบมน (E)

     

    รายการข้อมูลจำเพาะ
    ประเภทสินค้าเม็ดมีดกลึงแบบโพซิทีฟด้านเดียว
    แบรนด์ / ซีรีส์Dormer Pramet / DCMT
    กลุ่มผลิตภัณฑ์งานกลึง, ISO โพซิทีฟ, เม็ดมีดคาร์ไบด์, รูปทรง DC.. (ระบบเมตริก)
    รูปทรงเม็ดมีดและมุมหลบD - สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน มุมยอด 55° มุมหลบ C 7° รูปทรงแบบโพซิทีฟ
    พิกัดความเผื่อM
    เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน (IC)6.35 mm (ขนาด 07)
    ความหนาเม็ดมีด (S)2.38 mm (รหัสความหนา 02)
    ความยาวคมตัด (L)7.8 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (D1)2.8 mm
    รัศมีมุม (RE)0.2 mm, 0.4 mm, 0.8 mm (รหัส 02, 04, 08)
    ระยะป้อนลึก (APMN - APMX)0.2 - 2.1 mm ขึ้นอยู่กับรัศมีมุมและร่องหักเศษ
    ร่องหักเศษFF2, FM, FM2, UR พร้อมคมตัดลบมน (E)
    เกรดคาร์ไบด์เคลือบผิวแบบ MT-CVD: T7325, T7335, T9315, T9325, T9415, T9425; คาร์ไบด์เคลือบผิวแบบ PVD: T6310, T8315, T8330, T8430; เกรดอื่น: T8415; เซอร์เมท: TT010 (ไม่เคลือบผิว), TT310 (เคลือบผิวแบบ PVD)
    วัสดุงานที่ใช้P - เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ, M - เหล็กกล้าไร้สนิม, K - เหล็กหล่อ (ขึ้นอยู่กับเกรดและร่องหักเศษ); N - โลหะนอกกลุ่มเหล็ก (ใช้ได้ในบางรุ่น)

     

    รุ่นIC (mm)S (mm)RE (mm)L (mm)D1 (mm)APMX (mm)APMN (mm)
    DCMT 070202E-FF2:T73256.352.380.27.82.81.50.2
    DCMT 070202E-FF2:T83306.352.380.27.82.81.50.2
    DCMT 070202E-FF2:T84306.352.380.27.82.8  
    DCMT 070202E-FF2:T93256.352.380.27.82.81.50.2
    DCMT 070202E-FF2:T94256.352.380.27.82.81.50.2
    DCMT 070202E-FF2:TT0106.352.380.27.82.81.50.2
    DCMT 070202E-FM:T73256.352.380.27.82.810.2
    DCMT 070202E-FM:T83156.352.380.27.82.810.2
    DCMT 070202E-FM:T83306.352.380.27.82.810.2
    DCMT 070202E-FM:T84156.352.380.27.82.8  
    DCMT 070202E-FM:T84306.352.380.27.82.8  
    DCMT 070202E-FM:T93156.352.380.27.82.810.2
    DCMT 070202E-FM:T93256.352.380.27.82.810.2
    DCMT 070202E-FM:T94156.352.380.27.82.8  
    DCMT 070202E-FM:T94256.352.380.27.82.810.2
    DCMT 070202E-UR:T73256.352.380.27.82.810.2
    DCMT 070202E-UR:T83156.352.380.27.82.810.2
    DCMT 070202E-UR:T83306.352.380.27.82.810.2
    DCMT 070202E-UR:T84156.352.380.27.82.8  
    DCMT 070202E-UR:T84306.352.380.27.82.8  
    DCMT 070202E-UR:T93156.352.380.27.82.810.2
    DCMT 070202E-UR:T93256.352.380.27.82.810.2
    DCMT 070202E-UR:T94156.352.380.27.82.8  
    DCMT 070202E-UR:T94256.352.380.27.82.810.2
    DCMT 070204E-FF2:T73256.352.380.47.82.820.3
    DCMT 070204E-FF2:T83306.352.380.47.82.820.3
    DCMT 070204E-FF2:T84306.352.380.47.82.8  
    DCMT 070204E-FF2:T93156.352.380.47.82.820.3
    DCMT 070204E-FF2:T93256.352.380.47.82.820.3
    DCMT 070204E-FF2:T94156.352.380.47.82.8  
    DCMT 070204E-FF2:T94256.352.380.47.82.820.3
    DCMT 070204E-FM2:T63106.352.380.47.82.82.10.2
    DCMT 070204E-FM2:T73256.352.380.47.82.82.10.2
    DCMT 070204E-FM2:T83306.352.380.47.82.82.10.2
    DCMT 070204E-FM2:T84306.352.380.47.82.8  
    DCMT 070204E-FM2:T93156.352.380.47.82.82.10.2
    DCMT 070204E-FM2:T93256.352.380.47.82.82.10.2
    DCMT 070204E-FM2:T94156.352.380.47.82.8  
    DCMT 070204E-FM2:T94256.352.380.47.82.82.10.2
    DCMT 070204E-FM:T73256.352.380.47.82.820.2
    DCMT 070204E-FM:T73356.352.380.47.82.820.2
    DCMT 070204E-FM:T83156.352.380.47.82.820.2
    DCMT 070204E-FM:T83306.352.380.47.82.810.2
    DCMT 070204E-FM:T84156.352.380.47.82.8  
    DCMT 070204E-FM:T84306.352.380.47.82.8  
    DCMT 070204E-FM:T93156.352.380.47.82.820.2
    DCMT 070204E-FM:T93256.352.380.47.82.820.2
    DCMT 070204E-FM:T94156.352.380.47.82.8  
    DCMT 070204E-FM:T94256.352.380.47.82.820.2
    DCMT 070204E-UR:T73256.352.380.47.82.820.4
    DCMT 070204E-UR:T83156.352.380.47.82.820.4
    DCMT 070204E-UR:T83306.352.380.47.82.820.4
    DCMT 070204E-UR:T84156.352.380.47.82.8  
    DCMT 070204E-UR:T84306.352.380.47.82.8  
    DCMT 070204E-UR:T93156.352.380.47.82.820.4
    DCMT 070204E-UR:T93256.352.380.47.82.820.4
    DCMT 070204E-UR:T94156.352.380.47.82.8  
    DCMT 070204E-UR:T94256.352.380.47.82.820.4
    DCMT 070204E-UR:TT3106.352.380.47.82.820.4
    DCMT 070208E-FF2:T73256.352.380.87.82.820.6

     

    เม็ดมีด DCMT เป็นเม็ดมีดด้านเดียว รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 55° (รูปทรง D) มุมหลบ 7° มีรูยึดตรงกลางและร่องหักเศษที่ผิวด้านบน คมตัดเป็นแบบลบมน (E) และรัศมีมุม RE อยู่ที่มุมตัด 55°

    • IC: เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน 6.35 mm
    • S: ความหนาเม็ดมีด 2.38 mm
    • L: ความยาวคมตัด 7.8 mm
    • D1: เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด 2.8 mm
    • RE: รัศมีมุม 0.2 mm ถึง 0.8 mm
    • APMX: ระยะป้อนลึกสูงสุด 1 mm ถึง 2.1 mm
    • APMN: ระยะป้อนลึกต่ำสุด 0.2 mm ถึง 0.6 mm
    • มุมยอด 55° และมุมหลบ 7°

     

    การเลือกเม็ดมีด DCMT ที่เหมาะสม

    • รัศมีมุม: 0.2 mm (02) สำหรับการตัดเบาและงานขึ้นรูปละเอียดที่ต้องการแรงตัดต่ำ; 0.4 mm (04) เป็นตัวเลือกสำหรับงานทั่วไป; 0.8 mm (08) สำหรับมุมตัดที่แข็งแรงกว่าและอัตราป้อนที่สูงขึ้น
    • ร่องหักเศษ: FF2 สำหรับการตัดเก็บผิวละเอียดแบบเบากับเหล็กกล้า; FM สำหรับงานเก็บผิวเหล็กกล้าและเหล็กกล้าไร้สนิม; UR สำหรับงานเก็บผิวเหล็กหล่อ; FM2 สำหรับงานกลึงปานกลางที่ต้องการคมตัดแข็งแรงกว่า
    • ระยะป้อนลึก: รุ่นรัศมีมุม 0.2 mm ใช้ได้ตั้งแต่ 0.2 mm จนถึง 1 mm ถึง 1.5 mm; รุ่นรัศมีมุม 0.4 mm ใช้ได้ถึง 2 mm (FM2: 2.1 mm); รุ่น FF2 รัศมีมุม 0.8 mm ใช้ได้ตั้งแต่ 0.6 mm ถึง 2 mm
    • เกรดสำหรับเหล็กกล้า (P): T9315 หรือ T9415 เพื่อความทนทานต่อการสึกหรอที่สูงกว่า, T9325 หรือ T9425 เป็นตัวเลือกทั่วไป, T8330 หรือ T8430 สำหรับสภาวะงานที่ต้องการความเหนียวมากกว่า และเซอร์เมท TT010 หรือ TT310 สำหรับงานเก็บผิว
    • เกรดสำหรับเหล็กกล้าไร้สนิม (M): T7325, T7335, T8315 หรือ T9325 เช่น ใช้คู่กับร่องหักเศษ FM
    • เกรดสำหรับเหล็กหล่อ (K): T6310, T8315 หรือ T8330 โดยร่องหักเศษ UR เป็นตัวเลือกแรกสำหรับงานเก็บผิวเหล็กหล่อ