เม็ดมีดกลึง - โพซิทีฟ_DCGT

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เม็ดมีดกลึงโพซิทีฟ DCGT ของ Dormer Pramet เป็นเม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 55° แบบใช้งานด้านเดียว มุมหลบ 7° คลาสพิกัดความเผื่อตาม ISO แบบ G และมีรูยึด ซีรีส์นี้มีขนาด 07 และ 11 รัศมีมุมตั้งแต่ 0.1 ถึง 0.8 mm เบรกเกอร์ห้าแบบ และเกรดทังสเตนคาร์ไบด์และเซอร์เมทสิบสองเกรด สำหรับงานกลึงละเอียดถึงปานกลางในเหล็ก เหล็กกล้าไร้สนิม เหล็กหล่อ โลหะนอกกลุ่มเหล็ก และซูเปอร์อัลลอย
ข้อมูลทั่วไป
ผู้ผลิต: Dormer Pramet กลุ่มผลิตภัณฑ์ DCGT อยู่ในกลุ่มเม็ดมีดทังสเตนคาร์ไบด์โพซิทีฟ ISO สำหรับงานกลึง (รูปทรง DC.. มาตรฐานเมตริก) เม็ดมีดทุกรุ่นเป็นแบบใช้งานด้านเดียว ชนิดเม็ดมีด T มุมหลบ 7° และคลาสพิกัดความเผื่อ G
การใช้งาน
- งานกลึงผิวละเอียดถึงงานกลึงปานกลาง ทั้งงานภายนอกและงานภายใน
- เหล็กและเหล็กหล่อเหนียว (ISO P): เบรกเกอร์ FF2 และ SI, NF1 กับเกรด T6310
- เหล็กกล้าไร้สนิม (ISO M): เบรกเกอร์ SF3, NF1 และ SI
- เหล็กหล่อ (ISO K): FF2 กับเกรด T8330 และ T9425
- โลหะนอกกลุ่มเหล็ก (ISO N): เบรกเกอร์ AL และ SF3
- โลหะผสมทนความร้อนสูง (ISO S): เบรกเกอร์ SF3 และ NF1
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- ติดตั้งบนด้ามมีดกลึงหรือบาร์คว้านที่ออกแบบสำหรับเม็ดมีดโพซิทีฟทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 55° ขนาดเดียวกัน (07 หรือ 11)
- รักษาความลึกตัดให้อยู่ระหว่างค่า APMN และ APMX ของเม็ดมีดที่เลือก เพื่อการควบคุมเศษที่ดี
- ทำความสะอาดบ่าวางเม็ดมีด และยึดเม็ดมีดให้แน่นผ่านรูยึดก่อนเริ่มตัด
- ใช้น้ำหล่อเย็นให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงานและลักษณะงาน
วิธีอ่านรหัสสั่งซื้อ
ตัวอย่าง: DCGT 070204E-SF3:T6310
- D: รูปทรงเม็ดมีด สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 55°
- C: มุมหลบ 7°
- G: คลาสพิกัดความเผื่อ
- T: ชนิดเม็ดมีด
- 07 / 11: ขนาดเม็ดมีด (IC 6.35 mm / 9.525 mm)
- 02 / T3: รหัสความหนาเม็ดมีด
- 01 / 02 / 04 / 08: รัศมีมุม 0.1 / 0.2 / 0.4 / 0.8 mm
- E / F: คมตัดลบมน / คมตัดคมกริบ; EL / ER: สำหรับด้ามมีดกลึงมือซ้าย / มือขวา
- SF3, AL, FF2, NF1, SI: เบรกเกอร์
- T6310 (หลังเครื่องหมายทวิภาค): เกรด
ซีรีส์ DCGT จาก Dormer Pramet คือกลุ่มเม็ดมีดกลึงโพซิทีฟมาตรฐาน ISO แบบใช้งานด้านเดียว รูปทรง D (สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน มุมรวม 55°) และมุมหลบ C ที่ 7° รูปทรงโพซิทีฟช่วยให้ตัดเฉือนได้ลื่นและใช้แรงตัดต่ำ จึงเป็นตัวเลือกที่นิยมสำหรับงานกลึงผิวละเอียด งานกลึงขึ้นรูปโปรไฟล์ และงานกลึงปานกลาง ทั้งบนด้ามมีดกลึงงานภายนอกและบาร์คว้าน ขนาดเม็ดมีดสองขนาด รัศมีมุมสี่ค่า เบรกเกอร์ห้าแบบ และเกรดสิบสองเกรด ช่วยให้เลือกเม็ดมีดรูปทรงเดียวให้เหมาะกับเหล็ก เหล็กกล้าไร้สนิม เหล็กหล่อ โลหะนอกกลุ่มเหล็ก และโลหะผสมทนความร้อนสูงได้
คุณสมบัติเด่น
- รูปทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 55° มุมหลบ 7° และรูปทรงโพซิทีฟ ตัดเบาและลื่น
- ความแม่นยำในการหมุนเปลี่ยนคมตามพิกัดความเผื่อ ISO คลาส G
- ขนาด 07 (IC 6.35 mm, L 7.8 mm, D1 2.8 mm) และขนาด 11 (IC 9.525 mm, L 11.6 mm, D1 4.4 mm)
- รัศมีมุมให้เลือก 0.1, 0.2, 0.4 และ 0.8 mm
- เบรกเกอร์ SF3, NF1 และ SI คมตัดแบบลบมน, FF2 สำหรับงานกลึงผิวละเอียดในเหล็ก และ AL คมตัดแบบคมกริบสำหรับโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
- เกรดทังสเตนคาร์ไบด์เคลือบผิวแบบ PVD และ MT-CVD ทังสเตนคาร์ไบด์ไม่เคลือบผิว และเซอร์เมทไม่เคลือบผิว
- เบรกเกอร์ SI มีรุ่นสำหรับด้ามมีดกลึงมือซ้าย (EL) และมือขวา (ER)
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ประเภทเครื่องมือ | เม็ดมีดกลึงโพซิทีฟแบบใช้งานด้านเดียว |
| แบรนด์ / ซีรีส์ | Dormer Pramet / DCGT |
| รูปทรงเม็ดมีด / มุมหลบ | D สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 55° / C มุมหลบ 7° |
| คลาสพิกัดความเผื่อ | G |
| ขนาดเม็ดมีด | 07 (IC 6.35 mm) / 11 (IC 9.525 mm) |
| ความยาวคมตัด (L) | 7.8 mm / 11.6 mm |
| ความหนาเม็ดมีด (S) | 2.38 ถึง 4.22 mm |
| รัศมีมุม (RE) | 0.1 / 0.2 / 0.4 / 0.8 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (D1) | 2.8 mm / 4.4 mm |
| ความลึกตัด (APMN ถึง APMX) | 0.1 ถึง 3.3 mm |
| เบรกเกอร์ | SF3, AL, FF2, NF1, SI |
| เกรด | T6310, T8315, T8415, T0315, T8330, T8430, T7325, T9325, T9425, H07, HF7, TT010 |
| วัสดุเกรด | ทังสเตนคาร์ไบด์เคลือบผิว PVD, ทังสเตนคาร์ไบด์เคลือบผิว MT-CVD, ทังสเตนคาร์ไบด์ไม่เคลือบผิว, เซอร์เมทไม่เคลือบผิว |
| การใช้งาน | วัสดุกลุ่ม ISO P, M, K, N, S; งานกลึงผิวละเอียดถึงงานกลึงปานกลาง |
| รุ่น | IC (mm) | S (mm) | L (mm) | RE (mm) | D1 (mm) | APMN (mm) | APMX (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCGT 070201E-SF3:T6310 | 6.35 | 2.58 | 7.8 | 0.1 | 2.8 | 0.1 | 1.6 |
| DCGT 070202E-SF3:H07 | 6.35 | 2.58 | 7.8 | 0.2 | 2.8 | 0.2 | 1.6 |
| DCGT 070202E-SF3:T6310 | 6.35 | 2.58 | 7.8 | 0.2 | 2.8 | 0.2 | 1.6 |
| DCGT 070202E-SF3:T8315 | 6.35 | 2.58 | 7.8 | 0.2 | 2.8 | 0.2 | 1.6 |
| DCGT 070202E-SF3:T8415 | 6.35 | 2.58 | 7.8 | 0.2 | 2.8 | 0.2 | 1.6 |
| DCGT 070202F-AL:HF7 | 6.35 | 2.38 | 7.8 | 0.2 | 2.8 | 0.3 | 2.1 |
| DCGT 070202F-AL:T0315 | 6.35 | 2.38 | 7.8 | 0.2 | 2.8 | 0.3 | 2.1 |
| DCGT 070204E-SF3:H07 | 6.35 | 2.58 | 7.8 | 0.4 | 2.8 | 0.2 | 2 |
| DCGT 070204E-SF3:T6310 | 6.35 | 2.58 | 7.8 | 0.4 | 2.8 | 0.2 | 2 |
| DCGT 070204E-SF3:T8315 | 6.35 | 2.58 | 7.8 | 0.4 | 2.8 | 0.2 | 2 |
| DCGT 070204E-SF3:T8415 | 6.35 | 2.58 | 7.8 | 0.4 | 2.8 | 0.2 | 2 |
| DCGT 070204F-AL:HF7 | 6.35 | 2.38 | 7.8 | 0.4 | 2.8 | 0.4 | 2.1 |
| DCGT 070204F-AL:T0315 | 6.35 | 2.38 | 7.8 | 0.4 | 2.8 | 0.4 | 2.1 |
| DCGT 11T301E-SF3:T6310 | 9.525 | 4.22 | 11.6 | 0.1 | 4.4 | 0.1 | 1.8 |
| DCGT 11T302E-FF2:T7325 | 9.525 | 3.97 | 11.6 | 0.2 | 4.4 | 0.2 | 2.5 |
| DCGT 11T302E-FF2:T8330 | 9.525 | 3.97 | 11.6 | 0.2 | 4.4 | 0.2 | 2.5 |
| DCGT 11T302E-FF2:T8430 | 9.525 | 3.97 | 11.6 | 0.2 | 4.4 | ||
| DCGT 11T302E-FF2:T9325 | 9.525 | 3.97 | 11.6 | 0.2 | 4.4 | 0.2 | 2.5 |
| DCGT 11T302E-FF2:T9425 | 9.525 | 3.97 | 11.6 | 0.2 | 4.4 | 0.2 | 2.5 |
| DCGT 11T302E-FF2:TT010 | 9.525 | 3.97 | 11.6 | 0.2 | 4.4 | 0.2 | 2.5 |
| DCGT 11T302E-SF3:H07 | 9.525 | 4.22 | 11.6 | 0.2 | 4.4 | 0.2 | 2 |
| DCGT 11T302E-SF3:T6310 | 9.525 | 4.22 | 11.6 | 0.2 | 4.4 | 0.2 | 2 |
| DCGT 11T302E-SF3:T8415 | 9.525 | 4.22 | 11.6 | 0.2 | 4.4 | 0.2 | 2 |
| DCGT 11T302F-AL:HF7 | 9.525 | 3.97 | 11.6 | 0.2 | 4.4 | 0.3 | 3.3 |
| DCGT 11T302F-AL:T0315 | 9.525 | 3.97 | 11.6 | 0.2 | 4.4 | 0.3 | 3.3 |
| DCGT 11T304E-NF1:H07 | 9.525 | 3.97 | 11.6 | 0.4 | 4.4 | ||
| DCGT 11T304E-NF1:T6310 | 9.525 | 3.97 | 11.6 | 0.4 | 4.4 | 0.3 | 3 |
| DCGT 11T304E-NF1:T7325 | 9.525 | 3.97 | 11.6 | 0.4 | 4.4 | 0.3 | 3 |
| DCGT 11T304E-SF3:H07 | 9.525 | 4.22 | 11.6 | 0.4 | 4.4 | 0.2 | 2.2 |
| DCGT 11T304E-SF3:T6310 | 9.525 | 4.22 | 11.6 | 0.4 | 4.4 | 0.2 | 2.2 |
| DCGT 11T304E-SF3:T8315 | 9.525 | 4.22 | 11.6 | 0.4 | 4.4 | 0.2 | 2.2 |
| DCGT 11T304E-SF3:T8415 | 9.525 | 4.22 | 11.6 | 0.4 | 4.4 | 0.2 | 2.2 |
| DCGT 11T304EL-SI:T8330 | 9.525 | 3.97 | 11.6 | 0.4 | 4.4 | 0.4 | 2.5 |
| DCGT 11T304EL-SI:T8430 | 9.525 | 3.97 | 11.6 | 0.4 | 4.4 | ||
| DCGT 11T304ER-SI:T8330 | 9.525 | 3.97 | 11.6 | 0.4 | 4.4 | 0.4 | 2.5 |
| DCGT 11T304ER-SI:T8430 | 9.525 | 3.97 | 11.6 | 0.4 | 4.4 | ||
| DCGT 11T304F-AL:HF7 | 9.525 | 3.97 | 11.6 | 0.4 | 4.4 | 0.4 | 3.3 |
| DCGT 11T304F-AL:T0315 | 9.525 | 3.97 | 11.6 | 0.4 | 4.4 | 0.4 | 3.3 |
| DCGT 11T308E-NF1:T6310 | 9.525 | 3.97 | 11.6 | 0.8 | 4.4 | 0.5 | 3 |
| DCGT 11T308E-NF1:T7325 | 9.525 | 3.97 | 11.6 | 0.8 | 4.4 | 0.5 | 3 |
| DCGT 11T308E-SF3:H07 | 9.525 | 4.22 | 11.6 | 0.8 | 4.4 | 0.6 | 2.5 |
| DCGT 11T308E-SF3:T6310 | 9.525 | 4.22 | 11.6 | 0.8 | 4.4 | 0.6 | 2.5 |
| DCGT 11T308E-SF3:T8315 | 9.525 | 4.22 | 11.6 | 0.8 | 4.4 | 0.6 | 2.5 |
| DCGT 11T308E-SF3:T8415 | 9.525 | 4.22 | 11.6 | 0.8 | 4.4 | 0.6 | 2.5 |
| DCGT 11T308EL-SI:T8430 | 9.525 | 3.97 | 11.6 | 0.8 | 4.4 | ||
| DCGT 11T308ER-SI:T8330 | 9.525 | 3.97 | 11.6 | 0.8 | 4.4 | 0.8 | 2.5 |
| DCGT 11T308ER-SI:T8430 | 9.525 | 3.97 | 11.6 | 0.8 | 4.4 | ||
| DCGT 11T308F-AL:HF7 | 9.525 | 3.97 | 11.6 | 0.8 | 4.4 | 0.8 | 3.3 |
| DCGT 11T308F-AL:T0315 | 9.525 | 3.97 | 11.6 | 0.8 | 4.4 | 0.8 | 3.3 |
เม็ดมีด DCGT มีรูปทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน มุมรวม 55° (D) และมุมหลบ 7° (C) บนตัวเม็ดมีดโพซิทีฟแบบใช้งานด้านเดียวที่มีรูยึด สัญลักษณ์ขนาดที่ใช้ในตารางข้อมูลจำเพาะมีดังนี้:
- IC: เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน 6.35 mm (ขนาด 07) หรือ 9.525 mm (ขนาด 11)
- L: ความยาวคมตัด 7.8 mm หรือ 11.6 mm
- S: ความหนาเม็ดมีด 2.38 ถึง 4.22 mm
- RE: รัศมีมุม 0.1 ถึง 0.8 mm
- D1: เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด 2.8 mm หรือ 4.4 mm
- APMN: ความลึกตัดต่ำสุด 0.1 ถึง 0.8 mm
- APMX: ความลึกตัดสูงสุด 1.6 ถึง 3.3 mm
การเลือกเม็ดมีด DCGT
เลือกขนาดเม็ดมีดให้ตรงกับด้ามมีดกลึงหรือบาร์คว้าน จากนั้นเลือกเบรกเกอร์ เกรด และรัศมีมุมให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงานและลักษณะงาน
เบรกเกอร์
- SF3: คมตัดลบมน สำหรับงานกลึงละเอียดถึงปานกลางในเหล็กกล้าไร้สนิม โลหะนอกกลุ่มเหล็ก และซูเปอร์อัลลอย มีขนาด 07 และ 11 RE 0.1 ถึง 0.8 mm
- AL: คมตัดคมกริบ สำหรับงานกลึงละเอียดถึงงานหนักในโลหะนอกกลุ่มเหล็ก ค่า APMX สูงที่สุดในซีรีส์ (2.1 mm สำหรับขนาด 07, 3.3 mm สำหรับขนาด 11)
- FF2: ตัวเลือกแรกสำหรับงานกลึงผิวละเอียดในเหล็ก ใช้กับเหล็กหล่อได้ด้วย ขนาด 11 RE 0.2 mm
- NF1: งานกลึงละเอียดถึงปานกลางในเหล็ก เหล็กกล้าไร้สนิม และซูเปอร์อัลลอย ขนาด 11 RE 0.4 และ 0.8 mm
- SI: งานกลึงละเอียดถึงปานกลางในเหล็กและเหล็กกล้าไร้สนิม ขนาด 11 RE 0.4 และ 0.8 mm มีรุ่นมือซ้าย (EL) และมือขวา (ER)
เกรด
| เกรด | วัสดุเกรด | การใช้งานตาม ISO |
|---|---|---|
| T6310 | ทังสเตนคาร์ไบด์เกรนละเอียดพิเศษ เคลือบผิว PVD | P01–P15, M01–M15, N05–N20, S01–S15 |
| T8315 | ทังสเตนคาร์ไบด์เกรนละเอียด เคลือบผิว PVD | M05–M20, N05–N25 |
| T8415 | M, S (การใช้งานหลัก) | |
| T0315 | ทังสเตนคาร์ไบด์เกรนละเอียด เคลือบผิว PVD | N05–N20 |
| T8330 | ทังสเตนคาร์ไบด์เกรนละเอียด เคลือบผิว PVD | P25–P40, M20–M35, K20–K40 |
| T8430 | ทังสเตนคาร์ไบด์เกรนละเอียด เคลือบผิว PVD | P20–P40, M20–M35 |
| T7325 | ทังสเตนคาร์ไบด์แบบไล่ระดับคุณสมบัติ เคลือบผิว MT-CVD | M10–M25, S10–S25 |
| T9325 | ทังสเตนคาร์ไบด์แบบไล่ระดับคุณสมบัติ เคลือบผิว MT-CVD | P15–P35 |
| T9425 | ทังสเตนคาร์ไบด์แบบไล่ระดับคุณสมบัติ เคลือบผิว MT-CVD | P, K (การใช้งานหลัก) |
| H07 | ทังสเตนคาร์ไบด์ไม่เคลือบผิว | N10–N30, S01–S20 |
| HF7 | ทังสเตนคาร์ไบด์เกรนละเอียด ไม่เคลือบผิว | N10–N25 |
| TT010 | เซอร์เมทไม่เคลือบผิว | P01–P10 |
รัศมีมุมและขนาด
- RE 0.1 และ 0.2 mm: แรงตัดต่ำที่สุด สำหรับงานกลึงผิวละเอียด ความลึกตัดน้อย และชิ้นงานเรียวยาว
- RE 0.4 mm: ตัวเลือกอเนกประสงค์ที่สมดุลระหว่างความแข็งแรงของคมตัดและคุณภาพผิวงาน
- RE 0.8 mm: มุมแข็งแรงกว่า สำหรับความลึกตัดที่มากขึ้นและอัตราป้อนที่สูงขึ้น
- ขนาด 07 เหมาะกับด้ามมีดกลึงขนาดกะทัดรัดและบาร์คว้านขนาดเล็ก ขนาด 11 มีคมตัดยาวกว่า (11.6 mm) และค่า APMX สูงกว่า