เม็ดมีดกลึง - แบบโพซิทีฟ_CPGX

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เม็ดมีดกลึงโพซิทีฟ CPGX จาก Dormer Pramet เป็นเม็ดมีดดีไซน์พิเศษทรงขนมเปียกปูน 80° มุมหลบ 11° สำหรับงานกลึงละเอียดเก็บผิวเหล็กกล้า เม็ดมีดทุกรุ่นผลิตจากเกรด TT010 ซึ่งเป็นเซอร์เมทไม่เคลือบผิวในช่วง ISO P01-P10 มีร่องหักเศษ JZ, JR หรือ JQ ที่มีคมตัดแบบคม ในขนาด 06, 08 และ 09 สำหรับด้ามมีดกลึงมือซ้ายหรือมือขวา
ข้อมูลทั่วไป
ผู้ผลิต: Dormer Pramet กลุ่มสินค้า: CPGX (เม็ดมีดกลึง - แบบโพซิทีฟ) อยู่ในกลุ่มเม็ดมีดกลึงโพซิทีฟตามระบบ ISO รูปทรง C ผลิตตามมาตรฐานการวัดระบบเมตริก เกรด TT010 เป็นเซอร์เมทไม่เคลือบผิวในช่วง ISO P01-P10 และลักษณะงานของทั้งซีรีส์คืองานกลึงละเอียดเก็บผิว
การใช้งาน
ใช้งานหลัก: เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (ISO P เหล็กกล้าที่มีส่วนผสมโลหะ ≤ 10% และความแข็งน้อยกว่า 45HRC) ใช้ได้: สแตนเลส (ISO M เหล็กกล้าทนการกัดกร่อนที่มีโครเมียม ≥ 11%) งานทั่วไปได้แก่การกลึงเก็บผิวเพลา สลัก บูช และชิ้นส่วนความเที่ยงตรงขนาดเล็ก ทั้งงานกลึงภายนอกและงานคว้านด้วยด้ามมีดที่เหมาะสม
ข้อควรทราบในการใช้งาน
- ใช้เม็ดมีด FL กับด้ามมีดกลึงมือซ้าย และเม็ดมีด FR กับด้ามมีดกลึงมือขวา
- ควบคุมความลึกตัดให้อยู่ในช่วง APMN ถึง APMX ของเม็ดมีดที่เลือก
- เกรดเซอร์เมทออกแบบมาสำหรับงานเก็บผิวที่ตัดเบาและต่อเนื่อง ควรหลีกเลี่ยงงานกลึงหยาบหนักและงานตัดกระแทกรุนแรง
- ทำความสะอาดบ่าวางเม็ดมีดและตรวจสอบสกรูยึดก่อนหมุนคมหรือเปลี่ยนเม็ดมีด
- ตรวจสอบขนาด ความหนา และรัศมีมุมของเม็ดมีดให้ตรงกับสเปคของด้ามมีด
วิธีอ่านรหัสสั่งซื้อ
ตัวอย่าง: CPGX 080304FR-JQ:TT010
- C: รูปทรงเม็ดมีด ขนมเปียกปูนมุมรวม 80°
- P: มุมหลบ 11°
- G: พิกัดความเผื่อคลาส G
- X: ประเภทเม็ดมีด ดีไซน์พิเศษ
- 08: ขนาดเม็ดมีด (IC 7.94 mm)
- 03: รหัสความหนา (S 3.18 mm)
- 04: รัศมีมุม 0.4 mm
- FR: รุ่นสำหรับด้ามมีดกลึงมือขวา (FL สำหรับด้ามมีดกลึงมือซ้าย)
- JQ: รหัสร่องหักเศษ
- TT010: เกรด
ซีรีส์ CPGX จาก Dormer Pramet คือเม็ดมีดกลึงโพซิทีฟดีไซน์พิเศษ ทรงขนมเปียกปูน 80° (C) มุมหลบ 11° (P) และความแม่นยำในการหมุนเปลี่ยนคมตามพิกัดความเผื่อ ISO คลาส G เม็ดมีดผลิตจากเกรด TT010 ซึ่งเป็นเซอร์เมทไม่เคลือบผิวในช่วง ISO P01-P10 ออกแบบมาสำหรับงานกลึงละเอียดเก็บผิวเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ และใช้กับสแตนเลสได้ เม็ดมีดแต่ละตัวมีรูยึดตรงกลางและร่องหักเศษที่มีคมตัดแบบคม ช่วยให้ตัดได้เบาและลื่นที่ความลึกตัดน้อย ซีรีส์นี้จึงเหมาะกับการกลึงเก็บผิวชิ้นงานกลึงความเที่ยงตรงสูง
คุณสมบัติเด่น
- ทรงขนมเปียกปูน 80° มุมหลบ 11° และรูปทรงเม็ดมีดแบบโพซิทีฟ
- เกรดเซอร์เมทไม่เคลือบผิว TT010 ช่วง ISO P01-P10 สำหรับงานกลึงละเอียดเก็บผิว
- ใช้งานหลักกับเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (ISO P) ใช้กับสแตนเลสได้ (ISO M)
- ร่องหักเศษสามแบบที่มีคมตัดแบบคม ได้แก่ JZ, JR และ JQ
- มีรุ่นสำหรับด้ามมีดกลึงมือซ้าย (FL) และมือขวา (FR)
- ขนาดเม็ดมีด 06, 08 และ 09 (IC 6.35 mm, 7.94 mm และ 9.525 mm)
- รัศมีมุม 0.2 mm หรือ 0.4 mm และพิกัดความเผื่อ ISO คลาส G
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ประเภทสินค้า | เม็ดมีดกลึงโพซิทีฟ ดีไซน์พิเศษ (ประเภทเม็ดมีด X) |
| แบรนด์ / ซีรีส์ | Dormer Pramet / CPGX |
| รูปทรงและมุมหลบ | C - ขนมเปียกปูนมุมรวม 80° มุมหลบ P 11° รูปทรงโพซิทีฟ |
| พิกัดความเผื่อ | G (ISO) |
| เกรด | TT010 เซอร์เมทไม่เคลือบผิว ช่วง ISO P01-P10 |
| ร่องหักเศษ | JZ, JR, JQ ทุกแบบมีคมตัดแบบคม |
| ขนาดเม็ดมีด (IC) | 06 (6.35 mm), 08 (7.94 mm), 09 (9.525 mm) |
| ความหนาเม็ดมีด (S) | 2.38 mm, 3.18 mm, 3.97 mm |
| รัศมีมุม (RE) | 0.2 mm, 0.4 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (D1) | 2.8 mm, 3.4 mm, 4.4 mm |
| ความลึกตัด (APMN ถึง APMX) | 0.1 mm ถึง 5.6 mm ขึ้นกับร่องหักเศษและขนาด |
| มือซ้าย/มือขวา | FL สำหรับด้ามมีดกลึงมือซ้าย FR สำหรับด้ามมีดกลึงมือขวา |
| วัสดุชิ้นงาน | P - เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ (ใช้งานหลัก); M - สแตนเลส (ใช้ได้) |
| ลักษณะงาน | งานกลึงละเอียดเก็บผิว เม็ดมีดระบบเมตริก |
| รุ่น | IC (mm) | S (mm) | L (mm) | RE (mm) | D1 (mm) | APMN (mm) | APMX (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPGX 060202FL-JZ:TT010 | 6.35 | 2.38 | 6.4 | 0.2 | 2.8 | 0.1 | 0.5 |
| CPGX 060202FR-JZ:TT010 | 6.35 | 2.38 | 6.4 | 0.2 | 2.8 | 0.1 | 0.5 |
| CPGX 060204FL-JR:TT010 | 6.35 | 2.38 | 6.4 | 0.4 | 2.8 | 0.2 | 4.2 |
| CPGX 060204FR-JR:TT010 | 6.35 | 2.38 | 6.4 | 0.4 | 2.8 | 0.2 | 4.2 |
| CPGX 080304FL-JQ:TT010 | 7.94 | 3.18 | 8.1 | 0.4 | 3.4 | 0.1 | 1.2 |
| CPGX 080304FL-JR:TT010 | 7.94 | 3.18 | 8.1 | 0.4 | 3.4 | 0.2 | 5.6 |
| CPGX 080304FR-JQ:TT010 | 7.94 | 3.18 | 8.1 | 0.4 | 3.4 | 0.1 | 1.2 |
| CPGX 080304FR-JR:TT010 | 7.94 | 3.18 | 8.1 | 0.4 | 3.4 | 0.2 | 5.6 |
| CPGX 09T304FL-JQ:TT010 | 9.525 | 3.97 | 9.7 | 0.4 | 4.4 | 0.1 | 1.2 |
เม็ดมีด CPGX เป็นเม็ดมีดโพซิทีฟทรงขนมเปียกปูน 80° (รูปทรง C) มุมหลบ 11° มีรูยึดตรงกลางและร่องหักเศษที่มีคมตัดแบบคมบนหน้าคายเศษ สัญลักษณ์ขนาดด้านล่างอ้างอิงตามข้อมูลของผู้ผลิต
- IC: เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน 6.35 mm ถึง 9.525 mm
- L: ความยาวคมตัด 6.4 mm ถึง 9.7 mm
- S: ความหนาเม็ดมีด 2.38 mm ถึง 3.97 mm
- RE: รัศมีมุม 0.2 mm ถึง 0.4 mm
- D1: เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด 2.8 mm ถึง 4.4 mm
- APMN: ความลึกตัดต่ำสุด 0.1 mm ถึง 0.2 mm
- APMX: ความลึกตัดสูงสุด 0.5 mm ถึง 5.6 mm
- SC: รูปทรงเม็ดมีด C มุมรวม 80°; มุมหลบ P 11°
การเลือกเม็ดมีดให้เหมาะสม
- ขนาดเม็ดมีด: เลือก 06, 08 หรือ 09 ให้ตรงกับบ่าวางเม็ดมีดของด้ามมีดกลึงหรือบาร์คว้าน โดยขนาด 09 (IC 9.525 mm) มีเฉพาะรุ่น FL-JQ
- ร่องหักเศษ JZ (ความลึกตัด 0.1 mm ถึง 0.5 mm, RE 0.2 mm): สำหรับงานเก็บผิวที่ตัดเบามากและมีระยะเผื่อเนื้องานน้อย
- ร่องหักเศษ JQ (ความลึกตัด 0.1 mm ถึง 1.2 mm, RE 0.4 mm): สำหรับงานเก็บผิวที่มีระยะเผื่อเนื้องานน้อยถึงปานกลาง
- ร่องหักเศษ JR (ความลึกตัด 0.2 mm ถึง 4.2 mm ในขนาด 06 และ 0.2 mm ถึง 5.6 mm ในขนาด 08, RE 0.4 mm): มีช่วงความลึกตัดกว้างที่สุดในซีรีส์
- รัศมีมุม: 0.2 mm ช่วยลดแรงตัดเมื่อกลึงชิ้นงานเรียวยาวและรายละเอียดเล็ก ส่วน 0.4 mm ให้มุมคมที่แข็งแรงกว่าและผิวงานดีกว่าที่อัตราป้อนเท่ากัน
- มือซ้าย/มือขวา: เลือก FL สำหรับด้ามมีดกลึงมือซ้าย และ FR สำหรับด้ามมีดกลึงมือขวา