เม็ดมีดกลึง - โพซิทีฟ_CCMW

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เม็ดมีดกลึงโพซิทีฟ CCMW จาก Dormer Pramet ชนิดใช้งานด้านเดียว รูปทรงขนมเปียกปูน 80° (C) มุมหลบ 7° และค่าพิกัดความเผื่อ ISO คลาส M ออกแบบสำหรับงานกลึงเหล็กหล่อในระดับงานละเอียดถึงงานปานกลาง ซีรีส์นี้มีขนาด 06, 09 และ 12 รัศมีมุม 0.2, 0.4 และ 0.8 mm ในเกรดคาร์ไบด์ T5305, T5315, T5405, T5415, T6310 และ T8415

    ข้อมูลทั่วไป

    ผู้ผลิต: Dormer Pramet กลุ่มผลิตภัณฑ์: CCMW, เม็ดมีดกลึงโพซิทีฟ (งานกลึง, ISO โพซิทีฟ, เม็ดมีดคาร์ไบด์, รูปทรง C...) มาตรฐานการวัดของสินค้า: ระบบเมตริก

    การใช้งาน

    • งานกลึงเหล็กหล่อ (ISO K: ชิ้นงานหล่อจากโลหะผสมเหล็กและคาร์บอนที่มีปริมาณคาร์บอนมากกว่า 2%)
    • เกรด T5305 และ T6310: งานละเอียดกับรัศมีมุม 0.2 mm และงานละเอียดถึงปานกลางกับรัศมีมุม 0.4 mm และ 0.8 mm
    • ใช้ได้กับวัสดุชุบแข็ง (โลหะวิศวกรรมใด ๆ ที่มีความแข็งสูงกว่า 45HRC)
    • เกรด T5405 ระบุไว้สำหรับงานปานกลางกับเหล็กหล่อแบบตัดต่อเนื่อง ส่วน CCMW 120408:T5405 ระบุไว้สำหรับงานตัดที่มีการกระแทกเล็กน้อย

    เกรด

    • T5305: ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เคลือบผิว MT-CVD ช่วง ISO K01-K15
    • T5315: ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เคลือบผิว MT-CVD ช่วง ISO K10-K25 สำหรับงานละเอียดถึงปานกลางกับเหล็กหล่อ
    • T5405: เคลือบผิว MT-CVD บนเนื้อวัสดุฐาน WC-Co สำหรับงานปานกลางกับเหล็กหล่อ และใช้กับวัสดุแข็งได้ตามเงื่อนไข
    • T5415: ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เคลือบผิว MT-CVD ช่วง ISO K10-K25 สำหรับงานละเอียดถึงปานกลางกับเหล็กหล่อ
    • T6310: ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียดพิเศษเคลือบผิว PVD ช่วง ISO K05-K20
    • T8415: เกรดคาร์ไบด์ ใช้งานหลักกับเหล็กหล่อ (K) และใช้ได้กับวัสดุชุบแข็ง (H)

    วิธีอ่านรหัสสั่งซื้อ

    ตัวอย่าง: CCMW 09T308:T5305

    • C: รูปทรงเม็ดมีด ทรงขนมเปียกปูนมุมรวม 80°
    • C: มุมหลบ 7°
    • M: ค่าพิกัดความเผื่อ
    • W: ชนิดเม็ดมีด
    • 06 / 09 / 12: ขนาดเม็ดมีด (IC 6.35 / 9.525 / 12.7 mm)
    • 02 / T3 / 04: รหัสความหนาเม็ดมีด (S 2.38 / 3.97 / 4.76 mm)
    • 02 / 04 / 08: รหัสรัศมีมุม (RE 0.2 / 0.4 / 0.8 mm)
    • ข้อความหลังเครื่องหมายทวิภาค: เกรด เช่น T5305

    ข้อควรปฏิบัติในการใช้งาน

    • ใช้ด้ามมีดกลึงหรือบาร์คว้านที่ออกแบบสำหรับเม็ดมีดโพซิทีฟรูปทรง C มุมหลบ 7° ในขนาดเม็ดมีดที่ตรงกัน
    • รักษาความลึกในการตัดให้อยู่ระหว่าง APMN และ APMX ของเม็ดมีดที่เลือก
    • ทำความสะอาดบ่าวางเม็ดมีดก่อนติดตั้งและยึดเม็ดมีดในด้ามให้แน่น หมุนเปลี่ยนไปใช้มุมคมใหม่เมื่อคมตัดสึก
    • ตั้งความเร็วตัดและอัตราป้อนตามวัสดุชิ้นงาน ความมั่นคงของเครื่องจักร และคำแนะนำของผู้ผลิตสำหรับเกรดที่เลือก

     

    ซีรีส์ CCMW จาก Dormer Pramet คือเม็ดมีดกลึงโพซิทีฟคาร์ไบด์มาตรฐาน ISO รูปทรง C ได้แก่เม็ดมีดทรงขนมเปียกปูน 80° มุมหลบ 7° ความแม่นยำในการหมุนเปลี่ยนคมตามค่าพิกัดความเผื่อ ISO คลาส M และออกแบบเป็นชนิดใช้งานด้านเดียวพร้อมรูยึดสำหรับจับยึด เม็ดมีดหน้าเรียบนี้ไม่มีร่องหักเศษ และตามข้อมูลของผู้ผลิตมีมุมคายเศษเป็นกลางโดยไม่มี T-land เหมาะสำหรับงานกลึงเหล็กหล่อ (ISO K) เป็นหลัก และใช้กับวัสดุชุบแข็งที่มีความแข็งสูงกว่า 45HRC ได้ ตัวเลือกขนาดเม็ดมีด รัศมีมุม และเกรดที่หลากหลาย ช่วยให้จับคู่เม็ดมีดกับด้ามมีดกลึง ความลึกในการตัด และคุณภาพผิวงานที่ต้องการได้

    คุณสมบัติเด่น

    • C - ทรงขนมเปียกปูนมุมรวม 80° มุมหลบ C 7° และรูปทรงโพซิทีฟ
    • เม็ดมีดชนิดใช้งานด้านเดียว มีรูยึด และค่าพิกัดความเผื่อ ISO คลาส M
    • เม็ดมีดหน้าเรียบไม่มีร่องหักเศษ มุมคายเศษเป็นกลาง และไม่มี T-land
    • ใช้งานหลักกับ K - เหล็กหล่อ และใช้ได้กับ H - วัสดุชุบแข็งที่มีความแข็งสูงกว่า 45HRC
    • ขนาด 06, 09 และ 12 (IC 6.35, 9.525 และ 12.7 mm) รัศมีมุม 0.2, 0.4 หรือ 0.8 mm
    • เกรดเคลือบผิว MT-CVD ได้แก่ T5305, T5315, T5405 และ T5415 เกรดเคลือบผิว PVD คือ T6310 และเกรด T8415
    • มาตรฐานการวัดของสินค้าเป็นระบบเมตริก

     

    รายการข้อมูลจำเพาะ
    ประเภทสินค้าเม็ดมีดกลึงโพซิทีฟชนิดใช้งานด้านเดียว ทังสเตนคาร์ไบด์
    แบรนด์ / ซีรีส์Dormer Pramet / CCMW
    รูปทรงเม็ดมีดC - ทรงขนมเปียกปูนมุมรวม 80°
    มุมหลบ / รูปทรงC 7° โพซิทีฟ
    ค่าพิกัดความเผื่อM
    ร่องหักเศษไม่มีร่องหักเศษ (เม็ดมีดหน้าเรียบ มุมคายเศษเป็นกลาง ไม่มี T-land)
    ขนาดเม็ดมีด (IC / S)06: IC 6.35 mm, S 2.38 mm; 09: IC 9.525 mm, S 3.97 mm; 12: IC 12.7 mm, S 4.76 mm
    รัศมีมุม (RE)0.2, 0.4, 0.8 mm
    ความยาวคมตัด (L)6.4 / 9.7 / 12.9 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (D1)2.8 / 4.4 / 5.5 mm
    ความลึกในการตัด (APMN ถึง APMX)0.2 ถึง 8.4 mm ขึ้นอยู่กับขนาดและรัศมีมุม
    เกรดT5305, T5315, T5405, T5415 (คาร์ไบด์เคลือบผิว MT-CVD); T6310 (คาร์ไบด์เกรนละเอียดพิเศษเคลือบผิว PVD); T8415
    วัสดุชิ้นงานK - เหล็กหล่อ (ใช้งานหลัก); H - วัสดุชุบแข็งที่มีความแข็งสูงกว่า 45HRC (ใช้ได้)
    เครื่องมือที่ใช้ร่วมกันได้ด้ามมีดกลึงและบาร์คว้านสำหรับเม็ดมีดโพซิทีฟรูปทรง C มุมหลบ 7° ในขนาดที่ตรงกัน

     

    รุ่นIC (mm)S (mm)RE (mm)L (mm)D1 (mm)APMX (mm)APMN (mm)
    CCMW 060202:T53056.352.380.26.42.84.20.2
    CCMW 060202:T54056.352.380.26.42.84.20.2
    CCMW 060202:T63106.352.380.26.42.84.20.2
    CCMW 060204:T53056.352.380.46.42.84.20.4
    CCMW 060204:T53156.352.380.46.42.84.20.4
    CCMW 060204:T54056.352.380.46.42.84.20.4
    CCMW 060204:T63106.352.380.46.42.84.20.4
    CCMW 060204:T84156.352.380.46.42.84.20.4
    CCMW 09T304:T53059.5253.970.49.74.46.30.4
    CCMW 09T304:T53159.5253.970.49.74.46.30.4
    CCMW 09T304:T54059.5253.970.49.74.46.30.4
    CCMW 09T304:T63109.5253.970.49.74.46.30.4
    CCMW 09T304:T84159.5253.970.49.74.46.30.4
    CCMW 09T308:T53059.5253.970.89.74.46.30.8
    CCMW 09T308:T53159.5253.970.89.74.46.30.8
    CCMW 09T308:T54059.5253.970.89.74.46.30.8
    CCMW 09T308:T54159.5253.970.89.74.4  
    CCMW 09T308:T63109.5253.970.89.74.46.30.8
    CCMW 09T308:T84159.5253.970.89.74.46.30.8
    CCMW 120404:T530512.74.760.412.95.58.40.4
    CCMW 120404:T531512.74.760.412.95.58.40.4
    CCMW 120404:T540512.74.760.412.95.58.40.4
    CCMW 120404:T631012.74.760.412.95.58.40.4
    CCMW 120408:T530512.74.760.812.95.58.40.8
    CCMW 120408:T531512.74.760.812.95.58.40.8
    CCMW 120408:T540512.74.760.812.95.58.40.8
    CCMW 120408:T631012.74.760.812.95.58.40.8

     

    เม็ดมีด CCMW เป็นเม็ดมีดชนิดใช้งานด้านเดียว ทรงขนมเปียกปูน 80° (รูปทรง C) มุมหลบ 7° รูปทรงโพซิทีฟ หน้าเรียบไม่มีร่องหักเศษ และมีรูยึด สัญลักษณ์มิติที่ใช้ในซีรีส์นี้มีดังต่อไปนี้

    • IC: เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน 6.35 ถึง 12.7 mm
    • S: ความหนาเม็ดมีด 2.38 ถึง 4.76 mm
    • RE: รัศมีมุม 0.2 ถึง 0.8 mm
    • L: ความยาวคมตัด 6.4 ถึง 12.9 mm
    • D1: เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด 2.8 ถึง 5.5 mm
    • APMX: ความลึกในการตัดสูงสุด 4.2 ถึง 8.4 mm
    • APMN: ความลึกในการตัดต่ำสุด 0.2 ถึง 0.8 mm
    • มุมรวม 80° และมุมหลบ 7°

     

    การเลือกขนาดเม็ดมีด

    เลือกขนาดที่พอดีกับบ่าวางเม็ดมีดของด้ามมีดกลึงหรือบาร์คว้าน ขนาด 06 (IC 6.35 mm, APMX 4.2 mm) เหมาะกับบาร์คว้านขนาดเล็กและการตัดเบา ขนาด 09 (IC 9.525 mm, APMX 6.3 mm) ครอบคลุมงานกลึงทั่วไป และขนาด 12 (IC 12.7 mm, APMX 8.4 mm) สำหรับความลึกในการตัดที่มากขึ้นบนการติดตั้งที่มั่นคง

    การเลือกรัศมีมุม

    • 0.2 mm (เฉพาะขนาด 06): งานละเอียดและความลึกในการตัดน้อยตั้งแต่ 0.2 mm โดยมีแรงตัดต่ำ
    • 0.4 mm (ขนาด 06, 09 และ 12): งานละเอียดถึงปานกลางทั่วไป
    • 0.8 mm (ขนาด 09 และ 12): มุมคมแข็งแรงขึ้นสำหรับการตัดหนักและอัตราป้อนที่สูงขึ้น

    การเลือกเกรด

    • T5305 (K01-K15): สำหรับงานกลึงละเอียดเหล็กหล่อที่เน้นความทนทานต่อการสึกหรอเป็นหลัก
    • T5315 (K10-K25) และ T5415 (K10-K25 เฉพาะขนาด 09 รัศมีมุม 0.8 mm): ทางเลือกที่เหนียวกว่าสำหรับงานละเอียดถึงปานกลาง
    • T6310 (K05-K20): ทางเลือกคาร์ไบด์เกรนละเอียดพิเศษเคลือบผิว PVD สำหรับงานละเอียดถึงปานกลาง
    • T5405: งานปานกลางกับเหล็กหล่อแบบตัดต่อเนื่อง
    • T8415: มีในรุ่น CCMW 060204, CCMW 09T304 และ CCMW 09T308