เม็ดมีดกลึง - แบบโพซิทีฟ_CCMT

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เม็ดมีดกลึงแบบโพซิทีฟรุ่น CCMT จาก Dormer Pramet เป็นเม็ดมีดหน้าเดียวรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 80° มุมหลบ 7° สำหรับงานเก็บผิวละเอียดถึงงานกลึงปานกลาง ทั้งงานกลึงภายนอก งานปาดหน้า และงานคว้าน รุ่นที่แสดงมีเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน 6.35 mm ความหนา 2.38 mm และรัศมีมุม 0.2 mm หรือ 0.4 mm มีร่องหักเศษ FF2, FF, FM, NF2, RF และ UR ในเกรดทังสเตนคาร์ไบด์เคลือบผิว ทังสเตนคาร์ไบด์ไม่เคลือบผิว และเซอร์เมท สำหรับเหล็ก เหล็กกล้าไร้สนิม เหล็กหล่อ และโลหะผสมทนความร้อนสูง

    ข้อมูลทั่วไป

    • ผู้ผลิต: Dormer Pramet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์: เม็ดมีดกลึงแบบโพซิทีฟ CCMT (ISO Positive, เม็ดมีดคาร์ไบด์, รูปทรง C...)
    • ระบบหน่วยวัด: เมตริก
    • ประเภทงาน: งานเก็บผิวละเอียด งานเก็บผิว และงานกลึงปานกลาง
    • การใช้งาน: งานกลึงภายนอก งานปาดหน้า และงานกลึงภายใน (งานคว้าน)

    ภาพรวมเกรด

    • T9315, T9325, T9335, T9415, T9425: ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co แบบไล่ระดับคุณสมบัติ เคลือบผิวแบบ MT-CVD ใช้หลักกับเหล็ก (ISO P05 ถึง P45 ขึ้นกับเกรด) โดย T9325 ครอบคลุม M10 ถึง M30 ด้วย
    • T7325, T7335: ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co แบบไล่ระดับคุณสมบัติ เคลือบผิวแบบ MT-CVD สำหรับเหล็กกล้าไร้สนิม (M10 ถึง M25 และ M20 ถึง M40) โดย T7325 กับร่องหักเศษ NF2 ครอบคลุม S10 ถึง S25 ด้วย
    • T8315, T8330, T8430: ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียด เคลือบผิวแบบ PVD; T8315 M05 ถึง M20 หรือ K05 ถึง K25, T8330 P25 ถึง P40, M20 ถึง M35 และ K20 ถึง K40, T8430 P20 ถึง P40 และ M20 ถึง M35
    • T8415: เกรดที่ระบุสำหรับเหล็กและเหล็กกล้าไร้สนิม (FM) เหล็กกล้าไร้สนิมและโลหะผสมทนความร้อนสูง (NF2) และเหล็กกับเหล็กหล่อ (UR)
    • T6310: ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียดพิเศษ เคลือบผิวแบบ PVD สำหรับเหล็กกล้าไร้สนิมและซูเปอร์อัลลอย (M01 ถึง M15, S01 ถึง S15)
    • H07: ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co ไม่เคลือบผิว สำหรับซูเปอร์อัลลอย (S01 ถึง S20)
    • TT010, TT310: เกรดเซอร์เมทสำหรับเหล็ก; TT010 ไม่เคลือบผิว (P01 ถึง P10), TT310 เคลือบผิวแบบ PVD (P10 ถึง P25)

    ข้อแนะนำการใช้งาน

    • ใช้ความลึกตัดอยู่ในช่วง APMN ถึง APMX ของร่องหักเศษที่เลือก เพื่อให้ควบคุมเศษได้ดี
    • ใช้ด้ามมีดกลึงหรือบาร์คว้านที่มีบ่ารองรับเม็ดมีดรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 80° มุมหลบ 7° ขนาดตรงกัน และขันสกรูจับยึดให้แน่นอย่างถูกต้อง
    • ใช้น้ำหล่อเย็นให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงานและประเภทงาน
    • หมุนเปลี่ยนไปใช้มุมตัดใหม่เมื่อการสึกที่ผิวหลบ ขอบพอก หรือคมบิ่น ส่งผลต่อผิวงานหรือขนาดชิ้นงาน

    วิธีอ่านรหัสสั่งซื้อ

    ตัวอย่าง: CCMT 060204E-FM:T8330

    • C: รูปทรงเม็ดมีด สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 80°
    • C: มุมหลบ 7°
    • M: พิกัดความเผื่อระดับ M
    • T: ชนิดเม็ดมีด หน้าเดียว มีรูยึด
    • 06: ขนาดเม็ดมีด (ความยาวคมตัด 6.4 mm)
    • 02: รหัสความหนา (S 2.38 mm)
    • 04: รัศมีมุม 0.4 mm (02 = 0.2 mm)
    • E: คมตัดลบมน
    • FM: ร่องหักเศษ
    • T8330: เกรด

     

    CCMT คือกลุ่มเม็ดมีดคาร์ไบด์ของ Dormer Pramet ในกลุ่มงานกลึงแบบ ISO Positive (รูปทรง C...) เม็ดมีดหน้าเดียวนี้มีมุมปลายรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 80° มุมหลบ 7° พิกัดความเผื่อ ISO ระดับ M และมีรูยึดตรงกลางสำหรับจับยึดกับด้ามมีดกลึง รูปทรงโพซิทีฟช่วยให้แรงตัดต่ำ จึงเหมาะกับงานกลึงภายนอก งานปาดหน้า และงานกลึงภายในด้วยบาร์คว้าน โดยเฉพาะชิ้นงานขนาดเล็กถึงกลาง ชิ้นงานเรียวยาว และการจับยึดที่มีความแข็งแกร่งต่ำ ซีรีส์นี้ครอบคลุมงานเก็บผิวละเอียด งานเก็บผิว และงานกลึงปานกลาง สำหรับกลุ่มวัสดุ ISO P, M, K และ S

    คุณสมบัติเด่น

    • รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 80° (C) มุมหลบ 7° (C) ให้การตัดแบบโพซิทีฟที่แรงตัดต่ำ
    • รุ่นที่แสดง: IC 6.35 mm ความหนา 2.38 mm ความยาวคมตัด 6.4 mm เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด 2.8 mm
    • รัศมีมุม 0.2 mm (060202) หรือ 0.4 mm (060204)
    • ร่องหักเศษหกแบบ: FF2, FF, FM, NF2, RF และ UR ทุกแบบมีคมตัดลบมน (E)
    • เกรดทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เคลือบผิวแบบ MT-CVD และ PVD คาร์ไบด์ไม่เคลือบผิว H07 และเซอร์เมท (TT010 ไม่เคลือบผิว, TT310 เคลือบผิวแบบ PVD)
    • ใช้งานหลักกับเหล็ก (P) เหล็กกล้าไร้สนิม (M) เหล็กหล่อ (K) และโลหะผสมทนความร้อนสูง (S) และใช้กับโลหะนอกกลุ่มเหล็ก (N) ได้ในบางเกรด
    • ความแม่นยำในการเปลี่ยนมุมตามพิกัดความเผื่อ ISO ระดับ M ทำให้ตำแหน่งเครื่องมือสม่ำเสมอ

     

    รายการข้อมูลจำเพาะ
    ประเภทสินค้าเม็ดมีดกลึงแบบโพซิทีฟ หน้าเดียว
    แบรนด์ / ซีรีส์Dormer Pramet / CCMT
    กลุ่มผลิตภัณฑ์งานกลึง – ISO Positive – เม็ดมีดคาร์ไบด์ – รูปทรง C...
    รูปทรงเม็ดมีด (SC)C – สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน มุมรวม 80°
    มุมหลบ / พิกัดความเผื่อC (7°) / M
    ชนิดเม็ดมีดT – หน้าเดียว มีรูยึด
    เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน (IC)6.35 mm
    ความหนาเม็ดมีด (S)2.38 mm
    ความยาวคมตัด (L) / รูยึด (D1)6.4 mm / 2.8 mm
    รัศมีมุม (RE)0.2 mm / 0.4 mm
    ความลึกตัด (APMN–APMX)0.2–3 mm ขึ้นกับร่องหักเศษและรัศมีมุม
    ร่องหักเศษFF2, FF, FM, NF2, RF, UR
    เกรดT6310, T7325, T7335, T8315, T8330, T8415, T8430, T9315, T9325, T9335, T9415, T9425, H07, TT010, TT310
    วัสดุชิ้นงานP เหล็ก, M เหล็กกล้าไร้สนิม, K เหล็กหล่อ, S โลหะผสมทนความร้อนสูง

     

    รุ่นIC (mm)S (mm)L (mm)RE (mm)D1 (mm)APMN (mm)APMX (mm)
    CCMT 060202E-FF2:T73256.352.386.40.22.80.21.5
    CCMT 060202E-FF2:T83306.352.386.40.22.80.21.5
    CCMT 060202E-FF2:T84306.352.386.40.22.8  
    CCMT 060202E-FF2:T93156.352.386.40.22.80.21.5
    CCMT 060202E-FF2:T93256.352.386.40.22.80.21.5
    CCMT 060202E-FF2:T94156.352.386.40.22.8  
    CCMT 060202E-FF2:T94256.352.386.40.22.80.21.5
    CCMT 060202E-FF2:TT0106.352.386.40.22.80.21.5
    CCMT 060202E-FF:T83156.352.386.40.22.80.22
    CCMT 060202E-FF:T83306.352.386.40.22.80.22
    CCMT 060202E-FF:T84306.352.386.40.22.8  
    CCMT 060202E-FF:T93156.352.386.40.22.80.22
    CCMT 060202E-FM:T73256.352.386.40.22.80.21
    CCMT 060202E-FM:T73356.352.386.40.22.80.21
    CCMT 060202E-FM:T83156.352.386.40.22.80.21
    CCMT 060202E-FM:T83306.352.386.40.22.80.21
    CCMT 060202E-FM:T84156.352.386.40.22.8  
    CCMT 060202E-FM:T84306.352.386.40.22.8  
    CCMT 060202E-FM:T93156.352.386.40.22.80.21
    CCMT 060202E-FM:T93256.352.386.40.22.80.21
    CCMT 060202E-FM:T94156.352.386.40.22.8  
    CCMT 060202E-FM:T94256.352.386.40.22.80.21
    CCMT 060202E-NF2:H076.352.386.40.22.80.21.5
    CCMT 060202E-NF2:T63106.352.386.40.22.80.21.5
    CCMT 060202E-NF2:T73256.352.386.40.22.80.21.5
    CCMT 060202E-NF2:T83306.352.386.40.22.80.21.5
    CCMT 060202E-NF2:T84156.352.386.40.22.8  
    CCMT 060202E-NF2:T84306.352.386.40.22.8  
    CCMT 060202E-NF2:T93256.352.386.40.22.80.21.5
    CCMT 060202E-NF2:T94256.352.386.40.22.80.21.5
    CCMT 060202E-RF:T73356.352.386.40.22.813
    CCMT 060202E-UR:T73256.352.386.40.22.80.22
    CCMT 060202E-UR:T73356.352.386.40.22.80.22
    CCMT 060202E-UR:T83156.352.386.40.22.80.22
    CCMT 060202E-UR:T83306.352.386.40.22.80.22
    CCMT 060202E-UR:T84156.352.386.40.22.8  
    CCMT 060202E-UR:T84306.352.386.40.22.8  
    CCMT 060202E-UR:T93156.352.386.40.22.80.22
    CCMT 060202E-UR:T93256.352.386.40.22.80.22
    CCMT 060202E-UR:T94156.352.386.40.22.8  
    CCMT 060202E-UR:T94256.352.386.40.22.80.22
    CCMT 060202E-UR:TT3106.352.386.40.22.80.22
    CCMT 060204E-FF2:T73256.352.386.40.42.80.32.5
    CCMT 060204E-FF2:T83306.352.386.40.42.80.32.5
    CCMT 060204E-FF2:T84306.352.386.40.42.8  
    CCMT 060204E-FF2:T93156.352.386.40.42.80.32.5
    CCMT 060204E-FF2:T93256.352.386.40.42.80.32.5
    CCMT 060204E-FF2:T93356.352.386.40.42.80.32.5
    CCMT 060204E-FF2:T94156.352.386.40.42.8  
    CCMT 060204E-FF2:T94256.352.386.40.42.80.32.5
    CCMT 060204E-FF2:TT0106.352.386.40.42.80.32.5
    CCMT 060204E-FF:T83156.352.386.40.42.80.42
    CCMT 060204E-FF:T83306.352.386.40.42.80.42
    CCMT 060204E-FF:T84306.352.386.40.42.8  
    CCMT 060204E-FF:T93156.352.386.40.42.80.22
    CCMT 060204E-FM:T73256.352.386.40.42.80.31.5
    CCMT 060204E-FM:T73356.352.386.40.42.80.31.5
    CCMT 060204E-FM:T83156.352.386.40.42.80.31.5
    CCMT 060204E-FM:T83306.352.386.40.42.80.31.5
    CCMT 060204E-FM:T84156.352.386.40.42.8  

     

    เม็ดมีด CCMT เป็นเม็ดมีดโพซิทีฟหน้าเดียวรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 80° มีมุมหลบ 7° ที่ผิวข้าง มีรูยึดตรงกลาง และมีร่องหักเศษที่ผิวด้านบน รัศมีมุมอยู่ที่มุมตัด ส่วนความยาวคมตัดวัดตามด้านของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

    • IC: เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน 6.35 mm
    • L: ความยาวคมตัด 6.4 mm
    • S: ความหนาเม็ดมีด 2.38 mm
    • D1: เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด 2.8 mm
    • RE: รัศมีมุม 0.2 mm ถึง 0.4 mm
    • APMN / APMX: ความลึกตัดต่ำสุด / สูงสุด 0.2 mm ถึง 3 mm
    • มุมรวม 80° มุมหลบ 7°

     

    การเลือกร่องหักเศษ

    • FF2: คมตัดคม มุมคายบวกเล็กน้อยไม่มี T-land เป็นตัวเลือกแรกสำหรับงานเก็บผิวละเอียดเหล็ก และใช้กับเหล็กหล่อได้ APMX 1.5 mm เมื่อ RE 0.2 mm และ 2.5 mm เมื่อ RE 0.4 mm
    • FF: สำหรับงานกลึงละเอียดเหล็ก APMX 2 mm
    • FM: ใช้งานได้หลากหลาย มุมคายบวกพร้อม T-land แคบแบบบวก เป็นตัวเลือกแรกสำหรับงานเก็บผิวเหล็ก และใช้กับเหล็กกล้าไร้สนิมได้ APMX 1 mm เมื่อ RE 0.2 mm และ 1.5 mm เมื่อ RE 0.4 mm
    • NF2: คมตัดคม มุมคายบวกไม่มี T-land เป็นตัวเลือกแรกสำหรับงานเก็บผิวเหล็กกล้าไร้สนิม และใช้กับซูเปอร์อัลลอยได้ APMX 1.5 mm
    • UR: ใช้งานได้หลากหลาย มุมคายบวกไม่มี T-land เป็นตัวเลือกแรกสำหรับงานเก็บผิวเหล็กหล่อ และใช้กับเหล็กได้ APMX 2 mm
    • RF: มีในเกรด T7335 สำหรับงานกลึงปานกลาง APMN 1 mm ถึง APMX 3 mm

    การเลือกรัศมีมุม

    RE 0.2 mm (060202) เหมาะกับความลึกตัดน้อย แรงตัดต่ำ และรายละเอียดชิ้นงานขนาดเล็ก ส่วน RE 0.4 mm (060204) ให้มุมตัดที่แข็งแรงกว่า และเมื่อใช้กับ FF2 จะได้ความลึกตัดสูงสุดมากขึ้น

    การเลือกเกรด

    • เหล็ก (P): T9315, T9415, T9325, T9335, T9425, T8430, T8330 และเซอร์เมท TT010 หรือ TT310 สำหรับงานเก็บผิว
    • เหล็กกล้าไร้สนิม (M): T7325, T7335, T8315, T9325, T6310 ร่วมกับ FM หรือ NF2
    • เหล็กหล่อ (K): T8315 กับ UR, T8330, T9425
    • โลหะผสมทนความร้อนสูง (S): H07, T6310, T7325 กับ NF2

    ภายในช่วง ISO เดียวกัน ตัวเลขที่ต่ำกว่าหมายถึงความทนทานต่อการสึกหรอสูงกว่า เหมาะกับการตัดต่อเนื่องและความเร็วตัดสูง ส่วนตัวเลขที่สูงกว่าหมายถึงความเหนียวมากกว่า เหมาะกับการตัดกระแทกหรือสภาวะที่ไม่มั่นคง
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
    CCMT 120408-RK:T5025 | เม็ดมีดกลึง - แบบโพซิทีฟ_CCMT | DORMER | MISUMI ประเทศไทย