เม็ดมีดกลึง - แบบโพซิทีฟ_CCGT

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เม็ดมีดกลึงแบบโพซิทีฟด้านเดียวรุ่น CCGT จาก Dormer Pramet รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 80° มุมหลบ 7° และค่าพิกัดความเผื่อตาม ISO คลาส G สำหรับงานกลึงและงานคว้านตั้งแต่ระดับเก็บผิวละเอียดถึงระดับปานกลาง มีให้เลือกขนาด 06, 08 และ 09 (IC 6.35 mm ถึง 9.525 mm) รัศมีมุมตั้งแต่ 0.1 mm ถึง 0.8 mm ร่องหักเศษ SF3, SI, AL, NF1 และ FF2 พร้อมเกรดคาร์ไบด์สำหรับเหล็กกล้า สแตนเลส โลหะนอกกลุ่มเหล็ก และโลหะผสมทนความร้อนสูง
ข้อมูลทั่วไป
ผู้ผลิต: Dormer Pramet กลุ่มผลิตภัณฑ์: CCGT (เม็ดมีดกลึง - แบบโพซิทีฟ) อยู่ในกลุ่มงานกลึงของ Dormer Pramet ประเภทเม็ดมีดคาร์ไบด์โพซิทีฟ ISO รูปทรง C มาตรฐานการวัดของผลิตภัณฑ์: ระบบเมตริก เม็ดมีดทุกรุ่นเป็นแบบด้านเดียวและมีค่าพิกัดความเผื่อตาม ISO คลาส G
ร่องหักเศษ
- SF3: คมตัดแบบมน สำหรับงานเก็บผิวละเอียดกับสแตนเลส โลหะนอกกลุ่มเหล็ก และโลหะผสมทนความร้อนสูง ขึ้นกับเกรด
- NF1: คมตัดแบบมน สำหรับงานเก็บผิวละเอียดกับโลหะผสมทนความร้อนสูง สแตนเลส และเหล็กกล้า ขึ้นกับเกรด
- FF2: ตัวเลือกแรกสำหรับงานเก็บผิวละเอียดกับเหล็กกล้า มุมคายเศษโพซิทีฟเล็กน้อยโดยไม่มี T-land และใช้กับเหล็กหล่อได้ด้วย
- SI: คมตัดแบบมน สำหรับงานละเอียดถึงระดับปานกลางกับเหล็กกล้าและสแตนเลส มีแบบมือซ้าย (EL) และมือขวา (ER)
- AL: คมตัดแหลม (รหัสคมตัด F) สำหรับงานละเอียดถึงงานหนักกับโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
เกรด
- T6310: ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เนื้อละเอียดพิเศษ เคลือบผิว PVD; ISO M01-M15, N05-N20 และ S01-S15 (SF3) หรือ P01-P15, M01-M15 และ S01-S15 (NF1)
- T8315: ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เนื้อละเอียด เคลือบผิว PVD; ISO M05-M20 และ N05-N25 (SF3) หรือ M05-M20 (SI)
- T8330: ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เนื้อละเอียด เคลือบผิว PVD; ISO P25-P40 และ M20-M35
- T8430: ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เนื้อละเอียด เคลือบผิว PVD; ISO P20-P40 และ M20-M35
- T8415: ใช้งานหลักกับสแตนเลสและโลหะผสมทนความร้อนสูง (SF3) รวมถึงเหล็กกล้า (SI)
- T0315: ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เนื้อละเอียด เคลือบผิว PVD; ISO N05-N20 สำหรับโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
- T7325: ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เนื้อวัสดุแบบไล่ระดับคุณสมบัติ เคลือบผิว MT-CVD; ISO M10-M25 และ S10-S25 (NF1)
- T9325: ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เนื้อวัสดุแบบไล่ระดับคุณสมบัติ เคลือบผิว MT-CVD; ISO P15-P35 สำหรับเหล็กกล้า
- T9425: เนื้อวัสดุแบบไล่ระดับคุณสมบัติ เคลือบผิว MT-CVD ออกแบบมาสำหรับวัสดุกลุ่ม P เป็นหลัก ใช้กับเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ งานตัดต่อเนื่อง
- H07: ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co ไม่เคลือบผิว; ISO N10-N30 และ S01-S20 (SF3) หรือ S01-S20 (NF1)
- HF7: ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เนื้อละเอียด ไม่เคลือบผิว; ISO N10-N25 สำหรับโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
วิธีอ่านรหัสสั่งซื้อ
ตัวอย่าง: CCGT 060204ER-SI:T8330
- C: รูปทรงเม็ดมีด สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน มุมรวม 80°
- C: มุมหลบ 7°
- G: คลาสพิกัดความเผื่อ G
- T: รหัสประเภทเม็ดมีด
- 06: ขนาดเม็ดมีด (06, 08 หรือ 09)
- 02: รหัสความหนา (02 = 2.38 mm, 03 = 3.18 mm, T3 = 3.97 mm)
- 04: รัศมีมุม 0.4 mm (01 = 0.1 mm, 02 = 0.2 mm, 08 = 0.8 mm)
- E: สภาพคมตัด (E = มน, F = แหลม)
- R: ทิศทางของเม็ดมีด (L = มือซ้าย, R = มือขวา; เฉพาะรุ่น SI)
- SI: ร่องหักเศษ
- T8330: เกรด
ข้อแนะนำการใช้งาน
- ใช้ความลึกตัดให้อยู่ระหว่าง APMN และ APMX ของเม็ดมีดที่เลือก (ดูตารางข้อมูลจำเพาะ)
- ใช้เม็ดมีดมือซ้าย (EL) กับด้ามมีดมือซ้าย และเม็ดมีดมือขวา (ER) กับด้ามมีดมือขวา
- ทำความสะอาดบ่าวางเม็ดมีดก่อนติดตั้ง และขันสกรูจับยึดด้วยแรงบิดตามที่ผู้ผลิตด้ามมีดกลึงแนะนำ
- หมุนเปลี่ยนมุมหรือเปลี่ยนเม็ดมีดก่อนที่การสึกหรอของคมตัดจะส่งผลต่อผิวงานหรือความแม่นยำของขนาด
ซีรีส์ CCGT จาก Dormer Pramet เป็นเม็ดมีดกลึงทังสเตนคาร์ไบด์แบบโพซิทีฟด้านเดียวตามระบบ ISO รูปทรง C (มุมรวมสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 80°) มุมหลบ 7° และมีรูยึดตรงกลางสำหรับการจับยึดด้วยสกรู รูปทรงโพซิทีฟช่วยให้แรงตัดต่ำ จึงเหมาะกับงานกลึงภายนอกและงานคว้านภายในด้วยด้ามมีดกลึงและบาร์คว้านขนาดกะทัดรัด ตั้งแต่งานเก็บผิวละเอียดถึงงานระดับปานกลาง ร่องหักเศษห้าแบบ และเกรดให้เลือกทั้งแบบเคลือบผิว PVD แบบเคลือบผิว MT-CVD และแบบไม่เคลือบผิว ครอบคลุมเหล็กกล้า สแตนเลส โลหะนอกกลุ่มเหล็ก และโลหะผสมทนความร้อนสูง โดยเหล็กหล่อเป็นงานที่ใช้ได้หรือเป็นงานหลักขึ้นกับเกรด
คุณสมบัติเด่น
- เม็ดมีดโพซิทีฟด้านเดียวรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 80° (C) มุมหลบ 7° และค่าพิกัดความเผื่อตาม ISO คลาส G
- ขนาด 06, 08 และ 09 มีเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน 6.35 mm, 7.94 mm และ 9.525 mm และความยาวคมตัด 6.4 mm, 8.1 mm และ 9.7 mm
- รัศมีมุม 0.1 mm, 0.2 mm, 0.4 mm และ 0.8 mm
- ร่องหักเศษ SF3, NF1 และ FF2 สำหรับงานเก็บผิวละเอียด SI มีทั้งแบบมือซ้ายและมือขวาสำหรับงานระดับปานกลาง และ AL คมตัดแหลมสำหรับโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
- เกรด T6310, T8315, T8330, T8415, T8430, T0315, T7325, T9325, T9425, H07 และ HF7
- ความลึกตัดตั้งแต่ 0.1 mm สูงสุดถึง 4 mm ขึ้นกับขนาดและร่องหักเศษ
- กลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบเมตริกในกลุ่มเม็ดมีดคาร์ไบด์โพซิทีฟ ISO ของ Dormer Pramet
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ประเภทสินค้า | เม็ดมีดกลึงคาร์ไบด์แบบโพซิทีฟด้านเดียว สำหรับงานกลึงภายนอกและงานคว้านภายใน |
| แบรนด์ / ซีรีส์ | Dormer Pramet / CCGT |
| รูปทรงเม็ดมีด | C - สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน มุมรวม 80° |
| มุมหลบ / คลาสพิกัดความเผื่อ | C 7° รูปทรงโพซิทีฟ / ISO คลาส G |
| ขนาดเม็ดมีด (IC) | 06 (6.35 mm), 08 (7.94 mm), 09 (9.525 mm) |
| ความยาวคมตัด (L) | 6.4 mm, 8.1 mm, 9.7 mm |
| ความหนาเม็ดมีด (S) | 2.38 mm ถึง 4.22 mm (รหัสความหนา 02, 03, T3) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (D1) | 2.8 mm, 3.4 mm, 4.4 mm (จับยึดด้วยสกรู) |
| รัศมีมุม (RE) | 0.1 mm, 0.2 mm, 0.4 mm, 0.8 mm |
| ร่องหักเศษ | SF3, NF1, FF2 (งานเก็บผิวละเอียด); SI (งานระดับปานกลาง มือซ้ายและมือขวา); AL (โลหะนอกกลุ่มเหล็ก) |
| เกรด | ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co แบบเคลือบผิว PVD แบบเคลือบผิว MT-CVD และแบบไม่เคลือบผิว: T6310, T8315, T8330, T8415, T8430, T0315, T7325, T9325, T9425, H07, HF7 |
| ความลึกตัด (APMN - APMX) | 0.1 mm ถึง 4 mm ขึ้นกับขนาดและร่องหักเศษ |
| วัสดุชิ้นงานที่ใช้ | P เหล็กกล้า, M สแตนเลส, N โลหะนอกกลุ่มเหล็ก และ S โลหะผสมทนความร้อนสูง เป็นงานหลักขึ้นกับเกรด; K เหล็กหล่อเป็นงานหลักของ T9425 |
| ลักษณะงาน | งานกลึงตั้งแต่เก็บผิวละเอียดถึงระดับปานกลาง; AL สำหรับงานละเอียดถึงงานหนักกับโลหะนอกกลุ่มเหล็ก |
| รุ่น | IC (mm) | S (mm) | L (mm) | D1 (mm) | RE (mm) | APMX (mm) | APMN (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCGT 060201E-SF3:T6310 | 6.35 | 2.58 | 6.4 | 2.8 | 0.1 | 1.6 | 0.1 |
| CCGT 060202E-SF3:H07 | 6.35 | 2.58 | 6.4 | 2.8 | 0.2 | 1.6 | 0.2 |
| CCGT 060202E-SF3:T6310 | 6.35 | 2.58 | 6.4 | 2.8 | 0.2 | 1.6 | 0.2 |
| CCGT 060202E-SF3:T8315 | 6.35 | 2.58 | 6.4 | 2.8 | 0.2 | 1.6 | 0.2 |
| CCGT 060202E-SF3:T8415 | 6.35 | 2.58 | 6.4 | 2.8 | 0.2 | 1.6 | 0.2 |
| CCGT 060202EL-SI:T8330 | 6.35 | 2.38 | 6.4 | 2.8 | 0.2 | 1.6 | 0.4 |
| CCGT 060202EL-SI:T8430 | 6.35 | 2.38 | 6.4 | 2.8 | 0.2 | ||
| CCGT 060202ER-SI:T8330 | 6.35 | 2.38 | 6.4 | 2.8 | 0.2 | 1.6 | 0.4 |
| CCGT 060202ER-SI:T8430 | 6.35 | 2.38 | 6.4 | 2.8 | 0.2 | ||
| CCGT 060202F-AL:HF7 | 6.35 | 2.38 | 6.4 | 2.8 | 0.2 | 3 | 0.3 |
| CCGT 060202F-AL:T0315 | 6.35 | 2.38 | 6.4 | 2.8 | 0.2 | 3 | 0.3 |
| CCGT 060204E-NF1:H07 | 6.35 | 2.38 | 6.4 | 2.8 | 0.4 | 2 | 0.3 |
| CCGT 060204E-NF1:T6310 | 6.35 | 2.38 | 6.4 | 2.8 | 0.4 | 2 | 0.3 |
| CCGT 060204E-NF1:T7325 | 6.35 | 2.38 | 6.4 | 2.8 | 0.4 | 2 | 0.3 |
| CCGT 060204E-SF3:H07 | 6.35 | 2.58 | 6.4 | 2.8 | 0.4 | 2 | 0.2 |
| CCGT 060204E-SF3:T6310 | 6.35 | 2.58 | 6.4 | 2.8 | 0.4 | 2 | 0.2 |
| CCGT 060204E-SF3:T8315 | 6.35 | 2.58 | 6.4 | 2.8 | 0.4 | 2 | 0.2 |
| CCGT 060204E-SF3:T8415 | 6.35 | 2.58 | 6.4 | 2.8 | 0.4 | 2 | 0.2 |
| CCGT 060204EL-SI:T8315 | 6.35 | 2.38 | 6.4 | 2.8 | 0.4 | 1.5 | 0.5 |
| CCGT 060204EL-SI:T8330 | 6.35 | 2.38 | 6.4 | 2.8 | 0.4 | 1.5 | 0.5 |
| CCGT 060204EL-SI:T8415 | 6.35 | 2.38 | 6.4 | 2.8 | 0.4 | ||
| CCGT 060204EL-SI:T8430 | 6.35 | 2.38 | 6.4 | 2.8 | 0.4 | ||
| CCGT 060204ER-SI:T8315 | 6.35 | 2.38 | 6.4 | 2.8 | 0.4 | 1.5 | 0.5 |
| CCGT 060204ER-SI:T8330 | 6.35 | 2.38 | 6.4 | 2.8 | 0.4 | 1.5 | 0.5 |
| CCGT 060204ER-SI:T8430 | 6.35 | 2.38 | 6.4 | 2.8 | 0.4 | ||
| CCGT 060204F-AL:HF7 | 6.35 | 2.38 | 6.4 | 2.8 | 0.4 | 3.5 | 0.4 |
| CCGT 060204F-AL:T0315 | 6.35 | 2.38 | 6.4 | 2.8 | 0.4 | 3.5 | 0.4 |
| CCGT 060208E-NF1:H07 | 6.35 | 2.38 | 6.4 | 2.8 | 0.8 | ||
| CCGT 060208E-NF1:T6310 | 6.35 | 2.38 | 6.4 | 2.8 | 0.8 | 2 | 0.5 |
| CCGT 060208E-NF1:T7325 | 6.35 | 2.38 | 6.4 | 2.8 | 0.8 | 2 | 0.5 |
| CCGT 080302E-SF3:T6310 | 7.94 | 3.43 | 8.1 | 3.4 | 0.2 | 2 | 0.2 |
| CCGT 080302E-SF3:T8315 | 7.94 | 3.43 | 8.1 | 3.4 | 0.2 | 2 | 0.2 |
| CCGT 080302E-SF3:T8415 | 7.94 | 3.43 | 8.1 | 3.4 | 0.2 | 2 | 0.2 |
| CCGT 080302F-AL:T0315 | 7.94 | 3.43 | 8.1 | 3.4 | 0.2 | 2.5 | 0.3 |
| CCGT 080304E-SF3:H07 | 7.94 | 3.43 | 8.1 | 3.4 | 0.4 | 2.5 | 0.2 |
| CCGT 080304E-SF3:T6310 | 7.94 | 3.43 | 8.1 | 3.4 | 0.4 | 2.5 | 0.2 |
| CCGT 080304E-SF3:T8315 | 7.94 | 3.43 | 8.1 | 3.4 | 0.4 | 2.5 | 0.2 |
| CCGT 080304E-SF3:T8415 | 7.94 | 3.43 | 8.1 | 3.4 | 0.4 | 2.5 | 0.2 |
| CCGT 080304F-AL:HF7 | 7.94 | 3.43 | 8.1 | 3.4 | 0.4 | 2.5 | 0.4 |
| CCGT 080304F-AL:T0315 | 7.94 | 3.43 | 8.1 | 3.4 | 0.4 | 2.5 | 0.4 |
| CCGT 09T301E-SF3:T6310 | 9.525 | 4.22 | 9.7 | 4.4 | 0.1 | 1.6 | 0.1 |
| CCGT 09T302E-FF2:T7325 | 9.525 | 3.97 | 9.7 | 4.4 | 0.2 | 2.5 | 0.2 |
| CCGT 09T302E-FF2:T9325 | 9.525 | 3.97 | 9.7 | 4.4 | 0.2 | 2.5 | 0.2 |
| CCGT 09T302E-FF2:T9425 | 9.525 | 3.97 | 9.7 | 4.4 | 0.2 | 2.5 | 0.2 |
| CCGT 09T302E-SF3:H07 | 9.525 | 4.22 | 9.7 | 4.4 | 0.2 | 2 | 0.2 |
| CCGT 09T302E-SF3:T6310 | 9.525 | 4.22 | 9.7 | 4.4 | 0.2 | 2 | 0.2 |
| CCGT 09T302E-SF3:T8315 | 9.525 | 4.22 | 9.7 | 4.4 | 0.2 | 2 | 0.2 |
| CCGT 09T302E-SF3:T8415 | 9.525 | 4.22 | 9.7 | 4.4 | 0.2 | 2 | 0.2 |
| CCGT 09T302F-AL:HF7 | 9.525 | 3.97 | 9.7 | 4.4 | 0.2 | 4 | 0.3 |
| CCGT 09T302F-AL:T0315 | 9.525 | 3.97 | 9.7 | 4.4 | 0.2 | 4 | 0.3 |
| CCGT 09T304E-NF1:H07 | 9.525 | 3.97 | 9.7 | 4.4 | 0.4 | 3 | 0.3 |
| CCGT 09T304E-NF1:T6310 | 9.525 | 3.97 | 9.7 | 4.4 | 0.4 | 3 | 0.3 |
| CCGT 09T304E-NF1:T7325 | 9.525 | 3.97 | 9.7 | 4.4 | 0.4 | 3 | 0.3 |
| CCGT 09T304E-SF3:H07 | 9.525 | 4.22 | 9.7 | 4.4 | 0.4 | 2.8 | 0.2 |
| CCGT 09T304E-SF3:T6310 | 9.525 | 4.22 | 9.7 | 4.4 | 0.4 | 2.8 | 0.2 |
| CCGT 09T304E-SF3:T8315 | 9.525 | 4.22 | 9.7 | 4.4 | 0.4 | 2.8 | 0.2 |
| CCGT 09T304E-SF3:T8415 | 9.525 | 4.22 | 9.7 | 4.4 | 0.4 | 2.8 | 0.2 |
| CCGT 09T304EL-SI:T8315 | 9.525 | 3.97 | 9.7 | 4.4 | 0.4 | 2 | 0.8 |
| CCGT 09T304EL-SI:T8330 | 9.525 | 3.97 | 9.7 | 4.4 | 0.4 | 2 | 0.8 |
| CCGT 09T304EL-SI:T8415 | 9.525 | 3.97 | 9.7 | 4.4 | 0.4 |
เม็ดมีด CCGT เป็นเม็ดมีดคาร์ไบด์ด้านเดียว รูปทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 80° (C) มีมุมหลบ 7° ที่ผิวข้าง รูยึดตรงกลาง และร่องหักเศษบนผิวด้านบน มุมคมตัดมีรัศมีมุม RE และเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน IC เป็นตัวกำหนดขนาดเม็ดมีด
- IC: เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน 6.35 mm ถึง 9.525 mm
- L: ความยาวคมตัด 6.4 mm ถึง 9.7 mm
- S: ความหนาเม็ดมีด 2.38 mm ถึง 4.22 mm
- D1: เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด 2.8 mm ถึง 4.4 mm
- RE: รัศมีมุม 0.1 mm ถึง 0.8 mm
- APMX: ความลึกตัดสูงสุด 1.5 mm ถึง 4 mm
- APMN: ความลึกตัดต่ำสุด 0.1 mm ถึง 0.8 mm
การเลือกเม็ดมีด CCGT
- ขนาด: เลือกขนาดที่พอดีกับบ่าวางของด้ามมีดกลึงหรือบาร์คว้าน: 06 (IC 6.35 mm, D1 2.8 mm), 08 (IC 7.94 mm, D1 3.4 mm) หรือ 09 (IC 9.525 mm, D1 4.4 mm) โดยทั่วไปขนาดที่ใหญ่กว่าจะรองรับความลึกตัดสูงสุดได้มากกว่า
- ร่องหักเศษ: AL สำหรับโลหะนอกกลุ่มเหล็ก; SF3 สำหรับงานเก็บผิวละเอียดกับสแตนเลส โลหะนอกกลุ่มเหล็ก และโลหะผสมทนความร้อนสูง; NF1 สำหรับงานเก็บผิวละเอียดกับโลหะผสมทนความร้อนสูงและสแตนเลส; FF2 สำหรับงานเก็บผิวละเอียดกับเหล็กกล้า; SI สำหรับงานละเอียดถึงระดับปานกลางกับเหล็กกล้าและสแตนเลส
- รัศมีมุม: 0.1 mm และ 0.2 mm ช่วยให้แรงตัดต่ำเมื่อใช้ความลึกตัดน้อยและกับชิ้นงานเรียวยาว; 0.4 mm และ 0.8 mm ให้มุมคมตัดที่แข็งแรงกว่าและผิวงานดีกว่าเมื่อใช้อัตราป้อนสูง
- เกรด: T8330, T8430, T9325 หรือ T9425 สำหรับเหล็กกล้า; T8315, T6310, T7325 หรือ T8415 สำหรับสแตนเลส; H07, T6310 หรือ T7325 สำหรับโลหะผสมทนความร้อนสูง; HF7 หรือ T0315 สำหรับโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
- ทิศทางมือ: เม็ดมีด SI แยกมือซ้ายและมือขวา จึงควรสั่ง EL สำหรับด้ามมีดมือซ้าย และ ER สำหรับด้ามมีดมือขวา ส่วนร่องหักเศษแบบอื่นไม่แยกมือ