เม็ดมีดกลึง PCD - โพซิทีฟ_VCMW PCD

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เม็ดมีดกลึงโพซิทีฟ VCMW PCD จาก Dormer Pramet: เม็ดมีดทรงขนมเปียกปูน 35° (รูปทรง V) มุมหลบ 7° มุมคมติดเพชร PCD เกรด PD1 ซึ่งเป็นเพชรสังเคราะห์ชนิดโพลีคริสตัลไลน์แบบไม่เคลือบผิว สำหรับงานกลึงความเร็วสูงในโลหะนอกกลุ่มเหล็ก มีให้เลือกรัศมีมุม 0.4 mm และ 0.8 mm เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน 9.525 mm และความหนา 4.76 mm

    ข้อมูลทั่วไป

    ผู้ผลิต: Dormer Pramet กลุ่มสินค้า: งานกลึง – ISO แบบโพซิทีฟ – เม็ดมีด CER, CBN, PCD – PCD รหัสกลุ่มผลิตภัณฑ์: VCMW PCD มาตรฐานการวัด: ระบบเมตริก

    การใช้งานและสภาวะการตัด

    ออกแบบมาสำหรับงานตัดความเร็วสูง (HSC) ในโลหะนอกกลุ่มเหล็ก กลุ่มวัสดุ ISO N (โลหะรวมถึงโลหะผสมที่ไม่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบในปริมาณที่มีนัยสำคัญ) ซึ่งเป็นการใช้งานหลักของเกรด PD1 งานที่เหมาะสม ได้แก่ งานกลึงเก็บผิว งานกลึงขึ้นรูปโปรไฟล์ และงานกลึงตามแบบ ที่ความลึกตัดตั้งแต่ 0.4 mm (RE 0.4 mm) หรือ 0.8 mm (RE 0.8 mm) จนถึง 2 mm การกลึงวัสดุกลุ่มเหล็กอยู่นอกขอบเขตการใช้งานที่ระบุไว้

    ข้อแนะนำในการใช้งาน

    • ใช้กับด้ามมีดกลึงหรือบาร์คว้านที่รองรับเม็ดมีดโพซิทีฟทรงขนมเปียกปูน 35° มุมหลบ 7° ขนาด 16
    • ทำความสะอาดบ่าวางเม็ดมีดก่อนติดตั้ง เพื่อให้เม็ดมีดแนบสนิทเรียบ
    • การจับยึดที่แข็งแรงและปราศจากการสั่นสะเทือนช่วยปกป้องคมตัด PCD ที่คมกริบและช่วยให้ได้ผิวงานที่ดี
    • รักษาความลึกตัดให้อยู่ระหว่าง APMN และ APMX ตามรัศมีมุมที่เลือก

    วิธีอ่านรหัสสั่งซื้อ

    ตัวอย่าง: VCMW 160404FN:PD1

    • V – รูปทรงเม็ดมีด: ขนมเปียกปูน 35°
    • C – มุมหลบ 7°
    • M – ระดับพิกัดความเผื่อ M
    • W – ชนิดเม็ดมีด W
    • 16 – ขนาดเม็ดมีด (ความยาวคมตัด 16.6 mm)
    • 04 – รหัสความหนา (ความหนาเม็ดมีด 4.76 mm)
    • 04 – รัศมีมุม 0.4 mm (08 = 0.8 mm)
    • FN – รหัสลักษณะคมตัด (คมตัดแบบคมกริบ ไม่มีร่องหักเศษ)
    • PD1 – เกรด: PCD แบบไม่เคลือบผิว

     

    Dormer Pramet ซีรีส์ VCMW PCD เป็นเม็ดมีดกลึงแบบ ISO โพซิทีฟที่มีมุมคมติดเพชรสังเคราะห์ชนิดโพลีคริสตัลไลน์ (PCD) รูปทรงขนมเปียกปูน 35° พร้อมมุมหลบ 7° ช่วยให้เข้าถึงชิ้นงานได้ดีสำหรับงานกลึงขึ้นรูปโปรไฟล์ งานกลึงตามแบบ และงานกลึงเก็บผิวของรูปทรงโค้ง ส่วนคมตัดแบบคมกริบที่ไม่มีร่องหักเศษช่วยลดแรงตัดและให้ผิวงานที่สะอาดบนโลหะนอกกลุ่มเหล็ก เกรด PD1 เป็น PCD แบบไม่เคลือบผิว อยู่ในช่วงการใช้งาน ISO N05–N25 ออกแบบมาสำหรับงานตัดความเร็วสูง (HSC)

    คุณสมบัติเด่น

    • มุมคมติด PCD เกรด PD1 (เพชรสังเคราะห์ชนิดโพลีคริสตัลไลน์แบบไม่เคลือบผิว) ช่วง ISO N05–N25
    • รูปทรงขนมเปียกปูน 35° (V) มุมหลบ 7° (รหัส C) ให้การตัดแบบโพซิทีฟ
    • คมตัดแบบคมกริบ ไม่มีร่องหักเศษ ตัดโลหะนอกกลุ่มเหล็กได้สะอาด
    • เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน 9.525 mm ความหนา 4.76 mm ความยาวคมตัด 16.6 mm
    • มีรัศมีมุมสองขนาด: 0.4 mm (VCMW 160404FN:PD1) และ 0.8 mm (VCMW 160408FN:PD1)
    • ระดับพิกัดความเผื่อ M เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด 4.4 mm
    • ความลึกตัดสูงสุด 2 mm ออกแบบมาสำหรับงานตัดความเร็วสูง (HSC)

     

    รายการข้อมูลจำเพาะ
    ประเภทเครื่องมือเม็ดมีดกลึง แบบ ISO โพซิทีฟ มุมคมติด PCD
    แบรนด์ / ซีรีส์Dormer Pramet / VCMW PCD
    รูปทรงเม็ดมีด (SC)V – ขนมเปียกปูน มุมรวม 35°
    มุมหลบC – 7°
    ระดับพิกัดความเผื่อ (TC)M
    ชนิดเม็ดมีดW เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (D1) 4.4 mm
    เกรดPD1 – เพชรสังเคราะห์ชนิดโพลีคริสตัลไลน์ (PCD) แบบไม่เคลือบผิว ช่วง ISO N05–N25
    ร่องหักเศษไม่มี คมตัดแบบคมกริบ
    เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน (IC)9.525 mm
    ความหนาเม็ดมีด (S)4.76 mm
    ความยาวคมตัด (L)16.6 mm
    รัศมีมุม (RE)0.4 mm / 0.8 mm
    ความลึกตัด (APMN – APMX)0.4 – 2 mm (RE 0.4 mm), 0.8 – 2 mm (RE 0.8 mm)
    วัสดุชิ้นงาน / ลักษณะงานN – โลหะนอกกลุ่มเหล็ก (การใช้งานหลัก) งานตัดความเร็วสูง (HSC)

     

    รุ่นIC (mm)S (mm)L (mm)RE (mm)D1 (mm)APMN (mm)APMX (mm)
    VCMW 160404FN:PD19.5254.7616.60.44.40.42
    VCMW 160408FN:PD19.5254.7616.60.84.40.82

     

    เม็ดมีดโพซิทีฟทรงขนมเปียกปูน (รูปทรง V) มุมรวม 35° มุมหลบด้านข้าง 7° และมีรูยึดตรงกลาง มุมคมตัดติด PCD คมตัดแบบคมกริบและไม่มีร่องหักเศษ

    • SC: รูปทรงเม็ดมีด – V ขนมเปียกปูน 35° มุมหลบ 7° (รหัส C)
    • IC: เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน – 9.525 mm
    • S: ความหนาเม็ดมีด – 4.76 mm
    • L: ความยาวคมตัด – 16.6 mm
    • RE: รัศมีมุม – 0.4 mm หรือ 0.8 mm
    • D1: เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด – 4.4 mm
    • APMN: ความลึกตัดต่ำสุด – 0.4 mm หรือ 0.8 mm (เท่ากับ RE)
    • APMX: ความลึกตัดสูงสุด – 2 mm

     

    การเลือกเม็ดมีดให้เหมาะสม

    • VCMW 160404FN:PD1 (RE 0.4 mm) – รัศมีมุมเล็ก สำหรับงานเก็บผิวละเอียด ความลึกตัดน้อยตั้งแต่ 0.4 mm และรูปทรงที่มีรายละเอียด แรงตัดที่ต่ำกว่าช่วยในงานชิ้นส่วนผนังบางหรือชิ้นงานที่ไม่แข็งแรงมาก
    • VCMW 160408FN:PD1 (RE 0.8 mm) – รัศมีมุมใหญ่ ให้มุมคมตัดที่แข็งแรงกว่าและผิวงานที่ดีกว่าเมื่อใช้อัตราป้อนสูงขึ้น ความลึกตัดต่ำสุด 0.8 mm
    • เม็ดมีดทั้งสองรุ่นมีขนาดเดียวกัน (IC 9.525 mm, S 4.76 mm) เกรด PD1 และความลึกตัดสูงสุด 2 mm จึงใช้กับด้ามมีดกลึงตัวเดียวกันได้
    • รูปทรง V 35° เป็นตัวเลือกที่เหมาะเมื่องานกลึงขึ้นรูปโปรไฟล์และงานกลึงตามแบบต้องเข้าถึงร่องและรูปทรงที่แคบ