เม็ดมีดกลึง PCD - แบบโพซิทีฟ_DCMW PCD

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet DCMW PCD คือเม็ดมีดกลึงแบบโพซิทีฟ รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 55° มุมหลบ 7° และมุมคมตัดเสริมปลาย PCD เกรด PD1 ซึ่งเป็นเพชรสังเคราะห์ชนิดโพลีคริสตัลไลน์ไม่เคลือบผิว สำหรับช่วงงาน ISO N05-N25 ด้วยคมตัดที่แหลมคมและไม่มีร่องหักเศษ จึงออกแบบมาสำหรับงานกลึงความเร็วสูงกับโลหะนอกกลุ่มเหล็ก และมีให้เลือกรัศมีมุม 0.4 mm หรือ 0.8 mm
ข้อมูลทั่วไป
ผู้ผลิต: Dormer Pramet ตระกูลสินค้า: DCMW PCD เม็ดมีดกลึง PCD แบบโพซิทีฟ จัดอยู่ในกลุ่มงานกลึง, ISO โพซิทีฟ, เม็ดมีด CER, CBN, PCD และ PCD มาตรฐานการวัด: เมตริก
การใช้งาน
งานกลึงโลหะนอกกลุ่มเหล็ก (กลุ่มวัสดุ ISO N การใช้งานหลัก) คือโลหะและโลหะผสมที่ไม่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบในปริมาณที่มีนัยสำคัญ เกรด PD1 ครอบคลุมช่วงงาน ISO N05-N25 และเม็ดมีดออกแบบมาสำหรับงานตัดความเร็วสูง คมตัดที่แหลมคมและรูปทรงโพซิทีฟเหมาะกับงานกลึงเก็บผิวและงานกลึงเบาภายในช่วงระยะป้อนลึกของเม็ดมีดแต่ละรุ่น
ข้อควรระวังในการใช้งาน
- ใช้เม็ดมีด PCD นี้กับชิ้นงานโลหะนอกกลุ่มเหล็กเท่านั้น ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับเหล็กกล้าหรือวัสดุกลุ่มเหล็กอื่น ๆ
- ควบคุมระยะป้อนลึกให้อยู่ระหว่าง APMN และ APMX ของเม็ดมีดที่เลือก (สูงสุด 2 mm)
- ติดตั้งกับด้ามมีดกลึงหรือบาร์คว้านที่ออกแบบสำหรับเม็ดมีด DCMW 11T3 และทำความสะอาดบ่าวางเม็ดมีดและสกรูยึดก่อนติดตั้ง
- คมตัด PCD ที่แหลมคมไวต่อแรงกระแทก ควรจับถือเม็ดมีดอย่างระมัดระวังและหลีกเลี่ยงงานตัดกระแทกหนัก
วิธีอ่านรหัสสั่งซื้อ
ตัวอย่าง: DCMW 11T304FN:PD1
- D: รูปทรงเม็ดมีด สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 55°
- C: มุมหลบ 7°
- M: ระดับพิกัดความเผื่อ
- W: ชนิดเม็ดมีด
- 11: ขนาดเม็ดมีด (ความยาวคมตัด 11.6 mm)
- T3: ความหนาเม็ดมีด 3.97 mm
- 04 / 08: รัศมีมุม 0.4 mm / 0.8 mm
- FN: รูปแบบคมตัด แบบคมตัดแหลมคม
- PD1: เกรด
ซีรีส์ DCMW PCD จาก Dormer Pramet คือเม็ดมีดกลึงแบบโพซิทีฟตามมาตรฐาน ISO ที่มุมคมตัดเสริมปลาย PCD (เพชรสังเคราะห์ชนิดโพลีคริสตัลไลน์) เม็ดมีดรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 55° (รหัสรูปทรง D) มีมุมหลบ 7° เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน 9.525 mm ความหนา 3.97 mm และรูยึด 4.4 mm เกรด PD1 เป็น PCD ไม่เคลือบผิวในช่วงงาน ISO N05-N25 สำหรับงานกลึงความเร็วสูงกับโลหะนอกกลุ่มเหล็ก คือโลหะและโลหะผสมที่ไม่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบในปริมาณที่มีนัยสำคัญ
คุณสมบัติเด่น
- มุมคมตัดเสริมปลาย PCD เกรด PD1 ซึ่งเป็นเพชรสังเคราะห์ชนิดโพลีคริสตัลไลน์ไม่เคลือบผิว
- รูปทรงโพซิทีฟ: สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 55° มุมหลบ 7° ช่วยให้แรงตัดต่ำ
- คมตัดแหลมคมไม่มีร่องหักเศษ ตัดโลหะนอกกลุ่มเหล็กได้เรียบสะอาด
- ออกแบบสำหรับงานตัดความเร็วสูง (HSC)
- มีรัศมีมุมให้เลือกสองขนาด: 0.4 mm และ 0.8 mm
- ความแม่นยำในการเปลี่ยนคมตามระดับพิกัดความเผื่อ ISO คลาส M
- ระยะป้อนลึกสูงสุด 2 mm
| รายการ | สเปค |
|---|---|
| ประเภทเครื่องมือ | เม็ดมีดกลึง แบบโพซิทีฟ ISO เสริมปลาย PCD |
| แบรนด์ / ซีรีส์ | Dormer Pramet / DCMW PCD |
| รูปทรงเม็ดมีด (SC) | D - สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน มุมรวม 55° |
| มุมหลบ | C - 7° |
| ชนิดเม็ดมีด / รูยึด (D1) | W / 4.4 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน (IC) | 9.525 mm |
| ความหนาเม็ดมีด (S) | 3.97 mm (รหัสความหนา T3) |
| ขนาดเม็ดมีด / ความยาวคมตัด (L) | 11 / 11.6 mm |
| รัศมีมุม (RE) | 0.4 mm, 0.8 mm |
| ระดับพิกัดความเผื่อ (TC) | M |
| เกรด | PD1 - เพชรสังเคราะห์ชนิดโพลีคริสตัลไลน์ (PCD) ไม่เคลือบผิว, ISO N05-N25 |
| ร่องหักเศษ | ไม่มี คมตัดแหลมคม |
| ระยะป้อนลึก (APMN - APMX) | 0.4 - 2 mm (RE 0.4 mm), 0.8 - 2 mm (RE 0.8 mm) |
| การใช้งาน | N - โลหะนอกกลุ่มเหล็ก (การใช้งานหลัก), งานตัดความเร็วสูง (HSC) |
| รุ่น | IC (mm) | S (mm) | L (mm) | RE (mm) | D1 (mm) | APMN (mm) | APMX (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCMW 11T304FN:PD1 | 9.525 | 3.97 | 11.6 | 0.4 | 4.4 | 0.4 | 2 |
| DCMW 11T308FN:PD1 | 9.525 | 3.97 | 11.6 | 0.8 | 4.4 | 0.8 | 2 |
เม็ดมีดกลึงแบบโพซิทีฟ รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 55° (รูปทรง D) มุมหลบ 7° มุมคมตัดเสริมปลาย PCD และมีรูยึดตรงกลาง สัญลักษณ์ขนาดที่ใช้ในซีรีส์นี้:
- IC: เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน 9.525 mm
- L: ความยาวคมตัด 11.6 mm
- S: ความหนาเม็ดมีด 3.97 mm
- RE: รัศมีมุม 0.4 mm หรือ 0.8 mm
- D1: เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด 4.4 mm
- APMN: ระยะป้อนลึกต่ำสุด 0.4 mm หรือ 0.8 mm (เท่ากับค่า RE)
- APMX: ระยะป้อนลึกสูงสุด 2 mm
การเลือกรัศมีมุม
- DCMW 11T304FN:PD1 (RE 0.4 mm): แรงตัดต่ำกว่าและเก็บรายละเอียดของโปรไฟล์ได้ละเอียดกว่า เหมาะกับงานกลึงเก็บผิวที่ระยะป้อนลึกน้อยตั้งแต่ 0.4 mm และชิ้นงานเรียวยาวหรือผนังบาง
- DCMW 11T308FN:PD1 (RE 0.8 mm): มุมคมตัดแข็งแรงกว่าและได้ผิวงานดีกว่าเมื่อใช้อัตราป้อนสูง ต้องใช้ระยะป้อนลึกต่ำสุด 0.8 mm
การใช้ร่วมกับด้ามมีดกลึง
เม็ดมีดทั้งสองรุ่นมีขนาดเท่ากัน (IC 9.525 mm, S 3.97 mm, D1 4.4 mm) จึงใช้กับด้ามมีดกลึงสำหรับ DCMW 11T3 ตัวเดียวกันได้ ปลายแหลม 55° ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนช่วยให้เข้าถึงงานกลึงตามแบบและงานกลึงโปรไฟล์ได้ดี ขณะที่รูปทรงโพซิทีฟมุมหลบ 7° ช่วยให้แรงตัดต่ำ เหมาะกับชิ้นงานบางและการจับยึดที่ไม่แข็งแรงมาก