เม็ดมีดกลึงเซรามิก - แบบโพซิทีฟ_TPGN CER

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet TPGN CER คือเม็ดมีดกลึงเซรามิกทรงสามเหลี่ยมแบบโพซิทีฟ ใช้งานด้านเดียว ผลิตจากเกรด TC100 ซึ่งเป็นเซรามิกไม่เคลือบผิวในช่วงการใช้งาน ISO K01-K05 มีคมตัดแบบ T-land และไม่มีร่องหักเศษ ออกแบบมาสำหรับงานกลึงเหล็กหล่อด้วยความเร็วสูง

    ข้อมูลทั่วไป

    ผู้ผลิต: Dormer Pramet กลุ่มผลิตภัณฑ์: เม็ดมีดกลึงเซรามิก - แบบโพซิทีฟ (TPGN CER) จัดอยู่ในหมวดงานกลึง, ISO โพซิทีฟ, เม็ดมีด CER, CBN, PCD, เซรามิก มาตรฐานการวัด: ระบบเมตริก

    การใช้งาน

    • วัสดุชิ้นงานหลัก: ISO K - เหล็กหล่อ (ชิ้นงานหล่อจากโลหะผสมเหล็กและคาร์บอนที่มีปริมาณคาร์บอนมากกว่า 2%)
    • ลักษณะงาน: งานกลึงแบบ HSC (High Speed Cutting)
    • เกรด TC100 ครอบคลุมช่วงการใช้งาน ISO K01-K05

    ข้อแนะนำการใช้งาน

    • เซรามิกแข็งแต่เปราะ ควรใช้เครื่องจักรที่มั่นคง ยื่นเครื่องมือออกมาให้สั้น และจับยึดชิ้นงานให้แน่น
    • เซรามิกไวต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิฉับพลัน จึงนิยมกลึงแบบแห้ง หากใช้น้ำหล่อเย็นควรจ่ายอย่างต่อเนื่องและในปริมาณที่เพียงพอ
    • รักษาความลึกในการตัดให้อยู่ระหว่าง APMN และ APMX ของเม็ดมีดที่เลือก (ดูตารางข้อมูลจำเพาะ)
    • ใช้ด้ามมีดกลึงหรือบาร์คว้านที่ออกแบบสำหรับเม็ดมีดแบบ TPGN ที่มีขนาดและความหนาเดียวกัน

    วิธีอ่านรหัสสั่งซื้อ

    ตัวอย่าง: TPGN 160308 T01020:TC100

    • T: รูปทรงเม็ดมีด สามเหลี่ยม มุมรวม 60°
    • P: มุมหลบ 11°
    • G: ระดับความคลาดเคลื่อน G
    • N: ประเภทเม็ดมีด N ไม่มีร่องหักเศษ
    • 16: ขนาดเม็ดมีด ความยาวคมตัด 16.5 mm (11 = 11 mm)
    • 03: ความหนาเม็ดมีด 3.18 mm
    • 08: รัศมีมุม 0.8 mm (04 = 0.4 mm, 12 = 1.2 mm)
    • T01020: การเตรียมคมตัด T-land -20°/0.1 mm
    • TC100: เกรด เซรามิกไม่เคลือบผิว

     

    ซีรีส์ TPGN CER คือเม็ดมีดกลึงเซรามิกแบบ ISO โพซิทีฟ สำหรับงานกลึงเหล็กหล่อที่ความเร็วตัดสูง เม็ดมีดแต่ละเม็ดเป็นทรงสามเหลี่ยม มุมรวม 60° มุมหลบ 11° (รหัส P) และหน้าบนเรียบไม่มีร่องหักเศษ คมตัดได้รับการป้องกันด้วย T-land ขนาด -20°/0.1 mm และผลิตตามระดับความคลาดเคลื่อน G ตาม ISO เพื่อการหมุนเปลี่ยนคมที่แม่นยำ มีเม็ดมีดขนาด 11 และ 16 ให้เลือก พร้อมรัศมีมุม 0.4 mm, 0.8 mm และ 1.2 mm ทุกรุ่นหนา 3.18 mm

    คุณสมบัติเด่น

    • เกรดเซรามิก TC100: เซรามิกไม่เคลือบผิวในช่วงการใช้งาน ISO K01-K05 สำหรับเหล็กหล่อ
    • การตัดเฉือนความเร็วสูง: ออกแบบสำหรับงานกลึงแบบ HSC (High Speed Cutting)
    • คมตัดที่ได้รับการป้องกัน: T-land -20°/0.1 mm (รหัสคมตัด T01020) ช่วยเสริมความแข็งแรงให้คมตัดเซรามิกที่เปราะ
    • รูปทรงโพซิทีฟ: มุมหลบ 11° บนเม็ดมีดสามเหลี่ยมใช้งานด้านเดียว มุมรวม 60°
    • หมุนเปลี่ยนคมได้แม่นยำ: ระดับความคลาดเคลื่อน G ตาม ISO
    • เลือกรัศมีมุมได้: RE 0.4 mm, 0.8 mm หรือ 1.2 mm ให้เหมาะกับงานเก็บผิวหรืองานที่ต้องการคมตัดแข็งแรงขึ้น

     

    รายการข้อมูลจำเพาะ
    ประเภทเครื่องมือเม็ดมีดกลึงเซรามิกแบบเปลี่ยนคม ISO โพซิทีฟ
    แบรนด์ / ซีรีส์Dormer Pramet / TPGN CER
    แบบเม็ดมีดTPGN ใช้งานด้านเดียว ไม่มีร่องหักเศษ
    รูปทรงเม็ดมีด (SC)T - สามเหลี่ยม มุมรวม 60°
    มุมหลบP - 11° (รูปทรงโพซิทีฟ)
    ระดับความคลาดเคลื่อน (TC)G
    เกรดTC100 เซรามิกไม่เคลือบผิว
    การเตรียมคมตัดT-land -20°/0.1 mm (T01020)
    วัสดุชิ้นงานISO K01-K05, K - เหล็กหล่อ (การใช้งานหลัก)
    ลักษณะงานHSC (High Speed Cutting)
    เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน (IC)6.35 mm / 9.525 mm
    ความยาวคมตัด (L)11 mm / 16.5 mm
    ความหนาเม็ดมีด (S)3.18 mm
    รัศมีมุม (RE)0.4 mm / 0.8 mm / 1.2 mm

     

    รุ่นIC (mm)L (mm)S (mm)RE (mm)APMN (mm)APMX (mm)
    TPGN 110304 T01020:TC1006.35113.180.40.42.6
    TPGN 110308 T01020:TC1006.35113.180.80.82.6
    TPGN 160304 T01020:TC1009.52516.53.180.40.43.8
    TPGN 160308 T01020:TC1009.52516.53.180.80.83.8
    TPGN 160312 T01020:TC1009.52516.53.181.21.23.8

     

    เม็ดมีดทรงสามเหลี่ยมใช้งานด้านเดียว (มุมรวม 60°) มีมุมหลบโพซิทีฟ 11° ที่คมตัด หน้าบนเรียบไม่มีร่องหักเศษ และมี T-land -20°/0.1 mm ตลอดแนวคมตัด สัญลักษณ์ขนาดที่ใช้ในซีรีส์นี้:

    • IC: เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน 6.35 mm ถึง 9.525 mm
    • L: ความยาวคมตัด 11 mm ถึง 16.5 mm
    • S: ความหนาเม็ดมีด 3.18 mm
    • RE: รัศมีมุม 0.4 mm ถึง 1.2 mm
    • APMN: ความลึกในการตัดต่ำสุด 0.4 mm ถึง 1.2 mm
    • APMX: ความลึกในการตัดสูงสุด 2.6 mm ถึง 3.8 mm

     

    การเลือกเม็ดมีดให้เหมาะสม

    • ขนาดเม็ดมีด: ขนาด 11 (IC 6.35 mm) ให้ความลึกในการตัดสูงสุด 2.6 mm ส่วนขนาด 16 (IC 9.525 mm) ได้สูงสุด 3.8 mm เลือกขนาดที่ครอบคลุมความลึกในการตัดของงานและพอดีกับช่องใส่เม็ดมีดของด้ามมีดกลึง
    • รัศมีมุม 0.4 mm: แรงตัดต่ำ เหมาะกับความลึกในการตัดน้อยตั้งแต่ 0.4 mm และงานเก็บผิว
    • รัศมีมุม 0.8 mm: ตัวเลือกอเนกประสงค์ที่สมดุลระหว่างความแข็งแรงของคมตัดกับคุณภาพผิวงาน
    • รัศมีมุม 1.2 mm: มุมที่แข็งแรงที่สุดในซีรีส์ (มีเฉพาะขนาด 16) สำหรับงานที่หนักขึ้น โดยมีความลึกในการตัดต่ำสุด 1.2 mm
    • ความลึกในการตัด: ความลึกในการตัดต่ำสุด (APMN) เท่ากับรัศมีมุม จึงควรหลีกเลี่ยงการตัดที่ตื้นกว่ารัศมีเพื่อป้องกันการเสียดสี

    เม็ดมีดทุกรุ่นในซีรีส์นี้ใช้เกรด TC100 และออกแบบมาสำหรับเหล็กหล่อเป็นหลัก สำหรับวัสดุชิ้นงานอื่นควรเลือกเกรดที่เหมาะกับกลุ่มวัสดุนั้น
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
    เม็ดมีดกลึงเซรามิก - แบบโพซิทีฟ_TPGN CER | DORMER | MISUMI ประเทศไทย