เม็ดมีดกลึงเซรามิก - โพสิทีฟ_SPGN CER

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet SPGN CER เป็นเม็ดมีดกลึงเซรามิกทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบโพสิทีฟ มีมุมหลบ 11° ผลิตจากเกรด TC100 ซึ่งเป็นเซรามิกไม่เคลือบผิว สำหรับงานกลึงเหล็กหล่อด้วยความเร็วสูง เม็ดมีดชนิดใช้งานด้านเดียวนี้ไม่มีร่องหักเศษ และคมตัดได้รับการเสริมความแข็งแรงด้วย T-land -20°/0.1 mm
ข้อมูลทั่วไป
ผู้ผลิต: Dormer Pramet กลุ่มผลิตภัณฑ์: SPGN CER เม็ดมีดกลึงเซรามิก - โพสิทีฟ โครงสร้างผลิตภัณฑ์: งานกลึง / ISO โพสิทีฟ / เม็ดมีด CER, CBN, PCD / เซรามิก มาตรฐานการวัด: ระบบเมตริก
การใช้งาน
งานกลึงเหล็กหล่อ (ISO K: ชิ้นงานหล่อจากเหล็กและโลหะผสมคาร์บอนที่มีปริมาณคาร์บอนมากกว่า 2%) ที่ความเร็วตัดสูง (HSC) เกรด TC100 อยู่ในช่วง K01-K05 ของกลุ่ม ISO K ซึ่งเน้นความทนทานต่อการสึกหรอและความเร็วตัดสูงมากกว่าความเหนียว
วิธีอ่านรหัสสั่งซื้อ
- S: รูปทรงเม็ดมีด สี่เหลี่ยมจัตุรัส
- P: มุมหลบ 11°
- G: คลาสพิกัดความเผื่อ G
- N: เม็ดมีดชนิด N ไม่มีร่องหักเศษ
- 12: ขนาดเม็ดมีด (ความยาวคมตัด 12.7 mm)
- 03: ความหนาเม็ดมีด 3.18 mm
- 08: รัศมีมุม 0.8 mm
- T01020: การเตรียมคมตัด T-land -20°/0.1 mm
- TC100: เกรด เซรามิกไม่เคลือบผิว
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- ใช้การจับยึดที่แข็งแรง ยึดเม็ดมีดให้แน่น และลดระยะยื่นให้น้อยที่สุดเพื่อป้องกันการสั่นสะเทือน
- เซรามิกมีความเหนียวต่ำกว่าทังสเตนคาร์ไบด์ ควรหลีกเลี่ยงแรงกระแทกหนักขณะเครื่องมือเข้าและออกจากชิ้นงานเท่าที่ทำได้
- เซรามิกไวต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลัน โดยทั่วไปจึงกลึงเหล็กหล่อด้วยเม็ดมีดเซรามิกแบบแห้ง หากใช้น้ำหล่อเย็น ควรจ่ายอย่างต่อเนื่องและในปริมาณมาก
- ใช้ความลึกการตัดในช่วง 0.8-6 mm
ซีรีส์ SPGN CER จาก Dormer Pramet อยู่ในกลุ่มเม็ดมีดเซรามิกของเม็ดมีดกลึงแบบ ISO โพสิทีฟ รุ่น SPGN 120308 T01020:TC100 เป็นเม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส (รูปทรง S) ชนิดใช้งานด้านเดียว มีมุมหลบ 11° (รหัส P) มีความแม่นยำในการหมุนเปลี่ยนคมตามคลาสพิกัดความเผื่อ G ของมาตรฐาน ISO มีเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน 12.7 mm และความหนา 3.18 mm ผลิตจาก TC100 ซึ่งเป็นเกรดเซรามิกไม่เคลือบผิวในช่วง ISO K01-K05 ออกแบบมาสำหรับการกลึงเหล็กหล่อด้วยความเร็วสูง (HSC)
คุณสมบัติเด่น
- เกรดเซรามิกไม่เคลือบผิว TC100 (ISO K01-K05) สำหรับงานกลึงเหล็กหล่อด้วยความเร็วสูง
- รูปทรงแบบโพสิทีฟ มีมุมหลบ 11°
- เม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ชนิดใช้งานด้านเดียว หมุนเปลี่ยนคมตัดได้
- คมตัดป้องกันด้วยเหลี่ยม T-land -20°/0.1 mm เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของคมตัด
- หน้าคายเศษเรียบ ไม่มีร่องหักเศษ (เม็ดมีดชนิด N)
- คลาสพิกัดความเผื่อ G ตามมาตรฐาน ISO เพื่อการหมุนเปลี่ยนคมที่แม่นยำ
- รัศมีมุม 0.8 mm และช่วงความลึกการตัด 0.8-6 mm
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ประเภทเครื่องมือ | เม็ดมีดกลึง เซรามิก แบบ ISO โพสิทีฟ |
| แบรนด์ / ซีรีส์ | Dormer Pramet / SPGN CER |
| รหัสเม็ดมีด | SPGN 120308 T01020:TC100 |
| รูปทรงเม็ดมีด | S - สี่เหลี่ยมจัตุรัส ใช้งานด้านเดียว |
| มุมหลบ | P - 11° |
| คลาสพิกัดความเผื่อ | G |
| ร่องหักเศษ | ไม่มี (เม็ดมีดชนิด N) |
| เกรด | TC100 เซรามิกไม่เคลือบผิว ISO K01-K05 |
| การเตรียมคมตัด | T-land -20°/0.1 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน (IC) / ความยาวคมตัด (L) | 12.7 mm / 12.7 mm |
| ความหนาเม็ดมีด (S) | 3.18 mm |
| รัศมีมุม (RE) | 0.8 mm |
| ความลึกการตัด (APMN - APMX) | 0.8 - 6 mm |
| วัสดุชิ้นงาน / ลักษณะงาน | K - เหล็กหล่อ (การใช้งานหลัก), การกลึงความเร็วสูง (HSC) |
| รุ่น | เกรด | IC (mm) | L (mm) | S (mm) | RE (mm) | APMN (mm) | APMX (mm) | มุมหลบ (deg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPGN 120308 T01020:TC100 | TC100 | 12.7 | 12.7 | 3.18 | 0.8 | 0.8 | 6 | 11 |
เม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส (รูปทรง S) แบบโพสิทีฟ ใช้งานด้านเดียว มีมุมหลบ 11° ที่ผิวด้านข้าง และหน้าคายเศษเรียบไม่มีร่องหักเศษ คมตัดมี T-land -20°/0.1 mm และมุมมีรัศมี 0.8 mm
- IC: เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน 12.7 mm
- L: ความยาวคมตัด 12.7 mm
- S: ความหนาเม็ดมีด 3.18 mm
- RE: รัศมีมุม 0.8 mm
- มุมหลบ (รหัส P): 11°
- APMN / APMX: ความลึกการตัดต่ำสุด / สูงสุด 0.8 mm / 6 mm
คำแนะนำในการเลือก
ซีรีส์นี้มีเม็ดมีดเพียงรุ่นเดียวคือ SPGN 120308 T01020:TC100 การเลือกจึงขึ้นอยู่กับว่าเหมาะกับงานและด้ามมีดกลึงที่ใช้หรือไม่
- ชิ้นงาน: เลือกใช้สำหรับเหล็กหล่อ (ISO K) ที่กลึงด้วยความเร็วตัดสูง ซึ่งต้องการความทนทานต่อการสึกหรอมากกว่าความเหนียวของคมตัด
- ด้ามมีดกลึง: ใช้ด้ามมีดกลึงสำหรับเม็ดมีด SPGN ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบโพสิทีฟ ขนาด 12 (IC 12.7 mm ความหนา 3.18 mm) เม็ดมีดชนิด N ตามมาตรฐาน ISO ไม่มีรูยึดตรงกลาง จึงจับยึดด้วยแคลมป์กดด้านบน
- ความลึกการตัด: ใช้งานระหว่าง 0.8 mm ถึง 6 mm รัศมีมุม 0.8 mm ช่วยให้สมดุลระหว่างความแข็งแรงของคมตัดและคุณภาพผิวงาน
- สภาพการตัด: สำหรับงานตัดที่มีการกระแทกเป็นช่วงรุนแรงหรือการจับยึดที่ไม่มั่นคง เกรดทังสเตนคาร์ไบด์ที่เหนียวกว่ามักเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่า