เม็ดมีดกลึงเซรามิก - โพซิทีฟ_RCGX CER

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เม็ดมีดกลึงทรงกลมแบบโพซิทีฟ RCGX CER จาก Dormer Pramet ผลิตจากเซรามิกเกรด TC100 แบบไม่เคลือบผิว (ISO K01-K05) ออกแบบมาสำหรับงานกลึงเหล็กหล่อด้วยความเร็วสูง เม็ดมีดชนิดใช้งานได้ด้านเดียวนี้มีมุมหลบ 7° ค่าความคลาดเคลื่อนตาม ISO คลาส G และ T-land สองระนาบ -15°/1.5 mm มีให้เลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.35 mm, 9.525 mm และ 12.7 mm

    ข้อมูลทั่วไป

    ผู้ผลิต: Dormer Pramet กลุ่มผลิตภัณฑ์: RCGX CER, Turning Insert Ceramic - Positive (เม็ดมีดกลึงเซรามิก - โพซิทีฟ) อยู่ในกลุ่มเม็ดมีดกลึง CER, CBN และ PCD แบบโพซิทีฟตามมาตรฐาน ISO ขนาดต่าง ๆ เป็นไปตามมาตรฐานการวัดระบบเมตริก

    การใช้งาน

    งานกลึงเหล็กหล่อ (ISO K, การใช้งานหลัก) ภายใต้สภาวะการตัดเฉือนความเร็วสูง (HSC) รูปทรงกลมให้คมตัดที่แข็งแรง และเหมาะกับงานกลึงและกลึงขึ้นรูปโปรไฟล์ภายในช่วงความลึกการตัดของเม็ดมีดแต่ละขนาด

    ข้อแนะนำในการใช้งาน

    • ใช้ด้ามมีดกลึงที่มีบ่าวางเม็ดมีดสำหรับเม็ดมีดทรงกลมแบบโพซิทีฟ ซึ่งตรงกับขนาดและความหนาของเม็ดมีด
    • รักษาความลึกการตัดให้อยู่ระหว่างค่า APMN และ APMX ของเม็ดมีดขนาดที่เลือก
    • เซรามิกไวต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลันและแรงกระแทก จึงควรจับยึดให้แน่นหนาและตั้งงานให้มั่นคง และหลีกเลี่ยงการจ่ายน้ำหล่อเย็นแบบขาดเป็นช่วง ๆ ทั้งนี้การกลึงแบบแห้งเป็นวิธีที่นิยมสำหรับเหล็กหล่อเมื่อใช้เม็ดมีดเซรามิก
    • เมื่อคมตัดเริ่มสึก สามารถหมุนเปลี่ยนตำแหน่งเม็ดมีดทรงกลมเพื่อนำส่วนของคมตัดที่ยังไม่ได้ใช้เข้ามาตัดงาน

    วิธีอ่านรหัสสั่งซื้อ

    ตัวอย่าง RCGX 090700 K15015:TC100: RCGX = รูปทรงกลม (R), มุมหลบ 7° (C), คลาสค่าความคลาดเคลื่อน G และประเภทเม็ดมีด X; 09 = ขนาดเม็ดมีด; 07 = รหัสความหนา; K15015 = รหัสการเตรียมคมตัด (T-land สองระนาบ -15°/1.5 mm ในเม็ดมีดทุกรุ่นของซีรีส์นี้); TC100 = เกรด

     

    ซีรีส์ RCGX CER จาก Dormer Pramet คือเม็ดมีดกลึงมาตรฐาน ISO แบบโพซิทีฟทรงกลมที่ผลิตจากเซรามิก สำหรับงานกลึงเหล็กหล่อด้วยความเร็วสูง เม็ดมีดแต่ละเม็ดเป็นชนิดใช้งานได้ด้านเดียว มีรูปทรงกลม (R) มุมหลบ 7° ความแม่นยำในการหมุนเปลี่ยนคมตามค่าความคลาดเคลื่อน ISO คลาส G และคมตัดเสริมความแข็งแรงด้วย T-land สองระนาบ -15°/1.5 mm เซรามิกเกรด TC100 แบบไม่เคลือบผิวอยู่ในช่วงการใช้งาน ISO K01-K05 และออกแบบมาสำหรับเหล็กหล่อเป็นหลัก ได้แก่ ชิ้นงานหล่อจากเหล็กและโลหะผสมคาร์บอนที่มีปริมาณคาร์บอนมากกว่า 2%

    คุณสมบัติเด่น

    • เม็ดมีดรูปทรงกลม (R) มุมหลบ 7° (C) และรูปทรงคมตัดแบบโพซิทีฟ
    • เซรามิกเกรด TC100 แบบไม่เคลือบผิว ช่วงการใช้งาน ISO K01-K05
    • ออกแบบมาสำหรับงานตัดเฉือนความเร็วสูง (HSC) ของเหล็กหล่อ
    • T-land สองระนาบ -15°/1.5 mm ช่วยให้คมตัดแข็งแรง
    • เม็ดมีดชนิดใช้งานได้ด้านเดียว ไม่มีร่องหักเศษ ค่าความคลาดเคลื่อน ISO คลาส G
    • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.35 mm, 9.525 mm และ 12.7 mm (ขนาด 06, 09 และ 12)

     

    รายการข้อมูลจำเพาะ
    ประเภทสินค้าเม็ดมีดกลึงแบบโพซิทีฟ ชนิดใช้งานได้ด้านเดียว วัสดุเซรามิก
    แบรนด์ / ซีรีส์Dormer Pramet / RCGX CER
    รูปทรงเม็ดมีดR - ทรงกลม
    มุมหลบและรูปทรงคมตัดC 7°, รูปทรงคมตัดแบบโพซิทีฟ
    คลาสค่าความคลาดเคลื่อนG (ISO)
    เกรดTC100, เซรามิกไม่เคลือบผิว, ช่วงการใช้งาน ISO K01-K05
    ร่องหักเศษไม่มีร่องหักเศษ
    การเตรียมคมตัดT-land สองระนาบ -15°/1.5 mm (K15015)
    เส้นผ่านศูนย์กลางเม็ดมีด (INSD)6.35 mm (ขนาด 06), 9.525 mm (ขนาด 09), 12.7 mm (ขนาด 12)
    ความหนาเม็ดมีด (S)6.35 mm (รหัสความหนา 06), 7.94 mm (รหัสความหนา 07)
    ความลึกการตัด (APMN - APMX)0.2 - 1.7 mm (ขนาด 06), 0.4 - 2.6 mm (ขนาด 09), 0.5 - 3.4 mm (ขนาด 12)
    วัสดุชิ้นงานK - เหล็กหล่อ (การใช้งานหลัก)
    ลักษณะงานตัดเฉือนกลึง, HSC (การตัดเฉือนความเร็วสูง)
    มาตรฐานการวัดเมตริก

     

    รุ่นINSD (mm)S (mm)มุมหลบ (°)APMN (mm)APMX (mm)
    RCGX 060600 K15015:TC1006.356.3570.21.7
    RCGX 090700 K15015:TC1009.5257.9470.42.6
    RCGX 120700 K15015:TC10012.77.9470.53.4

     

    เม็ดมีด RCGX CER เป็นเม็ดมีดกลึงทรงกลม (R) ชนิดใช้งานได้ด้านเดียว มีรูปทรงคมตัดแบบโพซิทีฟและมุมหลบ 7° รอบเส้นรอบวง ไม่มีร่องหักเศษ และคมตัดมี T-land สองระนาบ -15°/1.5 mm

    • INSD: เส้นผ่านศูนย์กลางเม็ดมีด 6.35 - 12.7 mm
    • S: ความหนาเม็ดมีด 6.35 - 7.94 mm
    • มุมหลบ: 7° (รหัสมุมหลบ C)
    • APMN: ความลึกการตัดต่ำสุด 0.2 - 0.5 mm
    • APMX: ความลึกการตัดสูงสุด 1.7 - 3.4 mm

     

    การเลือกขนาดเม็ดมีด

    • RCGX 060600 K15015:TC100: เส้นผ่านศูนย์กลาง 6.35 mm หนา 6.35 mm ความลึกการตัด 0.2 - 1.7 mm สำหรับงานตัดเบาและด้ามมีดขนาดกะทัดรัด
    • RCGX 090700 K15015:TC100: เส้นผ่านศูนย์กลาง 9.525 mm หนา 7.94 mm ความลึกการตัด 0.4 - 2.6 mm สำหรับงานตัดระดับปานกลาง
    • RCGX 120700 K15015:TC100: เส้นผ่านศูนย์กลาง 12.7 mm หนา 7.94 mm ความลึกการตัด 0.5 - 3.4 mm สำหรับความลึกการตัดมากที่สุดในซีรีส์นี้

    เม็ดมีดทั้งสามรุ่นใช้เกรด TC100 การเตรียมคมตัด และคลาสค่าความคลาดเคลื่อนเดียวกัน การเลือกจึงขึ้นอยู่กับความลึกการตัดที่ต้องการและบ่าวางเม็ดมีดของด้ามมีดกลึงเป็นหลัก เส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่กว่าให้คมตัดที่แข็งแรงกว่าและช่วงความลึกการตัดที่กว้างกว่า