เม็ดมีดกลึง CBN - แบบโพซิทีฟ_VBGW CBN

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เม็ดมีดกลึงแบบโพซิทีฟรุ่น VBGW จาก Dormer Pramet มีมุมปลายเป็น CBN 2 มุม ออกแบบสำหรับงานกลึงแข็งความเร็วสูงกับวัสดุชุบแข็งที่แข็งกว่า 45HRC เม็ดมีดรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 35° มุมหลบ 5° ผลิตในเกรด CBN ไม่เคลือบผิว TB310 (ISO H01-H10) ขนาด 16 มี IC 9.525 mm และมีให้เลือกรัศมีมุม 0.4 mm หรือ 0.8 mm
ข้อมูลทั่วไป
ผู้ผลิต: Dormer Pramet กลุ่มสินค้า: VBGW CBN (เม็ดมีดกลึง CBN - แบบโพซิทีฟ) เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มงานกลึงของ Dormer Pramet ประเภทเม็ดมีด ISO แบบโพซิทีฟชนิด CER, CBN และ PCD มาตรฐานการวัดของสินค้า: ระบบเมตริก
การใช้งาน
การใช้งานหลักคืองานกลึงแข็งกับวัสดุชุบแข็ง ซึ่งหมายถึงโลหะวิศวกรรมใดๆ ที่มีความแข็งมากกว่า 45HRC ด้วยการตัดเฉือนความเร็วสูง (HSC) ส่วนเหล็กหล่อและโลหะผสมทนความร้อนสูงระบุว่าใช้งานได้ รูปทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 35° เหมาะกับงานกลึงเก็บผิวและงานกลึงโปรไฟล์ของชิ้นงานชุบแข็งที่มีเส้นโค้ง บ่า และร่องเว้า ซึ่งต้องการพิกัดความเผื่อแคบและผิวงานที่ดี
ข้อแนะนำการใช้งาน
- ใช้เครื่องจักรและการจับยึดด้ามมีดกลึงที่แข็งแรง ยื่นออกให้น้อยที่สุด เนื่องจากคมตัด CBN ไวต่อการสั่นสะเทือนและแรงกระแทก
- ใช้ระยะป้อนลึกในช่วง 0.1 - 3.6 mm
- มุมปลายที่เรียว 35° มีความแข็งแรงของคมตัดน้อยกว่าเม็ดมีดรูปทรงที่มุมกว้างกว่า ควรหลีกเลี่ยงการตัดไม่ต่อเนื่องแบบหนัก
- มีเพียง 2 มุมที่อยู่ด้านเดียวกันที่เป็นปลาย CBN เมื่อมุมแรกสึกให้หมุนเปลี่ยนไปใช้มุม CBN มุมที่สอง
- ใช้ด้ามมีดกลึงที่ออกแบบสำหรับเม็ดมีดสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 35° (V) แบบโพซิทีฟ มุมหลบ 5° ในขนาด 16
วิธีอ่านรหัสสั่งซื้อ
ตัวอย่าง: VBGW 160404S01020B:TB310
- V: รูปทรงเม็ดมีด สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 35°
- B: มุมหลบ 5°
- G: พิกัดความเผื่อ
- W: ประเภทเม็ดมีด (มีรูยึด ไม่มีร่องหักเศษ)
- 16: ขนาดเม็ดมีด (ความยาวคมตัด L 16 mm)
- 04: รหัสความหนา (S 4.76 mm)
- 04: รัศมีมุม 0.4 mm (08: รัศมีมุม 0.8 mm)
- S01020B: การเตรียมคมตัด คมตัดลบมนพร้อม T-land -20°/0.1 mm
- TB310: เกรด
ซีรีส์ VBGW CBN จาก Dormer Pramet คือเม็ดมีดกลึงมาตรฐาน ISO แบบโพซิทีฟที่มีมุมปลายเป็น CBN (คิวบิกโบรอนไนไตรด์) สำหรับงานกลึงเก็บผิวและงานกลึงโปรไฟล์กับวัสดุชุบแข็ง เม็ดมีดแต่ละตัวมีมุมปลาย CBN 2 มุมอยู่ด้านเดียว เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 35° มุมหลบ 5° และมีความแม่นยำในการเปลี่ยนมุมตามพิกัดความเผื่อ ISO ระดับ G คมตัดเป็นแบบลบมนพร้อม T-land -20°/0.1 mm เกรด TB310 แบบไม่เคลือบผิวอยู่ในช่วง ISO H01-H10 และออกแบบมาสำหรับงานตัดเฉือนความเร็วสูงกับเหล็กชุบแข็งและโลหะวิศวกรรมอื่นที่มีความแข็งมากกว่า 45HRC
คุณสมบัติเด่น
- เม็ดมีดแต่ละตัวมีมุมปลาย CBN 2 มุมอยู่ด้านเดียว
- รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 35° (V) มุมหลบ 5° และรูปทรงแบบโพซิทีฟ มุมปลายที่เรียวช่วยให้เข้าถึงพื้นที่ในงานกลึงโปรไฟล์ได้ดี
- เกรด CBN ไม่เคลือบผิว TB310 ช่วง ISO H01-H10 สำหรับงานตัดเฉือนความเร็วสูง (HSC)
- ใช้งานหลักกับวัสดุชุบแข็งที่แข็งกว่า 45HRC และใช้กับเหล็กหล่อและโลหะผสมทนความร้อนสูงได้
- คมตัดลบมนพร้อม T-land -20°/0.1 mm (S01020B) ให้คมตัดที่แข็งแรงและเสถียร
- ขนาด 16 (IC 9.525 mm ความหนา 4.76 mm) เลือกรัศมีมุมได้ 0.4 mm หรือ 0.8 mm
- พิกัดความเผื่อ ISO ระดับ G ไม่มีร่องหักเศษ และมีรูยึดขนาด 4.5 mm สำหรับการจับยึดด้วยสกรู
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ประเภทสินค้า | เม็ดมีดกลึงแบบโพซิทีฟ มุมปลายเป็น CBN |
| แบรนด์ / ซีรีส์ | Dormer Pramet / VBGW CBN |
| รูปทรงเม็ดมีดและมุมหลบ | V - สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน มุมยอด 35° มุมหลบ B 5° พิกัดความเผื่อระดับ G รูปทรงแบบโพซิทีฟ |
| มุมตัด | มุมปลาย CBN 2 มุมอยู่ด้านเดียว |
| เกรด | TB310 คิวบิกโบรอนไนไตรด์ (CBN) ไม่เคลือบผิว ช่วง ISO H01-H10 |
| การเตรียมคมตัด | คมตัดลบมนพร้อม T-land -20°/0.1 mm (S01020B) ไม่มีร่องหักเศษ |
| ขนาดเม็ดมีด / ความยาวคมตัด (L) | 16 / 16 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน (IC) | 9.525 mm |
| ความหนาเม็ดมีด (S) | 4.76 mm (รหัสความหนา 04) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (D1) | 4.5 mm |
| รัศมีมุม (RE) | 0.4 mm, 0.8 mm |
| ระยะป้อนลึก (APMN - APMX) | 0.1 - 3.6 mm |
| วัสดุงานที่ใช้ | H - วัสดุชุบแข็งที่แข็งกว่า 45HRC (ใช้งานหลัก); K - เหล็กหล่อ และ S - โลหะผสมทนความร้อนสูง (ใช้ได้) |
| ลักษณะงาน | งานกลึงแข็ง, HSC (งานตัดเฉือนความเร็วสูง) |
| รุ่น | IC (mm) | S (mm) | RE (mm) | L (mm) | D1 (mm) | APMX (mm) | APMN (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VBGW 160404S01020B:TB310 | 9.525 | 4.76 | 0.4 | 16 | 4.5 | 3.6 | 0.1 |
| VBGW 160408S01020B:TB310 | 9.525 | 4.76 | 0.8 | 16 | 4.5 | 3.6 | 0.1 |
เม็ดมีด VBGW เป็นเม็ดมีดรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 35° แบบโพซิทีฟ มุมหลบ 5° มีรูยึดตรงกลางและไม่มีร่องหักเศษ มุม 2 มุมที่อยู่ด้านเดียวกันเป็นปลาย CBN และคมตัดเป็นแบบลบมนพร้อม T-land -20°/0.1 mm
- IC: เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน 9.525 mm
- S: ความหนาเม็ดมีด 4.76 mm
- L: ความยาวคมตัด 16 mm
- D1: เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด 4.5 mm
- RE: รัศมีมุม 0.4 mm ถึง 0.8 mm
- APMX: ระยะป้อนลึกสูงสุด 3.6 mm
- APMN: ระยะป้อนลึกต่ำสุด 0.1 mm
การเลือกเม็ดมีดให้เหมาะสม
- รัศมีมุม 0.4 mm (VBGW 160404S01020B:TB310): แรงตัดต่ำกว่าและมีแนวโน้มสั่นสะเทือนน้อยกว่า เหมาะกับงานกลึงโปรไฟล์ละเอียด รัศมีเส้นโค้งขนาดเล็ก และการจับยึดที่มีความแข็งแรงน้อย
- รัศมีมุม 0.8 mm (VBGW 160408S01020B:TB310): มุมปลายแข็งแรงกว่าและให้ผิวงานดีกว่าที่อัตราป้อนเท่ากัน หรือใช้อัตราป้อนสูงขึ้นได้โดยยังได้ผิวงานเท่าเดิม เหมาะเมื่อการจับยึดมีความแข็งแรง
- ทั้งสองรุ่นมีตัวเม็ดมีดขนาด 16 เหมือนกัน (IC 9.525 mm, S 4.76 mm, D1 4.5 mm) ใช้การเตรียมคมตัด S01020B และเกรด TB310 เหมือนกัน จึงใช้กับด้ามมีดกลึงตัวเดียวกันได้
- เลือกเม็ดมีดรูปทรง V 35° เมื่อโปรไฟล์ชิ้นงานต้องเข้าถึงเส้นโค้งหรือร่องเว้า ส่วนงานกลึงปอกตรงและกลึงปาดหน้า เม็ดมีดรูปทรงที่มุมกว้างกว่าจะให้คมตัดที่แข็งแรงกว่า