เม็ดมีดกลึง CBN - แบบโพสิทีฟ_TCGW CBN

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เม็ดมีดกลึงแบบโพสิทีฟ Dormer Pramet ซีรีส์ TCGW CBN เป็นเม็ดมีดทรงสามเหลี่ยมที่มีปลายคม CBN 3 มุมบนด้านเดียว ผลิตจาก CBN เกรด TB310 แบบไม่เคลือบผิว สำหรับงานกลึงแข็ง ด้วยมุมหลบ 7° วงกลมแนบใน 6.35 mm และรัศมีมุม 0.4 mm หรือ 0.8 mm จึงออกแบบมาสำหรับงานกลึงความเร็วสูงกับวัสดุชุบแข็งที่มีความแข็งมากกว่า 45 HRC
ข้อมูลทั่วไป
ผู้ผลิต: Dormer Pramet กลุ่มสินค้า: เม็ดมีดกลึง CBN - แบบโพสิทีฟ (TCGW CBN) จัดอยู่ในหมวดงานกลึง, ISO แบบโพสิทีฟ, เม็ดมีด CER, CBN, PCD และ CBN มาตรฐานการวัดของสินค้า: ระบบเมตริก
การใช้งานและสภาพการตัด
เม็ดมีดนี้มีไว้สำหรับงานกลึงแข็งด้วยการตัดความเร็วสูง (HSC) ใช้งานหลัก: ISO H วัสดุชุบแข็ง (โลหะวิศวกรรมใด ๆ ที่มีความแข็งมากกว่า 45 HRC) ใช้ได้: ISO K เหล็กหล่อ และ ISO S โลหะผสมทนความร้อนสูง ช่วงความลึกตัด: ต่ำสุด 0.1 mm ถึงสูงสุด 2.5 mm
ข้อแนะนำการใช้งาน
- ใช้กับด้ามมีดกลึงหรือบาร์คว้านแบบโพสิทีฟที่ออกแบบสำหรับเม็ดมีด TC.. 11 02 ที่มีมุมหลบ 7°
- เม็ดมีดใช้งานได้ด้านเดียว: มีเพียง 3 มุมบนด้านที่มีปลายคมเท่านั้นที่เป็น CBN
- CBN แข็งมากแต่เหนียวน้อยกว่าทังสเตนคาร์ไบด์ จึงควรจับยึดให้แข็งแรง ยื่นเครื่องมือให้สั้น และหลีกเลี่ยงแรงกระแทกหนัก
- ใช้งานภายในช่วงความลึกตัดที่กำหนดของเม็ดมีดที่เลือก
วิธีอ่านรหัสสั่งซื้อ
ตัวอย่าง: TCGW 110204S01020C:TB310
- T: รูปทรงเม็ดมีด สามเหลี่ยม 60°
- C: มุมหลบ 7°
- G: พิกัดความเผื่อคลาส G
- W: ชนิดเม็ดมีด W มีรูยึดและไม่มีร่องหักเศษ
- 11: ความยาวคมตัด 11 mm
- 02: รหัสความหนาเม็ดมีด (2.38 mm)
- 04 / 08: รัศมีมุม 0.4 mm / 0.8 mm
- E-C / S01020C: การเตรียมคมตัด แบบลบมน หรือแบบลบมนพร้อม T-land -20°/0.1 mm
- TB310: เกรด
ซีรีส์ TCGW CBN จาก Dormer Pramet คือเม็ดมีดกลึงแบบโพสิทีฟตามระบบ ISO ที่มีปลายคมเป็นคิวบิกโบรอนไนไตรด์ (CBN) เม็ดมีดทรงสามเหลี่ยม (มุมรวม 60°) แต่ละเม็ดมีปลาย CBN 3 มุมบนด้านเดียว มีรูยึด 2.9 mm และมุมหลบ 7° จึงจับยึดได้กับด้ามมีดกลึงและบาร์คว้านแบบโพสิทีฟที่ออกแบบสำหรับเม็ดมีด TC.. 11 02 เม็ดมีดนี้ผลิตมาสำหรับงานกลึงแข็ง คือการตัดความเร็วสูงกับเหล็กชุบแข็งและโลหะวิศวกรรมอื่นที่มีความแข็งมากกว่า 45 HRC และยังใช้กับเหล็กหล่อและโลหะผสมทนความร้อนสูงได้
คุณสมบัติเด่น
- เกรด TB310: คิวบิกโบรอนไนไตรด์ไม่เคลือบผิว อยู่ในช่วงการใช้งาน ISO H01-H10
- ปลาย CBN 3 มุมต่อเม็ด ทั้งหมดอยู่บนด้านเดียว
- รูปทรงโพสิทีฟ มุมหลบ 7° และไม่มีร่องหักเศษ เหมาะกับการกินลึกน้อยที่แรงตัดต่ำ
- ความแม่นยำในการหมุนเปลี่ยนมุมตามพิกัดความเผื่อ ISO คลาส G
- การเตรียมคมตัดสองแบบ: คมตัดลบมน (E-C) หรือคมตัดลบมนพร้อม T-land -20°/0.1 mm (S01020C)
- รัศมีมุม 0.4 mm หรือ 0.8 mm ความลึกตัดตั้งแต่ 0.1 mm ถึง 2.5 mm
- ใช้งานหลักกับวัสดุชุบแข็งกลุ่ม ISO H และใช้ได้กับเหล็กหล่อกลุ่ม ISO K และโลหะผสมทนความร้อนสูงกลุ่ม ISO S
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ประเภทสินค้า | เม็ดมีดกลึงแบบโพสิทีฟตามระบบ ISO ที่มีปลาย CBN ที่มุม |
| แบรนด์ / ซีรีส์ | Dormer Pramet / TCGW CBN |
| รูปทรงเม็ดมีด | T - สามเหลี่ยม มุมรวม 60° |
| มุมหลบ | C - 7° รูปทรงโพสิทีฟ |
| พิกัดความเผื่อ | G |
| ร่องหักเศษ | ไม่มีร่องหักเศษ |
| เกรด | TB310, CBN ไม่เคลือบผิว, ช่วง ISO H01-H10 |
| มุมที่มีปลาย CBN | 3 มุม บนด้านเดียว |
| เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน (IC) | 6.35 mm |
| ความหนาเม็ดมีด (S) | 2.38 mm |
| ความยาวคมตัด (L) / เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (D1) | 11 mm / 2.9 mm |
| รัศมีมุม (RE) | 0.4 mm, 0.8 mm |
| ความลึกตัด (APMN - APMX) | 0.1 - 2.5 mm |
| การใช้งาน | งานกลึงแข็งแบบ HSC; วัสดุชุบแข็ง H ที่แข็งกว่า 45 HRC (ใช้งานหลัก), เหล็กหล่อ K และโลหะผสมทนความร้อนสูง S (ใช้ได้) |
| รุ่น | IC (mm) | S (mm) | RE (mm) | L (mm) | D1 (mm) | APMN (mm) | APMX (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCGW 110204E-C:TB310 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 11 | 2.9 | 0.1 | 2.5 |
| TCGW 110204S01020C:TB310 | 6.35 | 2.38 | 0.4 | 11 | 2.9 | 0.1 | 2.5 |
| TCGW 110208S01020C:TB310 | 6.35 | 2.38 | 0.8 | 11 | 2.9 | 0.1 | 2.5 |
เม็ดมีดทรงสามเหลี่ยมมุมรวม 60° รูปทรงโพสิทีฟ มุมหลบ 7° มีรูยึดและไม่มีร่องหักเศษ ปลาย CBN อยู่ที่ 3 มุมบนด้านเดียว คมตัดเป็นแบบลบมน และรุ่น S01020C มี T-land -20°/0.1 mm ตามแนวคมตัดเพิ่มเติม
- IC: เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน 6.35 mm
- S: ความหนาเม็ดมีด 2.38 mm
- L: ความยาวคมตัด 11 mm
- RE: รัศมีมุม 0.4 mm หรือ 0.8 mm
- D1: เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด 2.9 mm
- มุมหลบ (รหัส C): 7°
- T-land (รุ่น S01020C): -20°/0.1 mm
การเลือกเม็ดมีดให้เหมาะสม
- รัศมีมุม 0.4 mm (รุ่น TCGW 110204): แรงตัดต่ำกว่า เหมาะกับการกินลึกน้อย งานเก็บรูปทรงละเอียด และการจับยึดที่แข็งแรงน้อยกว่า
- รัศมีมุม 0.8 mm (TCGW 110208S01020C:TB310): มุมแข็งแรงกว่าและได้ผิวงานดีกว่าที่อัตราป้อนเท่ากัน เมื่อการจับยึดแข็งแรง
- คมตัด E-C (ลบมนอย่างเดียว): คมตัดคมกว่า เหมาะกับงานกลึงเก็บผิวแบบกินลึกน้อยและตัดต่อเนื่อง
- คมตัด S01020C (ลบมนพร้อม T-land -20°/0.1 mm): คมตัดที่เสริมความแข็งแรง ให้ความมั่นคงของคมตัดสูงกว่า เช่น เมื่อการตัดมีความเสถียรน้อยกว่า
เม็ดมีดทั้งสามรุ่นใช้เกรด TB310 วงกลมแนบใน 6.35 mm และความหนา 2.38 mm เหมือนกัน จึงใส่กับด้ามมีดกลึงเดียวกันได้ และสลับเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนด้ามมีด