เม็ดมีดกลึง CBN - แบบโพซิทีฟ_DCGW CBN

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เม็ดมีดกลึงแบบโพซิทีฟรุ่น DCGW จาก Dormer Pramet มีมุมปลายเป็น CBN 2 มุม ออกแบบสำหรับงานกลึงแข็งความเร็วสูงกับวัสดุชุบแข็งที่แข็งกว่า 45HRC เม็ดมีดรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 55° มุมหลบ 7° ผลิตในเกรด CBN ไม่เคลือบผิว TB310 (ISO H01-H10) ขนาด 11 (IC 9.525 mm) คมตัดลบมนเสริมความแข็งแรงด้วย T-land และมีรัศมีมุมให้เลือก 0.4 mm หรือ 0.8 mm

    ข้อมูลทั่วไป

    ผู้ผลิต: Dormer Pramet กลุ่มสินค้า: DCGW CBN (เม็ดมีดกลึง CBN - แบบโพซิทีฟ) เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มงานกลึงของ Dormer Pramet ประเภทเม็ดมีด ISO แบบโพซิทีฟชนิด CER, CBN และ PCD มาตรฐานการวัดของสินค้า: ระบบเมตริก

    การใช้งาน

    การใช้งานหลักคืองานกลึงแข็งกับวัสดุชุบแข็ง ซึ่งหมายถึงโลหะวิศวกรรมใดๆ ที่มีความแข็งมากกว่า 45HRC ด้วยการตัดเฉือนความเร็วสูง (HSC) ส่วนเหล็กหล่อและโลหะผสมทนความร้อนสูงระบุว่าใช้งานได้ รูปทรงสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 55° เหมาะอย่างยิ่งกับงานกลึงเก็บผิวและงานกลึงขึ้นรูปชิ้นงานชุบแข็งที่มีส่วนโค้ง บ่า และร่องเว้า ซึ่งต้องการพิกัดความเผื่อแคบและผิวงานที่ดี

    ข้อแนะนำการใช้งาน

    • ใช้เครื่องจักรและการจับยึดด้ามมีดกลึงที่แข็งแรง ยื่นออกให้น้อยที่สุด เนื่องจากคมตัด CBN ไวต่อการสั่นสะเทือนและแรงกระแทก
    • ใช้ระยะป้อนลึกในช่วง 0.1 - 3 mm
    • มีเพียง 2 มุมที่อยู่ด้านเดียวกันที่เป็นปลาย CBN เมื่อมุมแรกสึกให้หมุนเปลี่ยนไปใช้มุม CBN มุมที่สอง
    • ใช้ด้ามมีดกลึงหรือบาร์คว้านที่ออกแบบสำหรับเม็ดมีดสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 55° แบบโพซิทีฟ ขนาด 11

    วิธีอ่านรหัสสั่งซื้อ

    ตัวอย่าง: DCGW 11T304S01020B:TB310

    • D: รูปทรงเม็ดมีด สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 55°
    • C: มุมหลบ 7°
    • G: พิกัดความเผื่อ
    • W: ประเภทเม็ดมีด (มีรูยึด ไม่มีร่องหักเศษ)
    • 11: ขนาดเม็ดมีด (ความยาวคมตัด L 11.6 mm)
    • T3: รหัสความหนา (S 3.97 mm)
    • 04: รัศมีมุม 0.4 mm (08: 0.8 mm)
    • S01020B: คมตัดลบมนพร้อม T-land -20°/0.1 mm
    • TB310: เกรด

     

    ซีรีส์ DCGW CBN จาก Dormer Pramet คือเม็ดมีดกลึงมาตรฐาน ISO แบบโพซิทีฟที่มีมุมปลายเป็น CBN (คิวบิกโบรอนไนไตรด์) สำหรับงานกลึงเก็บผิววัสดุชุบแข็ง เม็ดมีดแต่ละตัวมีมุมปลาย CBN 2 มุมอยู่ด้านเดียว เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 55° มุมหลบ 7° และมีความแม่นยำในการเปลี่ยนมุมตามพิกัดความเผื่อ ISO ระดับ G เกรด TB310 แบบไม่เคลือบผิวอยู่ในช่วง ISO H01-H10 และออกแบบมาสำหรับงานตัดเฉือนความเร็วสูงกับเหล็กชุบแข็งและโลหะวิศวกรรมอื่นที่มีความแข็งมากกว่า 45HRC มุมแหลม 55° ช่วยให้เข้าถึงชิ้นงานได้ดีในงานกลึงขึ้นรูปและงานกลึงตามแบบของชิ้นงานชุบแข็ง

    คุณสมบัติเด่น

    • เม็ดมีดแต่ละตัวมีมุมปลาย CBN 2 มุมอยู่ด้านเดียว
    • รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 55° (D) มุมหลบ 7° และรูปทรงแบบโพซิทีฟ
    • เกรด CBN ไม่เคลือบผิว TB310 ช่วง ISO H01-H10 สำหรับงานตัดเฉือนความเร็วสูง (HSC)
    • คมตัดลบมนพร้อม T-land -20°/0.1 mm เพื่อเสริมความแข็งแรงของคมตัด
    • ใช้งานหลักกับวัสดุชุบแข็งที่แข็งกว่า 45HRC และใช้กับเหล็กหล่อและโลหะผสมทนความร้อนสูงได้
    • ขนาด 11 (IC 9.525 mm, S 3.97 mm) รัศมีมุม 0.4 mm หรือ 0.8 mm
    • พิกัดความเผื่อ ISO ระดับ G ไม่มีร่องหักเศษ และมีรูยึดตรงกลางสำหรับการจับยึดด้วยสกรู

     

    รายการข้อมูลจำเพาะ
    ประเภทสินค้าเม็ดมีดกลึงแบบโพซิทีฟ มุมปลายเป็น CBN
    แบรนด์ / ซีรีส์Dormer Pramet / DCGW CBN
    รูปทรงเม็ดมีดและมุมหลบD - สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน มุมยอด 55° มุมหลบ C 7° รูปทรงแบบโพซิทีฟ
    พิกัดความเผื่อG
    มุมตัดมุมปลาย CBN 2 มุมอยู่ด้านเดียว
    เกรดTB310 คิวบิกโบรอนไนไตรด์ (CBN) ไม่เคลือบผิว ช่วง ISO H01-H10
    การเตรียมคมตัดคมตัดลบมนพร้อม T-land -20°/0.1 mm (S01020B) ไม่มีร่องหักเศษ
    ขนาดเม็ดมีด (IC, L)ขนาด 11, IC 9.525 mm, ความยาวคมตัด L 11.6 mm
    ความหนาเม็ดมีด (S)3.97 mm (รหัสความหนา T3)
    เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด (D1)4.5 mm
    รัศมีมุม (RE)0.4 mm, 0.8 mm
    ระยะป้อนลึก (APMN - APMX)0.1 - 3 mm
    วัสดุงานที่ใช้H - วัสดุชุบแข็งที่แข็งกว่า 45HRC (ใช้งานหลัก); K - เหล็กหล่อ และ S - โลหะผสมทนความร้อนสูง (ใช้ได้)
    ลักษณะงานงานกลึงแข็ง, HSC (งานตัดเฉือนความเร็วสูง)

     

    รุ่นIC (mm)S (mm)RE (mm)L (mm)D1 (mm)APMX (mm)APMN (mm)
    DCGW 11T304S01020B:TB3109.5253.970.411.64.530.1
    DCGW 11T308S01020B:TB3109.5253.970.811.64.530.1

     

    เม็ดมีด DCGW เป็นเม็ดมีดรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 55° แบบโพซิทีฟ มุมหลบ 7° มีรูยึดตรงกลางและไม่มีร่องหักเศษ มุม 2 มุมที่อยู่ด้านเดียวกันเป็นปลาย CBN และคมตัดเป็นแบบลบมนพร้อม T-land ขนาด -20°/0.1 mm

    • IC: เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน 9.525 mm
    • S: ความหนาเม็ดมีด 3.97 mm
    • L: ความยาวคมตัด 11.6 mm
    • D1: เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด 4.5 mm
    • RE: รัศมีมุม 0.4 mm ถึง 0.8 mm
    • APMX: ระยะป้อนลึกสูงสุด 3 mm
    • APMN: ระยะป้อนลึกต่ำสุด 0.1 mm

     

    การเลือกเม็ดมีดให้เหมาะสม

    • รัศมีมุม 0.4 mm (DCGW 11T304S01020B:TB310): แรงตัดต่ำกว่าและเก็บรายละเอียดโปรไฟล์ได้ละเอียดกว่า เหมาะกับงานกลึงเก็บผิวแบบเบา ระยะป้อนลึกน้อย และการจับยึดที่มีความแข็งแรงจำกัด
    • รัศมีมุม 0.8 mm (DCGW 11T308S01020B:TB310): มุมแข็งแรงกว่าและได้ผิวงานดีกว่าที่อัตราป้อนเท่ากัน เหมาะเมื่อการจับยึดแข็งแรงและใช้ระยะป้อนลึกมากขึ้นหรืออัตราป้อนสูงขึ้น
    • เม็ดมีดทั้งสองรุ่นมีตัวเม็ดมีดขนาด 11 เหมือนกัน (IC 9.525 mm, S 3.97 mm, L 11.6 mm) รวมถึงการเตรียมคมตัดแบบ T-land และเกรด TB310 เหมือนกัน จึงใช้กับด้ามมีดกลึงตัวเดียวกันได้
    • สำหรับงานเหล็กหล่อหรือโลหะผสมทนความร้อนสูง ควรตรวจสอบเงื่อนไขการตัดอย่างรอบคอบ เนื่องจากวัสดุเหล่านี้ระบุว่าใช้ได้ ขณะที่การใช้งานหลักคือวัสดุชุบแข็งที่แข็งกว่า 45HRC
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
    เม็ดมีดกลึง CBN - แบบโพซิทีฟ_DCGW CBN | DORMER | MISUMI ประเทศไทย