เม็ดมีดกลึง CBN - แบบโพซิทีฟ_CCGW CBN

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เม็ดมีดกลึงแบบโพซิทีฟรุ่น CCGW จาก Dormer Pramet มีมุมปลายเป็น CBN 2 มุม ออกแบบสำหรับงานกลึงแข็งความเร็วสูงกับวัสดุชุบแข็งที่แข็งกว่า 45HRC เม็ดมีดรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 80° มุมหลบ 7° ในเกรด CBN ไม่เคลือบผิว TB310 (ISO H01-H10) มีให้เลือกขนาด 06 และ 09 รัศมีมุม 0.4 mm พร้อมการเตรียมคมตัดหลายแบบ รวมถึงรุ่นไวเปอร์

    ข้อมูลทั่วไป

    ผู้ผลิต: Dormer Pramet กลุ่มสินค้า: CCGW CBN (เม็ดมีดกลึง CBN - แบบโพซิทีฟ) เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มงานกลึงของ Dormer Pramet ประเภทเม็ดมีด ISO แบบโพซิทีฟชนิด CER, CBN และ PCD มาตรฐานการวัดของสินค้า: ระบบเมตริก

    การใช้งาน

    การใช้งานหลักคืองานกลึงแข็งกับวัสดุชุบแข็ง ซึ่งหมายถึงโลหะวิศวกรรมใดๆ ที่มีความแข็งมากกว่า 45HRC ด้วยการตัดเฉือนความเร็วสูง (HSC) ส่วนเหล็กหล่อและโลหะผสมทนความร้อนสูงระบุว่าใช้งานได้ งานโดยทั่วไปคือการกลึงเก็บผิวชิ้นงานชุบแข็งที่ต้องการพิกัดความเผื่อแคบและผิวงานที่ดี

    ข้อแนะนำการใช้งาน

    • ใช้เครื่องจักรและการจับยึดด้ามมีดกลึงที่แข็งแรง ยื่นออกให้น้อยที่สุด เนื่องจากคมตัด CBN ไวต่อการสั่นสะเทือนและแรงกระแทก
    • ใช้ระยะป้อนลึกในช่วง 0.1 - 2.7 mm สำหรับรุ่น E-B และ S01020B
    • มีเพียง 2 มุมที่อยู่ด้านเดียวกันที่เป็นปลาย CBN เมื่อมุมแรกสึกให้หมุนเปลี่ยนไปใช้มุม CBN มุมที่สอง
    • ใช้ด้ามมีดกลึงหรือบาร์คว้านที่ออกแบบสำหรับเม็ดมีดสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 80° แบบโพซิทีฟในขนาดที่ตรงกัน (06 หรือ 09)

    วิธีอ่านรหัสสั่งซื้อ

    ตัวอย่าง: CCGW 060204E-B:TB310

    • C: รูปทรงเม็ดมีด สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 80°
    • C: มุมหลบ 7°
    • G: พิกัดความเผื่อ
    • W: ประเภทเม็ดมีด (มีรูยึด ไม่มีร่องหักเศษ)
    • 06: ขนาดเม็ดมีด (IC 6.35 mm)
    • 02: รหัสความหนา (S 2.38 mm)
    • 04: รัศมีมุม 0.4 mm
    • E-B: คมตัดลบมน (S01020B: คมตัดลบมนพร้อม T-land -20°/0.1 mm; S01020WB: รูปทรงไวเปอร์พร้อม T-land)
    • TB310: เกรด

     

    ซีรีส์ CCGW CBN จาก Dormer Pramet คือเม็ดมีดกลึงมาตรฐาน ISO แบบโพซิทีฟที่มีมุมปลายเป็น CBN (คิวบิกโบรอนไนไตรด์) สำหรับงานกลึงเก็บผิววัสดุชุบแข็ง เม็ดมีดแต่ละตัวมีมุมปลาย CBN 2 มุมอยู่ด้านเดียว เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 80° มุมหลบ 7° และมีความแม่นยำในการเปลี่ยนมุมตามพิกัดความเผื่อ ISO ระดับ G เกรด TB310 แบบไม่เคลือบผิวอยู่ในช่วง ISO H01-H10 และออกแบบมาสำหรับงานตัดเฉือนความเร็วสูงกับเหล็กชุบแข็งและโลหะวิศวกรรมอื่นที่มีความแข็งมากกว่า 45HRC

    คุณสมบัติเด่น

    • เม็ดมีดแต่ละตัวมีมุมปลาย CBN 2 มุมอยู่ด้านเดียว
    • รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 80° (C) มุมหลบ 7° และรูปทรงแบบโพซิทีฟ
    • เกรด CBN ไม่เคลือบผิว TB310 ช่วง ISO H01-H10 สำหรับงานตัดเฉือนความเร็วสูง (HSC)
    • ใช้งานหลักกับวัสดุชุบแข็งที่แข็งกว่า 45HRC และใช้กับเหล็กหล่อและโลหะผสมทนความร้อนสูงได้
    • การเตรียมคมตัดสามแบบ: คมตัดลบมน (E-B) คมตัดลบมนพร้อม T-land -20°/0.1 mm (S01020B) และรูปทรงไวเปอร์พร้อม T-land (S01020WB)
    • ขนาด 06 (IC 6.35 mm) และ 09 (IC 9.525 mm) ทุกรุ่นมีรัศมีมุม 0.4 mm
    • พิกัดความเผื่อ ISO ระดับ G ไม่มีร่องหักเศษ และมีรูยึดตรงกลางสำหรับการจับยึดด้วยสกรู

     

    รายการข้อมูลจำเพาะ
    ประเภทสินค้าเม็ดมีดกลึงแบบโพซิทีฟ มุมปลายเป็น CBN
    แบรนด์ / ซีรีส์Dormer Pramet / CCGW CBN
    รูปทรงเม็ดมีดและมุมหลบC - สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน มุมยอด 80° มุมหลบ C 7° รูปทรงแบบโพซิทีฟ
    พิกัดความเผื่อG
    มุมตัดมุมปลาย CBN 2 มุมอยู่ด้านเดียว
    เกรดTB310 คิวบิกโบรอนไนไตรด์ (CBN) ไม่เคลือบผิว ช่วง ISO H01-H10
    ร่องหักเศษไม่มีร่องหักเศษ
    การเตรียมคมตัดคมตัดลบมน (E-B); คมตัดลบมนพร้อม T-land -20°/0.1 mm (S01020B); รูปทรงไวเปอร์พร้อม T-land -20°/0.1 mm (S01020WB)
    เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน (IC)6.35 mm (ขนาด 06), 9.525 mm (ขนาด 09)
    ความหนาเม็ดมีด (S)2.38 mm (รหัสความหนา 02), 3.97 mm (รหัสความหนา T3)
    รัศมีมุม (RE)0.4 mm
    ระยะป้อนลึก (APMN - APMX)0.1 - 2.7 mm (รุ่น E-B และ S01020B)
    วัสดุงานที่ใช้H - วัสดุชุบแข็งที่แข็งกว่า 45HRC (ใช้งานหลัก); K - เหล็กหล่อ และ S - โลหะผสมทนความร้อนสูง (ใช้ได้)
    ลักษณะงานงานกลึงแข็ง, HSC (งานตัดเฉือนความเร็วสูง)

     

    รุ่นIC (mm)S (mm)RE (mm)L (mm)D1 (mm)APMX (mm)APMN (mm)
    CCGW 060204E-B:TB3106.352.380.46.52.82.70.1
    CCGW 060204S01020B:TB3106.352.380.46.52.82.70.1
    CCGW 09T304E-B:TB3109.5253.970.49.74.52.70.1
    CCGW 09T304S01020B:TB3109.5253.970.49.74.52.70.1
    CCGW09T304S01020WB:TB3109.5253.970.49.74.5  

     

    เม็ดมีด CCGW เป็นเม็ดมีดรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 80° แบบโพซิทีฟ มุมหลบ 7° มีรูยึดตรงกลางและไม่มีร่องหักเศษ มุม 2 มุมที่อยู่ด้านเดียวกันเป็นปลาย CBN คมตัดเป็นแบบลบมน และรุ่น S01020B กับ S01020WB มี T-land เพิ่มเติม

    • IC: เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน 6.35 mm ถึง 9.525 mm
    • S: ความหนาเม็ดมีด 2.38 mm ถึง 3.97 mm
    • L: ความยาวคมตัด 6.5 mm ถึง 9.7 mm
    • D1: เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด 2.8 mm ถึง 4.5 mm
    • RE: รัศมีมุม 0.4 mm
    • APMX: ระยะป้อนลึกสูงสุด 2.7 mm
    • APMN: ระยะป้อนลึกต่ำสุด 0.1 mm

     

    การเลือกเม็ดมีดให้เหมาะสม

    • ขนาด: เลือกขนาด 06 (IC 6.35 mm, L 6.5 mm) สำหรับด้ามมีดกลึงขนาดกะทัดรัดและบาร์คว้านขนาดเล็ก หรือขนาด 09 (IC 9.525 mm, L 9.7 mm) สำหรับเครื่องมือขนาดใหญ่ขึ้นและการจับยึดที่มั่นคงกว่า ทั้งสองขนาดมีรัศมีมุม 0.4 mm
    • E-B (คมตัดลบมน): การเตรียมคมตัดแบบเบาเพื่อลดแรงตัด เหมาะกับการตัดต่อเนื่องและการจับยึดที่มีความแข็งแรงจำกัด
    • S01020B (คมตัดลบมนพร้อม T-land -20°/0.1 mm): คมตัดแบบเสริมความแข็งแรงเพื่อให้คมทนทานขึ้น เหมาะกับการตัดไม่ต่อเนื่องหรือชิ้นงานที่แข็งที่สุด
    • S01020WB (รูปทรงไวเปอร์พร้อม T-land): ช่วยให้ผิวงานดีขึ้น หรือใช้อัตราป้อนสูงขึ้นได้โดยยังได้ผิวงานเท่าเดิม มีในขนาด 09
    • ทุกรุ่นผลิตในเกรด TB310 ซึ่งเป็นเกรด CBN ไม่เคลือบผิวสำหรับช่วง ISO H01-H10