บาร์คว้าน ISO P_PWLN(RL) INT

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    บาร์คว้าน PWLN ระบบล็อกแบบคันโยกจาก Dormer Pramet สำหรับงานกลึงภายใน ใช้กับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงไตรกอน 80° (รหัส ISO WN.. 0604..) บาร์เหล็กกล้าเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 mm ยาว 200 mm มีมุมคมตัดของเครื่องมือ 95° ตัดได้ทั้งด้านข้างและด้านหน้า มีให้เลือกทั้งแบบมือซ้าย (A25R-PWLNL 0604) และมือขวา (A25R-PWLNR 0604) สำหรับการคว้านตามแนวยาวและการคว้านเรียวในรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 31 mm

    ข้อมูลทั่วไป

    ผู้ผลิต: Dormer Pramet กลุ่มผลิตภัณฑ์: PWLN(RL) INT (Boring Bar ISO P) อยู่ในกลุ่มเครื่องมือกลึงของ Dormer Pramet ประเภทเครื่องมืองานภายในแบบ ISO เนกาทีฟสำหรับเม็ดมีด WN.. มาตรฐานการวัดของผลิตภัณฑ์: เมตริก

    การใช้งาน

    งานกลึงภายในรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 31 mm ขึ้นไป ได้แก่ การคว้านตามแนวยาวแบบมีบ่าและไม่มีบ่า และการคว้านเรียว โดยใช้คมตัด 95° ของเม็ดมีดทรงไตรกอนที่ตัดได้ทั้งด้านข้างและด้านหน้า

    ข้อแนะนำในการใช้งาน

    • เลือกมือซ้ายหรือมือขวาให้เหมาะกับทิศทางการหมุนของสปินเดิลและตำแหน่งติดตั้งเครื่องมือ บาร์มือซ้ายและมือขวาใช้แทนกันไม่ได้
    • จับยึดบาร์ที่ส่วนด้ามโดยให้ระยะยื่นสั้นที่สุดเท่าที่ความลึกของรูจะอนุญาต เพื่อลดการสั่นสะเทือน
    • ใช้เฉพาะเม็ดมีดเนกาทีฟ WN.. 0604.. และทำความสะอาดบ่ารองเม็ดมีดและคันโยกก่อนหมุนเปลี่ยนคมหรือเปลี่ยนเม็ดมีด
    • ตั้งคมตัดให้อยู่ที่ระดับความสูงศูนย์กลางชิ้นงาน
    • ตรวจสอบให้เส้นผ่านศูนย์กลางรูมีขนาดอย่างน้อย 31 mm (DMIN) เพื่อไม่ให้บาร์สัมผัสผนังรู

    วิธีอ่านรหัสสั่งซื้อ

    ในรหัส A25R-PWLNL 0604 และ A25R-PWLNR 0604 ตัวอักษร L หรือ R ที่ตามหลัง PWLN หมายถึงมือซ้ายหรือมือขวา 0604 หมายถึงเม็ดมีด WN.. 0604.. และ 25 หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางด้ามจับยึด 25 mm

     

    ซีรีส์ PWLN(RL) INT จาก Dormer Pramet คือบาร์คว้านแบบ ISO เนกาทีฟ (Boring Bar ISO P) สำหรับงานกลึงภายใน บาร์คว้านแต่ละตัวจับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงไตรกอน 80° ตามรหัส ISO WN.. 0604.. ด้วยระบบคันโยกที่ล็อกเม็ดมีดผ่านรูกลางของเม็ดมีด มุมคมตัดของเครื่องมือ 95° ทำให้ตัดได้ทั้งด้านข้างและด้านหน้า เครื่องมือเดียวจึงทำได้ทั้งการคว้านตามแนวยาวแบบมีบ่าและไม่มีบ่า รวมถึงการคว้านเรียว ด้ามเหล็กกล้าเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 mm ความยาวใช้งาน 200 mm และเส้นผ่านศูนย์กลางรูคว้านต่ำสุด 31 mm ทำให้ซีรีส์นี้เหมาะกับงานกลึงภายในบนเครื่องกลึงและเทิร์นนิ่งเซ็นเตอร์

    คุณสมบัติเด่น

    • จับยึดเม็ดมีดด้วยระบบคันโยกผ่านรูของเม็ดมีด ให้เม็ดมีดวางตัวในบ่ารองได้มั่นคง
    • ใช้กับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงไตรกอน 80° รหัส WN.. 0604.. (IC 9.525 mm ความหนา 4.76 mm)
    • มุมคมตัดของเครื่องมือ 95° ตัดได้ทั้งด้านข้างและด้านหน้า
    • ด้ามเหล็กกล้าแบบเยื้องศูนย์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 25 mm ความยาวใช้งาน 200 mm
    • เส้นผ่านศูนย์กลางรูคว้านต่ำสุด 31 mm
    • รูปทรงเครื่องมือแบบเนกาทีฟ: มุมคายตั้งฉาก -4° มุมเอียงคมตัด -14°
    • มีแบบมือซ้าย (A25R-PWLNL 0604) และมือขวา (A25R-PWLNR 0604) ขนาดเท่ากันทุกมิติ

     

    รายการข้อมูลจำเพาะ
    ประเภทเครื่องมือบาร์คว้านสำหรับงานกลึงภายใน เครื่องมืองานภายในแบบ ISO เนกาทีฟ
    แบรนด์ / ซีรีส์Dormer Pramet / PWLN(RL) INT (Boring Bar ISO P)
    ระบบจับยึดคันโยก (lever lock) จับยึดผ่านรูของเม็ดมีด
    เม็ดมีดที่ใช้ได้เม็ดมีดเนกาทีฟทรงไตรกอน 80° รหัส WN.. 0604.. (ขนาดเม็ดมีด 06, IC 9.525 mm, ความหนา 4.76 mm)
    มุมคมตัดของเครื่องมือ (KAPR)95° ตัดได้ทั้งด้านข้างและด้านหน้า
    ทิศทางการตัดมือซ้าย (A25R-PWLNL 0604) หรือมือขวา (A25R-PWLNR 0604)
    ด้ามเหล็กกล้า ทรงกระบอก ด้ามแบบเยื้องศูนย์
    เส้นผ่านศูนย์กลางด้ามจับยึด (DCON MS)25 mm
    ความยาวใช้งาน (LF)200 mm
    ความยาวส่วนหัว (LH)40 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางรูคว้านต่ำสุด (DMIN)31 mm
    ความสูงด้าม (H) / ความสูงใช้งาน (HF) / ความกว้างใช้งาน (WF)23 mm / 12 mm / 17 mm
    มุมของเครื่องมือมุมคายตั้งฉาก (GAMO) -4° มุมเอียงคมตัด (LAMS) -14°
    ลักษณะงานการคว้านตามแนวยาวแบบมีบ่าและไม่มีบ่า การคว้านเรียว

     

    รุ่นDCON MS (mm)LF (mm)LH (mm)DMIN (mm)H (mm)HF (mm)WF (mm)
    A25R-PWLNL 0604252004031231217
    A25R-PWLNR 0604252004031231217

     

    บาร์คว้านมีด้ามเหล็กกล้าทรงกระบอกแบบเยื้องศูนย์ ส่วนหัวตัดอยู่ที่ปลายด้านหน้า พร้อมบ่ารองเม็ดมีดระบบคันโยกสำหรับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงไตรกอน 80° คมตัดตั้งที่มุมคมตัดของเครื่องมือ 95° เพื่อตัดได้ทั้งด้านข้างและด้านหน้า แบบมือซ้ายและมือขวามีขนาดเท่ากันทุกมิติ ต่างกันเพียงทิศทางการตัด

    • DCON MS: เส้นผ่านศูนย์กลางด้ามจับยึด 25 mm
    • LF: ความยาวใช้งาน 200 mm
    • LH: ความยาวส่วนหัว 40 mm
    • H: ความสูงด้าม 23 mm
    • HF: ความสูงใช้งาน 12 mm
    • WF: ความกว้างใช้งาน 17 mm
    • DMIN: เส้นผ่านศูนย์กลางรูคว้านต่ำสุด 31 mm
    • KAPR: มุมคมตัดของเครื่องมือ 95°
    • GAMO: มุมคายตั้งฉาก -4°
    • LAMS: มุมเอียงคมตัด -14°

     

    แนวทางการเลือก

    • ทั้งสองรุ่นมีขนาดเท่ากัน เลือก A25R-PWLNR 0604 สำหรับงานมือขวา หรือ A25R-PWLNL 0604 สำหรับงานมือซ้าย
    • บาร์นี้ออกแบบสำหรับรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 31 mm รูที่เล็กกว่านี้ต้องใช้บาร์คว้านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางรูคว้านต่ำสุดเล็กกว่า
    • ด้วยความยาวใช้งาน 200 mm บนด้าม 25 mm ควรให้ระยะยื่นสั้นที่สุดเท่าที่ความลึกของรูจะอนุญาต เพื่อจำกัดการสั่นสะเทือน
    • มุมคมตัดของเครื่องมือ 95° ช่วยให้คว้านชนบ่าและคว้านเรียวได้ด้วยเครื่องมือเดียว
    • เลือกรูปทรงคมตัดและเกรดของเม็ดมีด WN.. 0604.. ให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงานและลักษณะงาน ตั้งแต่งานหยาบจนถึงงานละเอียด