บาร์คว้าน ISO P - มือขวา_PWLN(RL) INT

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    บาร์คว้านมือขวา Dormer Pramet PWLN(RL) INT สำหรับงานกลึงภายใน ใช้กับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงไตรกอน 80° (ISO WN.. 0604.. และ WN.. 0804..) จับยึดด้วยระบบล็อกแบบคานงัด (lever lock) รูปทรงคมตัด 95° ตัดได้ทั้งด้านข้างและด้านหน้า เหมาะกับงานคว้านตามยาวทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า รวมถึงงานคว้านเรียว ด้ามเหล็กกล้ามีเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 ถึง 60 mm และเส้นผ่านศูนย์กลางรูคว้านต่ำสุดเริ่มต้นที่ 20 mm

    ข้อมูลทั่วไป

    ผู้ผลิต: Dormer Pramet กลุ่มสินค้า: งานกลึง, ISO เนกาทีฟ, เครื่องมืองานภายในสำหรับเม็ดมีด WN.. มาตรฐานการวัด: เมตริก

    การใช้งาน

    • งานคว้านตามยาวภายในทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า
    • งานคว้านเรียว
    • งานตัดด้านข้างและด้านหน้าภายในด้วยมุมคมตัดหลัก 95°

    ข้อแนะนำการใช้งาน

    • เลือกบาร์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางรูคว้านต่ำสุด (DMIN) เล็กกว่ารูที่ต้องการคว้าน
    • ให้ระยะยื่นสั้นที่สุดเท่าที่ความลึกของรูอนุญาต การตั้งเครื่องมือที่ยาวและเรียวจะเกิดการสั่นได้ง่ายกว่า
    • ตั้งคมตัดให้อยู่ที่ระดับศูนย์ และจับยึดบาร์ในตัวจับให้แน่น
    • ใช้บาร์แบบ A ร่วมกับน้ำหล่อเย็นภายใน เพื่อช่วยชะล้างเศษออกจากรูลึก

    วิธีอ่านรหัสสั่งซื้อ

    • ตัวอักษรตัวแรก: A = บาร์เหล็กกล้ามีรูน้ำหล่อเย็น, S = บาร์เหล็กกล้าไม่มีรูน้ำหล่อเย็น
    • ตัวเลข: เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม DCON MS หน่วย mm (เช่น 16, 25, 60)
    • ตัวอักษรถัดมา: ความยาวใช้งาน LF (M = 150 mm, Q = 180 mm, R = 200 mm, S = 250 mm, T = 300 mm, U = 350 mm, V = 400 mm)
    • PWLNR: รหัส ISO ของรูปแบบเครื่องมือมือขวา (R)
    • 0604 / 08: ขนาดเม็ดมีด (WN.. 0604.. หรือ WN.. 0804..)

     

    ซีรีส์ PWLN(RL) INT จาก Dormer Pramet คือกลุ่มบาร์คว้านมือขวาสำหรับงานกลึงภายในบนเครื่องกลึงและเครื่องจักรศูนย์กลึง บาร์แต่ละตัวจับยึดเม็ดมีดเนกาทีฟทรงไตรกอน 80° (ISO WN.. 0604.. หรือ WN.. 0804..) ไว้บนบ่ารองด้วยระบบล็อกแบบคานงัด และตัดด้วยมุมคมตัดหลัก 95° เครื่องมือตัวเดียวจึงคว้านตามแนวแกน ตัดบ่าที่ก้นรู และกลึงเรียวภายในได้ ตัวบาร์ผลิตจากเหล็กกล้า ด้ามแบบเยื้องศูนย์ (off-set) ครอบคลุมเส้นผ่านศูนย์กลางด้าม 16 ถึง 60 mm และความยาวใช้งาน 150 ถึง 400 mm

    คุณสมบัติเด่น

    • ระบบล็อกแบบคานงัด (จับยึดผ่านรูเม็ดมีด) ยึดเม็ดมีดให้แนบกับบ่ารองอย่างมั่นคง
    • ตัดได้ทั้งด้านข้างและด้านหน้าที่มุม 95° สำหรับงานคว้านตามยาวทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า และงานคว้านเรียว
    • ใช้กับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงไตรกอน 80°: ขนาด 06 (วงกลมแนบใน 9.525 mm) และขนาด 08 (วงกลมแนบใน 12.7 mm) หนา 4.76 mm
    • บาร์แบบ A มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน ส่วนบาร์แบบ S เป็นบาร์เหล็กกล้าธรรมดาที่ไม่มีรูน้ำหล่อเย็น
    • เส้นผ่านศูนย์กลางรูคว้านต่ำสุดตั้งแต่ 20 mm (A16M-PWLNR 0604) ถึง 80 mm (A60V-PWLNR 08)
    • มุมคายเศษ -4° หรือ -6° และมุมเอียงคมตัด -18° ถึง -12° ออกแบบมาสำหรับเม็ดมีดเนกาทีฟ

     

    รายการข้อมูลจำเพาะ
    ประเภทเครื่องมือบาร์คว้านสำหรับงานกลึงภายใน (ISO เนกาทีฟ เครื่องมืองานภายใน)
    แบรนด์ / ซีรีส์Dormer Pramet / PWLN(RL) INT (บาร์คว้าน ISO P)
    ทิศทางของเครื่องมือมือขวา
    ระบบจับยึดล็อกแบบคานงัด (จับยึดผ่านรู)
    เม็ดมีดที่ใช้ได้เม็ดมีดเนกาทีฟทรงไตรกอน 80° ISO WN.. 0604.. และ WN.. 0804..
    ขนาดเม็ดมีด06 (วงกลมแนบใน 9.525 mm) / 08 (วงกลมแนบใน 12.7 mm) ความหนา 4.76 mm
    มุมคมตัดหลัก (KAPR)95° (ตัดด้านข้างและด้านหน้า)
    มุมคายเศษ (GAMO)-4° (แบบ A) / -6° (แบบ S)
    มุมเอียงคมตัด (LAMS)-18° ถึง -12°
    ด้ามเหล็กกล้า ด้ามแบบเยื้องศูนย์
    เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม (DCON MS)16 - 60 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางรูคว้านต่ำสุด (DMIN)20 - 80 mm
    ความยาวใช้งาน (LF)150 - 400 mm
    น้ำหล่อเย็นมีรูน้ำหล่อเย็นภายใน (แบบ A) / ไม่มีรูน้ำหล่อเย็น (แบบ S)

     

    รุ่นขนาดเม็ดมีดDCON MS (mm)DMIN (mm)LF (mm)LH (mm)WF (mm)HF (mm)H (mm)
    A16M-PWLNR 06040616201503011815
    A20Q-PWLNR 06040620271803513918
    A25R-PWLNR 0808253120040171223
    A32S-PWLNR 060406323925045221530
    A32S-PWLNR 0808323925045221530
    A40T-PWLNR 0808404830050271837
    A50U-PWLNR 0808506135060352447
    A60V-PWLNR 0808608040075432857
    S25T-PWLNR 0604062532300 17 23
    S25T-PWLNR 08082532300 17 23
    S32U-PWLNR 08083240350 22 30

     

    บาร์คว้านเหล็กกล้าทรงกลมที่มีหัวแบบเยื้องศูนย์ ติดตั้งเม็ดมีดเนกาทีฟทรงไตรกอน 80° หนึ่งเม็ดที่ปลายด้านหน้า มุมของคมตัดตั้งไว้ที่มุมคมตัดหลัก 95° เม็ดมีดจึงตัดได้ทั้งด้านข้างและด้านหน้าของบาร์ บาร์แบบ A มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน ส่วนบาร์แบบ S ไม่มี H และ B คือความสูงและความกว้างอ้างอิงของด้าม

    • DCON MS: เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม 16 - 60 mm
    • DMIN: เส้นผ่านศูนย์กลางรูคว้านต่ำสุด 20 - 80 mm
    • LF: ความยาวใช้งาน 150 - 400 mm
    • LH: ความยาวหัว 30 - 75 mm (บาร์แบบ A)
    • WF: ความกว้างใช้งาน 11 - 43 mm
    • HF: ความสูงใช้งาน 8 - 28 mm (บาร์แบบ A)
    • H: ความสูงด้าม 15 - 57 mm
    • B: ความกว้างด้าม 15.01 - 58.5 mm
    • KAPR: มุมคมตัดหลัก 95°

     

    แนวทางการเลือก

    เลือกบาร์จากขนาดรูเล็กที่สุดที่ต้องคว้านและความลึกของรู จากนั้นจึงเลือกขนาดเม็ดมีด

    • รูขนาดเล็ก: A16M-PWLNR 0604 (DMIN 20 mm) และ A20Q-PWLNR 0604 (DMIN 27 mm) ใช้กับเม็ดมีดขนาด 06 ทั้งคู่
    • รูขนาดกลาง: A25R-PWLNR 08 (DMIN 31 mm), S25T-PWLNR 0604 และ S25T-PWLNR 08 (DMIN 32 mm), A32S-PWLNR 0604 และ A32S-PWLNR 08 (DMIN 39 mm), S32U-PWLNR 08 (DMIN 40 mm)
    • รูขนาดใหญ่: A40T-PWLNR 08 (DMIN 48 mm), A50U-PWLNR 08 (DMIN 61 mm) และ A60V-PWLNR 08 (DMIN 80 mm)
    • ขนาดเม็ดมีด: ขนาด 06 (วงกลมแนบใน 9.525 mm) เหมาะกับบาร์ขนาดเล็กและงานตัดเบา ส่วนขนาด 08 (วงกลมแนบใน 12.7 mm) ให้คมตัดที่แข็งแรงกว่าสำหรับความลึกตัดที่มากขึ้น
    • น้ำหล่อเย็นและความยาว: เลือกบาร์แบบ A เมื่อเครื่องจักรจ่ายน้ำหล่อเย็นภายในได้ บาร์แบบ S รุ่น S25T และ S32U ไม่มีรูน้ำหล่อเย็น และยาวกว่าเมื่อเทียบกับเส้นผ่านศูนย์กลาง (300 mm และ 350 mm)
    • ความแข็งเกร็ง: สำหรับรูขนาดหนึ่ง ๆ ให้ใช้เส้นผ่านศูนย์กลางด้ามที่ใหญ่ที่สุดและความยาวใช้งานที่สั้นที่สุดที่เหมาะกับงาน
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
    บาร์คว้าน ISO P - มือขวา_PWLN(RL) INT | DORMER | MISUMI ประเทศไทย