บาร์คว้าน ISO P - มือซ้าย_PWLN(RL) INT

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
บาร์คว้านมือซ้าย Dormer Pramet ซีรีส์ PWLN(RL) INT สำหรับงานกลึงภายใน ใช้กับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงไตรกอน 80° (รหัส ISO WN..) ยึดด้วยคันโยกล็อกในระบบจับยึด ISO P ตัวบาร์ทำจากเหล็ก ก้านแบบออฟเซ็ต ตัดที่มุมขอบตัด 95° ได้ทั้งด้านข้างและด้านหน้า ครอบคลุมเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 16 mm ถึง 50 mm และเส้นผ่านศูนย์กลางรูคว้านต่ำสุด 20 mm ถึง 61 mm มีให้เลือกทั้งแบบมีรูน้ำหล่อเย็นและไม่มีรูน้ำหล่อเย็น
ข้อมูลทั่วไป
ผู้ผลิต: Dormer Pramet กลุ่มสินค้า: งานกลึง, ISO เนกาทีฟ, เครื่องมือกลึงภายในสำหรับเม็ดมีด WN.. ตระกูล PWLN(RL) INT ประกอบด้วยบาร์คว้านระบบ ISO P ที่ยึดเม็ดมีดด้วยคันโยกล็อก ซีรีส์นี้รวบรวมรุ่นมือซ้าย ขนาดทั้งหมดเป็นระบบเมตริก
การใช้งาน
- งานคว้านภายในตามแนวยาวทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า
- งานคว้านเรียว
- ตัดด้านข้างและด้านหน้าที่มุมขอบตัด 95°
วิธีอ่านรหัสสั่งซื้อ
ตัวอย่าง: A25R-PWLNL 08
- อักษรตัวแรก A หรือ S: A = บาร์เหล็กมีรูน้ำหล่อเย็น, S = บาร์เหล็กไม่มีรูน้ำหล่อเย็น
- 25: เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON หน่วย mm
- อักษรหลังตัวเลขเส้นผ่านศูนย์กลาง: ความยาวใช้งาน LF (M = 150 mm, Q = 180 mm, R = 200 mm, S = 250 mm, T = 300 mm, U = 350 mm)
- P: ยึดด้วยคันโยกล็อกผ่านรูเม็ดมีด
- W: เม็ดมีดทรงไตรกอน 80°
- L: มุมขอบตัด 95°
- N: เม็ดมีดเนกาทีฟ
- L: มือซ้าย
- 0604 หรือ 08: ขนาดเม็ดมีด (WN.. 0604.. หรือ WN.. 0804..)
ข้อแนะนำการใช้งาน
- เลือกบาร์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางรูคว้านต่ำสุด (DMIN) ไม่ใหญ่กว่ารูที่จะคว้าน
- จับบาร์ให้ระยะยื่นสั้นที่สุดเท่าที่ความลึกรูอนุญาต เพื่อลดการสั่นสะเทือน
- สำหรับบาร์แบบ A ให้ต่อระบบจ่ายน้ำหล่อเย็น เพื่อให้รูน้ำหล่อเย็นช่วยระบายความร้อนและไล่เศษ
- ใช้เม็ดมีดขนาดที่ตรงกัน: บาร์ขนาด 0604 ใช้เม็ดมีด WN.. 0604.. และบาร์ขนาด 08 ใช้เม็ดมีด WN.. 0804..
- ตรวจสอบว่ารุ่นมือซ้ายเหมาะกับการจัดวางป้อมมีดและทิศทางการหมุนของสปินเดิลบนเครื่องของคุณ
ซีรีส์ PWLN(RL) INT จาก Dormer Pramet คือกลุ่มบาร์คว้านมือซ้ายระบบ ISO P สำหรับงานกลึงภายในบนเครื่องกลึง บาร์แต่ละตัวจับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงไตรกอน 80° รหัส ISO WN.. 0604.. (เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน 9.525 mm) หรือ WN.. 0804.. (เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน 12.7 mm) ทั้งสองขนาดหนา 4.76 mm ยึดด้วยคันโยกล็อกผ่านรูของเม็ดมีด ด้วยมุมขอบตัด 95° ที่ตัดได้ทั้งด้านข้างและด้านหน้า บาร์คว้านนี้ใช้สำหรับงานคว้านตามแนวยาวทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า รวมถึงงานคว้านเรียว
คุณสมบัติเด่น
- ระบบคันโยกล็อก (ยึดผ่านรูเม็ดมีด) จับเม็ดมีดในบ่ารองได้แน่นหนา
- มุมขอบตัด 95° ตัดได้ทั้งด้านข้างและด้านหน้า รวมถึงคว้านชนบ่า
- ใช้กับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงไตรกอน 80° แบบ WN.. ขนาด 0604 และ 0804
- บาร์คว้านเหล็กมือซ้าย ก้านแบบออฟเซ็ต
- บาร์แบบ A มีรูน้ำหล่อเย็นสำหรับส่งน้ำหล่อเย็นถึงบริเวณตัด ส่วนบาร์แบบ S ไม่มีรูน้ำหล่อเย็น
- เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 16, 20, 25, 32, 40 และ 50 mm ความยาวใช้งาน 150 mm ถึง 350 mm
- เส้นผ่านศูนย์กลางรูคว้านต่ำสุดตั้งแต่ 20 mm (A16M-PWLNL 0604) ถึง 61 mm (A50U-PWLNL 08)
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ประเภทสินค้า | บาร์คว้านสำหรับงานกลึงภายใน ระบบเม็ดมีดเนกาทีฟ ISO |
| แบรนด์ / ซีรีส์ | Dormer Pramet / PWLN(RL) INT (บาร์คว้าน ISO P) |
| ทิศทางการตัด | มือซ้าย |
| ระบบจับยึด | คันโยกล็อก ยึดผ่านรูเม็ดมีด (ISO P) |
| เม็ดมีดที่ใช้ได้ | เม็ดมีดเนกาทีฟทรงไตรกอน 80° WN.. 0604.. (IC 9.525 mm) และ WN.. 0804.. (IC 12.7 mm) ความหนา 4.76 mm |
| มุมขอบตัด (KAPR) | 95° ตัดด้านข้างและด้านหน้า |
| มุมเอียงคมตัด (LAMS) | -18° ถึง -12° |
| มุมคายเศษตั้งฉาก (GAMO) | -4° (แบบ A) / -6° (แบบ S) |
| วัสดุบาร์และก้าน | เหล็ก ก้านแบบออฟเซ็ต |
| เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON) | 16-50 mm |
| ความยาวใช้งาน (LF) | 150-350 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูคว้านต่ำสุด (DMIN) | 20-61 mm |
| น้ำหล่อเย็น | แบบ A: มีรูน้ำหล่อเย็น; แบบ S: ไม่มีรูน้ำหล่อเย็น |
| มาตรฐานการวัด | เมตริก |
| รุ่น | เม็ดมีด | รูน้ำหล่อเย็น | DCON (mm) | DMIN (mm) | LF (mm) | LH (mm) | WF (mm) | HF (mm) | H (mm) | B (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A16M-PWLNL 0604 | WN.. 0604 | มี | 16 | 20 | 150 | 30 | 11 | 8 | 15 | 15.01 |
| A20Q-PWLNL 0604 | WN.. 0604 | มี | 20 | 27 | 180 | 35 | 13 | 9 | 18 | 18.01 |
| A25R-PWLNL 08 | WN.. 0804 | มี | 25 | 31 | 200 | 40 | 17 | 12 | 23 | 23.01 |
| A32S-PWLNL 0604 | WN.. 0604 | มี | 32 | 39 | 250 | 45 | 22 | 15 | 30 | 30 |
| A32S-PWLNL 08 | WN.. 0804 | มี | 32 | 39 | 250 | 45 | 22 | 15 | 30 | 30 |
| A40T-PWLNL 08 | WN.. 0804 | มี | 40 | 48 | 300 | 50 | 27 | 18 | 37 | 38 |
| A50U-PWLNL 08 | WN.. 0804 | มี | 50 | 61 | 350 | 60 | 35 | 24 | 47 | 48.49 |
| S25T-PWLNL 0604 | WN.. 0604 | ไม่มี | 25 | 32 | 300 | 17 | 23 | 23 | ||
| S25T-PWLNL 08 | WN.. 0804 | ไม่มี | 25 | 32 | 300 | 17 | 23 | 23 | ||
| S32U-PWLNL 08 | WN.. 0804 | ไม่มี | 32 | 40 | 350 | 22 | 30 | 30 |
บาร์คว้านงานภายในมือซ้าย ก้านเหล็กแบบออฟเซ็ตซึ่งระบุขนาดด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน และมีหัวตัดที่ปลายด้านหน้าสำหรับจับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงไตรกอน 80° ด้วยคันโยกล็อก เม็ดมีดทำงานที่มุมขอบตัด 95° บาร์จึงตัดได้ทั้งตามผนังรูและตัดหน้าเข้าหาบ่าหรือก้นรู
- DCON: เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 16-50 mm
- DMIN: เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดที่บาร์เข้าไปคว้านได้ 20-61 mm
- LF: ความยาวใช้งาน 150-350 mm
- LH: ความยาวหัว 30-60 mm (บาร์แบบ A)
- WF: ความกว้างใช้งาน 11-35 mm
- HF: ความสูงใช้งาน 8-24 mm (บาร์แบบ A)
- H: ความสูงก้าน 15-47 mm
- B: ความกว้างก้าน 15.01-48.49 mm
- KAPR: มุมขอบตัด 95°
- LAMS: มุมเอียงคมตัด -18° ถึง -12°
- GAMO: มุมคายเศษตั้งฉาก -4° หรือ -6°
การเลือกบาร์คว้านให้เหมาะสม
- เส้นผ่านศูนย์กลางรู: รูเล็กสุดคือ 20 mm ด้วย A16M-PWLNL 0604 ส่วน A20Q-PWLNL 0604 เริ่มที่ 27 mm, A25R-PWLNL 08 ที่ 31 mm, S25T-PWLNL 0604 และ S25T-PWLNL 08 ที่ 32 mm, A32S-PWLNL 0604 และ A32S-PWLNL 08 ที่ 39 mm, S32U-PWLNL 08 ที่ 40 mm, A40T-PWLNL 08 ที่ 48 mm และ A50U-PWLNL 08 ที่ 61 mm
- ความลึกรู: ความยาวใช้งานมีตั้งแต่ 150 mm (A16M-PWLNL 0604) ถึง 350 mm (A50U-PWLNL 08 และ S32U-PWLNL 08) เลือกบาร์ที่สั้นที่สุดที่ยังเข้าถึงความลึกที่ต้องการ โดยเหลือความยาวพอสำหรับการจับยึด
- ความแข็งแรง: ใช้เส้นผ่านศูนย์กลางก้านใหญ่ที่สุดเท่าที่รูอนุญาต บาร์ที่เส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าจะแอ่นตัวน้อยกว่าที่ระยะยื่นเท่ากัน
- ขนาดเม็ดมีด: บาร์สำหรับเม็ดมีดขนาด 0604 (IC 9.525 mm) ได้แก่ A16M, A20Q, A32S และ S25T ส่วนบาร์สำหรับเม็ดมีดขนาด 0804 (IC 12.7 mm) ได้แก่ A25R, A32S, A40T, A50U, S25T และ S32U ที่เส้นผ่านศูนย์กลาง 32 mm และ 25 mm (แบบ S) มีให้เลือกทั้งสองขนาดเม็ดมีด จึงเลือกบาร์ให้ตรงกับเม็ดมีดที่ใช้อยู่แล้วได้
- น้ำหล่อเย็น: เลือกบาร์แบบ A เมื่อเครื่องจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านเครื่องมือได้ ส่วนบาร์แบบ S ไม่มีรูน้ำหล่อเย็นและมีความยาวมากกว่าที่เส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน เช่น S25T ยาว 300 mm เทียบกับ A25R ยาว 200 mm