บาร์คว้าน ISO D - มือขวา_DWLN(RL) INT

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    บาร์คว้านมือขวา DWLN(RL) INT ของ Dormer Pramet เป็นเครื่องมือกลึงงานภายในแบบ ISO เนกาทีฟ ใช้ระบบยึดเม็ดมีดแบบดับเบิลแคลมป์ System D สำหรับเม็ดมีดทรงไตรกอน 80° รุ่น WN.. ขนาด 06 และ 08 ตัวบาร์ทำจากเหล็กกล้า มีก้านแบบเยื้องศูนย์ มุมเข้างาน 95° และมีรูน้ำหล่อเย็นภายใน มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 25 ถึง 50 mm สำหรับรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุดตั้งแต่ 32 ถึง 63 mm

    ข้อมูลทั่วไป

    ผู้ผลิต: Dormer Pramet กลุ่มผลิตภัณฑ์: บาร์คว้าน ISO D รหัส DWLN(RL) INT อยู่ในหมวด งานกลึง - ISO เนกาทีฟ - เครื่องมืองานภายใน - สำหรับเม็ดมีด WN.. ขนาดทั้งหมดเป็นหน่วยเมตริก

    การใช้งาน

    • คว้านตามยาวแบบมีบ่า
    • คว้านตามยาวแบบไม่มีบ่า
    • คว้านเรียว
    • ตัดด้านข้างและด้านหน้าในงานภายในด้วยมุมเข้างาน 95°

    วิธีอ่านรหัสสั่งซื้อ

    ตัวอย่าง: A25T-DWLNR 06

    • A: บาร์เหล็กกล้าพร้อมรูน้ำหล่อเย็น
    • 25: เส้นผ่านศูนย์กลางบาร์ DCON MS หน่วย mm (25, 32, 40, 50)
    • T: ความยาวใช้งาน 300 mm (U: 350 mm)
    • D: ระบบยึดดับเบิลแคลมป์ System D
    • W: เม็ดมีดทรงไตรกอน 80°
    • L: มุมเข้างาน 95°
    • N: เม็ดมีดเนกาทีฟ
    • R: มือขวา
    • 06: ขนาดเม็ดมีด (06 = WN.. 0604.., 08 = WN.. 0804..)

    ข้อควรทราบในการใช้งาน

    • รูที่จะคว้านต้องไม่เล็กกว่าค่า DMIN ของบาร์ที่เลือก
    • จับยึดบาร์ที่ส่วนก้าน และให้ระยะยื่นสั้นที่สุดเท่าที่ความลึกของรูอนุญาต เพื่อลดการสั่นสะเทือน
    • ต่อน้ำหล่อเย็นเข้ากับรูน้ำหล่อเย็น เพื่อช่วยชะล้างเศษตัดออกจากรู
    • ใช้เม็ดมีดที่ตรงกับบาร์: เม็ดมีดขนาด 06 ใช้กับ A25T-DWLNR 06 เท่านั้น ส่วนเม็ดมีดขนาด 08 ใช้กับบาร์อื่นทั้งหมด

     

    บาร์คว้าน ISO D - มือขวา ซีรีส์ DWLN(RL) INT จาก Dormer Pramet เป็นบาร์คว้านเหล็กกล้าทรงกลมสำหรับงานกลึงภายในด้วยเม็ดมีดเนกาทีฟ ระบบดับเบิลแคลมป์ (System D) ยึดเม็ดมีดเนกาทีฟทรงไตรกอน 80° ให้แน่นในบ่าเม็ดมีด และรูปทรงที่ตัดได้ทั้งด้านข้างและด้านหน้าด้วยมุมเข้างาน 95° ช่วยให้คว้านตามยาวได้ทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า รวมถึงคว้านเรียว บาร์ทุกตัวมีก้านแบบเยื้องศูนย์และรูน้ำหล่อเย็นที่ส่งน้ำหล่อเย็นไปยังบริเวณคมตัด

    คุณสมบัติเด่น

    • ยึดเม็ดมีดด้วยระบบดับเบิลแคลมป์ System D ให้เม็ดมีดนั่งแน่นมั่นคง
    • ใช้กับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงไตรกอน 80°: WN.. 0604.. (วงกลมแนบใน 9.525 mm) หรือ WN.. 0804.. (วงกลมแนบใน 12.7 mm) หนา 4.76 mm
    • มือขวา มุมเข้างาน 95° ตัดได้ทั้งด้านข้างและด้านหน้า
    • การติดตั้งเม็ดมีดแบบเนกาทีฟ: มุมคายเศษ -6° และมุมเอียงคมตัดตั้งแต่ -14° ถึง -10°
    • บาร์เหล็กกล้า ก้านแบบเยื้องศูนย์ พร้อมรูน้ำหล่อเย็นภายใน
    • เส้นผ่านศูนย์กลางบาร์ 25, 32, 40 และ 50 mm ความยาวใช้งาน 300 mm (350 mm สำหรับบาร์ 50 mm)
    • เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดตั้งแต่ 32 mm ถึง 63 mm

     

    รายการข้อมูลจำเพาะ
    ประเภทเครื่องมือบาร์คว้านสำหรับงานกลึงภายใน แบบ ISO เนกาทีฟ
    แบรนด์ / ซีรีส์Dormer Pramet / บาร์คว้าน ISO D, DWLN(RL) INT
    ทิศทางการตัดมือขวา
    ระบบยึดเม็ดมีดSystem D (ดับเบิลแคลมป์)
    เม็ดมีดที่ใช้ได้เม็ดมีดเนกาทีฟทรงไตรกอน 80° รุ่น WN.. 0604.. และ WN.. 0804.. หนา 4.76 mm
    มุมเข้างาน (KAPR)95°
    มุมคายเศษ (GAMO)-6°
    มุมเอียงคมตัด (LAMS)-14° ถึง -10°
    เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON MS)25 ถึง 50 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด (DMIN)32 ถึง 63 mm
    ความยาวใช้งาน (LF)300 mm และ 350 mm
    วัสดุบาร์และก้านเหล็กกล้า ก้านแบบเยื้องศูนย์
    น้ำหล่อเย็นรูน้ำหล่อเย็นภายใน
    มาตรฐานการวัดเมตริก

     

    รุ่นเม็ดมีด (ISO)DCON MS (mm)DMIN (mm)LF (mm)LH (mm)H (mm)HF (mm)WF (mm)
    A25T-DWLNR 06WN.. 0604..253230031231217
    A25T-DWLNR 08WN.. 0804..253330031231217
    A32T-DWLNR 08WN.. 0804..324030033301522
    A40T-DWLNR 08WN.. 0804..405030036371827
    A50U-DWLNR 08WN.. 0804..506335039472435

     

    บาร์คว้านเหล็กกล้าทรงกลม ก้านแบบเยื้องศูนย์ มีบ่าเม็ดมีดอยู่ที่ปลายด้านหน้า หัวมือขวายึดเม็ดมีดเนกาทีฟทรงไตรกอน 80° ด้วยดับเบิลแคลมป์ (System D) โดยตั้งที่มุมเข้างาน 95° จึงตัดได้ทั้งตามผนังรูและปาดหน้าด้านใน บาร์มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน

    • DCON MS: เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (เส้นผ่านศูนย์กลางบาร์) 25 ถึง 50 mm
    • DMIN: เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด 32 ถึง 63 mm
    • LF: ความยาวใช้งาน 300 ถึง 350 mm
    • LH: ความยาวส่วนหัว 31 ถึง 39 mm
    • H: ความสูงก้าน 23 ถึง 47 mm
    • HF: ความสูงใช้งาน 12 ถึง 24 mm
    • WF: ความกว้างใช้งาน 17 ถึง 35 mm
    • KAPR: มุมเข้างาน 95°
    • GAMO: มุมคายเศษ -6°
    • LAMS: มุมเอียงคมตัด -14° ถึง -10°

     

    การเลือกบาร์ให้เหมาะสม

    เริ่มจากเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เล็กที่สุดที่ต้องคว้าน แล้วเลือกบาร์ขนาดใหญ่ที่สุดที่ค่า DMIN ยังเข้าได้ บาร์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าจะแข็งแรงกว่า และยื่นได้ยาวกว่าโดยสั่นน้อยกว่า

    • รูตั้งแต่ 32 mm: A25T-DWLNR 06 (เม็ดมีด WN.. 0604..)
    • รูตั้งแต่ 33 mm: A25T-DWLNR 08 (เม็ดมีด WN.. 0804..)
    • รูตั้งแต่ 40 mm: A32T-DWLNR 08
    • รูตั้งแต่ 50 mm: A40T-DWLNR 08
    • รูตั้งแต่ 63 mm: A50U-DWLNR 08 (ความยาวใช้งาน 350 mm)

    เม็ดมีดขนาด 06 หรือ 08

    บาร์ 25 mm มีให้เลือกทั้งสองขนาดเม็ดมีด ขนาด 06 (วงกลมแนบใน 9.525 mm) ใช้กับรูต่ำสุดที่เล็กกว่าเล็กน้อยคือ 32 mm ส่วนขนาด 08 (วงกลมแนบใน 12.7 mm) มีคมตัดยาวกว่า เหมาะกับความลึกตัดที่มากขึ้น หากใช้เม็ดมีด WN.. กับด้ามมีดกลึงงานภายนอกอยู่แล้ว การเลือกขนาดเดียวกันช่วยให้จัดการสต็อกเม็ดมีดได้ง่าย