บาร์คว้าน ISO D - มือซ้าย_DWLN(RL) INT

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    บาร์คว้าน ISO มือซ้ายจาก Dormer Pramet ระบบยึดแบบดับเบิลแคลมป์ System D สำหรับจับเม็ดมีดไตรกอน 80° แบบเนกาทีฟ WN.. ในงานกลึงภายใน มีด้ามเหล็กขนาด 25, 32, 40 และ 50 mm ยาว 300 หรือ 350 mm พร้อมรูน้ำหล่อเย็น สำหรับงานคว้านตามยาวทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า และงานคว้านเรียว

    ข้อมูลทั่วไป

    ผู้ผลิต: Dormer Pramet หมวดสินค้า: งานกลึง, ISO เนกาทีฟ, เครื่องมืองานภายในสำหรับเม็ดมีด WN.. (กลุ่ม DWLN(RL) INT, บาร์คว้าน ISO D) ขนาดทั้งหมดเป็นระบบเมตริก รหัสกลุ่ม DWLN(RL) ครอบคลุมทั้งแบบมือขวาและมือซ้าย ซีรีส์นี้เป็นบาร์คว้านมือซ้าย (L)

    การใช้งาน

    งานกลึงภายในบนเครื่องกลึง ได้แก่ งานคว้านตามยาวทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า และงานคว้านเรียว โดยใช้เม็ดมีดไตรกอน 80° แบบเนกาทีฟที่ยึดด้วยระบบดับเบิลแคลมป์ System D

    ข้อแนะนำในการใช้งาน

    • เลือกบาร์คว้านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางรูคว้านต่ำสุด (DMIN) ไม่เกินขนาดรูที่จะคว้าน
    • ใช้ด้ามที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ที่สุดที่ใส่ในรูได้ และให้ระยะยื่นสั้นที่สุดเท่าที่ทำได้เพื่อลดการสั่น
    • ต่อน้ำหล่อเย็นเข้ากับรูน้ำหล่อเย็นเพื่อช่วยระบายความร้อนที่คมตัดและคายเศษออกจากรูคว้าน
    • ใช้เม็ดมีด WN.. 0604.. กับ A25T-DWLNL 06 และใช้เม็ดมีด WN.. 0804.. กับ A25T-DWLNL 08, A32T-DWLNL 08, A40T-DWLNL 08 และ A50U-DWLNL 08
    • ตรวจสอบสภาพบ่ารองเม็ดมีดและตัวแคลมป์ก่อนใส่เม็ดมีดใหม่

    วิธีอ่านรหัสสั่งซื้อ

    ตัวอย่าง A25T-DWLNL 06: A = บาร์เหล็กที่มีรูน้ำหล่อเย็น, 25 = เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม 25 mm, T = ความยาว 300 mm (U = 350 mm เช่นใน A50U-DWLNL 08), D = ระบบดับเบิลแคลมป์ System D, W = เม็ดมีดไตรกอน 80°, L = คมตัดด้านข้างและปลาย 95°, N = เม็ดมีดแบบเนกาทีฟ, L = มือซ้าย, 06 = ขนาดเม็ดมีด (WN.. 0604..)

     

    DWLN(RL) INT คือกลุ่มบาร์คว้านของ Dormer Pramet สำหรับงานกลึงภายในด้วยเม็ดมีด ISO แบบเนกาทีฟ ซีรีส์นี้เป็นรุ่นมือซ้าย (DWLNL) ซึ่งจับเม็ดมีดไตรกอน 80° WN.. ด้วยระบบดับเบิลแคลมป์ System D และตัดด้วยคมตัดด้านข้างและปลาย 95° บนด้ามแบบออฟเซ็ต บาร์เหล็กมีรูน้ำหล่อเย็นที่ส่งน้ำหล่อเย็นไปยังบริเวณตัดและช่วยชะเศษออกจากรูคว้าน เหมาะสำหรับงานคว้านตามยาวทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า และงานคว้านเรียว

    คุณสมบัติเด่น

    • ระบบดับเบิลแคลมป์ System D ยึดเม็ดมีดได้แน่นและมั่นคง
    • ใช้กับเม็ดมีดไตรกอน 80° แบบเนกาทีฟ WN.. 0604.. (วงกลมแนบใน 9.525 mm) หรือ WN.. 0804.. (วงกลมแนบใน 12.7 mm) หนา 4.76 mm ทั้งคู่
    • ออกแบบเป็นมือซ้าย มุมคมตัดหลัก (KAPR) 95° สำหรับตัดทั้งด้านข้างและปลาย จึงคว้านชนบ่าได้
    • ด้ามเหล็กพร้อมรูน้ำหล่อเย็นสำหรับจ่ายน้ำหล่อเย็นภายใน
    • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้าม 25, 32, 40 และ 50 mm ความยาวใช้งาน 300 mm และ 350 mm
    • เส้นผ่านศูนย์กลางรูคว้านต่ำสุดตั้งแต่ 32 mm ถึง 63 mm
    • เหมาะสำหรับงานคว้านตามยาวทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า และงานคว้านเรียว

     

    รายการข้อมูลจำเพาะ
    ประเภทเครื่องมือบาร์คว้านสำหรับงานกลึงภายใน
    แบรนด์ / กลุ่มสินค้าDormer Pramet กลุ่ม DWLN(RL) INT (บาร์คว้าน ISO D)
    หมวดสินค้างานกลึง, ISO เนกาทีฟ, เครื่องมืองานภายในสำหรับเม็ดมีด WN..
    ทิศทางของเครื่องมือมือซ้าย
    ระบบยึดเม็ดมีดดับเบิลแคลมป์ System D
    เม็ดมีดที่ใช้ได้WN.. 0604.. (IC 9.525 mm), WN.. 0804.. (IC 12.7 mm), ความหนา 4.76 mm
    รูปทรงเม็ดมีดไตรกอน 80° แบบเนกาทีฟ
    มุมคมตัดหลัก (KAPR)95°
    มุมคายเศษ (GAMO)-6°
    มุมเอียงคมตัด (LAMS)-10° ถึง -14°
    ด้ามและการหล่อเย็นเหล็ก พร้อมรูน้ำหล่อเย็น (CSP: มี)
    เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม (DCON MS)25 ถึง 50 mm
    ความยาวใช้งาน (LF)300 mm และ 350 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางรูคว้านต่ำสุด (DMIN)32 ถึง 63 mm

     

    รุ่นDCON (mm)DMIN (mm)LF (mm)LH (mm)H (mm)WF (mm)HF (mm)LAMS (°)เม็ดมีด
    A25T-DWLNL 06253230031231712-14WN.. 0604..
    A25T-DWLNL 08253330031231712-12WN.. 0804..
    A32T-DWLNL 08324030033302215-10WN.. 0804..
    A40T-DWLNL 08405030036372718-13WN.. 0804..
    A50U-DWLNL 08506335039473524-11WN.. 0804..

     

    บาร์คว้านเหล็กแบบด้ามออฟเซ็ต เม็ดมีดไตรกอน 80° WN.. ถูกยึดที่ปลายด้านหน้าด้วยระบบดับเบิลแคลมป์ System D ในตำแหน่งมือซ้าย คมตัดด้านข้างและปลาย 95° ตัวบาร์มีรูน้ำหล่อเย็นสำหรับจ่ายน้ำหล่อเย็นภายใน

    • DCON MS: เส้นผ่านศูนย์กลางด้ามสำหรับจับยึด 25 ถึง 50 mm
    • LF: ความยาวใช้งาน 300 ถึง 350 mm
    • LH: ความยาวส่วนหัว 31 ถึง 39 mm
    • H: ความสูงด้าม 23 ถึง 47 mm
    • WF: ความกว้างใช้งาน 17 ถึง 35 mm
    • HF: ความสูงใช้งาน 12 ถึง 24 mm
    • DMIN: เส้นผ่านศูนย์กลางรูคว้านต่ำสุด 32 ถึง 63 mm
    • KAPR: มุมคมตัดหลัก 95°
    • GAMO: มุมคายเศษ -6°
    • LAMS: มุมเอียงคมตัด -10° ถึง -14°

     

    การเลือกขนาดที่เหมาะสม

    • รูตั้งแต่ 32 mm: A25T-DWLNL 06 ด้าม 25 mm ใช้เม็ดมีด WN.. 0604.. ที่มีขนาดเล็กกว่า
    • รูตั้งแต่ 33 mm: A25T-DWLNL 08 ด้าม 25 mm ใช้เม็ดมีด WN.. 0804.. เมื่อต้องการใช้เม็ดมีดเดียวกับบาร์รุ่นที่ใหญ่กว่า
    • รูตั้งแต่ 40 mm: A32T-DWLNL 08 ด้าม 32 mm เพื่อความแข็งแกร่งที่สูงขึ้น
    • รูตั้งแต่ 50 mm: A40T-DWLNL 08 ด้าม 40 mm
    • รูตั้งแต่ 63 mm: A50U-DWLNL 08 ด้าม 50 mm ยาว 350 mm เพื่อการติดตั้งที่แข็งแกร่งที่สุดและระยะเอื้อมที่ยาวขึ้น

    เมื่อมีบาร์มากกว่าหนึ่งรุ่นที่ใส่ในรูได้ ด้ามที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าโดยทั่วไปจะให้ความมั่นคงและผิวงานที่ดีกว่า เนื่องจากคมตัด 95° ตัดที่ปลายได้ด้วย บาร์เหล่านี้จึงคว้านเก็บผิวรูจนชนบ่าและคว้านเรียวได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวจับยึดบนเครื่องรองรับเส้นผ่านศูนย์กลางด้าม (DCON MS) ของบาร์ที่เลือก