ด้ามมีดกลึงข้อต่อแบบ Polygon Shank ISO D - งานภายใน_C.-DWLN(RL) INT

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ด้ามมีดกลึงงานภายใน (บาร์คว้าน) Dormer Pramet ซีรีส์ C.-DWLN(RL) INT ใช้ข้อต่อด้ามแบบ Polygon Shank Coupling ตามมาตรฐาน ISO 26623 ขนาด C4 ร่วมกับระบบจับยึดแบบ double clamp (System D) สำหรับเม็ดมีด negative ทรงสามเหลี่ยม trigon 80° รหัส WN.. มีทั้งรุ่นมือซ้ายและมือขวา มุมตัด 95° ตัดเฉือนได้ทั้งด้านข้างและด้านหน้า รองรับงานคว้านตามแนวยาวทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า รวมถึงงานคว้านเรียว ในรูตั้งแต่ 27 mm

    ข้อมูลทั่วไป

    ผู้ผลิต: Dormer Pramet กลุ่มผลิตภัณฑ์: ด้ามมีดกลึงข้อต่อแบบ Polygon Shank ISO D - งานภายใน (C.-DWLN(RL) INT) อยู่ในกลุ่มงานกลึง ISO Negative เครื่องมืองานภายในสำหรับเม็ดมีด WN.. มาตรฐานการวัด: ระบบเมตริก

    การใช้งาน

    งานกลึงภายในด้วยเม็ดมีด negative ทรงสามเหลี่ยม trigon 80°: งานคว้านตามแนวยาวแบบมีบ่าและไม่มีบ่า และงานคว้านเรียว เครื่องมือนี้ใช้กับเครื่องจักรและชุดจับยึดแบบโมดูลาร์ที่มีข้อต่อ Polygon Shank Coupling ตามมาตรฐาน ISO 26623 ขนาด C4

    ข้อแนะนำการใช้งาน

    • ตรวจสอบให้เส้นผ่านศูนย์กลางรูไม่เล็กกว่าค่า DMIN ของเครื่องมือที่เลือก (27 mm หรือ 33 mm)
    • ควบคุมความลึกในการคว้านไม่ให้เกินความยาวที่ใช้คว้านได้ LU และเลือกเครื่องมือที่สั้นที่สุดที่ยังถึงความลึกที่ต้องการ เพื่อลดการสั่นสะเทือน
    • เลือกเม็ดมีด WN.. 0604.. หรือ WN.. 0804.. ที่มีเกรดและร่องหักเศษเหมาะกับวัสดุชิ้นงาน
    • ทำความสะอาดบ่าวางเม็ดมีดและผิวสัมผัสของข้อต่อก่อนติดตั้ง และขันระบบ double clamp ให้แน่นอย่างสม่ำเสมอ
    • เลือกเครื่องมือมือซ้ายหรือมือขวาให้สอดคล้องกับทิศทางการหมุนของสปินเดิลและทิศทางป้อนของเครื่องจักร

    วิธีอ่านรหัสสั่งซื้อ

    ตัวอย่าง C4-DWLNR-17090-08: C4 = ขนาดข้อต่อ polygon; D = จับยึดแบบ double clamp (System D); W = เม็ดมีดทรงสามเหลี่ยม trigon 80°; L = มุมตัด 95°; N = เม็ดมีด negative; R = มือขวา; 17 = ความกว้างใช้งาน WF หน่วย mm; 090 = ความยาวใช้งาน LF หน่วย mm; 08 = ขนาดเม็ดมีด

     

    ซีรีส์ C.-DWLN(RL) INT จาก Dormer Pramet คือด้ามมีดกลึงงานภายใน (บาร์คว้าน) ในกลุ่มระบบกลึง ISO negative ใช้จับยึดเม็ดมีด negative ทรงสามเหลี่ยม trigon 80° รหัส ISO WN.. 0604.. หรือ WN.. 0804.. ด้วยระบบ double clamp (System D) และต่อเข้ากับเครื่องจักรหรือชุดจับยึดเครื่องมือผ่านข้อต่อด้ามแบบ Polygon Shank Coupling ตามมาตรฐาน ISO 26623 ขนาด C4 ด้ามแบบเยื้องศูนย์ (off-set shank) และมุมตัด 95° ทำให้ตัดเฉือนได้ทั้งด้านข้างและด้านหน้า เครื่องมือตัวเดียวจึงทำได้ทั้งงานคว้านตามแนวยาวแบบมีบ่าและไม่มีบ่า รวมถึงงานคว้านเรียว

    คุณสมบัติเด่น

    • ข้อต่อด้ามแบบ Polygon Shank Coupling ตามมาตรฐาน ISO 26623 ขนาด C4 เส้นผ่านศูนย์กลางข้อต่อ 40 mm (DCON MS) ให้การเชื่อมต่อที่แข็งแรงและตำแหน่งซ้ำได้แม่นยำ
    • ระบบ double clamp (System D) จับยึดเม็ดมีด negative ในบ่าวางเม็ดมีดได้อย่างมั่นคง
    • ตัดเฉือนด้านข้างและด้านหน้าด้วยมุม 95° สำหรับงานคว้านชนบ่าและงานคว้านเรียว
    • ด้ามแบบเยื้องศูนย์สำหรับงานภายใน เริ่มตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด 27 mm
    • มีรุ่นมือซ้าย (DWLNL) และมือขวา (DWLNR)
    • มีสองขนาด: เม็ดมีดขนาด 06 ความยาวใช้งาน 75 mm และเม็ดมีดขนาด 08 ความยาวใช้งาน 90 mm
    • รูปทรงแบบ negative มุมคายเศษ -6°; ขนาดทั้งหมดเป็นระบบเมตริก

     

    รายการข้อมูลจำเพาะ
    ประเภทเครื่องมือด้ามมีดกลึงงานภายใน (บาร์คว้าน) แบบ double clamp
    แบรนด์ / ซีรีส์Dormer Pramet / C.-DWLN(RL) INT
    ระบบกลึงISO Negative เครื่องมืองานภายในสำหรับเม็ดมีด WN.. ระบบเมตริก
    ระบบจับยึดSystem D (จับยึดแบบ double clamp)
    เม็ดมีดที่ใช้ได้ทรงสามเหลี่ยม trigon 80° แบบ negative, WN.. 0604.. (IC 9.525 mm) และ WN.. 0804.. (IC 12.7 mm) หนา 4.76 mm
    ข้อต่อฝั่งเครื่องจักรPolygon Shank Coupling ตามมาตรฐาน ISO 26623 ขนาด C4, DCON MS 40 mm
    ทิศทางเครื่องมือมือซ้าย (L) / มือขวา (R)
    มุมตัด (KAPR)95° ตัดเฉือนด้านข้างและด้านหน้า
    มุมคายเศษและมุมเอียงGAMO -6°; LAMS -17° (ขนาด 06), -12° (ขนาด 08)
    เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด (DMIN)27 mm (ขนาด 06), 33 mm (ขนาด 08)
    ความยาวใช้งาน (LF)75 mm (ขนาด 06), 90 mm (ขนาด 08)
    ความยาวที่ใช้คว้านได้ (LU)52 mm (ขนาด 06), 68 mm (ขนาด 08)
    เส้นผ่านศูนย์กลางตัวด้าม (BD)20 mm (ขนาด 06), 25 mm (ขนาด 08)
    การใช้งานงานคว้านตามแนวยาวแบบมีบ่าและไม่มีบ่า งานคว้านเรียว

     

    รุ่นทิศทางเม็ดมีดDMIN (mm)LF (mm)LU (mm)WF (mm)BD (mm)DCON MS (mm)LAMS (deg)
    C4-DWLNL-13075-06มือซ้ายWN.. 0604..277552132040-17
    C4-DWLNL-17090-08มือซ้ายWN.. 0804..339068172540-12
    C4-DWLNR-13075-06มือขวาWN.. 0604..277552132040-17
    C4-DWLNR-17090-08มือขวาWN.. 0804..339068172540-12

     

    ด้ามมีดกลึงงานภายในที่มีข้อต่อด้ามแบบ Polygon Shank Coupling ตามมาตรฐาน ISO 26623 (ขนาด C4) อยู่ด้านหลัง ตัวด้ามทรงกลม และด้ามแบบเยื้องศูนย์ที่ยึดเม็ดมีด WN.. อยู่ด้านหน้า คมตัดทำมุม 95° สำหรับตัดเฉือนด้านข้างและด้านหน้า สัญลักษณ์ขนาดด้านล่างเป็นไปตามข้อมูลของผู้ผลิต

    • DCON MS: เส้นผ่านศูนย์กลางข้อต่อ 40 mm
    • BD: เส้นผ่านศูนย์กลางตัวด้าม 20 mm ถึง 25 mm
    • DMIN: เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด 27 mm ถึง 33 mm
    • LF: ความยาวใช้งาน 75 mm ถึง 90 mm
    • LU: ความยาวที่ใช้คว้านได้ 52 mm ถึง 68 mm
    • WF: ความกว้างใช้งาน 13 mm ถึง 17 mm
    • KAPR: มุมตัด 95°
    • GAMO: มุมคายเศษ -6°
    • LAMS: มุมเอียงคมตัด -17° ถึง -12°

     

    แนวทางการเลือก

    • รูตั้งแต่ 27 mm: C4-DWLNL-13075-06 หรือ C4-DWLNR-13075-06 ใช้เม็ดมีด WN.. 0604.. (IC 9.525 mm), LF 75 mm, LU 52 mm, BD 20 mm
    • รูตั้งแต่ 33 mm: C4-DWLNL-17090-08 หรือ C4-DWLNR-17090-08 ใช้เม็ดมีด WN.. 0804.. (IC 12.7 mm), LF 90 mm, LU 68 mm, BD 25 mm; ตัวด้ามและเม็ดมีดที่ใหญ่กว่าเหมาะกับการตัดหนักและรูที่ลึกกว่า
    • ทิศทาง: เลือกมือซ้าย (L) หรือมือขวา (R) ให้ตรงกับการตั้งเครื่องและทิศทางป้อน
    • เครื่องมือทั้งสี่รุ่นใช้ข้อต่อ C4 เดียวกัน (DCON MS 40 mm) จึงสลับใช้บนชุดจับยึดเดียวกันได้
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
    ด้ามมีดกลึงข้อต่อแบบ Polygon Shank ISO D - งานภายใน_C.-DWLN(RL) INT | DORMER | MISUMI ประเทศไทย