บาร์คว้าน ISO D - มือขวา_DVUN(RL) INT

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    บาร์คว้าน ISO มือขวาจาก Dormer Pramet ระบบจับยึดแบบ double clamp System D สำหรับจับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 35° VN.. 1604.. ใช้ในงานกลึงภายใน ตัวบาร์ทำจากเหล็กกล้า มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 mm ความยาวใช้งาน 300 mm และมีรูน้ำหล่อเย็น เหมาะสำหรับงานลบมุมภายใน คว้านเรียว คว้านตามแบบ และคว้านตามยาวทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า

    ข้อมูลทั่วไป

    ผู้ผลิต: Dormer Pramet กลุ่มสินค้า: งานกลึง ISO เนกาทีฟ เครื่องมืองานภายในสำหรับเม็ดมีด VN.. รุ่น A40T-DVUNR 16 เป็นบาร์คว้านมือขวาที่ใช้ระบบจับยึดคู่ System D สำหรับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 35° VN.. 1604.. มาตรฐานการวัด: เมตริก

    การใช้งาน

    • คว้านตามยาวทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า
    • คว้านตามแบบทั้งทิศทางเดียวและหลายทิศทาง
    • คว้านเรียว
    • ลบมุมภายใน

    ข้อแนะนำในการใช้งาน

    • รูที่จะคว้านต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อย 50 mm (DMIN)
    • ใช้รูน้ำหล่อเย็นภายในเพื่อชะล้างเศษตัดออกจากรูและระบายความร้อนที่คมตัด
    • ตั้งระยะยื่นของบาร์ให้สั้นที่สุดเท่าที่ความลึกของรูอนุญาต เพื่อลดการสั่นสะเทือน
    • จับยึดบาร์ให้แน่นในตัวจับหรือปลอกที่พอดีกับด้ามเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 mm
    • เลือกเกรดเม็ดมีดและรูปแบบตัวหักเศษให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงานและสภาพการตัด

    การอ่านรหัสสั่งซื้อ

    ในรหัส A40T-DVUNR 16 ตัวเลข 40 หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางด้าม 40 mm ตัวอักษร R หมายถึงรุ่นมือขวา และ 16 คือขนาดเม็ดมีด (VN.. 1604..)

     

    ตระกูล DVUN(RL) INT คือกลุ่มบาร์คว้านของ Dormer Pramet สำหรับงานกลึงภายในด้วยเม็ดมีด ISO แบบเนกาทีฟชนิด VN.. ซีรีส์นี้เป็นรุ่นมือขวา (DVUNR) รุ่น A40T-DVUNR 16 ซึ่งจับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 35° ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมแนบใน 9.525 mm และความหนา 4.76 mm (รหัส ISO คือ VN.. 1604..) ตัวบาร์มีคมตัดปลายมุม 93° พร้อมด้ามแบบเยื้องศูนย์ และตัวบาร์เหล็กกล้ามีรูน้ำหล่อเย็นที่ส่งน้ำหล่อเย็นไปยังบริเวณตัดเฉือนและช่วยไล่เศษตัดออกจากรู ออกแบบมาสำหรับงานลบมุมภายใน คว้านเรียว คว้านตามแบบทั้งทิศทางเดียวและหลายทิศทาง และคว้านตามยาวทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า

    คุณสมบัติเด่น

    • ระบบจับยึดแบบ double clamp System D ยึดเม็ดมีดได้มั่นคงและแข็งแรง
    • ใช้กับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 35° VN.. 1604.. (วงกลมแนบใน 9.525 mm หนา 4.76 mm)
    • ออกแบบเป็นมือขวา มุมคมตัดหลัก (KAPR) 93° พร้อมด้ามแบบเยื้องศูนย์
    • ด้ามเหล็กกล้าพร้อมรูน้ำหล่อเย็นสำหรับจ่ายน้ำหล่อเย็นภายใน
    • เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม 40 mm ความยาวใช้งาน 300 mm
    • เส้นผ่านศูนย์กลางรูคว้านต่ำสุด 50 mm
    • เหมาะสำหรับงานลบมุม คว้านเรียว คว้านตามแบบ และคว้านตามยาวภายในรู

     

    รายการข้อมูลจำเพาะ
    ประเภทเครื่องมือบาร์คว้านสำหรับงานกลึงภายใน
    แบรนด์ / ตระกูลDormer Pramet ตระกูล DVUN(RL) INT (บาร์คว้าน ISO D)
    กลุ่มสินค้างานกลึง ISO เนกาทีฟ เครื่องมืองานภายในสำหรับเม็ดมีด VN..
    รุ่นA40T-DVUNR 16
    ทิศทางของเครื่องมือมือขวา
    ระบบจับยึดแบบจับยึดคู่ (double clamp) System D (MTP)
    เม็ดมีดที่ใช้ได้เม็ดมีดเนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 35° VN.. 1604.. (วงกลมแนบใน 9.525 mm หนา 4.76 mm)
    มุมคมตัดหลัก (KAPR)93°
    มุมคายเศษตั้งฉาก (GAMO)-6°
    มุมเอียงคมตัด (LAMS)-9°
    ด้ามเหล็กกล้า ทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 mm (DCON MS) แบบเยื้องศูนย์
    ความยาวใช้งาน (LF)300 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางรูคว้านต่ำสุด (DMIN)50 mm
    น้ำหล่อเย็นรูน้ำหล่อเย็นภายใน (CSP: มี)

     

    รุ่นDCON MS (mm)DMIN (mm)LF (mm)H (mm)HF (mm)WF (mm)LH (mm)
    A40T-DVUNR 16405030037182736

     

    บาร์คว้านมีด้ามเหล็กกล้าทรงกระบอก และมีส่วนหัวแบบเยื้องศูนย์อยู่ที่ปลายด้านหน้า เม็ดมีด VN.. ถูกจับยึดที่ส่วนหัวด้วยระบบจับยึดคู่ (double clamp) โดยวางคมตัดสำหรับการตัดแบบมือขวาที่มุมคมตัดหลัก 93° และมีรูน้ำหล่อเย็นผ่านภายในตัวบาร์ไปยังบริเวณตัดเฉือน

    • DCON MS: เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนต่อ (ด้าม) 40 mm
    • LF: ความยาวใช้งาน 300 mm
    • H: ความสูงด้าม 37 mm
    • HF: ความสูงใช้งาน 18 mm
    • WF: ความกว้างใช้งาน 27 mm
    • LH: ความยาวส่วนหัว 36 mm
    • DMIN: เส้นผ่านศูนย์กลางรูคว้านต่ำสุด 50 mm
    • KAPR: มุมคมตัดหลัก 93°
    • GAMO: มุมคายเศษตั้งฉาก -6°
    • LAMS: มุมเอียงคมตัด -9°

     

    คำแนะนำในการเลือก

    • ตรวจสอบรู: บาร์นี้ต้องการเส้นผ่านศูนย์กลางรูคว้านต่ำสุด 50 mm (DMIN) หากรูเล็กกว่านี้ ให้เลือกบาร์คว้านที่มีด้ามเล็กกว่าจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ Dormer Pramet
    • เลือกทิศทาง: DVUNR เป็นรุ่นมือขวา และรหัสตระกูล DVUN(RL) ครอบคลุมบาร์มือซ้ายด้วย สำหรับการตั้งเครื่องที่ต้องการทิศทางตรงข้าม
    • เลือกเม็ดมีด: ใช้เม็ดมีดเนกาทีฟทรงขนมเปียกปูน 35° VN.. 1604.. ปลายแหลม 35° ช่วยให้เข้าถึงพื้นที่สำหรับงานคว้านตามแบบและงานคว้านโปรไฟล์ภายในรู
    • มุมคมตัดหลัก 93° ช่วยให้บาร์ตัดชนบ่าได้ และเดินตามรูปทรงในงานคว้านตามแบบได้
    • การจับยึด: ด้ามทรงกระบอกขนาด 40 mm ต้องใช้ตัวจับบาร์คว้านหรือปลอกที่มีรูขนาด 40 mm
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
    บาร์คว้าน ISO D - มือขวา_DVUN(RL) INT | DORMER | MISUMI ประเทศไทย