บาร์คว้าน ISO D - มือซ้าย_DVUN(RL) INT

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    บาร์คว้าน ISO มือซ้ายจาก Dormer Pramet ระบบยึดแบบดับเบิลแคลมป์ System D สำหรับจับเม็ดมีดรูปขนมเปียกปูน 35° แบบเนกาทีฟ VN.. 1604.. ในงานกลึงภายใน บาร์เหล็กมีด้ามขนาด 40 mm ยาว 300 mm พร้อมรูน้ำหล่อเย็น ใช้คว้านรูตั้งแต่ 50 mm ได้ทั้งงานคว้านตามยาว งานคว้านตามแบบโปรไฟล์ งานคว้านเรียว และงานลบมุมภายใน

    ข้อมูลทั่วไป

    ผู้ผลิต: Dormer Pramet หมวดสินค้า: งานกลึง, ISO เนกาทีฟ, เครื่องมืองานภายในสำหรับเม็ดมีด VN.. (กลุ่ม DVUN(RL) INT, บาร์คว้าน ISO D) ขนาดทั้งหมดเป็นระบบเมตริก รหัสกลุ่ม DVUN(RL) ครอบคลุมทั้งแบบมือขวาและมือซ้าย ซีรีส์นี้เป็นบาร์คว้านมือซ้าย (L)

    การใช้งาน

    งานกลึงภายในบนเครื่องกลึง ได้แก่ งานลบมุมภายใน งานคว้านเรียว งานคว้านตามแบบโปรไฟล์ทั้งแบบทิศทางเดียวและหลายทิศทาง และงานคว้านตามยาวทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า โดยใช้เม็ดมีดรูปขนมเปียกปูน 35° แบบเนกาทีฟที่ยึดด้วยระบบดับเบิลแคลมป์ System D

    ข้อแนะนำในการใช้งาน

    • บาร์คว้านนี้ต้องใช้กับรูขนาดอย่างน้อย 50 mm (DMIN) ตรวจสอบว่ารูไม่เล็กกว่านี้ก่อนเริ่มงาน
    • ให้ระยะยื่นสั้นที่สุดเท่าที่ความลึกของรูอนุญาต เพื่อลดการสั่น
    • ต่อน้ำหล่อเย็นเข้ากับรูน้ำหล่อเย็นเพื่อช่วยระบายความร้อนที่คมตัดและคายเศษออกจากรูคว้าน
    • ใช้เม็ดมีด VN.. 1604.. กับ A40T-DVUNL 16
    • ปลายเม็ดมีด 35° ที่แคบมีความแข็งแรงน้อยกว่าเม็ดมีดที่มีมุมปลายใหญ่กว่า ควรใช้ความลึกตัดปานกลางในงานโปรไฟล์และหลีกเลี่ยงงานกลึงหยาบหนัก
    • ตรวจสอบสภาพบ่ารองเม็ดมีดและตัวแคลมป์ก่อนใส่เม็ดมีดใหม่

    วิธีอ่านรหัสสั่งซื้อ

    ตัวอย่าง A40T-DVUNL 16: 40 = เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม 40 mm, T = ความยาว 300 mm, D = ระบบดับเบิลแคลมป์ System D, V = เม็ดมีดรูปขนมเปียกปูน 35°, U = คมตัดปลาย 93°, N = เม็ดมีดแบบเนกาทีฟ, L = มือซ้าย, 16 = ขนาดเม็ดมีด (VN.. 1604..) ตัวอักษรนำหน้า A หมายถึงบาร์เหล็กที่มีรูน้ำหล่อเย็น

     

    DVUN(RL) INT คือกลุ่มบาร์คว้านของ Dormer Pramet สำหรับงานกลึงภายในด้วยเม็ดมีด ISO แบบเนกาทีฟ ซีรีส์นี้เป็นรุ่นมือซ้าย A40T-DVUNL 16 ซึ่งจับเม็ดมีดรูปขนมเปียกปูน 35° VN.. ด้วยระบบดับเบิลแคลมป์ System D และมีคมตัดปลาย 93° พร้อมด้ามแบบออฟเซ็ต บาร์เหล็กมีรูน้ำหล่อเย็นที่ส่งน้ำหล่อเย็นไปยังบริเวณตัดและช่วยคายเศษออกจากรูคว้าน เม็ดมีดปลายแหลม 35° และมุมคมตัด 93° ทำให้เหมาะกับงานโปรไฟล์ภายในรู ได้แก่ งานลบมุมภายใน งานคว้านเรียว งานคว้านตามแบบโปรไฟล์ทั้งแบบทิศทางเดียวและหลายทิศทาง และงานคว้านตามยาวทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า

    คุณสมบัติเด่น

    • ระบบดับเบิลแคลมป์ System D ยึดเม็ดมีดได้แน่นและมั่นคง
    • ใช้กับเม็ดมีดรูปขนมเปียกปูน 35° แบบเนกาทีฟ VN.. 1604.. วงกลมแนบใน 9.525 mm หนา 4.76 mm
    • ออกแบบเป็นมือซ้าย มุมคมตัดหลัก (KAPR) 93° พร้อมด้ามแบบออฟเซ็ต
    • ด้ามเหล็กพร้อมรูน้ำหล่อเย็นสำหรับจ่ายน้ำหล่อเย็นภายใน
    • เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม 40 mm และความยาวใช้งาน 300 mm
    • เส้นผ่านศูนย์กลางรูคว้านต่ำสุด 50 mm
    • รองรับงานคว้านตามยาวทั้งแบบมีบ่าและไม่มีบ่า งานคว้านตามแบบโปรไฟล์ งานคว้านเรียว และงานลบมุมภายใน

     

    รายการข้อมูลจำเพาะ
    ประเภทเครื่องมือบาร์คว้านสำหรับงานกลึงภายใน
    แบรนด์ / กลุ่มสินค้าDormer Pramet กลุ่ม DVUN(RL) INT (บาร์คว้าน ISO D)
    หมวดสินค้างานกลึง, ISO เนกาทีฟ, เครื่องมืองานภายในสำหรับเม็ดมีด VN..
    ทิศทางของเครื่องมือมือซ้าย
    ระบบยึดเม็ดมีดดับเบิลแคลมป์ System D
    เม็ดมีดที่ใช้ได้VN.. 1604.. (รูปขนมเปียกปูน 35°, IC 9.525 mm), ความหนา 4.76 mm
    มุมคมตัดหลัก (KAPR)93°
    มุมคายเศษ (GAMO)-6°
    มุมเอียงคมตัด (LAMS)-9°
    ด้ามและการหล่อเย็นเหล็ก พร้อมรูน้ำหล่อเย็น (CSP: มี)
    เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม (DCON MS)40 mm
    ความยาวใช้งาน (LF)300 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางรูคว้านต่ำสุด (DMIN)50 mm
    ระบบหน่วยวัดเมตริก

     

    รุ่นDCON (mm)DMIN (mm)LF (mm)LH (mm)H (mm)WF (mm)HF (mm)เม็ดมีด
    A40T-DVUNL 16405030036372718VN.. 1604..

     

    บาร์คว้านเหล็กแบบด้ามออฟเซ็ต เม็ดมีดรูปขนมเปียกปูน 35° VN.. ถูกยึดที่ปลายด้านหน้าด้วยระบบดับเบิลแคลมป์ System D ในตำแหน่งมือซ้าย คมตัดปลาย 93° ตัวบาร์มีรูน้ำหล่อเย็นสำหรับจ่ายน้ำหล่อเย็นภายใน

    • DCON MS: เส้นผ่านศูนย์กลางด้ามสำหรับจับยึด 40 mm
    • LF: ความยาวใช้งาน 300 mm
    • LH: ความยาวส่วนหัว 36 mm
    • H: ความสูงด้าม 37 mm
    • WF: ความกว้างใช้งาน 27 mm
    • HF: ความสูงใช้งาน 18 mm
    • DMIN: เส้นผ่านศูนย์กลางรูคว้านต่ำสุด 50 mm
    • KAPR: มุมคมตัดหลัก 93°
    • GAMO: มุมคายเศษ -6°
    • LAMS: มุมเอียงคมตัด -9°

     

    การเลือกและการใช้งานบาร์คว้านนี้

    • รูตั้งแต่ 50 mm: A40T-DVUNL 16 ด้าม 40 mm ใช้เม็ดมีด VN.. 1604..
    • มุมคมตัด 93° ช่วยให้คว้านชนบ่าได้ ส่วนเม็ดมีดปลายแหลม 35° ให้ระยะหลบที่จำเป็นสำหรับงานคว้านตามแบบโปรไฟล์หลายทิศทางภายในรู
    • บาร์มีความยาว 300 mm ควรจับยึดโดยให้ระยะยื่นเท่าที่จำเป็นต่อความลึกของรูเท่านั้น
    • เลือกบาร์คว้านมือซ้ายนี้เมื่อการติดตั้งต้องใช้เครื่องมือแบบ L ทั้งนี้รหัสกลุ่ม DVUN(RL) ครอบคลุมแบบมือขวาด้วย

    ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวจับยึดบนเครื่องรองรับเส้นผ่านศูนย์กลางด้าม (DCON MS) 40 mm ของบาร์นี้ และเลือกเกรดเม็ดมีดและตัวหักเศษให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงาน