บาร์คว้าน ISO P - มือขวา_PTFN(RL) INT

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    บาร์คว้าน PTFN มือขวาจาก Dormer Pramet เป็นเครื่องมือกลึงงานภายในแบบยึดด้วยคันโยก (lever lock) สำหรับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงสามเหลี่ยมแบบ TN.. มีคมตัดปลาย 90° ด้ามเหล็กแบบเยื้องศูนย์ (off-set) และรูน้ำหล่อเย็นภายใน ซีรีส์นี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางด้าม 25, 32 และ 40 mm ความยาวใช้งาน 200, 250 และ 300 mm สำหรับรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุดตั้งแต่ 31 mm

    ข้อมูลทั่วไป

    ผู้ผลิต: Dormer Pramet กลุ่มผลิตภัณฑ์: PTFN(RL) INT (บาร์คว้าน ISO P) อยู่ในหมวดงานกลึง กลุ่มเครื่องมือกลึงงานภายในแบบ ISO เนกาทีฟสำหรับเม็ดมีด TN.. มาตรฐานการวัดขนาด: เมตริก บาร์ทุกตัวในซีรีส์นี้เป็นแบบมือขวา

    การใช้งาน

    บาร์คว้านเหล่านี้ใช้กับเครื่องกลึงและเครื่องกลึงซีเอ็นซีสำหรับงานกลึงภายใน ได้แก่ งานคว้านตามแนวยาวที่ไม่ต้องทำบ่า และงานคว้านเรียว ระบบยึดแบบคันโยกและเม็ดมีดเนกาทีฟ TN.. ทำให้เป็นตัวเลือกที่ใช้งานได้จริงสำหรับงานคว้านทั่วไปในรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 31 mm

    ข้อแนะนำในการใช้งาน

    • เลือกบาร์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด (DMIN) ไม่ใหญ่กว่ารูที่จะคว้าน
    • ยื่นบาร์ออกให้สั้นที่สุดเท่าที่ความลึกของรูอนุญาต และจับยึดด้ามให้แน่นเพื่อลดการสั่นสะเทือน
    • ต่อรูน้ำหล่อเย็นภายในเข้ากับระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นของเครื่อง เพื่อให้น้ำหล่อเย็นไปถึงคมตัดและช่วยไล่เศษออกจากรู
    • ตรวจสอบให้เม็ดมีดวางราบบนบ่าวาง และขันคันโยกให้แน่นสนิทก่อนเริ่มงาน
    • ตั้งปลายคมตัดให้อยู่ที่ระดับศูนย์กลางของชิ้นงาน เพื่อให้รูปทรงการตัดถูกต้อง

    วิธีอ่านรหัสสั่งซื้อ

    ตัวอย่าง A25R-PTFNR 16: A = บาร์เหล็กมีรูน้ำหล่อเย็นภายใน, 25 = เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม 25 mm, R = ความยาวใช้งาน 200 mm (S = 250 mm, T = 300 mm ในซีรีส์นี้), P = ระบบยึดแบบคันโยก, T = เม็ดมีดทรงสามเหลี่ยม, F = ตัดปลาย 90° แบบเยื้องศูนย์, N = เม็ดมีดเนกาทีฟ, R = มือขวา, 16 = ขนาดเม็ดมีด (TN.. 1604..; 22 = TN.. 2204..)

     

    ซีรีส์ PTFN(RL) INT จาก Dormer Pramet ประกอบด้วยบาร์คว้านแบบ ISO สำหรับงานกลึงภายในด้วยเม็ดมีดเนกาทีฟ บาร์แต่ละตัวจับยึดเม็ดมีดเนกาทีฟทรงสามเหลี่ยมแบบ TN.. ด้วยระบบยึดแบบคันโยก (P) ซึ่งล็อกเม็ดมีดผ่านรูกลางของเม็ดมีด หัวมีดมือขวาที่มีคมตัดปลาย 90° ติดอยู่บนด้ามเหล็กแบบเยื้องศูนย์ที่มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน บาร์ออกแบบมาสำหรับงานคว้านตามแนวยาวที่ไม่มีบ่า และงานคว้านเรียว ในรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 31 mm

    คุณสมบัติเด่น

    • ระบบยึดแบบคันโยก (P) ล็อกผ่านรูของเม็ดมีด จับเม็ดมีดให้แนบแน่นกับบ่าวาง
    • ใช้กับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงสามเหลี่ยม TN.. 1604.. (บาร์ขนาด 16) หรือ TN.. 2204.. (บาร์ขนาด 22)
    • แบบมือขวา มุมคมตัดหลัก (KAPR) 90° พร้อมด้ามแบบเยื้องศูนย์
    • ด้ามเหล็กมีรูน้ำหล่อเย็นภายใน ช่วยระบายความร้อนบริเวณที่ตัดและไล่เศษออกจากรู
    • รูปทรงบ่าวางเม็ดมีดแบบเนกาทีฟ มุมคายเศษตั้งฉาก (GAMO) -6° และมุมเอียงคมตัด (LAMS) -13° ถึง -11°
    • บาร์ 3 ขนาด: 25 mm x 200 mm, 32 mm x 250 mm และ 40 mm x 300 mm
    • ขนาดเป็นระบบเมตริก เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเครื่องมือกลึงงานภายในแบบ ISO เนกาทีฟของ Dormer Pramet

     

    รายการข้อมูลจำเพาะ
    ประเภทสินค้าบาร์คว้านสำหรับงานกลึงภายใน (แบบ ISO ยึดด้วยคันโยก)
    แบรนด์ / ซีรีส์Dormer Pramet / PTFN(RL) INT (บาร์คว้าน ISO P)
    ทิศทางการตัดมือขวา
    เม็ดมีดที่ใช้ได้เม็ดมีดเนกาทีฟทรงสามเหลี่ยม TN.. 1604.. (IC 9.525 mm หนา 4.76 mm) และ TN.. 2204.. (IC 12.7 mm หนา 4.76 mm)
    ระบบจับยึดคันโยก ยึดผ่านรูของเม็ดมีด
    มุมคมตัดหลัก (KAPR)90° ตัดปลาย
    มุมคายเศษตั้งฉาก (GAMO)-6°
    มุมเอียงคมตัด (LAMS)-13° ถึง -11° (ขึ้นอยู่กับขนาด)
    ด้ามเหล็ก แบบเยื้องศูนย์
    น้ำหล่อเย็นรูน้ำหล่อเย็นภายใน
    เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม (DCON MS)25 mm, 32 mm, 40 mm
    ความยาวใช้งาน (LF)200 mm, 250 mm, 300 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด (DMIN)31 mm, 39 mm, 48 mm
    งานที่ใช้คว้านตามแนวยาวแบบไม่มีบ่า, คว้านเรียว

     

    รุ่นเม็ดมีดDCON MS (mm)LF (mm)LH (mm)DMIN (mm)WF (mm)HF (mm)H (mm)B (mm)
    A25R-PTFNR 16TN.. 1604..25200403117122323.01
    A32S-PTFNR 16TN.. 1604..32250453922153030
    A40T-PTFNR 22TN.. 2204..4030050482718.53738

     

    บาร์มีด้ามเหล็กทรงกลม และมีหัวแบบเยื้องศูนย์อยู่ที่ปลายด้านหน้า หัวจับเม็ดมีดเนกาทีฟทรงสามเหลี่ยม ยึดด้วยคันโยกผ่านรูของเม็ดมีด และวางตำแหน่งสำหรับการตัดปลาย 90° แบบมือขวา มีรูน้ำหล่อเย็นภายในเดินผ่านตลอดด้าม

    • DCON MS: เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม (ส่วนต่อยึด) 25 mm ถึง 40 mm
    • LF: ความยาวใช้งาน 200 mm ถึง 300 mm
    • LH: ความยาวหัว 40 mm ถึง 50 mm
    • DMIN: เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด 31 mm ถึง 48 mm
    • WF: ความกว้างใช้งาน 17 mm ถึง 27 mm
    • HF: ความสูงใช้งาน 12 mm ถึง 18.5 mm
    • H: ความสูงด้าม 23 mm ถึง 37 mm
    • B: ความกว้างด้าม 23.01 mm ถึง 38 mm
    • KAPR: มุมคมตัดหลัก 90°
    • GAMO: มุมคายเศษตั้งฉาก -6°
    • LAMS: มุมเอียงคมตัด -13° ถึง -11°

     

    การเลือกบาร์ให้เหมาะสม

    • ตามเส้นผ่านศูนย์กลางรู: A25R-PTFNR 16 คว้านรูได้ตั้งแต่ 31 mm, A32S-PTFNR 16 ตั้งแต่ 39 mm และ A40T-PTFNR 22 ตั้งแต่ 48 mm ควรเลือกบาร์ขนาดใหญ่ที่สุดที่ใส่รูได้เพื่อความแข็งแกร่งสูงสุด
    • ตามความลึกของรู: ความยาวใช้งานมี 200 mm, 250 mm และ 300 mm จับยึดบาร์ให้ยื่นออกจากตัวจับเท่าที่จำเป็นต่อความลึกของรูเท่านั้น
    • ตามขนาดเม็ดมีด: บาร์ 25 mm และ 32 mm ใช้เม็ดมีด TN.. 1604.. ร่วมกัน (IC 9.525 mm) ส่วนบาร์ 40 mm ใช้เม็ดมีด TN.. 2204.. ที่ใหญ่กว่า (IC 12.7 mm) ซึ่งมีคมตัดยาวกว่า
    • ตามน้ำหล่อเย็น: บาร์ทั้งสามรุ่นมีรูน้ำหล่อเย็นภายใน ควรใช้งานโดยเฉพาะในรูลึก เพื่อให้เศษไหลออกจากรูอย่างต่อเนื่อง