บาร์คว้าน ISO P - มือซ้าย_PTFN(RL) INT

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
บาร์คว้านระบบยึดแบบคันโยก (Lever lock) จาก Dormer Pramet สำหรับงานกลึงภายในด้วยเม็ดมีดสามเหลี่ยมเนกาทีฟ TN.. ซีรีส์ PTFN(RL) INT มือซ้ายนี้มีด้ามเหล็กพร้อมรูน้ำหล่อเย็น ออกแบบมาสำหรับงานคว้านตามยาวที่ไม่มีบ่าและงานคว้านเรียว ด้วยมุมคมตัดปลาย 90°
ข้อมูลทั่วไป
ผู้ผลิต: Dormer Pramet กลุ่มสินค้า: บาร์คว้าน ISO P (Boring Bar ISO P รหัสกลุ่ม PTFN(RL) INT) ในกลุ่มงานกลึง ISO Negative เครื่องมือสำหรับงานภายในที่ใช้เม็ดมีด TN.. ขนาดเป็นไปตามมาตรฐานระบบเมตริก
การใช้งาน
งานกลึงภายในบนเครื่องกลึง ได้แก่ งานคว้านตามยาวที่ไม่มีบ่าและงานคว้านเรียวในรูที่เจาะหรือคว้านนำไว้แล้ว รูที่จะคว้านต้องไม่เล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด (DMIN) ของบาร์ที่เลือก
ข้อควรทราบในการใช้งาน
- ตรวจสอบว่ารุ่นมือซ้ายเหมาะกับตำแหน่งติดตั้งเครื่องมือและทิศทางการตัดของเครื่องจักรก่อนติดตั้ง
- ต่อการจ่ายน้ำหล่อเย็นเข้ากับรูน้ำหล่อเย็นภายใน เพื่อระบายความร้อนที่คมตัดและไล่เศษออกจากรู
- จับยึดบาร์ให้ยื่นออกมาสั้นที่สุดเท่าที่ทำได้ การยื่นยาวเพิ่มความเสี่ยงต่อการสั่นสะเทือน
- ทำความสะอาดบ่ารองเม็ดมีดก่อนใส่เม็ดมีดใหม่ และล็อกคันโยกให้แน่น
- เลือกเกรดและรูปแบบตัวหักเศษของเม็ดมีดให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงานและสภาวะการตัด
วิธีอ่านรหัสสั่งซื้อ
ในรหัส A25R-PTFNL 16 ตัวเลข 25 ตรงกับเส้นผ่านศูนย์กลางด้าม 25 mm ตัวอักษร L หมายถึงรุ่นมือซ้าย และเลข 16 ท้ายรหัสตรงกับขนาดเม็ดมีด (TN.. 1604..)
ซีรีส์ PTFN(RL) INT จาก Dormer Pramet เป็นบาร์คว้านสำหรับงานกลึงภายใน ในกลุ่ม ISO Negative สำหรับเม็ดมีด TN.. บาร์คว้านจับยึดเม็ดมีดสามเหลี่ยมเนกาทีฟด้วยระบบยึดแบบคันโยก (จับยึดผ่านรูเม็ดมีด) และตัดด้วยมุมคมตัด 90° จึงเหมาะกับงานคว้านตามยาวที่ไม่มีบ่าและงานคว้านเรียวบนเครื่องกลึง ตัวบาร์ทำจากเหล็ก มีด้ามแบบเยื้องศูนย์ (off-set) และรูน้ำหล่อเย็นภายในที่ส่งน้ำหล่อเย็นตรงถึงบริเวณคมตัด
คุณสมบัติเด่น
- ระบบยึดแบบคันโยกล็อกเม็ดมีดผ่านรูกลาง ทำให้เม็ดมีดนั่งแน่นและได้ตำแหน่งเดิมทุกครั้ง
- ใช้กับเม็ดมีดสามเหลี่ยมเนกาทีฟ TN.. โดยรุ่น A25R-PTFNL 16 ใช้เม็ดมีด TN.. 1604.. (วงกลมแนบใน 9.525 mm หนา 4.76 mm)
- มุมคมตัด 90° สำหรับงานคว้านตามยาวและงานคว้านเรียว
- รุ่นมือซ้ายพร้อมด้ามแบบเยื้องศูนย์ สำหรับงานภายใน
- บาร์เหล็กพร้อมรูน้ำหล่อเย็นภายใน ช่วยระบายความร้อนและไล่เศษออกจากรู
- ขนาดเป็นระบบเมตริก รุ่น A25R-PTFNL 16 คว้านรูได้ตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุด 31 mm
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ประเภทเครื่องมือ | บาร์คว้านสำหรับงานกลึงภายใน (ISO Negative ระบบเมตริก) |
| แบรนด์ / ซีรีส์ | Dormer Pramet / PTFN(RL) INT |
| ระบบจับยึด | แบบคันโยก Lever lock (ISO P) จับยึดผ่านรูเม็ดมีด |
| เม็ดมีดที่ใช้ได้ | เม็ดมีดสามเหลี่ยมเนกาทีฟ TN.. ; A25R-PTFNL 16: TN.. 1604.. (วงกลมแนบใน 9.525 mm หนา 4.76 mm) |
| ทิศทางของเครื่องมือ | มือซ้าย |
| มุมคมตัด (KAPR) | 90° |
| มุมคายเศษตั้งฉาก (GAMO) | -6° (A25R-PTFNL 16) |
| มุมเอียงคมตัด (LAMS) | -13° (A25R-PTFNL 16) |
| ด้าม | เหล็ก ด้ามแบบเยื้องศูนย์ (off-set) |
| การจ่ายน้ำหล่อเย็น | รูน้ำหล่อเย็นภายใน |
| เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม (DCON MS) | 25 mm (A25R-PTFNL 16) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด (DMIN) | 31 mm (A25R-PTFNL 16) |
| ความยาวใช้งาน (LF) | 200 mm (A25R-PTFNL 16) |
| การใช้งาน | งานคว้านตามยาวที่ไม่มีบ่า งานคว้านเรียว |
| รุ่น | DCON MS (mm) | DMIN (mm) | LF (mm) | LH (mm) | HF (mm) | WF (mm) | H (mm) | B (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A25R-PTFNL 16 | 25 | 31 | 200 | 40 | 12 | 17 | 23 | 23.01 |
| A32S-PTFNL 16 | ||||||||
| A40T-PTFNL 22 |
บาร์คว้านที่มีด้ามเหล็กทรงกลมและหัวตัดแบบเยื้องศูนย์ที่ปลายด้านหน้า เม็ดมีดสามเหลี่ยมถูกจับยึดด้วยคันโยกผ่านรูกลาง โดยคมตัดทำมุม 90° กับทิศทางการป้อน ค่าด้านล่างเป็นของรุ่น A25R-PTFNL 16
- DCON MS: เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม 25 mm
- DMIN: เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด 31 mm
- LF: ความยาวใช้งาน 200 mm
- LH: ความยาวหัว 40 mm
- HF: ความสูงใช้งาน 12 mm
- WF: ความกว้างใช้งาน 17 mm
- H: ความสูงด้าม 23 mm
- B: ความกว้างด้าม 23.01 mm
- KAPR: มุมคมตัด 90°
- GAMO: มุมคายเศษตั้งฉาก -6°
- LAMS: มุมเอียงคมตัด -13°
วิธีเลือก
- ตรวจสอบรูก่อน: รูที่จะคว้านต้องเท่ากับหรือใหญ่กว่า DMIN ของบาร์ (31 mm สำหรับรุ่น A25R-PTFNL 16)
- เลือกบาร์ที่สั้นที่สุดที่ยังเข้าถึงความลึกที่ต้องการ และเส้นผ่านศูนย์กลางด้ามใหญ่ที่สุดที่ใส่ในรูได้ เพื่อความแข็งแกร่งสูงสุด
- เลือกเม็ดมีดให้ตรงกับบาร์: รุ่น A25R-PTFNL 16 ใช้เม็ดมีด TN.. 1604.. และควรตรวจสอบขนาดเม็ดมีดที่ระบุท้ายรหัสสั่งซื้อทุกครั้งก่อนสั่งเม็ดมีด
- เลือกซีรีส์มือซ้ายนี้เฉพาะเมื่อการติดตั้งบนเครื่องจักรต้องใช้เครื่องมือมือซ้าย
- ใช้รูน้ำหล่อเย็นภายใน โดยเฉพาะในรูลึก เพื่อให้เศษไหลออกจากรูอย่างต่อเนื่อง