บาร์คว้าน ISO D - มือขวา_DTFN(RL) INT

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    บาร์คว้าน ISO D (DTFN(RL) INT) จาก Dormer Pramet เป็นบาร์คว้านมือขวาทำจากเหล็ก ด้ามกลมแบบเยื้องศูนย์ มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน ใช้ระบบจับยึดแบบยึดสองจุด System D สำหรับจับเม็ดมีดสามเหลี่ยมเนกาทีฟ TN.. มีสามขนาด ครอบคลุมเส้นผ่านศูนย์กลางด้ามตั้งแต่ 25 ถึง 40 mm และเส้นผ่านศูนย์กลางรูคว้านต่ำสุดตั้งแต่ 32 mm สำหรับงานลบมุมภายใน งานคว้านเรียว และงานคว้านตามยาวที่ไม่มีบ่า

    ข้อมูลทั่วไป

    ผู้ผลิต: Dormer Pramet กลุ่มผลิตภัณฑ์: บาร์คว้าน ISO D รหัสกลุ่ม DTFN(RL) INT อยู่ในหมวดงานกลึง – ISO Negative – เครื่องมืองานภายใน สำหรับเม็ดมีด TN.. ขนาดทั้งหมดเป็นระบบเมตริก

    งานที่เหมาะสม

    • งานลบมุมภายใน
    • งานคว้านเรียว
    • งานคว้านตามยาวที่ไม่มีบ่า

    ข้อแนะนำในการใช้งาน

    • เลือกบาร์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางรูคว้านต่ำสุด (DMIN) ไม่ใหญ่กว่ารูที่จะคว้าน
    • จับยึดบาร์ให้ระยะยื่นสั้นที่สุดเท่าที่ความลึกของรูเอื้ออำนวย เพื่อลดการสั่นสะเทือน
    • ต่อระบบน้ำหล่อเย็นภายในเพื่อชะล้างเศษออกจากรูและระบายความร้อนที่คมตัด
    • ใช้เม็ดมีดสามเหลี่ยมเนกาทีฟขนาดที่ตรงกัน: TN.. 1604.. สำหรับขนาดเม็ดมีด 16 และ TN.. 2204.. สำหรับขนาดเม็ดมีด 22
    • ตั้งคมตัดให้อยู่ที่ระดับความสูงศูนย์กลางของเพลาหัวจับเมื่อติดตั้งบาร์

    วิธีอ่านรหัสสั่งซื้อ

    ตัวอย่าง A25T-DTFNR 16: A = บาร์เหล็กมีรูน้ำหล่อเย็น; 25 = เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม 25 mm; T = ความยาวใช้งาน 300 mm; D = ระบบจับยึด System D; T = เม็ดมีดสามเหลี่ยม; F = คมตัดปลาย 90°; N = เม็ดมีดเนกาทีฟ; R = มือขวา; 16 = ขนาดเม็ดมีด 16 (TN.. 1604..)

     

    บาร์คว้าน ISO D จาก Dormer Pramet เป็นเครื่องมือกลึงงานภายในสำหรับเม็ดมีด TN.. ในกลุ่ม ISO Negative ตัวบาร์มีด้ามเหล็กแบบเยื้องศูนย์พร้อมรูน้ำหล่อเย็น และบ่ารองเม็ดมีดระบบจับยึดสองจุด System D ที่ยึดเม็ดมีดสามเหลี่ยมเนกาทีฟได้อย่างมั่นคง รูปทรงคมตัดปลาย 90° ออกแบบมาสำหรับงานลบมุมภายใน งานคว้านเรียว และงานคว้านตามยาวที่ไม่มีบ่า บนเครื่องกลึงและศูนย์กลึง

    คุณสมบัติเด่น

    • จับยึดเม็ดมีดแบบยึดสองจุด System D ทำให้เม็ดมีดวางแน่นหนาและได้ตำแหน่งซ้ำที่แม่นยำ
    • รองรับเม็ดมีดสามเหลี่ยมเนกาทีฟ TN.. 1604.. (วงกลมแนบใน 9.525 mm) หรือ TN.. 2204.. (วงกลมแนบใน 12.7 mm) ทั้งสองแบบหนา 4.76 mm
    • รูปทรงคมตัดปลาย 90° แบบมือขวา พร้อมด้ามแบบเยื้องศูนย์
    • บาร์เหล็กมีรูน้ำหล่อเย็นภายในเพื่อส่งน้ำหล่อเย็นไปยังคมตัด
    • เส้นผ่านศูนย์กลางด้ามกลม 25, 32 และ 40 mm ทุกขนาดมีความยาวใช้งาน 300 mm
    • เส้นผ่านศูนย์กลางรูคว้านต่ำสุดตั้งแต่ 32 mm ถึง 50 mm
    • ขนาดเป็นระบบเมตริก

     

    รายการข้อมูลจำเพาะ
    ประเภทเครื่องมือบาร์คว้านสำหรับงานกลึงภายใน (ISO Negative, เครื่องมืองานภายใน)
    แบรนด์ / ซีรีส์Dormer Pramet / บาร์คว้าน ISO D (DTFN(RL) INT)
    เม็ดมีดที่ใช้ได้เม็ดมีดสามเหลี่ยมเนกาทีฟ TN.. 1604.. (ขนาดเม็ดมีด 16) และ TN.. 2204.. (ขนาดเม็ดมีด 22)
    ระบบจับยึดSystem D (ยึดสองจุด)
    ทิศทางของเครื่องมือมือขวา
    มุมคมตัดของเครื่องมือ (KAPR)90°
    มุมเอียง (LAMS)-10° ถึง -13°
    มุมคายเศษตั้งฉาก (GAMO)-6°
    วัสดุด้ามเหล็ก ด้ามแบบเยื้องศูนย์
    น้ำหล่อเย็นมี รูน้ำหล่อเย็นภายใน
    เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม (DCON MS)25 – 40 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางรูคว้านต่ำสุด (DMIN)32 – 50 mm
    ความยาวใช้งาน (LF)300 mm
    มาตรฐานการวัดระบบเมตริก

     

    รุ่นDCON MS (mm)DMIN (mm)LF (mm)H (mm)HF (mm)WF (mm)LH (mm)เม็ดมีด
    A25T-DTFNR 16253230023121732TN.. 1604..
    A32T-DTFNR 16324030030152233TN.. 1604..
    A40T-DTFNR 22405030037182736TN.. 2204..

     

    บาร์คว้านมีด้ามเหล็กทรงกระบอก (เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม DCON MS และความสูงด้าม H) และหัวแบบเยื้องศูนย์ที่ยึดเม็ดมีดสามเหลี่ยมไว้ในตำแหน่งคมตัดปลายแบบมือขวา ตัวบาร์มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน สัญลักษณ์ของขนาดต่าง ๆ มีดังนี้

    • DCON MS: เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม (ส่วนต่อ) 25 – 40 mm
    • H: ความสูงด้าม 23 – 37 mm
    • LF: ความยาวใช้งาน 300 mm
    • LH: ความยาวหัว 32 – 36 mm
    • HF: ความสูงใช้งาน 12 – 18 mm
    • WF: ความกว้างใช้งาน 17 – 27 mm
    • DMIN: เส้นผ่านศูนย์กลางรูคว้านต่ำสุด 32 – 50 mm
    • KAPR: มุมคมตัดของเครื่องมือ 90°
    • LAMS: มุมเอียง -10° ถึง -13°
    • GAMO: มุมคายเศษตั้งฉาก -6°

     

    การเลือกขนาดที่เหมาะสม

    • รูคว้านเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 32 mm: A25T-DTFNR 16 (DCON MS 25 mm, เม็ดมีด TN.. 1604..)
    • รูคว้านเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 40 mm: A32T-DTFNR 16 (DCON MS 32 mm, เม็ดมีด TN.. 1604..)
    • รูคว้านเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 50 mm: A40T-DTFNR 22 (DCON MS 40 mm, เม็ดมีด TN.. 2204..)

    เมื่อขนาดรูใช้ได้มากกว่าหนึ่งขนาด ให้เลือกบาร์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ที่สุดที่ใส่ได้ เพราะบาร์ที่หนากว่าจะแข็งแรงกว่าและเกิดการสั่นสะท้าน (chatter) น้อยกว่าที่ระยะยื่นเท่ากัน A25T-DTFNR 16 และ A32T-DTFNR 16 ใช้เม็ดมีด TN.. 1604.. ขนาดเดียวกัน จึงสต็อกเม็ดมีดชุดเดียวใช้ได้กับบาร์ทั้งสองรุ่น ส่วนเม็ดมีด TN.. 2204.. ที่ใหญ่กว่าของ A40T-DTFNR 22 ให้คมตัดที่ยาวกว่าสำหรับงานภายในที่หนักขึ้น