บาร์คว้าน ISO D - มือซ้าย_DTFN(RL) INT

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    บาร์คว้าน ISO มือซ้ายจาก Dormer Pramet ระบบยึดแบบดับเบิลแคลมป์ System D สำหรับจับเม็ดมีดสามเหลี่ยมแบบเนกาทีฟ TN.. ในงานกลึงภายใน มีด้ามเหล็กขนาด 25, 32 และ 40 mm ยาว 300 mm พร้อมรูน้ำหล่อเย็น สำหรับงานคว้านตามยาวแบบไม่มีบ่า งานคว้านเรียว และงานลบมุมภายใน

    ข้อมูลทั่วไป

    ผู้ผลิต: Dormer Pramet หมวดสินค้า: งานกลึง, ISO เนกาทีฟ, เครื่องมืองานภายในสำหรับเม็ดมีด TN.. (กลุ่ม DTFN(RL) INT, บาร์คว้าน ISO D) ขนาดทั้งหมดเป็นระบบเมตริก รหัสกลุ่ม DTFN(RL) ครอบคลุมทั้งแบบมือขวาและมือซ้าย ซีรีส์นี้เป็นบาร์คว้านมือซ้าย (L)

    การใช้งาน

    งานกลึงภายในบนเครื่องกลึง ได้แก่ งานคว้านตามยาวแบบไม่มีบ่า งานคว้านเรียว และงานลบมุมภายใน โดยใช้เม็ดมีดสามเหลี่ยมแบบเนกาทีฟที่ยึดด้วยระบบดับเบิลแคลมป์ System D

    ข้อแนะนำในการใช้งาน

    • เลือกบาร์คว้านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางรูคว้านต่ำสุด (DMIN) ไม่เกินขนาดรูที่จะคว้าน
    • ใช้ด้ามที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ที่สุดที่ใส่ในรูได้ และให้ระยะยื่นสั้นที่สุดเท่าที่ทำได้เพื่อลดการสั่น
    • ต่อน้ำหล่อเย็นเข้ากับรูน้ำหล่อเย็นเพื่อช่วยระบายความร้อนที่คมตัดและคายเศษออกจากรูคว้าน
    • ใช้เม็ดมีด TN.. 1604.. กับ A25T-DTFNL 16 และ A32T-DTFNL 16 และใช้เม็ดมีด TN.. 2204.. กับ A40T-DTFNL 22
    • ตรวจสอบสภาพบ่ารองเม็ดมีดและตัวแคลมป์ก่อนใส่เม็ดมีดใหม่

    วิธีอ่านรหัสสั่งซื้อ

    ตัวอย่าง A25T-DTFNL 16: 25 = เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม 25 mm, T = ความยาว 300 mm, D = ระบบดับเบิลแคลมป์ System D, T = เม็ดมีดสามเหลี่ยม, F = คมตัดปลาย 90°, N = เม็ดมีดแบบเนกาทีฟ, L = มือซ้าย, 16 = ขนาดเม็ดมีด (TN.. 1604..) ตัวอักษรนำหน้า A หมายถึงบาร์เหล็กที่มีรูน้ำหล่อเย็น

     

    DTFN(RL) INT คือกลุ่มบาร์คว้านของ Dormer Pramet สำหรับงานกลึงภายในด้วยเม็ดมีด ISO แบบเนกาทีฟ ซีรีส์นี้เป็นรุ่นมือซ้าย (DTFNL) ซึ่งจับเม็ดมีดสามเหลี่ยม TN.. ด้วยระบบดับเบิลแคลมป์ System D และมีคมตัดปลาย 90° พร้อมด้ามแบบออฟเซ็ต บาร์เหล็กมีรูน้ำหล่อเย็นที่ส่งน้ำหล่อเย็นไปยังบริเวณตัด ช่วยให้คายเศษออกจากรูคว้านได้ดี เหมาะสำหรับงานคว้านตามยาวแบบไม่มีบ่า งานคว้านเรียว และงานลบมุมภายใน

    คุณสมบัติเด่น

    • ระบบดับเบิลแคลมป์ System D ยึดเม็ดมีดได้แน่นและมั่นคง
    • ใช้กับเม็ดมีดสามเหลี่ยมแบบเนกาทีฟ TN.. 1604.. (วงกลมแนบใน 9.525 mm) หรือ TN.. 2204.. (วงกลมแนบใน 12.7 mm) หนา 4.76 mm ทั้งคู่
    • ออกแบบเป็นมือซ้าย มุมคมตัดหลัก (KAPR) 90° พร้อมด้ามแบบออฟเซ็ต
    • ด้ามเหล็กพร้อมรูน้ำหล่อเย็นสำหรับจ่ายน้ำหล่อเย็นภายใน
    • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้าม 25, 32 และ 40 mm ทุกรุ่นมีความยาวใช้งาน 300 mm
    • เส้นผ่านศูนย์กลางรูคว้านต่ำสุดตั้งแต่ 32 mm ถึง 50 mm
    • เหมาะสำหรับงานคว้านตามยาวแบบไม่มีบ่า งานคว้านเรียว และงานลบมุมภายใน

     

    รายการข้อมูลจำเพาะ
    ประเภทเครื่องมือบาร์คว้านสำหรับงานกลึงภายใน
    แบรนด์ / กลุ่มสินค้าDormer Pramet กลุ่ม DTFN(RL) INT (บาร์คว้าน ISO D)
    หมวดสินค้างานกลึง, ISO เนกาทีฟ, เครื่องมืองานภายในสำหรับเม็ดมีด TN..
    ทิศทางของเครื่องมือมือซ้าย
    ระบบยึดเม็ดมีดดับเบิลแคลมป์ System D
    เม็ดมีดที่ใช้ได้TN.. 1604.. (IC 9.525 mm), TN.. 2204.. (IC 12.7 mm), ความหนา 4.76 mm
    มุมคมตัดหลัก (KAPR)90°
    มุมคายเศษ (GAMO)-6°
    มุมเอียงคมตัด (LAMS)-10° ถึง -13°
    ด้ามและการหล่อเย็นเหล็ก พร้อมรูน้ำหล่อเย็น (CSP: มี)
    เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม (DCON MS)25 ถึง 40 mm
    ความยาวใช้งาน (LF)300 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางรูคว้านต่ำสุด (DMIN)32 ถึง 50 mm
    ระบบหน่วยวัดเมตริก

     

    รุ่นDCON (mm)DMIN (mm)LF (mm)LH (mm)H (mm)WF (mm)HF (mm)เม็ดมีด
    A25T-DTFNL 16253230032231712TN.. 1604..
    A32T-DTFNL 16324030033302215TN.. 1604..
    A40T-DTFNL 22405030036372718TN.. 2204..

     

    บาร์คว้านเหล็กแบบด้ามออฟเซ็ต เม็ดมีดสามเหลี่ยม TN.. ถูกยึดที่ปลายด้านหน้าด้วยระบบดับเบิลแคลมป์ System D ในตำแหน่งมือซ้าย คมตัดปลาย 90° ตัวบาร์มีรูน้ำหล่อเย็นสำหรับจ่ายน้ำหล่อเย็นภายใน

    • DCON MS: เส้นผ่านศูนย์กลางด้ามสำหรับจับยึด 25 ถึง 40 mm
    • LF: ความยาวใช้งาน 300 mm
    • LH: ความยาวส่วนหัว 32 ถึง 36 mm
    • H: ความสูงด้าม 23 ถึง 37 mm
    • WF: ความกว้างใช้งาน 17 ถึง 27 mm
    • HF: ความสูงใช้งาน 12 ถึง 18 mm
    • DMIN: เส้นผ่านศูนย์กลางรูคว้านต่ำสุด 32 ถึง 50 mm
    • KAPR: มุมคมตัดหลัก 90°
    • GAMO: มุมคายเศษ -6°
    • LAMS: มุมเอียงคมตัด -10° ถึง -13°

     

    การเลือกขนาดที่เหมาะสม

    • รูตั้งแต่ 32 mm: A25T-DTFNL 16 ด้าม 25 mm ใช้เม็ดมีด TN.. 1604..
    • รูตั้งแต่ 40 mm: A32T-DTFNL 16 ด้าม 32 mm ใช้เม็ดมีด TN.. 1604.. เพื่อความแข็งแกร่งที่สูงขึ้น
    • รูตั้งแต่ 50 mm: A40T-DTFNL 22 ด้าม 40 mm ใช้เม็ดมีด TN.. 2204.. ที่ใหญ่กว่า เพื่อการติดตั้งที่แข็งแกร่งที่สุด
    • บาร์ทั้งสามรุ่นยาว 300 mm ควรจับยึดโดยให้ระยะยื่นเท่าที่จำเป็นต่อความลึกของรูเท่านั้น

    เมื่อมีบาร์มากกว่าหนึ่งรุ่นที่ใส่ในรูได้ ด้ามที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าโดยทั่วไปจะให้ความมั่นคงและผิวงานที่ดีกว่า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวจับยึดบนเครื่องรองรับเส้นผ่านศูนย์กลางด้าม (DCON MS) ของบาร์ที่เลือก
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
    บาร์คว้าน ISO D - มือซ้าย_DTFN(RL) INT | DORMER | MISUMI ประเทศไทย